D10T2 (US EPA Tier 4 Final)

Große Dozer D10T2 (US EPA Tier 4 Final)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Leistung am Schwungrad
600 HP
447 kW
Einsatzgewicht
154700 lb
70171 kg

Übersicht

DIE PERFEKTE MISCHUNG

Im Laufe der Jahre hat sich der D10-Dozer als äußerst leistungsstarke und vielseitige Maschine bewährt. Er ist flexibel genug für den Einsatz bei Großbauprojekten und robust genug, um in Bergwerken verwendet zu werden. Der D10T2 setzt die Tradition des D10T fort, und Cat-Kunden können sich auf seine überragende Leistung, lange Lebensdauer, einfache Bedienung und auf den erstklassigen Service des globalen Cat-Händlernetzes verlassen.

Vorteile

Die perfekte Mischung aus Stärke, Komfort und Vielseitigkeit

Für mehr Arbeit... mit weniger Aufwand

Hoher Drehmomentanstieg von 21% für Arbeiten mit den härtesten Materialien

Produktspezifikationen für D10T2 (US EPA Tier 4 Final)

Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Leistung am Schwungrad 600 HP 447 kW
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6 " 152 mm
Hubraum 1648 in³ 27 l
Motorleistung – brutto SAE J1995* (FWD/REV) 471/571 kW (632/766 HP) 471/571 kW (632/766 HP)
Motorleistung – ISO 14396 (FWD/REV) 462/562 kW (620/754 HP) 462/562 kW (620/754 HP)
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249 (FWD/REV) 447/538 kW (600/722 HP) 447/538 kW (600/722 HP)
Motorleistung – netto SAE J1349/ISO 9249 DIN (FWD/REV) 608/732 mhp 608/732 mhp
Netto SAE J1349/ISO 9249 (FWD/REV) 447/538 kW (600/722 HP) 447/538 kW (600/722 HP)
Emissionen US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final
Netto SAE J1349/ISO 9249 DIN (FWD/REV) 608/732 mhp 608/732 mhp
Anmerkung (1) *Ausschließlich aller Verluste durch den Lüfter. *Ausschließlich aller Verluste durch den Lüfter.
Anmerkung (2) Motornennleistungen gelten bei 1800/min Motornennleistungen gelten bei 1800/min
Anmerkung (3) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad bei Ausstattung des Motors mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator, Lüfter und Motor-Emissionsbegrenzungseinrichtungen. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad bei Ausstattung des Motors mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator, Lüfter und Motor-Emissionsbegrenzungseinrichtungen.
Anmerkung (4) Keine Drosselung (bei Vorwärtsfahrt) bis zu einer Höhe von 4572 m (15.000') erforderlich. Keine Drosselung (bei Vorwärtsfahrt) bis zu einer Höhe von 4572 m (15.000') erforderlich.
Einsatzgewicht 154700 lb 70171 kg
Transportgewicht 109775 lb 49793 kg
Anmerkung (2) Das Transportgewicht des D10T2 beinhaltet Kühlmittel, Schmierstoffe, 10 % Kraftstoff, FOPS-Fahrerkabine, Schnellbetankungsanlage und Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24"). Das Transportgewicht des D10T2 beinhaltet Kühlmittel, Schmierstoffe, 10 % Kraftstoff, FOPS-Fahrerkabine, Schnellbetankungsanlage und Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24").
Anmerkung (1) Einsatzgewicht D10T2 mit Kühlmittel, Schmierstoffen, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine, SU ABR-Schild, Doppelkippzylinder, Einzahnaufreißer mit Bolzenzieher, Schnellbetankungsanlage, Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24") und Fahrer. Einsatzgewicht D10T2 mit Kühlmittel, Schmierstoffen, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine, SU ABR-Schild, Doppelkippzylinder, Einzahnaufreißer mit Bolzenzieher, Schnellbetankungsanlage, Schwereinsatz-Bodenplatten 610 mm (24") und Fahrer.
Höhe – ROPS/offener Fahrstand mit Schutzdach* 173.5 " 4406 mm
Länge – Grundmaschine – mit Zugvorrichtung 220.4 " 5598 mm
Breite – über Drehzapfen 147.1 " 3736 mm
Länge – mit U-Schild 305.1 " 7750 mm
Länge – mit Mehrzahnaufreißer 285.1 " 7241 mm
Höhe der Zugvorrichtung (Zughakenmitte) 34 " 864 mm
Gesamtlänge – Grundmaschine 209.6 " 5324 mm
Länge – mit Einzahnaufreißer 278.8 " 7081 mm
Länge – mit SU-Schild 292 " 7416 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr* 171.5 " 4356 mm
Spurweite 100.4 " 2550 mm
Länge – tragende Kette 152.8 " 3880 mm
Höhe – FOPS-Fahrerkabine* 161.3 " 4098 mm
Gesamtlänge – SU-Schild/Einzahnaufreißer 360.6 " 9158 mm
Breite – ohne Drehzapfen – 610mm/24" in ES 129.6 " 3292 mm
Bodenfreiheit* 28.5 " 725 mm
1 vorwärts 2.5 mile/h 4 km/h
2 vorwärts 4.5 mile/h 7.2 km/h
3 vorwärts 7.9 mile/h 12.7 km/h
1 Rückwärtsgang 3.2 mile/h 5.2 km/h
2 Rückwärtsgänge 5.6 mile/h 9 km/h
3 Rückwärtsgänge 9.8 mile/h 15.8 km/h
Typ 3-Gang-Planetenlastschaltgetriebe 3-Gang-Planetenlastschaltgetriebe
Durchmesser der Getriebekupplung 17.1 " 434.3 mm
Pumpentyp Verstellkolben Verstellkolben
Druckbegrenzungsventileinstellung des Bulldozers 4061 psi 28000 kPa
Druckbegrenzungsventileinstellung – Kippzylinder 2944 psi 20300 kPa
Aufreißer – Hub – Druckbegrenzungsventileinstellung 4061 psi 28000 kPa
Aufreißer – Längsneigung – Druckbegrenzungsventileinstellung 4061 psi 28000 kPa
Kombinierter Pumpenförderstrom – Arbeitshydraulik 100.4 gal/min 380 l/min
Anmerkung (1) Der Pumpenförderstrom wird bei einer Motordrehzahl von 1800/min gemessen Der Pumpenförderstrom wird bei einer Motordrehzahl von 1800/min gemessen
Anmerkung (2) Elektrohydraulische Vorsteuerventile unterstützen die Betätigung von Aufreißer und Planierschild. Elektrohydraulische Vorsteuerventile unterstützen die Betätigung von Aufreißer und Planierschild.
Anmerkung (3) Das komplette System besteht aus Pumpe, Tank mit Filter, Ölkühler, Ventilen, Leitungen und Steuerhebeln. Das komplette System besteht aus Pumpe, Tank mit Filter, Ölkühler, Ventilen, Leitungen und Steuerhebeln.
Bodenplattenart Schwereinsatz (ES, Extreme Service) Schwereinsatz (ES, Extreme Service)
Breite – Bodenplatte 24 " 610 mm
Bodenplatte/Seite 44 44
Steghöhe 3.7 " 93 mm
Teilung 10.25 " 260 mm
Bodenfreiheit 28.5 " 725 mm
Spurweite 100.4 " 2550 mm
Länge – tragende Kette 152.8 " 3880 mm
Bodenaufstandsfläche 7347 in² 4.74 m²
Laufrollen/Seite 8 8
Tragrollenzahl 1 pro Seite (optional) 1 pro Seite (optional)
Kraftstofftank 314.4 Gall. (US) 1190 l
Kühlsystem 47.6 Gall. (US) 180 l
Kurbelgehäuse* 18 Gall. (US) 68 l
Antriebsstrang 60.8 Gall. (US) 230 l
Seitenantrieb – jeweils 6.1 Gall. (US) 23 l
Laufrollenrahmen - Jeweils 16.9 Gall. (US) 64 l
Drehzapfengehäuse 8.7 Gall. (US) 33 l
Hydrauliktank 34.6 Gall. (US) 131 l
Anmerkung * Mit Ölfiltern. * Mit Ölfiltern.
Pendelung 13.8 " 351 mm
Federbetätigte Lamellenbremse 15.4 " 392 mm
Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Lenkkupplung 15.4 " 392 mm
FOPS Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) erfüllt folgende Kriterien: ISO 3449:2005 LEVEL II. Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) erfüllt folgende Kriterien: ISO 3449:2005 LEVEL II.
Schall (2) Der äquivalente Schalldruckpegel (ISO 6396) beträgt 77 dB(A), 74 dB(A) (schallgedämpft). Der äquivalente Schalldruckpegel (ISO 6396) beträgt 77 dB(A), 74 dB(A) (schallgedämpft).
Schall (1) Der Außen-Schalldruckpegel für die Standardmaschine (ISO 6395) beträgt 115 dB(A)/111 dB(A) (schallgedämpft). Der Außen-Schalldruckpegel für die Standardmaschine (ISO 6395) beträgt 115 dB(A)/111 dB(A) (schallgedämpft).
ROPS Der Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3471:2008. Der Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 3471:2008.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg (4,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen (3,0 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg (4,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen (3,0 US-Tonnen) entspricht.

D10T2 (US EPA Tier 4 Final) Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Rückfahrwarnsignal
  • Batterien, 12 Volt (2), 200 Ah
  • Wandler, 12 Volt, 10 A und 20 A
  • Diagnosestecker
  • Warnhorn, vorn
  • Beleuchtung, Motorraum
  • Beleuchtungsanlage, 8 Halogen
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage und Heizung
  • Armlehnen, verstellbar
  • Fahrerkabine, FOPS
  • Sicherheitssperrschalter, Hydraulik-Bedienelemente
  • Gasreduzierung, Pedal
  • Lenkung mit Tipptastensteuerung (FTC)
  • Drehzahlreglerschalter, elektronisch
  • Hydrauliksystem, elektronisch gesteuert
  • Informationsanzeige – mehrfarbig
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS-Überrollbügel
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Fahrersitz, Stoffbezug, Luftfederung
  • Scheibenwischer, Intervallschaltung, langsame und schnelle Geschwindigkeit
  • Arbeitsmonitor

ANTRIEBSSTRANG

  • Aluminiumblockkühler, 6 Lamellen pro Zoll
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Doppelluftfilter mit Vorreiniger
  • Cat C27
  • Langzeitkühlmittel
  • Schaltmanagement:
    – elektronisches Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System)
    – Schaltautomatikerweiterung (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Motorleerlaufabstellzeitgeber
  • Ätherstarthilfe, automatisch
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Schnellbetankungsanlage
  • Planeten-Seitenantriebe (zweistufig) mit vier Planetenrädern
  • Kraftstoffentlüftungspumpe, elektrisch
  • Ölschnellwechselanlage
  • Schalldämpfer, doppelt
  • Feststellbremse mit elektronischer Betätigung
  • Vorabscheider
  • Abscheider, Wasser/Kraftstoff
  • Wärmeabschirmung, Abgas
  • Differenzialwandler
  • Getriebe, Lastschaltgetriebe:
    – (Geschwindigkeiten 3F/3R)

SICHERHEIT

  • Verankerungspunkte
  • Geländer am Schutzblech
  • HD-Stufen und -Griffe
  • Sitzbelegungserkennungssystem
  • Sicherheitsgurtwarnsystem
  • Längs- und Querneigungsüberwachung

LAUFWERK

  • 610 mm (24") Schwereinsatzbodenplatte
  • Schmiernippel des Endbolzens der Quertraverse, Fern
  • Laufrollen und Leiträder mit Dauerschmierung
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar
  • Pendelträger-Laufwerk, Laufrollenrahmen, Rohrkonstruktion, mit 8 Rollen (Tragrollenvorrüstung)
  • Leitradachsdeckel mit drei Schrauben
  • Kettenspanner, hydraulisch
  • Kettenführungsplatten
  • Kettenendglieder, geteilt

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Automatischer Schildantrieb – Doppelkippzylinder erforderlich
  • Bodenschutz
  • Parts Book (CD-ROM)
  • Öko-Ablassventile
  • Motorraumverkleidung
  • Flüssigkeitsprobenzapfventile
  • Planierautomatik-Vorrüstung
  • Bodennahes Servicezentrum
  • Hydrauliksystem, elektronisch geregeltes Load Sensing
  • Befestigung, Hubzylinder
  • Aufreißerhydraulik
  • Vandalismus, Schutz (8 Deckelschlösser)
  • VIMS 3G
  • Product Link (satellitengestützt)

D10T2 (US EPA Tier 4 Final) Sonderausrüstung

PLANIERAUSRÜSTUNG

  • Verschleißfestes Schild 10SU
  • Verschleißfestes Schild 10SU, schwarz
  • Schubplatte 10SU
  • 10U-Verschleißstopper
  • Verschleißfestes Schild 10U
  • Verschleißfestes Schild 10U, schwarz

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Bodenschutz, gefederter Dozer
  • Bodenschutz, vorderes Kontergewicht
  • Bodenschutz, partiell
  • Bodenschutz, versiegelt
  • Lüfterverkleidung
  • Schutz, Laufwerk-Leiträder
  • Befestigungsgruppe, Heckschutzgitter
  • Türschutzgitter

FAHRERKABINE

  • Klimaanlage:
    – Kotflügel
    – ROPS
  • Fahrerkabinenverglasung:
    – 276 kPa (40 psi)
    – stoßfeste Doppelverglasung
  • Fahrerausstattung:
    – 5.-Perzentil-Ausführung
    – schnelles Öffnen der Bodenbleche
  • Aktiver Vorreiniger
  • Sitz, Luftfederung:
    – Stoff, beheizt und belüftet
    – Vinyl
  • Sichtpaket:
    – eine Kamera
    – zwei Kameras
    – Spiegel
  • Sonnenschutz für Fenster

ANTRIEBSSTRANG

  • Motorkühlmittel, Arktikausführung
  • Dauergeschmierter Motor
  • Seitenantriebe:
    – muschelförmige Schutzvorrichtung
    – Kaltwetter
    – geschützt
  • Schmierung, kältebeständig
  • Kühler – Kupferrohr mit Tüllen
  • Umkehrlüfter
  • Ferngesteuertes Schnellölwechselsystem:
    – Aufreißer
    – Kontergewicht

HECKANBAUGERÄTE

  • Kontergewicht:
    – 3 Platten mit Zugvorrichtung
    – 4 Platten mit Zugvorrichtung
  • CapSure-Einbau ohne Spezialwerkzeuge und aktives Beibehaltungssystem:
    – Einzahnaufreißer
    – Mehrzahnaufreißer
    – Einzahn-Tiefaufreißer
  • Zugvorrichtung, hinten
  • Mehrzahnaufreißer:
    – Tiefer Aufreißer
    – Standard-Aufreißer
  • Einzahnaufreißer:
    – Schubblock mit Bolzenzieher
    – Standard-Reißzahn
    – Standard-Reißzahn mit Bolzenzieher
  • Aufreißerbefestigung:
    – Standard
    – breite Kette

SICHERHEIT

  • Zugangsanordnung
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Einbau der Feuerlöschanlage
  • Kraftstofftank, Plattformvorrüstung
  • Leuchten:
    – Halogen, zwölf
    – HID
    – LED
    – LED, Xenon
  • Zugangsleiter mit Antrieb
  • Hintere Zugangsplattform

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Umgebungen mit starker Schmutzbelastung
  • Schallpegel
  • Aufhaldung

TECHNOLOGIE

  • Maschinensteuerung, Leistung:
    – AutoCarry
    – automatische Aufreißersteuerung
  • Command for Dozing
  • Terrain zum Planieren:
    – mit Schildsteuerung

LAUFWERK

  • Tragrollen
  • Tragrollen, Kaltwetter
  • Ketten, PPR, versiegelt und geschmiert:
    – 610 mm (24") trapezförmige Bohrung für den Schwereinsatz
    – 610 mm (24") Schwersteinsatz
    – 610 mm (24") verschleißresistent für den Schwereinsatz
    – 610 mm (24") verschleißresistent für den Schwersteinsatz
    – 610 mm (24") runde Bohrung, verschleißresistent für den Schwersteinsatz
    – 710 mm (28") Schwereinsatz
    – 710 mm (28") Schwersteinsatz
    – 710 mm (28") trapezförmige Bohrung für den Schwereinsatz
    – 710 mm (28") verschleißresistent für den Schwereinsatz
    – 710 mm (28") verschleißresistent für den Schwersteinsatz
    – 710 mm (28") runde Bohrung, verschleißresistent für den Schwersteinsatz
    – 760 mm (30") Schwereinsatz, abgeschrägt
    – 760 mm (30") Schwersteinsatz, abgeschrägt
    – 786 mm (31") Schwereinsatz
    – 786 mm (31") trapezförmige Bohrung für den Schwereinsatz
    – 786 mm (31") verschleißresistent für den Schwereinsatz, ARM
  • Laufwerkausführungen:
    – verschleißfest
    – Kälteverschleiß
    – Kältebetrieb
    – geschützt
    – Schall

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Automatisches Schmiersystem
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Einbau der Feuerlöschanlage
  • Kraftstoffleitungen, Heizung
  • Schmierstellen, gruppiert
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer
  • Hydraulik, doppelte Neigewinkelverstellung
  • Hydraulisch, Doppelkippvorrichtung, Schubschilde
  • Hydraulisch, Einfachkippvorrichtung, Schubschilde
  • Hauptrahmen, gefederter Dozer
  • Kaltwetterstart

Vergleichen Sie D10T2 (US EPA Tier 4 Final) mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  D10T2 (US EPA Tier 4 Final)

Weitere Angebote anzeigen