Großer Dozer D9T

D9T

Funktionen auf einen Blick

BEWEGUNG mit MEHR VERANTWORTUNG
BEWEGUNG mit MEHR VERLÄSSLICHKEIT
Modulbauweise
BEWEGUNG mit MEHR VERTRAUEN
BEWEGUNG mit MEHR VIELSEITIGKEIT
BEWEGUNG mit MEHR EFFIZIENZ
BEWEGUNG mit MEHR INTELLIGENZ
Cat MineStar System
BEWEGUNG mit MEHR UNTERSTÜTZUNG

Produktspezifikationen für D9T

Motor - EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)

Motor

Gewicht

Getriebe

Hydrauliksteuerung

Laufwerk

Füllmengen

Winden

Normen

Abmessungen

D9T Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Rückfahrwarnsignal
  • Batterien (zwei), 12 V, 200 Ah
  • Spannungswandler, 12 V, 10 A und 20 A
  • Diagnosestecker
  • Warnhorn, vorn
  • Beleuchtung, Motorraum
  • Beleuchtungsanlage, sechs Halogen- und zwei LED-Scheinwerfer
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • Armlehnen, verstellbar
  • Fahrerkabine, FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Kabinenheizung
  • Sicherheitssperrschalter, Hydraulik-Bedienelemente
  • Gasreduzierpedal
  • Differenziallenkung, Kurvenfahrt
  • Drehzahlreglerschalter, elektronisch
  • Hydrauliksystem, elektronisch gesteuert, für Schild- und Aufreißersteuerung
  • Informationsanzeige – mehrfarbig
  • Rückspiegel
  • MP3-Player-/iPod-Vorrüstung
  • Radiovorrüstung
  • ROPS-montierte Klimaanlage
  • Überrollbügel ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)
  • Fahrersitz: – Luftfederung, Stoffbezug
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Lenk- und Getriebeschalthebel
  • Scheibenwischer, Intervallschaltung, langsame und schnelle Geschwindigkeit

ANTRIEBSSTRANG

  • Ladeluftkühler, luftgekühlt
  • Luftfilter, mit Vorreiniger
  • Aluminiumblockkühler, 6 Lamellen pro Zoll
  • C18 mit ACERT-Konzept, Tier 4 Final und Stufe IV: – Elektrischer Anlasser, 24 Volt – Modul für saubere Emissionen
  • Langzeitkühlmittel
  • Schaltmanagement: – Elektronische Steuerung zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) – Schaltautomatikerweiterung (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Zeitschalter für Leerlaufabschaltung
  • Ätherstarthilfe (automatisch)
  • Schnellbetankungsanlage
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe, Zündung eingeschaltet, elektrisch
  • Schnellölwechselsystem, Motor und Antriebsstrang
  • Schalldämpfer
  • Feststellbremse mit elektronischer Betätigung
  • Vorabscheider
  • Abscheider, Wasser/Kraftstoff
  • Zweistufige Seitenantriebe mit drei Planetenrädern
  • Drehmomentwandler
  • Getriebe, elektronisch gesteuert (ECPC, 3 Vorwärts-/3 Rückwärtsgänge)

SICHERHEIT

  • Verankerungspunkte
  • Geländer am Schutzblech
  • Stabile Stufen und Handgriffe
  • Sitzbelegungserkennung
  • Sicherheitsgurtwarnsystem
  • Längs- und Querneigungsanzeige

UNTERWAGEN

  • Schmiernippel des Endbolzens der Quertraverse, Fern
  • Laufrollen und Leiträder mit Dauerschmierung
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar
  • Leitrad- und Laufrollenpendelung, Laufrollenrahmen mit 8 Rollen
  • Leitradachsdeckel, 3 Schrauben
  • Kettenspanner, hydraulisch
  • Kettenführungsplatten
  • Kettenendglieder, geteilt

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Mit Schildsteuerassistentvorbereitung (für Doppelkippvorrichtung)
  • Parts Book (CD-ROM)
  • Öko-Ablassventile
  • Motorhaube
  • Probenentnahmeanschlüsse
  • Planierautomatik-Vorrüstung
  • Bodennahes Servicezentrum
  • Product Link (satellitengestützt)
  • Vandalismusschutz (8 Deckelschlösser)
  • VIMS 3G

D9T Sonderausrüstung

PLANIERAUSRÜSTUNG

  • 9SU-Schild
  • 9SU-Schild, Schubplatte
  • Verschleißfester 9SU-Schild
  • Verschleißfester 9SU-Schild, schwarz
  • 9SU-Deponieschild
  • 9U-Schild
  • Verschleißfester 9U-Schild
  • Verschleißfester 9U-Schild, schwarz

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Bodenschutzplatten, vorderes Kontergewicht
  • Bodenschutzplatten, teilweise
  • Bodenschutzplatten, abgedichtet
  • Kraftstofftankverkleidung
  • Schutzvorrichtung, Kraftstofftank mit Getriebeschutzblech
  • Schutzvorrichtung, Laufwerks-Leiträder
  • Schutzvorrichtung, Abstreifbalken – vorn

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabinenverglasung: – 276 kPa (40 psi) – Stoßfeste Doppelverglasung
  • Fahrerausstattungen: – 5.-Perzentil-Ausführung – Schnelles Öffnen der Bodenbleche
  • Aktiver Vorreiniger
  • Sitz: – Vinyl mit Luftfederung – Beheizter und belüfteter Sitz mit Stoffbezug und Luftfederung
  • Sichtverbesserungspaket: – Spiegel – Eine Kamera
  • Sonnenschutz für Fenster

ANTRIEBSSTRANG

  • Motorkühlmittel, Arktikausführung
  • Motorvorschmierung
  • Auspuff, ummantelt: – Isoliertes Modul für saubere Emissionen
  • Seitenantriebe: – Kältebetrieb – Schutzvorrichtungen – Abfallbeseitigung
  • DEF-Befüllung vom Boden aus
  • Umkehrlüfter

HECKANBAUGERÄTE

  • CapSure-Einbau ohne Spezialwerkzeuge und aktives Beibehaltungssystem – Einzahnaufreißer – Mehrzahnaufreißer – Einzahn-Tiefaufreißer
  • Kontergewichte
  • Zugvorrichtung, hinten
  • Mehrzahnaufreißer: – Standard
  • Einzahnaufreißer: – Bolzenzieher – Standard
  • Abstreifer
  • Seilwinde*
  • *Um mehr Leistung und eine bessere Gewichtsverteilung zu erzielen, wird ein heckmontiertes Arbeitsgerät und/oder Gegengewicht empfohlen.

SICHERHEIT

  • Beleuchtung – Zwölf, (umfasst zehn Halogen- und zwei LED-Scheinwerfer) – HID (umfasst vier Halogen, sechs HID und zwei LED) – LED, (umfasst zwölf LED-Arbeitsscheinwerfer)
  • Heckscheibe
  • Stroboskop-Warnleuchte

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Hoher Schmutzanfall
  • Schallpegel
  • Aufhaldung
  • Abfallentsorgung

TECHNOLOGIE

  • Installation AccuGrade
  • Leistung: – AutoCarry – Automatische Aufreißersteuerung
  • Cat Grade Control 3D
  • Terrain für Planieren

UNTERWAGEN

  • Tragrolle – Tragrollen, Kältebetrieb
  • Laufketten, PPR, abgedichtet und geschmiert: – 560 mm (22''), Schwereinsatz – 610 mm (24''), Schwereinsatz – 610 mm (24''), Schwereinsatz, trapezförmige Öffnungen – 610 mm (24''), Schwersteinsatz – 610 mm (24''), Schwersteinsatz, trapezförmige Öffnungen – 685 mm (27''), Schwereinsatz – 685 mm (27''), Schwereinsatz, abgeschrägte Bodenplatten – 685 mm (27''), Schwereinsatz, trapezförmige Öffnungen – 685 mm (27''), Schwersteinsatz – 760 mm (30''), Normaleinsatz – 760 mm (30''), Normaleinsatz, trapezförmige Öffnungen
  • Unterwagenausführungen: – Abrieb – Kältebetrieb – Abfallbeseitigung

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Batterie, kaltes Wetter (umfasst zwei Sätze von Batterien und zwei Anlasser)
  • Kraftstoffleitungen, Kühler
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer
  • Hydraulik, doppelte Neigewinkelverstellung (mit Schildsteuerassistent)

Vergleichen Sie D9T mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Aktuelle Angebote für  D9T

Weitere Angebote anzeigen