Sicherheit hat bei Caterpillar oberste Priorität. Wir verbessern ständig Produktdesign und -entwicklung, um die Sicherheitsziele unserer Kunden zu unterstützen und eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen.
Sicherheitsgurtwarnsystem
Diese Funktion erinnert den Fahrer immer daran, den Sicherheitsgurt anzulegen, wenn sich der Schlüssel in der Stellung EIN befindet – (LCD-Symbol). Wenn der Fahrer den Sicherheitsgurt trotzdem nicht anlegt und den Gang einlegt, ertönt ein hoher Warnton.
Sitzbelegungserkennung
Diese Funktion sperrt unter bestimmten Bedingungen den Antriebsstrang und die Hydraulik, um unbeabsichtigte Bewegungen der Maschine zu verhindern, wenn sich der Fahrer nicht auf dem Sitz befindet.
Stabile Stufen und Handgriffe
Strategisch günstig angeordnete Handgriffe sowie rutschsichere Stufen und Gehflächen helfen dem Fahrer beim Betreten und Verlassen der Maschine.
Lärmdämmung von Außengeräuschen
Für den D10T2 gibt es drei Optionen, um die Geräuschbelastung für Fahrer und Umstehende zu verringern. Zu den Optionen gehören:
- Geschlossener Unterbodenschutz.
- Massive Kapselung mit Isolierung des Motorraums.
- Schallgedämmte Laufrollen und maschinell bearbeitete Kettenradsegmente.
Wenn Sie für Ihren D10T2 alle drei Optionen des Schalldämmpakets bestellen, werden der durchschnittliche Schalldruckpegel außerhalb der Maschine um 4 dB(A) (ISO 6395) und der durchschnittliche Schalldruckpegel am Fahrerohr um 3 dB(A) (ISO 6396) gesenkt.
Beleuchtungspakete
Der D10T2 bietet mehrere optionale Beleuchtungspakete, um beim Nachtbetrieb die Sicht des Fahrers auf die Maschinenumgebung zu verbessern.
- Halogen
- Xenon-Scheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
- Cat-Leuchtdiode (LED, Light Emitting Diode), Arbeitsscheinwerfer
Verankerungspunkte
Die Verankerungspunkte des D10T2 bieten Ihren Mitarbeitern ein Positionierungssystem zur Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten. Der D10T2 besteht aus insgesamt vierzehn (14) Verankerungspunkten
- Vier (4) auf den Sprühabdeckungen des Hebezylinders
- Vier (4) auf der Oberfläche der Motorhaube
- Zwei (2) an der vorderen Oberseite der Kabine
- Vier (4) auf dem ROPS-Aufbau
Elektrisches Cat-Zugangssystem (optional)
Das elektrische Cat-Zugangssystem erleichtert den Ein- und Ausstieg in die bzw. aus der Fahrerkabine und spielt seine Vorzüge besonders auf nassen oder gefrorenen Oberflächen aus.
- Die elektrisch angetriebene Leiter kann innerhalb von wenigen Sekunden ausgefahren oder verstaut werden.
- Geländer auf beiden Seiten der Leiter bieten drei Kontaktstellen.
- Warntöne beim Lösen der Feststellbremse bzw. beim Anheben des Schilds mit herabgelassener Leiter.
Hintere Plattform und Geländer (optional)
Die Plattform bietet Zugang zur Heckscheibe zum Reinigen und Reparieren der hinten montierten Scheinwerfer. Die Gehplattform ist in Modularbauweise konstruiert, um verschiedene Plattformlängen entsprechend den Anforderungen des Kunden an der Rückseite des Dozers zu ermöglichen.
Zweistufige Schildhubzylinder-Arbeitsplattform mit Schutzgeländer
Diese Funktion bietet Zugang zu den Hubzylindern, wenn die montierten Spiegel und Scheinwerfer gereinigt oder repariert werden müssen.