Der Dozer Cat D8T markiert traditionell die Spitze in puncto herausragender Vielseitigkeit, Produktivität und Wiederverkaufswert. Der D8T ist hervorragend für unterschiedlichste Arbeiten geeignet und wird daher von Kunden für sämtliche Aufgaben, von Schiebe-, Aufreiß- und Schürfarbeiten über Erschließungsarbeiten bis hin zum Feinplanieren, eingesetzt. Mit seinen Ausstattungsmerkmalen erreicht der aktuelle D8T noch mehr Komfort, Produktivität und Kraftstoffeffizienz und hilft Ihnen so, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Der D8T erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final.
Einsatzgewicht | 86900.0 lb 39420.0 kg | More |
Einsatzgewicht – Standard | 86900.0 lb 39420.0 kg | More |
Einsatzgewicht – LGP (Low Ground Pressure, geringer Bodendruck) | 82496.0 lb 37420.0 kg | More |
Transportgewicht – LPG | 68700.0 lb 31160.0 kg | More |
Transportgewicht – Serienmäßiger SU-Schild | 66300.0 lb 30070.0 kg | More |
1 Vorwärtsgang | 2.1 mile/h 3.4 km/h | More |
2 Vorwärtsgänge | 3.8 mile/h 6.1 km/h | More |
3 Vorwärtsgänge | 6.6 mile/h 10.6 km/h | More |
1 Rückwärtsgang | 2.8 mile/h 4.5 km/h | More |
2 Rückwärtsgänge | 5.0 mile/h 8.0 km/h | More |
3 Rückwärtsgänge | 8.8 mile/h 14.2 km/h | More |
Zugkraft – 1 Vorwärts | 148.0 lb 661.1 kN | More |
Zugkraft – 2 Vorwärts | 81.0 lb 363.1 kN | More |
Zugkraft – 3 Vorwärts | 44.0 lb 197.5 kN | More |
Pumpenbauart | Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe | More |
Pumpenförderstrom (Lenkung) | 75.0 US-Gall./min 284.0 l/min | More |
Pumpenförderstrom (Arbeitshydraulik) | 64.0 US-Gall./min 244.0 l/min | More |
Kippzylinder – Stangenseite | 35.0 US-Gall./min 132.0 l/min | More |
Kippzylinder – Bodenseite | 45.0 US-Gall./min 170.0 l/min | More |
Druckbegrenzungsventileinstellung – Planierschild | 3480.0 psi 24000.0 kPa | More |
Druckbegrenzungsventileinstellung – Kippzylinder | 3480.0 psi 24000.0 kPa | More |
Druckbegrenzungsventileinstellung – Aufreißer (Hubkreis) | 3480.0 psi 24000.0 kPa | More |
Druckbegrenzungsventileinstellung – Aufreißer (Reißwinkelverstellkreis) | 3480.0 psi 24000.0 kPa | More |
Lenkung | 5700.0 psi 39200.0 kPa | More |
Kraftstofftank | 165.0 gal (US) 627.0 l | More |
DEF-Tank | 6.3 gal (US) 24.0 l | More |
Kühlsystem | 22.7 gal (US) 86.0 l | More |
Kurbelgehäuse* | 10.0 gal (US) 38.0 l | More |
Antriebsstrang | 41.0 gal (US) 155.0 l | More |
Laufrollenrahmen (jeweils) | 17.2 gal (US) 65.0 l | More |
Seitenantriebe (jeweils) | 3.3 gal (US) 12.5 l | More |
Drehzapfengehäuse | 10.6 gal (US) 40.0 l | More |
Hydrauliktank | 19.8 gal (US) 75.0 l | More |
Anmerkung | *Mit Ölfilter *Mit Ölfilter | More |
Windentyp | PA 140OVS PA 140OVS | More |
Gewicht* | 3947.0 lb 1790.0 kg | More |
Ölfüllmenge | 4.0 gal (US) 15.0 l | More |
Vergrößerung der Maschinenlänge | 22.2 in 563.0 mm | More |
Windengehäusebreite | 45.6 in 1160.0 mm | More |
Bandagen-breite | 12.6 in 320.0 mm | More |
Flanschdurchmesser | 18.0 in 457.0 mm | More |
Größe Seilendverschluss – Außendurchmesser | 2.36 in 60.0 mm | More |
Größe Seilendverschluss – Länge | 2.76 in 70.0 mm | More |
Optimaler Seildurchmesser | 1.25 in 32.0 mm | More |
Seildurchmesser (empfohlen) | 1.13 in 29.0 mm | More |
Trommelfassungsvermögen – empfohlener Seildurchmesser | 276.0 ft 84.0 m | More |
Trommelkapazität – optionales Seil | 193.0 ft 59.0 m | More |
Windenlänge | 56.3 in 1430.0 mm | More |
Steinschlagschutz | Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt die Anforderungen der ISO 3449:2005 Stufe II. Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) erfüllt die Anforderungen der ISO 3449:2005 Stufe II. | More |
Überrollschutz | Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt die Anforderungen der ISO 3471:2008. Der Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) erfüllt die Anforderungen der ISO 3471:2008. | More |
Bremsen | Die Betriebsbremse des Ladedozers erfüllt die Anforderungen der ISO 10265:2008. Die Betriebsbremse des Ladedozers erfüllt die Anforderungen der ISO 10265:2008. | More |
Einzahn-Parallelogrammaufreißer – Anzahl der Taschen | 1 1 | More |
Einzahn-Parallelogrammaufreißer – Ausbrechkraft | 51230.0 lb 222.9 kN | More |
Einzahn-Parallelogrammaufreißer – Gesamteinsatzgewicht (mit SU-Schild und Aufreißer) | 8681.0 lb 3946.0 | More |
Einzahn-Parallelogrammaufreißer – Gewicht (ohne Hydrauliksteuerung) | 732.0 lb 332.0 | More |
Einzahn-Parallelogrammaufreißer – lichte Höhe, angehoben (bis Reißzahnspitze, Reißzahn in unterer Öffnung) | 97.0 in 2464.0 mm | More |
Einzahn-Parallelogrammaufreißer – maximale Eindringkraft (Reißschenkel senkrecht) | 30.7 lb 780.0 kN | More |
Einzahn-Parallelogrammaufreißer – maximale Reißtiefe (mit Standard-Reißzahnspitze) | 23.35 in 593.0 mm | More |
Mehrzahn-Parallelogrammaufreißer – Anzahl der Taschen | 3 3 | More |
Mehrzahn-Parallelogrammaufreißer – Gewicht: jeder zusätzliche Reißschenkel | 732.0 lb 332.0 | More |
Mehrzahn-Parallelogrammaufreißer – Gewicht: mit einem Reißschenkel | 10752.0 lb 4877.0 | More |
Mehrzahn-Parallelogrammaufreißer – lichte Höhe, angehoben (bis Reißzahnspitze, Reißzahn in unterer Öffnung) | 23.35 in 593.0 mm | More |
Mehrzahn-Parallelogrammaufreißer – Ausbrechkraft (Mehrzahnaufreißer mit einem Zahn) | 8705.0 lb 3957.0 kN | More |
Mehrzahn-Parallelogrammaufreißer – Gesamteinsatzgewicht (mit SU-Schild und Aufreißer) | 86900.0 lb 39420.0 kg | More |
Mehrzahn-Parallelogrammaufreißer – Querträgerbreite | 50070.0 in 222.7 mm | More |
Mehrzahn-Parallelogrammaufreißer – maximale Eindringkraft (Reißschenkel senkrecht) | 44.4 lb 1130.0 kN | More |
Mehrzahn-Parallelogrammaufreißer – maximale Reißtiefe (mit Standard-Reißzahnspitze) | 25.0 in 636.0 mm | More |
Bodenaufstandsfläche | 9593.0 in² 6.19 m² | More |
Bodendruck (ISO 16754) | 7.7 psi 53.3 kPa | More |
Bodenfreiheit | 24.1 in 613.0 mm | More |
Bodenplattenbreite | 38.0 in 965.0 mm | More |
Spurweite | 92.0 in 2337.0 mm | More |
Steghöhe | 3.1 in 78.0 mm | More |
Teilung | 8.5 in 216.0 mm | More |
Tragende Kettenlänge | 126.0 in 3206.0 mm | More |
Motortyp | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ | More |
Leistung am Schwungrad | 312.0 PS 233.0 kW | More |
Emissionen | EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final | More |
Hubraum | 928.0 in³ 15.2 l | More |
Bohrung | 5.4 in 137.0 mm | More |
Hub | 6.75 in 172.0 mm | More |
Nettoleistung (max.) – ISO 9249/SAE J1349 | 335.0 mm H2O 252.0 kg/mm | More |
Nettoleistung (max.) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 343.0 mm H2O 252.0 kg/mm | More |
Motorleistung (max.) – ISO 14396 | 359.0 PS 268.0 kW | More |
Motorleistung (max.) – ISO 14396 (DIN) | 364.0 PS 268.0 kW | More |
Motorleistung (max.) – SAE J1995 | 363.0 PS 271.0 kW | More |
Nettoleistung (Nennwert) – ISO 9249/SAE J1349 | 312.0 PS 233.0 kW | More |
Nettoleistung (Nennwert) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 317.0 PS 233.0 kW | More |
8SU LGP – Bodenfreiheit | 13.4 in 10.3 mm | More |
8SU LGP – Breite (über Eckmesser) | 36.0 ft 915.0 mm | More |
8SU LGP – Gesamteinsatzgewicht (mit Schild und Einzahnaufreißer) | 22.8 lb 578.0 | More |
8SU LGP – Gewicht (ohne Hydrauliksteuerung) | 48.7 lb 1236.0 | More |
8SU LGP – Grabtiefe | 20.2 in 513.0 mm | More |
8SU LGP – Höhe | 13.3 ft 4041.0 mm | More |
8SU LGP – Kapazität (SAE J1265) | 12.9 yd³ 9.9 m³ | More |
8SU LGP – maximale Neigung | 5.7 in 1750.0 mm | More |
8SU – Bodenfreiheit | 51.6 in 1310.0 mm | More |
8SU – Breite (über Eckmesser) | 22.3 ft 567.0 mm | More |
8SU – Gesamteinsatzgewicht (mit Schild und Einzahnaufreißer) | 13.9 lb 4251.0 | More |
8SU – Gewicht (ohne Hydrauliksteuerung) | 5.7 lb 1741.0 | More |
8SU – Grabtiefe | 86900.0 in 39420.0 mm | More |
8SU – Höhe | 5.5 ft 1690.0 mm | More |
8SU – Kapazität (SAE J1265) | 10557.0 yd³ 4789.0 m³ | More |
8SU – maximale Neigung | 15.4 in 11.8 mm | More |
8U – Bodenfreiheit | 11500.0 in 4895.0 mm | More |
8U – Breite (über Eckmesser) | 16.6 ft 5045.0 mm | More |
8U – Gesamteinsatzgewicht (mit Schild und Einzahnaufreißer) | 88300.0 lb 40055.0 | More |
8U – Gewicht (ohne Hydrauliksteuerung) | 6.8 lb 5.2 | More |
8U – Grabtiefe | 39.2 in 996.0 mm | More |
8U – Höhe | 88300.0 ft 40055.0 mm | More |
8U – Kapazität (SAE J1265) | 48.8 yd³ 1239.0 m³ | More |
8U – maximale Neigung | 39.2 in 996.0 mm | More |
8A – Bodenfreiheit | 5.5 in 1690.0 mm | More |
8A – Breite (über Eckmesser) | 86900.0 ft 39420.0 mm | More |
8A – Gesamteinsatzgewicht (mit Schild und Einzahnaufreißer) | 35.1 lb 892.0 kg | More |
8A – Gewicht (ohne Hydrauliksteuerung) | 10100.0 lb 4260.0 kg | More |
8A – Grabtiefe | 12.9 in 3931.0 mm | More |
8A – Höhe | 22.6 ft 574.0 mm | More |
8A – Kapazität (SAE J1265) | 11.3 yd³ 8.6 m³ | More |
8A – maximale Neigung | 50.7 in 1288.0 mm | More |