< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der neue Cat®-Dozer D8T erhöht Ihre Produktivität beim Planieren um bis zu 18 %, ohne dabei mehr Kraftstoff zu verbrauchen. Das bedeutet, Sie können mehr Material in kürzerer Zeit bewegen, zu niedrigeren Kosten pro Tonne, sodass sich Ihre Ausrüstung schneller rentiert. Der neue Bulldozer bietet darüber hinaus eine unübertroffene Bedienungsfreundlichkeit. Ein neues, von Caterpillar entwickeltes, weich schaltendes, vollautomatisches 4-Gang-Getriebe macht es für neue und auch erfahrene Fahrer leichter, optimale Produktivität und Effizienz zu erreichen, ohne dass sie sich um das Schalten kümmern müssen. Mit der optionalen, werkseitig integrierten GRADE-Technologie lässt sich Qualitätsarbeit noch schneller erledigen, vom ersten Durchgang bis zum Feinplanum, und es sind weniger Eingriffe durch den Fahrer erforderlich.

Einsatzgewichte

Maßeinheiten:
Standard – Einzahnaufreißer 87600.0 lb 39750.0 kg Less
Abfallentsorgungsmaschine 87400.0 lb 39650.0 kg Less
LGP – Zugvorrichtung 37750.0 kg 83200.0 lb Less

Engine

Engine Model Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
Displacement 15.2 l 928.0 in³ Less

Motor

Nettoleistung (Nennwert) – 1900/min: ISO 9249/SAE J1349 354.0 PS 264.0 kW Less
Anmerkung Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Final, Stufe IV und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Final, Stufe IV und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Less
Anmerkung (1) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Less
Emissionen US- EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Korea Tier 4 Final US- EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Korea Tier 4 Final Less
Motorleistung – Maximal – bei 1600/min – ISO 14396 394.0 PS 294.0 kW Less
Motorleistung – Maximal – bei 1600/min – ISO 9249/SAE JI349 (DIN) 400.0 PS Less
Nettoleistung (Nennwert) – 1900/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 359.0 PS Less

Abmessungen

Anmerkung (1) * Für Anbaugeräte sind folgende Maße hinzuzufügen: Aufreißer (Einzahnaufreißer) 1519 mm/59,8"; Aufreißer (Mehrzahnaufreißer) 1613 mm/63,5"; Zugvorrichtung 406 mm/16,0"; SU-Schild 1844 mm/72,6"; U-Schild 2241 mm/88,2"; A-Schild (nicht geschwenkt) 2027 mm/79,8"; A-Schild (um 25 Grad geschwenkt) 3068 mm/120,8". * Für Anbaugeräte sind folgende Maße hinzuzufügen: Aufreißer (Einzahnaufreißer) 1519 mm/59,8"; Aufreißer (Mehrzahnaufreißer) 1613 mm/63,5"; Zugvorrichtung 406 mm/16,0"; SU-Schild 1844 mm/72,6"; U-Schild 2241 mm/88,2"; A-Schild (nicht geschwenkt) 2027 mm/79,8"; A-Schild (um 25 Grad geschwenkt) 3068 mm/120,8". Less
Anmerkung (2) **Wenn Cat GRADE mit 3D-Antennen montiert ist, erhöht sich die Gesamthöhe der Maschine um ca. 82 mm/3,2''. **Wenn Cat GRADE mit 3D-Antennen montiert ist, erhöht sich die Gesamthöhe der Maschine um ca. 82 mm/3,2''. Less
Bodendruck 13.0 psi 89.6 kPa Less
Bodenfreiheit 24.1 in 613.0 mm Less
Höhe (über ROPS/Schutzdach)* 140.4 in 3566.0 mm Less
Länge der Grundmaschine mit Zugvorrichtung 183.0 in 4647.0 mm Less
Länge – Tragende Kette 126.2 in 3206.0 mm Less

Blades

SU-Blade Width 13.3 ft 4042.0 mm Less

Dimensions

Width without Trunnions (Standard Shoe) 106.0 in 2693.0 mm Less

Einsatzgewicht

Abfallentsorgungsmaschine LGP 92300.0 lb 41850.0 kg Less

Füllmengen

DEF-Tank (AdBlue) 6.3 gal (US) 24.0 l Less

Getriebe

1 vorwärts – Zugkraft 148.2 659.2 kN Less
1,5 Vorwärts – Zughakenkraft 110.35 490.8 kN Less
1,5 rückwärts 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
1,5 vorwärts 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
2 Rückwärtsgänge 4.0 mile/h 6.4 km/h Less
2 Vorwärtsgänge 4.1 mile/h 6.6 km/h Less
2 vorwärts – Zugkraft 82.3 366.1 kN Less
2,5 rückwärts 5.4 mile/h 8.7 km/h Less
3 Rückwärtsgänge 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
3 vorwärts – Zugkraft 46.25 205.8 kN Less
3. Vorwärtsgang 7.0 mile/h 11.3 km/h Less

Klimaanlage

Anmerkung (1) Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). Die Anlage enthält 2,5 kg des Kältemittels, was einem CO2-Äquivalent von 3,575 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). Die Anlage enthält 2,5 kg des Kältemittels, was einem CO2-Äquivalent von 3,575 Tonnen entspricht. Less

Schilde

A-Schild 6.8 yd³ 5.2 m³ Less
Anmerkung (1) Auch mit Steinschlagschutz/Verschleißplatte oder Schubplatte. Auch mit Steinschlagschutz/Verschleißplatte oder Schubplatte. Less
Anmerkung (2) Weitere Schilde verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler. Weitere Schilde verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler. Less
LGP SU – Mülldeponie 29.0 yd³ 22.2 m³ Less
SU mit leistungsstarken Schneidmessern 13.4 yd³ 10.3 m³ Less
SU LGP – Schildkapazität 13.4 yd³ 10.3 m³ Less
Universal mit Steinschlagschutz, Verschleißplatte 15.4 yd³ 11.8 m³ Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 165.0 gal (US) 627.0 l Less

Transmission

1 Forward 2.2 mile/h 3.5 km/h Less

Mehr Produktivität ohne höhere Kraftstoffverbrennung

        
  • Bis zu 18 % mehr Material pro Stunde bewegen, ohne bei den meisten Anwendungen mehr Kraftstoff zu verbrauchen.
  •     
  • Bis zu 11 % Kraftstoff bei leichteren Anwendungen einsparen.
  •     
  • Das vollautomatische Viergang-Getriebe optimiert den Dozer für maximale Produktivität und Effizienz.
  •     
  • Der 19 % größere, standardmäßige SU-Schild bewegt mehr Material pro Durchgang.
  •     
  • Das neue Getriebe bringt bis zu 13 % mehr Zugkraft auf.
  •     
  • Eine 10-prozentige Erhöhung des Lenkmoments, ein vollautomatisches Getriebe sowie eine Differenziallenkung sorgen für erstklassige Lenkleistung unter Last.
  •     
  • Optionale leistungsstarke Schneidmesser erhöhen die Nutzlast des Schildes um bis zu 25 %.
    •     
            
          

Einfach zu bedienen

        
  • Vollautomatisches Viergang-Getriebe: Wählen Sie einfach die gewünschte Fahrgeschwindigkeit aus, und die Maschine wählt automatisch die richtigen Einstellungen für maximale Effizienz und Leistung basierend auf der Last.
  •     
  • Kein Hoch- oder Herunterschalten: weniger Anstrengung für erfahrene Fahrer und unterstützt neue Fahrer dabei, ihre Produktivität schneller zu maximieren.
  •     
  • Besonders weiche Schaltvorgänge dank zusätzlichem Gang zwischen dem ersten und zweiten Gang und reibungslosem Eingriff der Überbrückungskupplung.
  •     
  • Alle Geschwindigkeits- und Dreheingaben erfolgen über eine Handsteuerung für einfache Bedienung – über das Rändelrad lässt sich die Fahrgeschwindigkeit problemlos ändern.
  •     
  • Die automatische Aufreißersteuerung und die neue tiefengesteuerte Aufreißerfunktion reduzieren die Fahrerermüdung und die Abnutzung der Maschine.
  •     
  • Der Zeitschalter für die Leerlaufabschaltung schaltet die Maschine nach einer voreingestellten Leerlaufzeit ab, um Kraftstoff zu sparen und unnötige Leerlaufzeiten zu reduzieren.
  •     
  • Die Technologie zur Emissionsminderung arbeitet transparent – die Regeneration erfolgt automatisch im Hintergrund, während Sie arbeiten.

Technologie

        
  • Schnelleres und genaueres Erreichen des Zielplanums mit Cat Connect GRADE-Technologien. Erledigen Sie Arbeiten mit weniger Durchgängen und weniger Fahreraufwand. Das spart Zeit und unterstützt Sie bei der Steigerung des Gewinns.
  •     
  • Cat GRADE mit Slope Assist™ ist eine werkseitig integrierte 2D-Option, mit der Sie die voreingestellte Schildposition ohne GPS-Signal automatisch beibehalten können. (Nur Maschinen mit Einzelkippvorrichtung.)
  •     
  • Cat GRADE mit 3D ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, das es dem Fahrer ermöglicht, die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten zu verbessern. Automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %. Antennen an der Oberseite der Kabine eliminieren Schildmasten und Kabel. Reduziert die Notwendigkeit eines Auspflockens des Geländes, erhöht die Sicherheit und senkt die Arbeitskosten.
  •     
  • Cat Slope Indicate ist eine Standardausrüstung, die die Quer- und Längsneigung der Maschine auf dem Hauptmonitor anzeigt, um exaktere Arbeiten an Hängen und Böschungen zu unterstützen.
  •     
  • Mit Auto Blade Assist, AutoCarry™ und automatischer Aufreißersteuerung wird die Produktivität erhöht, und Eingriffe durch den Fahrer werden reduziert.
  •     
  • Die werkseitige AccuGrade-Vorrüstung bietet optimale Befestigungsstellen, Halterungen und Befestigungsteile und erleichtert so die Nachrüstung eines Maschinensteuerungssystems.
  •     
  • Product Link™/VisionLink© stellt eine Verbindung zu Ihren Maschinen her. Dadurch können Maschinendaten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes abgerufen werden. 7.
  •     
  • My.cat.com bietet Ihnen mit einer Anmeldung Zugang zu Instandhaltungsplänen, Ersatzteilen und Wartungsunterlagen, Garantien und vielem mehr. Darüber hinaus können Sie eine direkte Verknüpfung mit Ihrem VisionLink-Konto herstellen.
  •     
  • COMMAND für Dozer ermöglicht eine Fernsteuerung der Maschine für mehr Sicherheit und Produktivität, entweder auf Sicht oder über den Außenstationsbetrieb.     
          
        

Weniger Wartungszeit und -kosten

        
  • Die hochwertigen Patronenkraftstofffilter sind darauf ausgelegt, das Kraftstoffsystem sauber zu halten und die Lebensdauer der Einspritzdüse zu verlängern.
  •     
  • Der hocheffiziente Motorablagerungsfilter (optional) weist eine gefaltete Konstruktion auf, um Verstopfungen zu minimieren – insbesondere ideal für Anwendungen mit Abfall, Holzspänen und anderen feinen Ablagerungen.
  •     
  • Reduzierte Kosten und größere Vielseitigkeit mit Heckanbaugeräteventilen, die entweder einen Aufreißer oder eine Hydraulikwinde aufnehmen können, ohne Änderungen vornehmen oder Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen.
  •     
  • Ein programmierbarer automatischer Umkehrlüfter gehört jetzt zur Standardausrüstung, sodass der Maschinenwert ohne Zusatzkosten erhöht wird.
  •     
  • Durch die größere einteilige Ölwanne werden die Serviceintervalle auf 500 Stunden verdoppelt, sodass Sie Zeit und Teilekosten einsparen.
  •     
  • Merkmale wie gruppierte Wartungsstellen, ein Servicezentrum auf Bodenebene und ein modulares Getriebe machen Ihre täglichen Wartungs- und Servicearbeiten komfortabler.
  •     
  • Das Feature "Remote Flash" ermöglicht Ihnen ausgewählte ferngesteuerte Software-Updates über Product Link für bestimmte Maschinenmodelle, sodass Sie Zeit und Kosten für Service-Einsätze sparen.     
          
        

Auf lange Nutzungsdauer ausgelegt

        
  • Robustere Konstruktionen bieten zusätzliche Dauerhaftigkeit für die Arbeit mit mehr Gewicht und für mehr Produktivität.
  •     
  • Das exklusive Caterpillar-Delta-Laufwerk sorgt für bessere Maschinenbalance, Dauerhaftigkeit der Komponenten und einfachere Wartung.
  •     
  • Das verstärkte HD-Laufwerk, HDXL mit DuraLink™, reduziert Ihre Betriebskosten mit schwereren Buchsen für eine bis zu 25 % höhere Lebensdauer, insbesondere unter enormen Verschleißbedingungen.
  •     
  • Sonderaufbauten an Maschinen sind ab Werk verfügbar und sorgen für mehr Leistung und längere Lebensdauer bei rauen Anwendungen wie auf Mülldeponien, Umladestationen oder Halden.
  •     
  • Wichtige Strukturen und Komponenten wurden so entwickelt, dass sie gewartet und ausgetauscht werden können, um Abfall zu reduzieren, die Betriebskosten während der Lebensdauer zu senken und die Profitabilität über einen längeren Zeitraum zu sichern.     
          
        

Sicherheit

        
  • Eine Rückfahrkamera und am Zylinder montierte Spiegel sind erhältlich, um die Sicht auf das Umfeld der Maschine zu verbessern.
  •     
  • Der optionale angetriebene Bodenschutz erhöht die Sicherheit während der Reinigung.
  •     
  • Bequeme Trittstufen, Handgriffe und ein Schutzgeländer erleichtern das Einsteigen in den und das Aussteigen aus dem Dozer.
  •     
  • Vom Boden aus zugänglicher Beleuchtungsschalter.
  •     
  • Gurtkontrollleuchten erhöhen die Sicherheit, indem sie Sie durch ein Signal daran erinnern, den Sicherheitsgurt anzulegen.
  •     
  • Die elektronische Kontrolle des Flüssigkeitsstands beim Start spart Zeit, und Sie müssen weniger oft aus der Fahrerkabine aus- und wieder in diese einsteigen, um Prüfungen vorzunehmen.
  •     
  • Das Standard-Sitzbelegungserkennungssystem hält die Maschine im Leerlauf, solange kein Fahrer auf dem Sitz Platz genommen hat, und sperrt den Antriebsstrang und das vordere Arbeitsgerät, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden.

D8T Standardausrüstung

Antriebsstrang
  • Dieselmotor C15 ACERT, Einspritzdüse, Injektor (EUI), Nachbehandlung erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV/Korea Tier 4
  • Elektrischer Anlasser, 24 V
  • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, luftgekühlter Ladeluftkühler)
  • Luftfilter mit elektronischer Wartungsanzeige
  • Langzeitkühlmittel
  • Lüfter, Ansaugung, automatische Umkehrung
  • Planeten-Seitenantriebe (zweistufig) mit vier Planetenrädern
  • Kraftstoffentlüftungspumpe, elektrisch
  • Hochleistungs-Kühlsystem in einer Ebene
  • Feststellbremse mit elektronischer Betätigung
  • Vorreiniger mit Schichtrohr-Staubauswerfer
  • Vorabscheider
  • Schaltmanagement: Vollzeit-Schaltautomatik
  • Abgassystem, schallgedämpft
  • Ätherstarthilfe, automatisch
  • Differenzialwandler mit Überbrückungskupplung
  • Getriebesteuerungsmodul, elektronisch
  • Elektronisch gesteuertes Lastschaltgetriebe
  • Turbolader
  • Wasserabscheider

Antriebsstrang, Motor, Bremsen
  • Bremsen, serienmäßig oder Schwereinsatz
  • Motorvorreiniger, serienmäßig oder mit Filter

Bodenschutzplatten
  • Standard

Elektrik
  • Rückfahrwarnsignal
  • Spannungswandler 24/12 V
  • Diagnosestecker
  • Bodennahes Servicezentrum mit Betriebsstundenzähler
  • Warnhorn, vorn

Seitenantriebe
  • Seitenantriebe: LGP oder geschützt
  • Seitenantriebe: Standard, geschützt oder kältebeständig

Hydraulik
  • Dozer-Kippvorrichtung und -Lüfterhydraulik: Einzel- oder Doppelkippvorrichtung
  • Schnellabsenkventil, elektronisch aktiviert
  • Hydraulik, elektronisch gesteuert, lastabhängig für Schildhub- und -kippfunktion
  • Hydraulik, elektronisch gesteuert, hintere Load-Sensing-Hydraulik, Vorrüstung für Aufreißer oder Winde
  • Hydraulikpumpen separat für Lenkung und Arbeitsgeräte

Arbeitsumgebung
  • Zugangsbeleuchtung mit Zeitschalter
  • Armlehnen, verstellbar
  • Fahrersitz: Luftfederung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Schalldämpfung
  • Gasreduzierpedal
  • Heizung und Belüftung
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Rückspiegel
  • Durchführung für Kabel zu/von Fahrerkabine
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • ROPS-montierte Klimaanlage
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Automatiksicherheitsgurt
  • Sitz, Textilbezug, luftgefedert
  • Lenk-/Schalthebel mit Daumenschaltern für Fahrtrichtung und Gänge sowie Speichertaste
  • Touchscreen-Bedienoberfläche: Elektronisches Überwachungssystem, Diagnose-Informationen, Fahrerpräferenzen
  • Scheibenwischer mit Intervallschaltung

Sonstige Standardausrüstung
  • Motorraumbeleuchtung (für Servicearbeiten)
  • Quertraverse, verbolzt
  • Zugvorrichtung, vorn
  • Planierautomatik-Vorrüstung
  • Unterbodenschutzblech, klappbar
  • Klimaanlagengehäuse, korrosionsbeständig
  • Product Link
  • S-O-Ssm-Probenzapfventile
  • Sechsfach-Scheinwerferpaket
  • Differenziallenkung, elektronisch gesteuert
  • Vandalismusschutz für Flüssigkeitsbehälter

Anlasser, Batterien und Drehstromgeneratoren
  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Drehstromgeneratoren: 150 A, serienmäßig oder ummantelt
  • HD-Batterien
  • Batterien: HD oder kältebeständig
  • Motorkühlwasservorwärmer (120 V)
  • Fremdstartanschluss

Laufwerk
  • Laufwerkskette mit Bolzensicherung (44 Segmente, ölgeschmiert, Einsteg-Bodenplatten)
  • Laufkette 610 mm (24"), Normaleinsatz
  • Laufrollenrahmen, Rohrkonstruktion, mit 8 Rollen (Tragrollenvorrüstung)
  • Spurversion: Standard oder LGP
  • Laufrollen und Leiträder mit Dauerschmierung
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar
  • Pendelträger-Laufwerk
  • Kettenspanner, hydraulisch
  • Kettenführungsplatten
  • Kettenendglieder, geteilt

D8T Sonderausrüstung

Schilde
  • A-Schild
  • LGP verschwenkt
  • LGP SU
  • LGP SU-Müllverteilschild
  • SU-Schild (Halbuniversell, Semi-Universal)
  • SU für Deponieeinsatz mit Verschleißplatte
  • SU mit leistungsstarken Schneidmessern
  • SU mit Schubplatte
  • SU mit Steinschlagschutz, leistungsstarke Schneidmesser
  • SU mit Steinschlagschutz, Verschleißplatte
  • Universal
  • Universal Mülldeponie
  • Universal mit Steinschlagschutz, Verschleißplatte

Bodenschutzplatten
  • Bodenschutz mit vorderem Kontergewicht
  • HD, abgedichtet
  • Angetrieben
  • Holzspanschaufeln

Planierschilde
  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: serienmäßig, geschützt oder durch Doppelkippvorrichtung geschützt
  • 8U LGP: durch Einzel- oder Doppelkippvorrichtung geschützt

Elektrik
  • Stroboskop-Warnleuchte
  • Beleuchtungsgruppen: serienmäßig, Premium oder Astabweiser
  • Befestigung, Licht, Stroboskop-Warnleuchte

Schutzvorrichtungen
  • Lüfterverkleidung
  • Schnellbetankungsanlagenschutz
  • Kraftstofftankverkleidung
  • Schutzgitterverkleidung
  • Heckschutzgitter
  • Abstreiferbalken, vorne, gefedert
  • Astabweiser-Gruppe

Hydraulik
  • Hydraulik für hintere Anbaugeräte: Aufreißer, Winde oder keine

Arbeitsumgebung
  • Fahrerkabinenscheiben: Einfachverglasung, verbesserte Doppelverglasung oder 40 psi
  • Fahrerkabinenplattform: Standard, schnelles Öffnen oder 5. Perzentil
  • Fahrersitz: Stoff, beheizt
  • Fahrersitz: beheizt und belüftet
  • Sicht-Pakete: serienmäßig oder eine Kamera

Sonstige Anbaugeräte
  • Schwarz, Schild
  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Öko-Ablassventile am Antriebsstrang
  • Handgriffe, Schubarm
  • Winde PA140VS
  • Winde W12 E PTO
  • Sonnenschutz für Fenster

Antriebsstrang, Motor, Bremsen
  • Motor-Wärmeabschirmungen
  • Öl-Schnellwechselsystem
  • Kühler, 6,35 Lamellen pro Zoll, Schmutz

Heckanbaugeräte
  • Kontergewicht, Heck
  • Anhängevorrichtung, starr
  • Mehrzahnaufreißer
  • Mehrzahnaufreißer mit Abstreiferbalken
  • Keine Heckanbaugeräte
  • Seilwinde PA140VS, mit regelbarer Drehzahl
  • Hinterer Abstreiferbalken
  • Einzahnaufreißer mit Bolzenzieher
  • Einzahnaufreißer mit Abzieher und Abstreifer
  • Einzahnaufreißer mit Abstreiferbalken

Reißzähne
  • Mehrzahnaufreißer
  • Einzahnaufreißer
  • Einzahn-Tiefaufreißer

Technologieprodukte
  • AccuGrade-Vorrüstung (ARO, AccuGrade Ready), Einzel- oder Doppelkippvorrichtung
  • AccuCarry/AutoRip, Einzel- oder Doppelkippvorrichtung
  • Cat GRADE mit 3D
  • Vorrüstung COMMAND für Dozer
  • Maschinensteuerung, serienmäßig, Einzel- oder Doppelkippvorrichtung
  • Product Link: Mobilfunk- oder Dual-Modus

Laufwerk
  • Laufwerkskette mit Bolzensicherung (PPR, Positive Pin Retention): gefedert, geschützt oder kältebeständig
  • Laufkette mit Bolzensicherung 610 mm (24"), Normaleinsatz
  • Laufkette mit Bolzensicherung 610 mm (24"), Schwereinsatz
  • Laufkette mit Bolzensicherung 610 mm (24"), Schwereinsatz, trapezförmig
  • Laufkette mit Bolzensicherung 610 mm (24"), Schwereinsatz, trapezförmig
  • Laufkette mit Bolzensicherung 660 mm (26"), Schwereinsatz
  • Laufkette mit Bolzensicherung 710 mm (28"), Schwereinsatz
  • Laufkette mit Bolzensicherung 710 mm (28"), Normaleinsatz
  • Laufkette mit Bolzensicherung 965 mm (38"), Normaleinsatz
  • Laufkette mit Bolzensicherung 710 mm (28"), Normaleinsatz, trapezförmig
  • Verstärkte HD-Laufwerkskette (44 Segmente, ölgeschmiert, Einsteg-Bodenplatten)
  • Verstärktes HD-Laufwerk: gefedert, geschützt oder kältebeständig
  • HDXL-Laufkette 610 mm (24"), Schwereinsatz
  • HDXL-Laufkette 660 mm (26"), Schwereinsatz
  • HDXL-Laufkette 700 mm (27,5"), Schwereinsatz
  • Tragrollen: gefedert, gefedert kältebeständig oder keine Tragrollen