Dozer D7E Leistung und Effizienz dank Elektroantrieb

Funktionen auf einen Blick

MIT WENIGER KRAFTSTOFF MEHR BEWEGEN
FAHRERKOMFORT UND STEUERUNG
TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT
ARBEITSTIER
NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN
INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN
ABFALLBESEITIGUNGSLEISTUNG

Produktspezifikationen für D7E

Motor

Antriebsstrang

Füllmengen

Gewichte

Gewicht

Laufwerk

Schilde

Klimaanlagensystem

D7E Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Ladeluftkühler, luftgekühlt
  • Luftfilter, Vorreiniger mit
  • Schichtrohr-Staubauswerfer
  • C9.3-Motor: – Tier 4 Final/Stufe IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) – Zertifizierter Motor mit Abgasnachbehandlung
  • Langzeitkühlmittel
  • Differenziallenkung
  • Öko-Ablassventile (Motoröl, Kühlmittel, Hydrauliköl, Kraftstofftank, Antriebstranggehäuse)
  • Elektronischer Luftfilterwartungsanzeiger
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit Hydraulikantrieb
  • Seitenantriebe, doppelte Untersetzung
  • Wechselstromgenerator
  • Feststellbremse
  • Wechselrichter
  • Antriebsmodul, Getriebe, stufenlos
  • Vorabscheider
  • Kühler, Stab-Platte-Netz aus Aluminium
  • Separater Kühlkreis, Stab-Platte-Netz aus Aluminium
  • Starthilfe, Äther
  • Getriebe, stufenlos
  • Turbolader, Überdruckventil (Wastegate)
  • Wasserabscheider, Kraftstoffhauptfilter

LAUFWERK

  • Kettenendführungsplatten
  • Heavy-Duty-Kette (Normaleinsatz 610 mm/24")
  • Endglied
  • Laufräder und Rollen mit Dauerschmierung
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar
  • Kettenspanner, Gasdruckspannfeder
  • Heavy-Duty-Laufwerk

ELEKTRIK

  • APC (Accessory Power Converter, Zubehör-Leistungswandler)
  • Rückfahrwarnhorn
  • Batterien, wartungsfrei (Kälteprüfstrom 1000 A)
  • Wandler, 24 V bis 12 V, 10 A
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Warnhorn, vorn
  • HD-Anlasser

ARBEITSUMGEBUNG

  • Armlehne, verstellbar
  • Zwei-Wege-Schiebeschalter
  • CB-Vorrüstung
  • Fahrerkabine, Mittelsäule, ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) integriert
  • Drehzahlregelung (stufenlos)
  • Steuerhebel, elektrohydraulisch, vorgesteuert
  • mit elektronischem Sperrschalter
  • Fußstützen, Instrumententafel
  • Betriebsstundenzähler, elektronisch
  • Maschinenisolierung
  • Rückspiegel
  • Modulare Klimaautomatik, Fahrerkabine
  • Überwachungssystem, elektronisch, mit Kühlmittel-, Getriebeöl- und Hydrauliköltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Ganganzeige und Diagnosefunktionen
  • Sitzbelegungserkennung
  • Fahrpedal, Fahrsteuerung
  • Radiovorrüstung, 12 V
  • Automatiksicherheitsgurt, 76 mm (3")
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Stoffbezug
  • Geschwindigkeits-Voreinstelltaste
  • Drehzahlpotenziometer, elektronisch, mit Rückwärtsfahrt-Sparfunktion Eco Reverse
  • Scheibenwischer mit Intervallschaltung

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Ersatzteilkatalog (CD-ROM)
  • Fahrerkabine, kippbar
  • Motorraumklappen mit Lüftungsschlitzen
  • Vorderer Abschlepphaken
  • Betriebsstundenzähler auf Bodenebene
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Bodenschutzbleche, schwenkbar
  • Schutzvorrichtung, Seitenantriebsflansch
  • Motorhaube mit Lüftungsschlitzen
  • Lastgeregelte Arbeitshydraulik (Hub- und Kippkreise)
  • Hydraulikölkühler
  • Ölkühler, Antriebstrang
  • Product Link
  • Kühlerklappen mit Kühlschlitzen, doppelt klappbar
  • Lüfterschutzgitter
  • S·O·S-Probenzapfventile
  • Vandalismusschutz für Flüssigkeitsbehälter und Batteriekasten

D7E Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Seitenantrieb: – Kältebetrieb (STD, LGP) – Schalengreifer (STD, LGP)
  • Motor: – Schallgedämpft, Basis – Wärmeabschirmung – Schallgedämpft und Wärmeabschirmung
  • Schnellölwechsel-Anlage
  • Vorreiniger, mit Sieb
  • Kraftstoffgruppe, Heizung
  • Schnellbetankungsanlage
  • HD-Batterie
  • Flüssigkeiten für Kältebetrieb
  • Arctic-Motorkühlmittel (-51 °C/-60 °F)

LAUFWERK

  • Laufwerk: – 610 mm (24"): – Schwereinsatz – Schwereinsatz Drehbuchsenkette – Normaleinsatz – Normaleinsatz Drehbuchsenkette – Schwereinsatz trapezförmig – Normaleinsatz trapezförmig – 660 mm (26"): – Schwereinsatz – Normaleinsatz – Schwereinsatz trapezförmig – 915 mm (36"): – Schwereinsatz – Schwereinsatz trapezförmig – selbstreinigend
  • Laufwerk (STD, LGP): – MS-Führung – volle Führung – geschützt – Arctic

ELEKTRIK

  • Beleuchtung: – Basis – Premium – Premium, Heckschutzgitter – Astabweiser – Astabweiser, Heckschutzgitter
  • Spannungswandler 24/12 V
  • Anschluss, Fremdstart
  • Stroboskop-Warnleuchte

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verbesserter Fahrerkabinenluftfilter, auf dem Dach montiert
  • Sitzheizung
  • Sitz mit Heizung und Belüftung
  • Heckschiebefenster
  • Sichtpaket mit einer Kamera

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schnellbetankung
  • Beleuchtung: – Basis – Premium – Schutzgitter
  • Kraftstofftank
  • Kraftstofftank, Abfall
  • Unterboden, abgedichtet
  • Bildschirm: – Hinten – hinten und Seite – Vorrüstung für Schutzgitter oder Astabweiser
  • Astabweiser
  • Tür: – Schutzgitter – Halbes Schutzgitter
  • Seitenantriebsflansch

SCHILDE

  • Kippzylinder oder Kippzylinder geschützt (STD, LGP)
  • Doppelkippzylinder oder Doppelkippzylinder geschützt (STD, LGP)
  • S (gerade)
  • S LGP für den Deponieeinsatz
  • SU (Semi-Universal)
  • U (Universal)
  • A (Winkel)
  • SU-Verschleißplatte
  • SU-Steinschlagschutz und Verschleißplatte

TECHNOLOGIE

  • AccuGrade-Vorrüstung
  • Befestigung, AccuGrade-Empfänger (STD, LGP)

HYDRAULIK

  • Hydraulik, doppelte Neigewinkelverstellung
  • Automatischer hydraulischer Umkehrlüfter
  • Hydraulische Gerätezugvorrichtung
  • Hydraulik, Aufreißer
  • Winde PA90, mit regelbarer Drehzahl

ANBAUGERÄTE

  • Leitergruppe: – Standard – Abfallentsorgung
  • Mehrzahnaufreißer
  • Zugvorrichtung, starr
  • Aufreißer mit Abstreifer
  • Kontergewichtkasten, hinten
  • Abstreifer, Kasten
  • Zusätzlicher Reißzahn

Vergleichen Sie D7E mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  D7E

Weitere Angebote anzeigen