Dozer D6K2 SMART, EFFIZIENT, ROBUST

Produktspezifikationen für D6K2

Motor

Füllmengen

Gewichtsangaben

Gewicht

Laufwerk

Schilde

Klimaanlagensystem

D6K2 Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C4.4 mit Turbolader
  • Entsprechend Tier 4 Final/Stufe IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 zertifizierter Motor mit Abgasnachbehandlung
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Glühkerzenstarthilfe
  • Betrieb ohne Leistungsdrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m über NN
  • Hydraulisch angetriebener Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Kühlsystem mit Aluminiumgitterblech (Kühler, Antriebsstrang, Ladeluftkühler)
  • Luftfilter mit integriertem Vorreiniger, Staubauswerfer und Lufteinlass unter der Haube
  • Hydrostatischer Zwei-Wege-Antrieb mit elektronischer Steuerung und geschlossenem Kreislauf
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Automatische Antriebsschlupfregelung
  • Programmierbare/wählbare bidirektionale Drehzahlregelung
  • Motorleerlaufabschaltung
  • Motordrehzahlautomatik

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • Cat GRADE mit Slope Assist
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Product Link-Vorrüstung, mobilfunk- oder satellitengestützt (Product Link-Lizenzen sind nicht überall erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.)

LAUFWERK

  • SystemOne- oder HD-Laufwerk
  • Kettenrad mit zentraler Lauffläche bei SystemOne-Ausführung, Standard-Leitrad bei HD-Ausführung
  • Laufrollen (8) und Leiträder mit Dauerschmierung
  • Tragrollen (2)
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Schutzvorrichtungen, Führung vorn/hinten
  • Auswechselbare Zahnkranzsegmente

HYDRAULIK

  • Dreiventil-Hydraulik
  • Load-Sensing-Hydraulik

ELEKTRIK

  • Signalhorn
  • Rückfahrwarnsignal
  • Wandler 12 V, 10 A
  • Diagnosestecker
  • Batterien, wartungsfrei, Kälteprüfstrom 900 A
  • Integrierte Scheinwerfer (4 vorn, 2 hinten)
  • 100-A-Drehstromgenerator (24 V)
  • Elektrische Startanlage, 24 V

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS-/FOPS-Fahrerkabine
  • Integrierte Klimaanlage mit Klimaautomatik
  • Luftgefederter Sitz mit Stoffbezug (Maschine mit Fahrerkabine)
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Fußpolster, Instrumententafel
  • Farbdisplay 178 mm (7")
  • Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, elektronisch
  • Motordrehzahl- und Ganganzeige
  • Betriebsstundenzähler, elektronisch
  • Luftfilterwartungsanzeige, elektronisch
  • Wasser-im-Kraftstoff-Anzeige, elektronisch
  • Drehbarer Drosselklappenschalter
  • Eco-Modus
  • Bedienelemente, sitzmontiert, Verstellung vor/zurück
  • Armlehnen, verstellbar
  • Rückspiegel, innen
  • Kombiniertes Verzögerungs- und Bremspedal
  • Unabhängige Geschwindigkeitseinstellungen (vorwärts/rückwärts)
  • 12-V-Anschluss
  • Kleiderhaken
  • Ablagefach
  • Getränkehalter
  • HD-Fußmatte, Gummi
  • Intervall-Scheibenwischer
  • 12-V-Radiovorrüstung (anschlussfertig)

FLÜSSIGKEITEN

  • Frostschutzmittel, -37 °C (-34,6 °F)
  • Langzeitkühlmittel

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • C-Rahmen, verstellbare Neigung, Hydraulikzylinder und Leitungen
  • Motorhaube
  • Aufklappbarer Kühlergrill
  • Schwenkbarer Kühlerlüfter
  • Zugvorrichtung, vorn
  • Starre Zugvorrichtung
  • Vandalismusschutz
  • Öko-Ablassventile (Motor-, Antriebsstrang- und Arbeitshydrauliköl, Motorkühlmittel)
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S∙O∙S, Scheduled Oil Sampling) (Motor-, Antriebsstrang- und Arbeitshydrauliköl)
  • HD-Motorunterbodenschutzblech

ANWEISUNGEN

  • Warnaufkleber, ANSI, sind nur bei Maschinen für die USA enthalten.

D6K2 Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Umkehrlüfter, temperaturgesteuert

LAUFWERK

  • XL, SystemOne
  • XL, HD
  • LGP, SystemOne
  • LGP, HD

KETTEN (40 ABSCHNITTE)

  • Laufwerkskette, XL, SystemOne: – Kette, 510 mm (20"), Normaleinsatz, XL – Kette, 510 mm (20"), Schwereinsatz, XL – Kette, 560 mm (22"), Normaleinsatz, XL – Kette, 560 mm (22"), Schwereinsatz, XL
  • Laufwerkskette, XL, HD: – Kette, 510 mm (20"), Schwereinsatz, XL – Kette, 560 mm (22"), Schwereinsatz, XL
  • Laufwerkskette, LGP, SystemOne: – Kette, 760 mm (30"), Normaleinsatz, LGP – Kette, 760 mm (30"), Schwereinsatz, LGP
  • Laufwerkskette, LGP, HD: – Kette, 760 mm (30"), Schwereinsatz, LGP – Kette, 760 mm (30"), selbstreinigend, LGP

KETTENFÜHRUNGSPLATTEN

  • Schutzvorrichtung, Kettenführung, mittig
  • Schutzvorrichtung, Kettenführung, vorn/hinten
  • Schutzvorrichtung, Kettenführung, gesamte Länge

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine, Komfortpaket
  • Fahrerkabine, Komfortpaket, HD
  • Gefederter Sitz, beheizbar und belüftet, mit beheizbaren Joystick-Griffen
  • Sichtpaket, einzelne Rückfahrkamera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

HYDRAULIK

  • Bio-Hydrauliköl

SCHUTZVORRICHTUNGEN UND SCHUTZ

  • Fahrerkabine, Schutzpaket
  • Sieb, hinten
  • Schutzpaket, Standard
  • Schutzpaket, vorn
  • Schutzpaket, HD

SCHILDE

  • Schild, 3196 mm (126") ARO XL
  • Schild, 3196 mm (126") klappbar ARO XL
  • Schild, 3684 mm (145") ARO LGP
  • Schild, 3684 mm (145") klappbar ARO LGP
  • Mechanische Schildneigewinkelverstellung
  • Hydraulische Schildneigewinkelverstellung (Power Pitch)

HECKANBAUGERÄTE

  • Zugvorrichtung
  • Aufreißer, gerade Zähne
  • Aufreißer, gebogene Zähne
  • Kontergewicht, Heck
  • Kontergewicht, zusätzliche Platten

HECKANBAUGERÄTESTEUERUNG

  • Aufreißersteuerung
  • Seilwindensteuerung
  • Aufreißer- und Seilwindensteuerung
  • Aufreißer- und Power Pitch-Steuerung
  • Aufreißer-, Seilwinden- und Power Pitch-Steuerung

TECHNOLOGIEPRODUKTE

  • AccuGrade-Vorrüstung
  • Cat GRADE mit 3D
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Product Link, satellitengestützt
  • Product Link über Mobilfunk oder Satellit

KRAFTSTOFFSYSTEME

  • Kraftstofftank, Vorrüstung für Schnellbetankung und -nachfüllung

KÄLTEPAKETE UND ANLASSER

  • Kaltwetterpaket, 120 V
  • Kaltwetterpaket 240 V
  • Elektrisch isolierter Entlüfter
  • Anlasser (Standard)
  • Anlasser (schnell, niedrige Temperatur)

FLÜSSIGKEITEN

  • Frostschutz, -50 °C (-58 °F)

ELEKTRIK

  • Rundumleuchte

NACHRÜSTSÄTZE

  • Seilwinde und Seilscheiben: – Seilwinde PA50, regelbare Drehzahl – Führungsrolle, drei Rollen – Satz, Umwandlung, 4. Rolle – Windenstufe

WARTUNG UND DAZUGEHÖRIGE ANBAUGERÄTE

  • Schaufelhalter
  • Kraftstoffförderpumpe, wiederauffüllend
  • Öl-Schnellwechselsystem

Vergleichen Sie D6K2 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

  • Cat GRADE mit Slope Assist für Dozer

    Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

Aktuelle Angebote für  D6K2

Weitere Angebote anzeigen