< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der neue D6T APS erleichtert hoch effizientes Planieren. Eine weich schaltendes, vollautomatisches Viergang-Cat®-Getriebe optimiert die Kraftübertragung für die Anwendung kontinuierlich. Sie sparen Kraftstoff und Fahreraufwand ohne Abstriche bei Haltbarkeit, Leistung oder Produktivität. Außerdem arbeiten Sie mit einem breiten Spektrum an Cat CAT Connect GRADE-Technologie für die jeweiligen Anforderugnen der Baustelle auch intelligenter.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Schwungradleistung 215.0 PS 161.0 kW Less
Displacement 567.0 in³ 9.3 l Less
Nettoleistung (Nennwert) – 2200/min: ISO 9249/SAE J1349 215.0 PS 161.0 kW Less
Nettoleistung (Maximum) – 1200/min: ISO 9249/SAE J1349 245.0 PS 183.0 kW Less
Baunummer 19 19 Less
Nettoleistung (Nennwert) – 2200/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 PS 160.0 kW Less
Emissionen US- EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Korea Tier 4 Final US- EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Korea Tier 4 Final Less
Nettoleistung (Maximum) – 1200/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 PS 182.0 kW Less
Anmerkung (1) Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB und IV und Korea Tier 4 entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB und IV und Korea Tier 4 entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Less
Anmerkung (3) Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2574 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2574 Tonnen entspricht. Less
Anmerkung (2) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank 97.2 gal (US) 368.0 l Less

Füllmengen

DEF-Tank 4.5 gal (US) 17.1 l Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 47139.0 lb 21382.0 kg Less

Einsatzgewichte

XL Schmal 49780.0 lb 22580.0 kg Less
XW VPAT 54046.0 lb 24515.0 kg Less
XL VPAT 53043.0 lb 24060.0 kg Less
XW VPAT mit einklappbarem Schild 58852.0 lb 26695.0 kg Less
XW SU 48910.0 lb 22185.0 kg Less
XL SU 47139.0 lb 21382.0 kg Less
LGP S 51366.0 lb 23299.0 kg Less
XL Feinplanierung 49935.0 lb 22650.0 kg Less
LGP VPAT 54527.0 lb 24733.0 kg Less
Anmerkung Im Einsatzgewicht enthalten sind Schild, Schmier- und Kühlmittel, voller Kraftstofftank, Standard-Laufwerk, Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Zugvorrichtung und Fahrer. Im Einsatzgewicht enthalten sind Schild, Schmier- und Kühlmittel, voller Kraftstofftank, Standard-Laufwerk, Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Zugvorrichtung und Fahrer. Less
LGP VPAT mit einklappbarem Schild 59333.0 lb 26913.0 kg Less

Schilde – Kapazität

6 VPAT – XW Einklappbar 7.83 yd³ 5.99 m³ Less
6 VPAT – XL 6.07 yd³ 4.64 m³ Less
6 VPAT – LGP 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 SU – XL Schmal* 6.47 yd³ 4.95 m³ Less
6 VPAT – XW 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 S – LGP 4.96 yd³ 3.79 m³ Less
6 SU – XL 7.26 yd³ 5.55 m³ Less
6 SU – XW 7.38 yd³ 5.64 m³ Less
6 VPAT – LGP Einklappbar 7.83 yd³ 5.99 m³ Less

Abmessungen – XL

Länge der Grundmaschine(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Anmerkung (3) (3) Alle obigen Angaben mit mit HD-Laufwerk. XL und XW mit SU-Schild, LGP mit S-Schild ohne Heckanbaugeräte, sofern nichts Anderes angegeben ist, und berechnet nach ISO 16754. (3) Alle obigen Angaben mit mit HD-Laufwerk. XL und XW mit SU-Schild, LGP mit S-Schild ohne Heckanbaugeräte, sofern nichts Anderes angegeben ist, und berechnet nach ISO 16754. Less
Anmerkung (1) (1) Höhe ab Standebene. Auf harten Oberflächen die Steghöhe zur Gesamtabmessung addieren. Bei Montage von Cat GRADE mit 3D-Antennen erhöht sich die Gesamthöhe der Maschine um ca. 82 mm. (1) Höhe ab Standebene. Auf harten Oberflächen die Steghöhe zur Gesamtabmessung addieren. Bei Montage von Cat GRADE mit 3D-Antennen erhöht sich die Gesamthöhe der Maschine um ca. 82 mm. Less
Tragende Kettenlänge 9.23 ft 2814.0 mm Less
Bodenfreiheit 14.8 in 375.0 mm Less
Bodendruck (ISO 16754)(3) 8.7 psi 59.7 kPa Less
Maschinenbreite ohne Drehzapfen (Standardkette) 8.01 ft 2440.0 mm Less
Maschinenhöhe bis Product Link-Antenne(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Anmerkung (2) (2) 218 mm für Zugvorrichtung addieren. 1387 mm/1291 mm für Maschinen mit Aufreißer auf kurzem Laufrollenrahmen bzw. langem Laufrollenrahmen hinzufügen. (2) 218 mm für Zugvorrichtung addieren. 1387 mm/1291 mm für Maschinen mit Aufreißer auf kurzem Laufrollenrahmen bzw. langem Laufrollenrahmen hinzufügen. Less

Abmessungen – LGP

Anmerkung (1) (1) Höhe ab Standebene. Auf harten Oberflächen die Steghöhe zur Gesamtabmessung addieren. Bei Montage von Cat GRADE mit 3D-Antennen erhöht sich die Gesamthöhe der Maschine um ca. 82 mm. (1) Höhe ab Standebene. Auf harten Oberflächen die Steghöhe zur Gesamtabmessung addieren. Bei Montage von Cat GRADE mit 3D-Antennen erhöht sich die Gesamthöhe der Maschine um ca. 82 mm. Less

Leistung

  • Neue, vollautomatische Viertakt-Überbrückungskupplung optimiert Gänge und Motordrehzahl kontinuierlich für die jeweilige Anwendung ohne zusätzliche Fahrerbedienung.
  • Zusätzlicher Gang zwischen erstem und zweitem und nahtloses Einrasten der Überbrückungskupplung für besonders weiches Schalten.
  • Hält die Kraftübertragung der Maschine auf den Boden bei Laständerungen aufrecht.
  • Um bis zu 2,5 Prozent produktiver – mehr Material pro Stunde.*
  • Schnellere Reaktion des Anbaugeräts, insbesondere mit GRADE-Technologien.
  • Vielseitigkeit – die gewünschte Schubkraft für schwere Abschiebarbeiten und die erforderliche Feinsteuerung für Feinplanierungsarbeiten – alles in einer leicht zu transportierenden Maschine.
*Im Vergleich zum Vorgängermodell.

Effizienz

        
  • Vollzeit-Schaltautomatik für wesentlich geringeren Kraftstoffverbrauch mit weniger Fahreraufwand – ohne Abstriche bei der Leistung.
  •     
  • Bis zu 20 Prozent kraftstoffsparender* – bis zu 30 Prozent besser bei Feinplanierungsarbeiten mit hoher Last.
  •     
  • Nachhaltig: Kraftstoffeinsparungen reduzieren CO2-Emissionen um durchschnittlich ca. 16,6 Tonnen pro Jahr.
*Im Vergleich zum Vorgängermodell.

Cat Connect-Technologie

        
  • Automatisches Beibehalten der eingestellten Scharposition mit Cat GRADE mit Slope Assist (Standard). Schnelleres Arbeiten mit besserer Oberflächengüte und deutlich weniger Fahreraufwand. Keine zusätzliche Hardware erforderlich.
  •     
  • Ob Hochleistungs- oder Feinplanieren – effizientere Nutzung von 3D-Bauplänen dank Cat GRADE mit 3D (optional). Ab Werk integriertes Planiersteuerungssystem mit auf dem Kabinendach montierten GNSS-Antennen, die Schildmasten und Kabel überflüssig machen. Umfasst AutoCarry™ zur weiteren Steigerung der Produktivität.
  •     
  • Das vielseitige, skalierbare Cat AccuGrade™ (optional) ist ein Maschinensteuerungssystem, das vom Händler installiert wird. Wahl zwischen Laser, globalem Navigationssatellitensystem (GNSS, Global Navigation Satellite System) oder universeller Nachverfolgungsstation (UTS, Universal Total Station), sodass Ihnen je nach Einsatzbedingungen die jeweils erforderliche Genauigkeit zur Verfügung steht.
  •     
  • Werksvorbereitung Ihres Dozers für einfache Installation eines AccuGrade-Systems dank AccuGrade-Vorrüstung (ARO, AccuGrade Ready Option) (optional).
  •     
  • Effizientere und profitablere Verwaltung Ihrer Flotte mit Product Link™/VisionLink®-Fernüberwachung.

Einfache Bedienung

        
  • Einfaches Ändern der Fahrgeschwindigkeit – in großen (Halbgang-) oder kleinen (Drittelgang-)Schritten – mit Rändelrad.
  •     
  • Neues LCD-Display zeigt Maschinendaten, Einstellungsmenüs, Maschinensteuerungsdaten und vieles mehr bequem direkt vor dem Fahrer an.
  •     
  • Das Display ermöglicht kodierte Start- und Fahrerprofile.
  •     
  • Verbessertes Schild-Feedback mit neuem Arbeitsgeräte-Joystick.
  •     
  • Mehr Bodenfreiheit und besseres Eindringen mit neuem Mehrzahnaufreißer.
  •     
  • Einfacherer Transport mit verfügbaren schmalen Schild-/Schubarmen beim D6T XL oder einklappbarem Schild bei XW/LGP VPAT-Traktoren.

D6T Standardausrüstung

Technologie
  • Cat GRADE mit Slope Assist
  • Product Link
  • Stabile Schildsteuerung (SBC, Stable Blade Control)

Elektrik
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Drehstromgenerator, bürstenlos
  • Starterbatterien (2), wartungsfrei, 12 V (1400 A Kälteprüfstrom) (24-V-Anlage), HD
  • Umwandler, 2 x 10-A-12-V-Ausgänge
  • Anschluss, Diagnose
  • HD-Anlasser (24 V)
  • Warnhorn, vorn
  • Kühlwasservorwärmer, 110 V (USA), 220 V (EU)
  • Arbeitsscheinwerfer, unter der Motorhaube

Arbeitsumgebung
  • Klimaanlage (ROPS-montiert)
  • Armlehnen, verstellbar
  • Fahrerkabine mit Überrollschutz/Steinschlagschutz, Schalldämpfung und Druckbelüftung
  • Becherhalter
  • Gasreduzier- und Bremspedal
  • Elektrohydraulische Anbaugeräte und Lenkradkontrolle
  • 180-mm-LCD-Farbdisplay – Motorkühlmittel, Antriebsstrangöl, Hydrauliköl, Kraftstoffstand, DEF-Füllstand und Motordrehzahlanzeige/Ganganzeige, Betriebsstunden, Zeit und Neigung
  • Kameravorbereitung
  • Fußpolster, Instrumententafel
  • Heizung
  • Betriebsstundenzähler, elektronisch
  • Rückspiegel
  • Antriebsstrang-Steuergerät: Drehzahlpotenziometer, elektronisch; Schalter für Handschaltmodus; Zweirichtungs-Schiebeschalter
  • Radio, AM/FM
  • Sitz, Textilbezug, luftgefedert
  • Automatiksicherheitsgurt, 76 mm
  • Scheibenwischer, zwei Geschwindigkeiten
  • Handschuhfach

Sonstige Standardausrüstung
  • Parts Book (CD-ROM)
  • Motorraumklappen mit Lüftungsschlitzen
  • Zugvorrichtung, vorn
  • Bodenschutzbleche, schwenkbar
  • Servicezentrum auf Bodenebene mit elektrischer Ferntrennung, sekundärem Ausschalter und Betriebsstundenzähler
  • Motorhaube mit Lüftungsschlitzen
  • Hydraulikpumpen separat für Lenkung, Arbeitsgeräte und Lüfter
  • Load-Sensing-Arbeitshydraulik, Hub- und Kippkreise
  • Befestigung, Hubzylinder
  • Hydraulikölkühler
  • Kühlerklappen mit Kühlschlitzen, klappbar mit Lochsieben
  • SOS-Probenzapfventile
  • Vandalismusschutz für Flüssigkeitsbehälter und Batteriekasten

D6T Sonderausrüstung

Laufwerk
  • XW, SystemOne, teilweise Führung
  • LGP, HD, Abfall

Kettenlaufwerkspaare
  • Kettenlaufwerkspaare (XL-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 560 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XL-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 560 mm, Schwereinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XL-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 610 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XL-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 610 mm, Schwereinsatz, trapezförmig
  • Kettenlaufwerkspaare (XL-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 560 mm, Schwereinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XL-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 560 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XL-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 610 mm, Schwereinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XL-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 610 mm, Schwereinsatz, Reinigungsloch
  • Kettenlaufwerkspaare (XW-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 610 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 610 mm, Schwereinsatz, trapezförmig
  • Kettenlaufwerkspaare (XW-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 760 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 560 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 610 mm, Schwereinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 710 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 760 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 760 mm, Schwereinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (LGP-Kettendozer, 45 Abschnitte) – HD: 760 mm, Schwereinsatz, trapezförmig
  • Kettenlaufwerkspaare (LGP-Kettendozer, 45 Abschnitte) – HD: 915 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (LGP-Kettendozer, 45 Abschnitte) – HD: 915 mm, Schwereinsatz, trapezförmig
  • Kettenlaufwerkspaare (LGP-Kettendozer, 45 Abschnitte) – HD: 1000 mm, selbstreinigend
  • Kettenlaufwerkspaare (XL VPAT-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 560 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XL VPAT-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 560 mm, Schwereinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XL VPAT-Kettendozer, 41 Abschnitte) - SystemOne: 560 mm, HD-Version
  • Kettenlaufwerkspaare (XL VPAT-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 560 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW VPAT-Kettendozer, 41 Abschnitte) – HD: 710 mm, Schwereinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW VPAT-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 610 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW VPAT-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 710 mm, Normaleinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (XW VPAT-Kettendozer, 41 Abschnitte) – SystemOne: 710 mm, Schwereinsatz
  • Kettenlaufwerkspaare (LGP VPAT-Kettendozer, 45 Abschnitte) – HD: 790 mm, Normaleinsatz, Versatz
  • Kettenlaufwerkspaare (LGP VPAT-Kettendozer, 45 Abschnitte) – SystemOne: 790 mm, Normaleinsatz, Versatz

Hydraulik
  • Hydraulischer Lüfter: Standardmäßig niedrige Drehzahl; Umkehrlüfter, niedrige Drehzahl

Hydraulik und Bedienelemente für hintere Anbaugeräte
  • Keine Heckhydraulik (Schubarm)
  • Aufreißer (Schubarm)
  • Aufreißer/Winde

Anlasse, Batterien und Drehstromgeneratoren
  • Lichtmaschine, 150 A
  • Drehstromgenerator, 150 A, Mantel

Elektrik
  • Beleuchtungsgruppen: sechs Basis; zehn, acht – Astabweiser; 6 – Basis mit Schutz; zehn – Premium mit Schutz; Forstwirtschaft
  • Rundumleuchten: Beleuchtungsgruppe – Warnung; Beleuchtungsgruppe – Warnung mit Montageplatte
  • Maschinensteuerung-Verkabelung: Kabelstrang GP CGC (Astabweiser oder Basisleuchten); Kabelstrang GP CGC (VPAT-Astabweiser oder Basisleuchten); Trennschalter; Trennschalter – abgedichtet; Kühlwasservorwärmer 220 V

Arbeitsumgebung
  • Fahrerkabine – Kabine; Standardpaket; Komfortpaket; Verbessertes Komfortpaket
  • Kameraausführung für G7P-Anzeige
  • Radio
  • Kein Radio

Technologieprodukte
  • Maschinensteuerung: Standard; AccuGrade-Vorrüstung (ARO, AccuGrade Ready Option); Cat GRADE mit 3D
  • Product Link: Elite-Telematik-Satellit (ANSI); Elite-Telematik-Mobilfunk (ANSI)

Sicherheit
  • Rückfahrwarnsignal (Standard)
  • Rückfahrwarnsignal (Abfall)
  • Astabweiser
  • Heckschutzgitter
  • Schutzvorrichtungen: Schutzvorrichtungsgruppe – Kraftstofftank – Standard; Abdeckungsgruppe – Kraftstofftank – Schnellbetankungsgruppe; Kraftstoffförderpumpe; Leuchten-Schutzvorrichtungsgruppe; Dichtungsgruppe

Kraftstoffsysteme
  • Kraftstoffbefüllung – von oben befüllbar
  • Vorrüstung für Schnellbefüllung und Kraftstoffpumpe (410 l)

Schutzvorrichtungen
  • Unterbodenschutzblech – Standard
  • Bodenschutzplatten – HD, abgedichtet

Kotflügel
  • Kotflügel, Vorbereitung für Schnellbetankung

Sonstige Anbaugeräte
  • Heckanbaugeräte
  • Aufreißer – verlängertes Hubgerüst
  • Zugvorrichtung – lang
  • Seilwinde – Standardgeschwindigkeit
  • Seilwinde – niedrige Geschwindigkeit
  • Anordnung des Abstreiferkastens – keine Aufreißerhydraulik, schmal – XL
  • Anordnung des Abstreiferkastens – keine Aufreißerhydraulik – breit – LGP
  • Kein Heckanbaugerät
  • Heckanbaugeräte – Kontergewichte
  • Kontergewicht (zwei mit Montage)
  • Kontergewicht (ein zusätzliches)
  • Kontergewicht (für Abstreiferkasten)

Handgriffe
  • Handgriffe – Standard
  • Handgriffe – HD
  • Handgriffe – HD-Astabweiser

Flüssigkeiten, Kühlmittel, Schmiermittel
  • Frostschutz bis -37 Grad Celsius
  • Frostschutz bis -50 Grad Celsius
  • BIO HYDO Frostschutz bis -37 Grad Celsius

Heckanbaugeräte – Windenzubehör
  • Führungsrollenzusammenbau
  • Fleet-Rolle (4. Rolle)
  • Abschleppvorrichtungen
  • Krafthebergruppe – Bergung

Planierschilde und Anbauanordnungen
  • Schilde: SU-XL; SU-XW; S-LGP; SU-XL Abfall; S-LGP Abfall; XL 6SU/S mit Befestigungen für Maschinensteuergerät – schmal; kein Schild
  • Planierschild-Vorrüstung: XL-SU; XW-SU; LGP-S; XL-SU Abfallentsorgungsmaschine; XW-SU Abfallentsorgungsmaschine; LGP-S Abfallentsorgungsmaschine; XL-VPAT; XW/LGP VPAT; XW/LGP VPAT – Cat Grade mit 3D; XW/LGP VPAT – einklappbar; VPAT – einklappbar – Cat Grade mit 3D; XL 6SU/S – schmal; XL 6SU/S – Feinplanieren, schmal

Hubzylinder des Planierschilds
  • XL/XW-Zylindergruppenleitungen (links/rechts)
  • LGP-Zylindergruppenleitungen (links/rechts) Cat GRADE mit 3D
  • XL/XW-Zylindergruppenleitungen (links/rechts) Cat GRADE mit 3D

Schneidwerkzeuge – Reißzähne
  • Satz Reißzähne – gerade
  • Satz Reißzähne – gebogen

Spezialausführungen
  • Abfallentsorgungsmaschine