D8 XE

Mittlere Dozer D8 XE Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
348 HP
259 kW
Einsatzgewicht
88405 lb
40100 kg
Schildkapazität
13.47 yd³
10.3 m³

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

ELEKTRISCHER ANSTRIEBSSTRANG: FUNKTIONSWEISE

ELEKTRISCHER ANSTRIEBSSTRANG: FUNKTIONSWEISE

Mechanische Energie → Elektrische Energie → Wechselrichter → Generator → Seitenantriebe

Kurz gesagt: Der elektrische Antriebsstrang des D8 XE wandelt mechanische Energie in elektrische Energie um. Der Wechselrichter fungiert als Verbindung zum Generator, der die Seitenantriebe mit Energie versorgt. Der elektrische Antrieb verbraucht bis zu 10 %1 weniger Kraftstoff als das Standardäquivalent. Beim elektrischen Antrieb gibt es keine Gänge, die geschaltet werden müssen. Die Kraftübertragung auf den Boden wird kontinuierlich optimiert – sowohl während der Fahrt als auch mitten im Schub. Der Vorwärtsimpuls bleibt über den gesamten Schubvorgang hinweg erhalten und verkürzt so die Zykluszeiten. Die Fahrer wählen lediglich die gewünschte Fahrgeschwindigkeit und los geht's. Die zertifizierte Überholung von Antriebsstrang und Hydraulik des D8 XE kostet bis zu 15 % 2weniger als die gleiche Überholung bei einem mechanischen Getriebe.
FÜR DEN EINSATZ GEBAUT

FÜR DEN EINSATZ GEBAUT

Der elektrische Antriebsstrang hat weniger bewegliche Teile als ein herkömmliches Getriebe. Die geringere Anzahl an Teilen und Flüssigkeiten im Laufe der Zeit sowie die längeren Serviceintervalle senken die Wartungskosten um bis zu 5 %3. Die Überholung des Getriebes hält eine zuverlässige Maschine zu geringeren Kosten als ein Ersatz in der Flotte.
        
  • Option zur werkseitigen Installation von Cat Grade mit 3D- oder Detect-Technologie-Hardware, um spätere Werkstattzeiten zu vermeiden.
  •     
  • Verringern Sie die Standzeiten mit „Read/Write Remote Troubleshoot“, das den Technikern beim Händler ermöglicht, weitere Probleme per Ferndiagnose zu erkennen, was Ihnen Zeit und Wartungseinsätze spart.
  •     
  • Plattform mit Schutzgeländer für sicheres und bequemes Betanken und Nachfüllen von DEF (Diesel Exhaust Fluid).
  •     
  • Bedarfsgesteuerter hydraulischer Umkehrlüfter hilft beim Entfernen von Schmutz bei der Arbeit, wodurch Reinigungs- und Wartungszeit eingespart wird.
  •     
  • Erhöhtes Kettenrad erleichtert die Reinigung und ermöglicht bequeme, modulare Wartung.
  •     
  • Längere Lebensdauer der LED-Leuchten spart Zeit und Geld.
  •     
  • Einfacher Zugang zur Unterseite der Fahrerkabine bei Bedarf und ohne Werkzeug.
  •     
  • Die Fahrerkabine kann in ca. 30 Minuten entfernt werden.
ASSISTENZSYSTEME FÜR DEN BEDIENER:

ASSISTENZSYSTEME FÜR DEN BEDIENER:

Assistenzfunktionen machen die Arbeit einfacher – insbesondere für weniger erfahrene Maschinenführer. Manche Schar- und Lenkfunktionen sind automatisiert, sodass weniger erfahrene Bediener ein Produktivitätslevel ähnlich dem ihrer erfahrenen Kollegen erreichen. Erfahrene Maschinenführer profitieren von verringerter Anstrengung und Ermüdung sowie von schnelleren, genaueren Ergebnissen.

Cat Assist mit Attachment Ready Option (ARO) umfasst:
        
  • Slope Assist – hält die Schwenkwinkel ohne GPS
  •     
  • Steer Assist – hält die Maschine auf geradem Kurs
  •     
  • Stable Blade – vereinfacht das Feinplanieren durch automatische Steuerung von Heben, Neigen und Schildreaktion
  •     
  • Antriebsschlupfregelung – verringert den Kettenschlupf und damit den Verschleiß*
  •     
  • AutoCarry™ – hält automatisch volle Schildlasten und umfasst Einstellungen für den Untergrund*
  •     
  • Blade Load Monitor – hilft, volle Schildlasten sicherzustellen**
  •     
  • Blade Recall – bringt das Schild in die voreingestellte Position zurück
  •     
  • AutoRip – stellt automatisch Reißtiefe, Reißzahnstellung und Kettengeschwindigkeit ein (nur für Maschinen der Größen D7 und D8)
  •     
  • ARO – Sensoren (IMUs) an der Maschine für GPS-Fähigkeit
Cat

SICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN: GEFAHREN ERKENNEN

Detect-Sicherheitstechnologien bieten die Fähigkeit, potenzielle Gefahren zu erkennen, wahrzunehmen, zu mindern und zu managen, indem sie die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung und das Situationsbewusstsein des Bedieners ergänzen. Einige Funktionen sind werkseitig verfügbar. Bestimmte Funktionen sind nicht mit Cat Command kompatibel.
        
  • Rundumsicht – Rüsten Sie Ihre Rückfahrkamera zu einer Smart-Kamera auf, indem drei zusätzliche Kameras an der Front und den Seiten der Maschine ergänzt werden. Ein Vollfarb-Touchscreen, 254 mm (10"), ist oberhalb des vorderen Fahrerkabinenfensters montiert und bietet eine permanente Rundumsicht um die Maschine.
  •     
  • Sicherheitsgurtsystem
              
    • Sicherheitsgurtwarnung – liefert akustische und visuelle Warnsignale für den Fahrer. Eine optionale Außenleuchte zeigt deutlich an, dass der Bediener auf sicheres Arbeiten achtet.
    •         
    • Unsachgemäße Verwendung des Sicherheitsgurts – erkennt eine unsachgemäße Nutzung des Sicherheitsgurts und warnt den Fahrer.
    •         
    • Sicherheitsgurt-Sperre – kann verhindern, dass sich die Maschine in Bewegung setzt, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.
    •     
        
  •     
  • Rückwärtige Personenerkennung – Wenn das System eine oder mehrere Personen in einer der hinteren Erfassungszonen erkennt, sendet es visuelle und akustische Warnungen an den Fahrer über das Display in der Fahrerkabine.
  •     
  • Rückwärtige Bewegungssperre – verhindert, dass die Maschine bei Stillstand in den Vorwärts- oder Rückwärtsgang schaltet, wenn in einer der hinteren Erfassungszonen eine aktive Erkennung vorliegt.
Für die volle Funktionalität erfordern bestimmte Funktionen den zusätzlichen Erwerb einer Lizenz oder die Installation weiterer Hardware.
AUSFÜHRUNG FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG

AUSFÜHRUNG FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG

  • Verbesserte Dichtungen an der gesamten Maschine halten Staub und Schmutz draußen.
  • Kühlsystem für Umgebungen mit starker Schmutzbelastung; mit automatischem Umkehrlüfter und aufschwenkbarem Zugang für einfache Reinigung. XE-Dozer kühlen sich selbst effektiver und eignen sich daher besonders gut für Abfallanwendungen.
  • Die Fahrerkabine in der Ausführung als Abfallentsorgungsmaschine verfügt über stoßfeste Polykarbonattüren und macht einen Türschutz somit überflüssig.
  • Mülldeponieschilde und Bodenplatten mit Reinigungsloch tragen zur Optimierung der Arbeit Ihrer Abfallentsorgungsmaschine bei.
  • Spezielle Schutzvorrichtungen und Dichtungen an der gesamten Maschine schützen die wichtigsten Bauteile vor Stößen und Schmutzansammlungen.
  • Mehrschichtiger Seitenantriebsschutz, einschließlich Labyrinthdichtungsschutz mit 90-Grad-Drehungen, hält Schmutz und Fremdkörper von der Gleitringdichtung (Duo-Cone™) fern und trägt somit zum Schutz des Seitenantriebsöls bei.
  • Schutzvorrichtungen für die Drehachsendichtung verhindern, dass Schmutz und Fremdkörper eindringen und die Dichtungen beschädigen.
  • Abstreifbalken verhindern, dass die Maschine durch Schmutz und Fremdkörper beschädigt wird.
  • Kippzylinder in Drehbuchsensausführung tragen dazu bei, dass verwickeltes Material von den Schläuchen abgerollt werden kann.
  • Ein schwenkbares HD-Kühlerschutzgitter verhindert, dass Material direkt aus dem Schild oder unterhalb des Schilds in Kühler und Lüfter eindringen kann.
  • Klappbares HD-Unterbodenschutzblech für einfache Reinigung und um Schmutz abzuweisen.
  • Leuchten sind zum Schutz oberhalb und entfernt von Hauptschmutzbereichen montiert, leuchten aber dennoch den Arbeitsbereich ausreichend aus. Ein optionales 12-Leuchten-LED-Paket bietet 360-Grad-Abdeckung.
  • Ein angetriebener Vorreiniger ist integriert und erhöht das Wechselintervall des Fahrerkabinenfilters auf 1.000 Stunden.
  • Beschichtete Wärmeabschirmungen und isoliertes Modul für saubere Emissionen.
  • NACHHALTIGKEIT

    NACHHALTIGKEIT

  • Cat®-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu:
              
    • 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)***
    •         
    • 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffen (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)
    •     
  • Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.
  • Der Cat®-Motor C15 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea) und Japan 2014.
  • Der D8 XE emittiert bis zu 10 %4 weniger CO2 als der D8 (22A) mit Überbrückungskupplung.
  • AutoCarry™ automatisiert den Schildhub und verringert so Kettenschlupf – für maximale Effizienz bei jedem Ladespiel, um den Kraftstoffverbrauch sowie Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
  • Cat® Grade mit Slope Assist™ hilft Ihnen, kostspielige Nacharbeiten sowie unnötigen Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen zu vermeiden, indem die Schildposition ohne GPS-Signal automatisch gesteuert wird.
  • Cat® Grade mit 3D automatisiert die Schildbewegungen mithilfe eines GPS-Signals und hilft Ihnen, einem Planierplan zu folgen. Dadurch werden Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen durch höhere Effizienz und Genauigkeit reduziert.
  • Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
  • VisionLink™ zeigt die CO2-Emissionen für überwachte Maschinen an, berechnet nach Kraftstofftyp auf Basis des täglich verbrauchten Kraftstoffs innerhalb eines ausgewählten Datumsbereichs.
  • Software-Updates per Fernzugriff verringern die Ausfall- und Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung. Warnmeldungen bezüglich Maschinen-Updates werden virtuell von Ihrem Cat-Händler an Sie gesendet und können auch ohne vom Händler bereitgestellten Techniker vor Ort angewendet werden.
  • Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung, indem Ihrem Cat-Händler ermöglicht wird, die Maschine virtuell während des Betriebs zu prüfen. Wenn ein Problem ermittelt wird, kann ein Techniker dieses im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen.
  • Produktspezifikationen für D8 XE

    Nettoleistung – ISO 9249 348 HP 259 kW
    Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 352 mhp 352 mhp
    Motorleistung – ISO 14396 366 HP 273 kW
    Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 371 mhp 371 mhp
    Motormodell Cat C15 Cat C15
    Emissionen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Stufe V (Korea)/Japan 2014 EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Stufe V (Korea)/Japan 2014
    Baunummer 22A 22A
    Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
    Anmerkung (2) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)***, 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger und sind kompatibel* mit ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)***, 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Caterpillar-Motoren sind zwar kompatibel mit diesen alternativen Kraftstoffen, deren Verwendung ist in einigen Regionen jedoch möglicherweise untersagt. ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht erheblich von den Emissionen bei herkömmlichen Kraftstoffen. *** Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung sind kompatibel mit höheren Beimischungen, bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
    Einsatzgewicht 88405 lb 40100 kg
    Schildkapazität 13.47 yd³ 10.3 m³
    Schild Semi-Universal (SU) Semi-Universal (SU)
    Bodendruck 13.2 psi 91 kPa
    Breite der Standardbodenplatte 24 " 610 mm
    Antriebsstrang Elektroantrieb Elektroantrieb
    Kraftstofftank 139.5 Gall. (US) 528 l
    DEF-Tank 8.7 Gall. (US) 33 l
    Einsatzgewicht 85286 lb 38685 kg
    Schildkapazität 12.95 yd³ 9.9 m³
    Schild LGP-Semi-Universal (SU) LGP-Semi-Universal (SU)
    Bodendruck 8.05 psi 55.5 kPa
    Breite der Standardbodenplatte 38.2 " 970 mm
    Einsatzgewicht 89287 lb 40500 kg
    Schildkapazität 27.73 yd³ 21.2 m³
    Schild Semi-Universal für den Mülldeponieeinsatz mit Verschleißplatte Semi-Universal für den Mülldeponieeinsatz mit Verschleißplatte
    Bodendruck 12.33 psi 85 kPa
    Breite der Standardbodenplatte 26 " 660 mm
    Einsatzgewicht 92914 lb 42145 kg
    Schildkapazität 29.04 yd³ 22.2 m³
    Schild LGP Semi-Universal für den Mülldeponieeinsatz LGP Semi-Universal für den Mülldeponieeinsatz
    Bodendruck 8.77 psi 60.5 kPa
    Breite der Standardbodenplatte 38.2 " 970 mm
    Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,36 kg (2,99 lb) Kältemittel mit einem CO2-Äquivalent von 1,946 Tonnen (2,145 US-Tonnen). Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,36 kg (2,99 lb) Kältemittel mit einem CO2-Äquivalent von 1,946 Tonnen (2,145 US-Tonnen).

    D8 XE Standardausrüstung

    ANMERKUNG

    • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

    ANTRIEBSSTRANG

    • Cat-Dieselmotor C15
    • Elektrischer Antriebsstrang
    • Seitenantriebe, doppelte Untersetzung – Standard oder LGP
    • Kraftstoffentlüftungspumpe, elektrisch

    CAT-TECHNOLOGIE

    • Slope Indicate
    • Cat Assist mit ARO-Paket
    • Fahrerkabine mit Maschinensteuerungsvorrüstung (Drittpartei)
    • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
    • Möglichkeit zum Einbau von 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica
    • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
    • Maschinensicherung – Passcode
    • Fernsteuerungs-Vorrüstung

    ARBEITSUMGEBUNG

    • Komplett überarbeitete Fahrerkabine mit integriertem ROPS- und FOPS-Aufbau
    • 10-Zoll-LCD-Vollfarb-Display (254 mm)
    • Hochauflösende Rückfahrkamera mit Rückfahrmarkierungen
    • In der Fahrerkabine montierte modulare Klimaautomatik
    • Elektrohydraulische Anbaugeräte- und Lenksteuerung
    • Sitz mit Textilbezug
    • Standardleuchten – 6 LED

    HYDRAULIK

    • Unabhängige Lenk- und Arbeitshydraulikpumpen
    • Hydraulik mit Lastregelung

    LAUFWERK

    • HD (HDL mit DuraLink™)
    • Normaleinsatzbodenplatten

    SERVICE UND WARTUNG

    • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
    • Servicezentrum auf Bodenhöhe
    • Ausbau der Fahrerkabine in 30 Minuten
    • Öko-Ablassventile
    • Arbeitsscheinwerfer im Motorraum
    • Schaufelhalter

    D8 XE Sonderausrüstung

    ANMERKUNG

    • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

    ANTRIEBSSTRANG

    • Seitenantriebe, doppelte Untersetzung – Arktis, Abfallwirtschaft

    CAT-TECHNOLOGIE

    • Cat Grade 3D Ready mit Assist-Paket (nur Hardware)
    • Cat Grade 3D mit Assist-Paket*
    • Product Link™ – Mobilfunk- oder Dual-Modus
    • Cat-Kettenverschleißsensor
    • Grade-Verbindung
    • Radio mit Gradkorrekturen
    • Maschinensicherung – Bluetooth®
    • Cat Command for Dozing

    ARBEITSUMGEBUNG

    • Glas der Fahrerkabine widersteht bis zu 40 psi
    • Deluxe-Ledersitz, beheizbar/belüftet
    • Funkgeräte-Vorrüstung
    • Premium-Beleuchtung – 12 LEDs
    • Integrierte Warnleuchten

    LAUFWERK

    • Schwereinsatzbodenplatten

    SCHILDE

    • Semi-Universal (SU)
    • Universal (U)
    • Winkel (A)
    • LGP-Semi-Universal (SU)
    • LGP-Winkel (A)
    • Semi-Universal für den Mülldeponieeinsatz mit Verschleißplatte
    • Universal Mülldeponie
    • LGP Semi-Universal für den Mülldeponieeinsatz

    SERVICE UND WARTUNG

    • Schnellbetankungsanlage
    • Schnell zugänglicher Kabinenboden
    • Schnellölwechsel

    Kompatible Technologie und Services

    Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Die Cat®-Antriebsschlupfregelung für Dozer reduziert übermäßigen Kettenschlupf unter Volllast und verlängert die Nutzungsdauer des Laufwerks. Durch den weicheren Rückwärtsdurchgang ermüdet der Bediener weniger schnell und arbeitet produktiver.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Cat® AutoCarry™ für Dozer hilft Fahrern bei der Erhaltung von vollen Schildfüllungen bei gleichzeitiger Reduktion der Ermüdung. AutoCarry arbeitet mit dem Blade Load-Monitor zur Verbesserung der Lastkonsistenz bei weniger Anstrengung zusammen.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Die Cat®-Schildstabilisierung für Dozer arbeitet nahtlos mit den Bedienereingaben zusammen, wodurch bei manueller Bedienung eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt wird.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Cat® Grade mit Slope Assist™ für Dozer macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält die Schildquerneigung und/oder -längsneigung bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Cat® Steer Assist für Dozer vereinfacht die Bedienung durch die Automatisierung mehrerer Lenkfunktionen. Fahrer können dank der erhöhten Produktivität mit weniger Kraftaufwand effizienter und ermüdungsärmer arbeiten.​

    Mehr über die Technologie erfahren
    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

    Mehr über die Technologie erfahren
    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Das Sicherheitsgurt-Mahnsystem verbessert die Sicherheit, indem es Fahrer dazu anhält, ihren Sicherheitsgurt anzulegen, bevor sie die Maschine starten. Das trägt dazu bei, das Verletzungsrisiko zu senken und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu stärken.

    Mehr über die Technologie erfahren
    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

    Mehr über die Technologie erfahren
    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

    Mehr über die Technologie erfahren

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

    Mehr über die Technologie erfahren
    1 - 8 v. 9 Items Artikel
    Zurück Weiter

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

    Mehr über die Technologie erfahren

    Vergleichen Sie D8 XE mit häufig verglichenen Modellen.

    Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

    ALLE MODELLE VERGLEICHEN

    Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

    Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

    Mediengalerie

    Dozer D8 XE – Standardkonfiguration

    Dozer D8 XE – Ausführungskonfiguration für die Abfallwirtschaft

    Der Dozer D8 XE im Einsatz

    Der D8 XE beim Schieben eines Haufens

    Draufsicht auf den D8 XE im Einsatz

    Der D8 XE beim Schieben von Schmutz

    Dozer D8 XE – Standardkonfiguration
    Dozer D8 XE – Ausführungskonfiguration für die Abfallwirtschaft
    Der Dozer D8 XE im Einsatz
    Der D8 XE beim Schieben eines Haufens
    Draufsicht auf den D8 XE im Einsatz
    Der D8 XE beim Schieben von Schmutz

    Aktuelle Angebote für  D8 XE

    Weitere Angebote anzeigen