Dozer D6 ANERKANNTE LEISTUNG, NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Produktspezifikationen für D6

Motor

Abmessungen – LGP VPAT (30")

Getriebe

Füllmengen

Klimaanlagensystem

D6 Schubarm

D6 LGP (30") Schubarm

D6 LGP (36") Schubarm

D6 VPAT

D6 LGP (30") VPAT

D6 LGP (36") VPAT

D6 Standardausrüstung

Antriebsstrang

  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Zweistufige Planetenseitenantriebe
  • Cat-Dieselmotor C9.3B
  • Vollautomatisches Vierganggetriebe

Arbeitsumgebung

  • Sitz mit Textilbezug
  • Zusätzlicher Stauraum
  • Elektrohydraulische Anbaugeräte- und Lenksteuerung
  • Leuchten – 6 LEDs
  • Funkgeräte-Vorrüstung
  • Kabinenmontiertes, modulares Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen-(HVAC)-System
  • Vollständig neu gestaltete Fahrerkabine, schallgedämpft, mit integriertem Überrollschutz (ROPS)
  • Integrierte Rückfahrkamera
  • Einstellbare Bedienelemente/Armlehnen
  • 10"-LCD-Vollfarb-Display (254 mm)

Cat-Technologie

  • Slope Indicate
  • Product Link, mobilfunkgestützt (PLE641)
  • Anbaugerätevorbereitung (ARO) mit Assist/Cat Grade mit Slope Assist

Laufwerk

  • Überarbeiteter Laufrollenrahmen

Service und Wartung

  • Öko-Ablassventile
  • Ausbau der Fahrerkabine in 30 Minuten
  • Hintere Leiter
  • Vorbereitung für Feuerlöscherhalterung
  • Schaufelhalter
  • Arbeitsscheinwerfer im Motorraum
  • Bodennahes Servicezentrum

Hydraulik

  • Unabhängige Lenk- und Arbeitshydraulikpumpen
  • Load-Sensing-Hydraulik

Anbaugeräte

  • Hintere Hydraulik mit Aufreißervorbereitung

D6 Sonderausrüstung

Arbeitsumgebung

  • Hochleistungsbeleuchtung – 12 LEDs
  • Integrierte Warnleuchten
  • Deluxe-Ledersitz, beheizbar/belüftet

Cat-Technologie

  • Cat GRADE mit 3D
  • Product Link Elite PLE631 – Dual (mobilfunkgestützt/satellitengestützt)

Schilde

  • SU
  • S-Schild
  • Schwenkschild
  • VPAT klappbar – unter 3 m (9,9') Transportbreite (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Variable Winkelverstellung mit Servounterstützung (VPAT, Variable Power Angle Tilt)
  • Abfall/Deponie

Laufwerk

  • Normaleinsatz- oder Schwereinsatzbodenplatten
  • Laufwerk mit 10 Rollen zum Feinplanieren
  • HD (HDXL mit DuraLink) oder SystemOne

Service und Wartung

  • Wiederauffüllende Kraftstoffförderpumpe (nur EU)

Anbaugeräte

  • Aufreißer mit verlängertem Hubgerüst mit geraden oder gebogenen Reißzähnen
  • Winde
  • Spezialausführungen für Forst- und Abfallwirtschaft
  • Kontergewichte
  • Aufreißer und Heckhydraulik mit Windenvorbereitung
  • Seitliche Abdeckungen
  • Heckschutzgitter – schwenkbar oder fest
  • Astabweiser
  • Zugvorrichtung

Vergleichen Sie D6 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des D6 zu entdecken.

Tour für D6 starten

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

  • Cat GRADE mit Slope Assist für Dozer

    Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

Aktuelle Angebote für  D6

Weitere Angebote anzeigen