Mittlere Dozer D6 XE Der weltweit erste Dozer mit erhöhtem Elektroantrieb

Funktionen auf einen Blick

EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT
MIT WENIGER KRAFTSTOFF MEHR BEWEGEN
WERTBESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT
TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT
FÜR FAHRER ENTWICKELT
NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN
INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN
ABFALLBESEITIGUNGSLEISTUNG
LEISTUNG FÜR FORSTWIRTSCHAFT/BAUFELDFREIMACHUNG

Produktspezifikationen für D6 XE

Motor

Gewicht

Getriebe

Motor – Standard

Füllmengen

Klimaanlagensystem

D6 XE Schubarm

D6 XE LGP (30") Schubarm

D6 XE LGP (36") Schubarm

D6 XE VPAT

D6 XE LGP (30") VPAT

D6 XE LGP (36") VPAT

D6 XE Standardausrüstung

Antriebsstrang

  • Elektroantrieb
  • Cat-Dieselmotor C9.3B
  • Zweistufige Planetenseitenantriebe
  • Hydraulischer Umkehrlüfter

Arbeitsumgebung

  • Vollständig neu gestaltete Fahrerkabine, schallgedämpft, mit integriertem Überrollschutz (ROPS)
  • 10"-LCD-Vollfarb-Display (254 mm)
  • Integrierte Rückfahrkamera
  • Einstellbare Bedienelemente/Armlehnen
  • In der Fahrerkabine montierte modulare Klimaautomatik
  • Zusätzlicher Stauraum
  • Elektrohydraulische Anbaugeräte- und Lenksteuerung
  • Sitz mit Textilbezug
  • Funkgeräte-Vorrüstung
  • Leuchten – 6 LEDs

Cat Connect-Technologie

  • Slope Indicate
  • Anbaugerätevorbereitung (ARO, Attachment Ready Option) mit Assist/Cat mit Slope Assist
  • Product Link, mobilfunkgestützt (PLE641)

Laufwerk

  • Überarbeiteter Laufrollenrahmen

Service und Wartung

  • Schnellbetankungsanlagen-Vorrüstung
  • Hintere Leiter
  • Schaufelhalter
  • Bodennahes Servicezentrum
  • Ausbau der Fahrerkabine in 30 Minuten
  • Vorbereitung für Feuerlöscherhalterung
  • Öko-Ablassventile
  • Arbeitsscheinwerfer im Motorraum

Hydraulik

  • Unabhängige Lenk- und Arbeitshydraulikpumpen
  • Load-Sensing-Hydraulik

Anbaugeräte

  • Hintere Hydraulik mit Aufreißervorbereitung
  • Aufreißer und Heckhydraulik mit Windenvorbereitung

D6 XE Sonderausrüstung

Arbeitsumgebung

  • Deluxe-Ledersitz, beheizbar/belüftet
  • Hochleistungsbeleuchtung – 12 LEDs
  • Integrierte Warnleuchten

Cat Connect-Technologie

  • Cat GRADE mit 3D
  • Product Link Elite PLE631 – Dual (mobilfunkgestützt/satellitengestützt)

Schilde

  • SU
  • Variable Winkelverstellung mit Servounterstützung (VPAT, Variable Power Angle Tilt)
  • S-Schild
  • Schwenkschild
  • VPAT klappbar – unter 3 m (9,9') Transportbreite (nicht in allen Regionen erhältlich)
  • Abfall/Deponie

Laufwerk

  • HD (HDXL mit DuraLink�) oder SystemOne
  • Laufwerk mit 10 Rollen zum Feinplanieren
  • Normaleinsatz- oder Schwereinsatzbodenplatten

Service und Wartung

  • Schnellölwechsel

Anbaugeräte

  • Aufreißer mit verlängertem Hubgerüst mit geraden oder gebogenen Reißzähnen
  • Winde
  • Zugvorrichtung
  • Kontergewichte
  • Seitliche Abdeckungen
  • Heckschutzgitter – schwenkbar oder fest
  • Astabweiser

Vergleichen Sie D6 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des D6 XE zu entdecken.

Tour für D6 XE starten

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

  • Cat GRADE mit Slope Assist für Dozer

    Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  D6 XE

Weitere Angebote anzeigen