Dozer D5 LEISTUNG UND TECHNOLOGIE

Funktionen auf einen Blick

NEUE DIMENSION DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT
GEWINNBRINGENDE TECHNOLOGIE
FÜR FAHRER ENTWICKELT
LEISTUNGSSTARKE EFFIZIENZ
WERTBESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT
NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN
DENN AUF DIE EINSATZZEITEN KOMMT ES AN
FÜR DIE JEWEILIGE ANWENDUNG KONSTRUIERTE MODELLE

Produktspezifikationen für D5

Motor

Gewichte

Getriebe

Füllmengen

Klimaanlagensystem

VPAT

LGP VPAT

Feinplanier-VPAT

Schubarm

D5 Standardausrüstung

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C7.1
  • Vollautomatisches Dreigang-Getriebe
  • Unbegrenzte Einstellung der Fahrgeschwindigkeit

Arbeitsumgebung

  • Zusätzlicher Stauraum
  • Integrierte Rückfahrkamera
  • Komfort-Fahrerkabine mit festen Armlehnen
  • 10"-Vollfarb-Touchscreen-Display (254 mm)
  • Elektrohydraulische Anbaugeräte- und Lenksteuerung
  • Funkgeräte-Vorrüstung
  • Anwendungsprofil
  • Sitz mit Textilbezug
  • In der Fahrerkabine montierte modulare Klimaautomatik
  • Vollständig neu gestaltete Fahrerkabine, schallgedämpft, mit integriertem Überrollschutz (IROPS, Integrated Roll Over Protective Structure)
  • Leuchten – 6 LEDs
  • Fahrererkennung/Fahrererkennung mit Sicherheitsfunktionen

Cat-Technologie

  • Slope Indicate

Schilde

  • SU
  • VPAT

Laufwerk

  • HD (HDXL mit DuraLink) oder SystemOne™
  • Normaleinsatz- oder Schwereinsatzbodenplatten
  • Überarbeiteter Laufrollenrahmen

Service und Wartung

  • Öko-Ablassventile
  • Bodennahes Servicezentrum
  • Hydraulischer Lüfter
  • Schaufelhalter
  • Ausbau der Fahrerkabine in 30 Minuten
  • Hintere Leiter

Anbaugeräte

  • Zugvorrichtung

D5 Sonderausrüstung

Arbeitsumgebung

  • Deluxe-Ledersitz, beheizbar/belüftet
  • Hochleistungsbeleuchtung – 12 LEDs
  • Premium-Fahrerkabine mit verstellbaren Armlehnen
  • Integrierte Warnleuchten

Cat-Technologie

  • Aktualisiertes Cat GRADE mit 3D
  • 10"-Vollfarb-Touchscreen-Planierdisplay (254 mm)
  • Product Link, mobilfunkgestützt PLE742, PLE743
  • ARO mit Slope Assist
  • Überarbeiteter, stabiler Schild (in ARO mit Assist enthalten)
  • Antriebsschlupfregelung
  • Blade Load Monitor
  • AutoCarry
  • Product Link Elite PLE783 – Dual (mobilfunkgestützt/satellitengestützt)

Schilde

  • VPAT klappbar
  • Abfall/Deponie

Service und Wartung

  • Kraftstoffpumpe für Schnellbefüllung

Hydraulik

  • Unabhängige Lenk- und Arbeitshydraulikpumpen
  • Load-Sensing-Hydraulik

Anbaugeräte

  • Spezialausführungen für Forst- und Abfallwirtschaft
  • Astabweiser
  • Aufreißer mit geraden oder gebogenen Reißzähnen
  • Heckscheibe – klappbar oder fest
  • Seitliche Abdeckungen
  • Feuerlöschdozer-Konfiguration
  • Hintere Hydraulik mit Aufreißervorbereitung
  • Winde
  • Feinplanierausrüstung
  • Heckhydraulik mit Windenvorbereitung

Anmerkung

  • In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Vergleichen Sie D5 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des D5 zu entdecken.

Tour für D5 starten

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

  • Cat GRADE mit Slope Assist für Dozer

    Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  D5

Weitere Angebote anzeigen