Dozer D5K2 Tier 4 Final/Stufe IV Maßstäbe setzen vom ersten Abtrag bis zum Feinplanum

Produktspezifikationen für D5K2 Tier 4 Final/Stufe IV

Motor

Getriebe

Gewichtsangaben

Gewicht

Füllmengen

Hydrauliksteuerung

Laufwerk

Aufreißer

Winde

Fahrerkabine

Abmessungen

D5K2 Tier 4 Final/Stufe IV Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • HD-Drehstrom-Lichtmaschine, 12 V, 120 A, bürstenlos
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Batterien (2), HD, wartungsfrei, 2000 CCA
  • Diagnosestecker
  • Warnhorn, elektrisch
  • Scheinwerfer, Halogen, 2 vorn, 2 hinten
  • Anlasser, elektrisch, 12 V

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz-/Steinschlagschutzdach
  • Sitz, luftgefedert, Stoff- und Vinylbezug
  • Automatik-Sicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Fußpolster, Instrumententafel
  • Elektronisches Überwachungssystem mit: – Elektronisches Überwachungssystem mit: – Anzeigegeräten für Motorkühlwasser- und Hydrauliköltemperatur sowie Kraftstoffstand – Elektronischem Drehzahlbegrenzer – Motordrehzahl- und Ganganzeige – Elektrischem Betriebsstundenzähler – Elektronischem Luftfilterwartungsanzeiger – Elektronischer Wartungsanzeige des Wasser-im-Kraftstoff-Sensors
  • Slope Indicate
  • Drehbarer Drosselklappenschalter
  • Eco-Modus
  • Bedienelemente, sitzmontiert, Verstellung vor/zurück
  • Armlehnen, verstellbar
  • Rückspiegel, innen
  • Kombiniertes Verzögerungs- und Bremspedal
  • Unabhängige Geschwindigkeitseinstellungen (vorwärts/rückwärts)
  • 12-V-Anschluss
  • Kleiderhaken
  • Ablagefach
  • Getränkehalter
  • HD-Fußmatte, Gummi

HYDRAULIK

  • Hydraulikanlage mit 3-Wege-Ventil
  • Load-Sensing-Hydraulik
  • Einhebelsteuerung, drei Funktionen
  • Hydraulikpumpe und -öl
  • Stabile Schildsteuerung

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C4.4 mit Turbolader, gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final), zertifiziert mit Abgasnachbehandlung
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Kühlsystem mit Aluminiumgitterblech (Kühler, Antriebsstrang)
  • Luftreiniger mit Vorreiniger, automatischem Staubauswurf und Einlass unter der Motorhaube
  • Hydrostatischer Zweiwege-Fahrantrieb mit geschlossenem Kreislauf
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Automatische Antriebsschlupfregelung

LAUFWERK

  • SALT-Laufwerk
  • Laufkettenrahmen mit sieben Rollen
  • Laufrollen, dauergeschmiert
  • Tragrollen
  • Kettenspanner, hydraulisch
  • Schutzvorrichtungen, Führung vorn/hinten
  • Endglied

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Cat Product Link™ PL631 Satellit/PL641 Mobilfunk
  • C-Rahmen, VPAT, Hydraulikzylinder und Leitungen
  • Verschließbare Motorraumverkleidungen
  • Zugvorrichtung, vorn
  • Starre Zugvorrichtung
  • Ablassventile (Motor-, Antriebsstrang- und Anbaugeräteöl sowie Motorkühlmittel)
  • Ölprobenzapfventil für planmäßige Diagnose (Motor-, Antriebsstrang- und Hydrauliköl)
  • Vandalismusschutz
  • HD-Motorunterbodenschutzblech

FROSTSCHUTZMITTEL

  • Langzeitkühlmittel, –37 °C (–35 °F)

D5K2 Tier 4 Final/Stufe IV Sonderausrüstung

ELEKTRIK

  • Vier Halogen-Frontscheinwerfer, zwei Halogen-Heckscheinwerfer integriert

ANTRIEBSSTRANG

  • Zusatzantrieb
  • Einbau, Winde

LAUFWERK

  • Laufkettensätze, XL: – Kette, 510 mm (20") MS SystemOne
  • Laufkettensätze, LGP: – Laufkette, 660 mm (26") MS SystemOne – Laufkette, 762 mm (30") MS SystemOne

FAHRERKABINE

  • Fahrerkabine mit Klimaanlage*
  • Fahrerkabine mit Polycarbonatfenstern und Klimaanlage*
  • Sitz, luftgefedert, wahlweise: – Vinyl, beheizbarer Sitz mit beheizbaren Bedienelementen – Beheizbarer Fahrersitz mit beheizbaren Bedienelementen, Stoffbezug – Beheizbarer und belüfteter Fahrersitz mit beheizbaren Bedienelementen, Stoffbezug
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Schalldämpfung
  • * Klimaanlage: Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht.

HYDRAULIK

  • Hydraulik, 4 Ventile für Verwendung in Verbindung mit Aufreißer
  • Hydraulik, 4 Ventile für Verwendung in Verbindung mit Seilwinde

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzvorrichtung, hinten, HD
  • Kühlerschutzgitter, HD
  • Schutzvorrichtung, Kettenführung, mittig
  • Schutzvorrichtung, Laufrolle, gesamte Länge
  • Schutzgitter, hinten, Fahrerkabine
  • Schutzgitter, seitlich, Fahrerkabine
  • Schutzgitter, hinten, Schutzdach
  • Schutzgitter, vorn und Türen, Schutzdach
  • Astabweiser, vorn
  • Astabweiser, hinten

SCHILDE

  • Schild VPAT XL
  • Schild VPAT LGP
  • Mittlerer Schild VPAT

HECKANBAUGERÄTE

  • Zugvorrichtung, Abschleppen
  • Befestigung, Seilwinde
  • Parallelogrammaufreißer mit drei Reißzähnen und Zahnspitzen

HECKANBAUGERÄTESTEUERUNG

  • Steuerung, Aufreißer
  • Steuerung, Seilwinde
  • Steuerung, Aufreißer und Seilwinde

MASCHINENSTEUERUNG UND -FÜHRUNG

  • Installation, AccuGrade-Vorrüstung, einschließlich Cat Grade Control Slope Assist
  • Hydraulische Schildneigungsverstellung

STARTHILFEN

  • Vorwärmer Motorkühlmittel, 120 V
  • Ätherstarthilfe

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)

FROSTSCHUTZMITTEL

  • Langzeitkühlmittel, –50 °C (–58 °F)

NACHRÜSTSATZ

  • Hydrostatische Seilwinde

Vergleichen Sie D5K2 Tier 4 Final/Stufe IV mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

  • Cat GRADE mit Slope Assist für Dozer

    Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

Aktuelle Angebote für  D5K2 Tier 4 Final/Stufe IV

Weitere Angebote anzeigen