Dozer D4K2 Tier 4 Final/Stufe IV Maßstäbe setzen vom ersten Abtrag bis zum Feinplanum

D4K2 Tier 4 Final/Stufe IV

Funktionen auf einen Blick

Einfaches, genaues Planieren
Angebote für jede Anwendung
Komfort für den ganzen Tag
Servicefreundlichkeit mit leichtem Zugang

Produktspezifikationen für D4K2 Tier 4 Final/Stufe IV

Motor

Getriebe

Gewichtsangaben

Gewicht

Füllmengen

Hydrauliksteuerung

Laufwerk

Aufreißer

Winde

Fahrerkabine

Abmessungen

D4K2 Tier 4 Final/Stufe IV Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • HD-Drehstrom-Lichtmaschine, 12 V, 120 A, bürstenlos
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Batterien (2), HD, wartungsfrei, 1500 CCA
  • Diagnosestecker
  • Warnhorn, elektrisch
  • Scheinwerfer, Halogen, 2 vorn, 2 hinten
  • Anlasser, elektrisch, 12 V

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz-/Steinschlagschutzdach
  • Sitz, luftgefedert, Stoff- und Vinylbezug
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Fußpolster, Instrumententafel
  • Elektronisches Überwachungssystem mit:
    – Anzeigegeräten für Motorkühlwasser- und Hydrauliköltemperatur sowie Kraftstoffstand
    – Elektronischem Drehzahlbegrenzer
    – Motordrehzahl- und Ganganzeige
    – Elektrischem Betriebsstundenzähler
    – Elektronischem Luftfilterwartungsanzeiger
    – Elektronischer Wartungsanzeige des Wasser-im-Kraftstoff-Sensors
  • Slope Indicate
  • Drehbarer Drosselklappenschalter
  • Eco-Modus
  • Bedienelemente, sitzmontiert, Verstellung vor/zurück
  • Armlehnen, verstellbar
  • Rückspiegel, innen
  • Kombiniertes Verzögerungs- und Bremspedal
  • Unabhängige Geschwindigkeitseinstellungen (vorwärts/rückwärts)
  • 12-V-Anschluss
  • Kleiderhaken
  • Ablagefach
  • Getränkehalter
  • HD-Fußmatte, Gummi

HYDRAULIK

  • Hydraulikanlage mit 3-Wege-Ventil
  • Load-Sensing-Hydraulik
  • Einhebelsteuerung, drei Funktionen
  • Hydraulikpumpe und -öl
  • Stabile Schildsteuerung

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C4.4 mit Turbolader, gemäß EPA Tier 4 Final/Stufe IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) zertifiziert mit Abgasnachbehandlung
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Kühlsystem mit Aluminiumgitterblech (Kühler, Antriebsstrang)
  • Luftreiniger mit Vorreiniger, automatischem Staubauswurf und Einlass unter der Motorhaube
  • Hydrostatischer Zweiwege-Fahrantrieb mit geschlossenem Kreislauf
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Automatische Antriebsschlupfregelung

LAUFWERK

  • SALT-Laufwerk
  • Laufkettenrahmen mit sieben Rollen
  • Laufrollen, dauergeschmiert
  • Tragrollen
  • Kettenspanner, hydraulisch
  • Schutzvorrichtungen, Führung vorn/hinten
  • Endglied

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Cat Product Link™ PLE732 Satellit/PLE742 Mobilfunk
  • C-Rahmen, VPAT, Hydraulikzylinder und Leitungen
  • Verschließbare Motorraumverkleidungen
  • Zugvorrichtung, vorn
  • Starre Zugvorrichtung
  • Ablassventile (Motor-, Antriebsstrang- und Anbaugeräteöl sowie Motorkühlmittel)
  • Ölprobenzapfventil für planmäßige Diagnose (Motor-, Antriebsstrang- und Hydrauliköl)
  • Vandalismusschutz
  • HD-Motorunterbodenschutzblech

FROSTSCHUTZMITTEL

  • Langzeitkühlmittel, –37 °C (–35 °F)

D4K2 Tier 4 Final/Stufe IV Sonderausrüstung

ELEKTRIK

  • Vier Halogen-Frontscheinwerfer, zwei Halogen-Heckscheinwerfer integriert

ANTRIEBSSTRANG

  • Zusatzantrieb
  • Einbau, Winde

LAUFWERK

  • Laufkettensätze, XL:
    – Laufkette, 460 mm (18") MS SystemOne
  • Laufkettensätze, LGP:
    – Laufkette, 635 mm (25") MS SystemOne

FAHRERKABINE

  • Fahrerkabine mit Klimaanlage*
  • Fahrerkabine mit Polycarbonatfenstern und Klimaanlage*
  • Fahrersitz mit Luftfederung, Auswahl:
    – Vinyl, beheizbarer Sitz mit beheizbaren Bedienelementen
    – Beheizbarer Fahrersitz mit beheizbaren Bedienelementen, Stoffbezug
    – Beheizbarer und belüfteter Fahrersitz mit beheizbaren Bedienelementen, Stoffbezug
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Schalldämpfung
  • *Klimaanlage: Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht.

HYDRAULIK

  • Hydraulik, 4 Ventile für Verwendung in Verbindung mit Aufreißer
  • Hydraulik, 4 Ventile für Verwendung in Verbindung mit Seilwinde

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzvorrichtung, hinten, HD
  • Kühlerschutzgitter, HD
  • Schutzvorrichtung, Kettenführung, mittig
  • Schutzvorrichtung, Laufrolle, gesamte Länge
  • Schutzgitter, hinten, Fahrerkabine
  • Schutzgitter, seitlich, Fahrerkabine
  • Schutzgitter, hinten, Schutzdach
  • Schutzgitter, vorn und Türen, Schutzdach
  • Astabweiser, vorn
  • Astabweiser, hinten

SCHILDE

  • Schild VPAT XL
  • Schild VPAT LGP
  • Mittlerer Schild VPAT

HECKANBAUGERÄTE

  • Zugvorrichtung, Abschleppen
  • Befestigung, Seilwinde
  • Parallelogrammaufreißer mit drei Reißzähnen und Zahnspitzen

HECKANBAUGERÄTESTEUERUNG

  • Steuerung, Aufreißer
  • Steuerung, Seilwinde
  • Steuerung, Aufreißer und Seilwinde

MASCHINENSTEUERUNG UND -FÜHRUNG

  • Cat GRADE mit 3D
  • Cat GRADE mit Slope Assist
  • Hydraulische Schildneigungsverstellung

STARTHILFEN

  • Vorwärmer Motorkühlmittel, 120 V
  • Ätherstarthilfe

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)

FROSTSCHUTZMITTEL

  • Langzeitkühlmittel, –50 °C (–58 °F)

NACHRÜSTSATZ

  • Winde, Hydraulik, hohe Leistung, 40 m/min (131'/min) Seilgeschwindigkeit
  • Winde, hydraulischer Rückzug, 15 m/min (50'/min) Seilgeschwindigkeit

Vergleichen Sie D4K2 Tier 4 Final/Stufe IV mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

  • Cat GRADE mit Slope Assist für Dozer

    Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Cat GRADE mit Slope Assist macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält den Schwenkwinkel bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer. Basisstation, GPS oder Laser sind nicht erforderlich, und es muss keine zusätzliche Hardware oder Software gekauft werden. Ab Werk integriert und einsatzbereit.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

Aktuelle Angebote für  D4K2 Tier 4 Final/Stufe IV

Weitere Angebote anzeigen