D3K2 Tier 4 Final

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Power, net 80.0 PS 59.7 kW Less
Displacement 269.0 in³ 4.4 l Less
Bohrung 4.13 in 105.0 mm Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Anmerkung Motor erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final. Motor erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final. Less
Nenn-Nettoleistung bei 2200/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 80.0 PS 59.7 kW Less
Nenn-Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349 80.0 PS 59.7 kW Less

Getriebe

Antriebspumpen 1 1 Less
Einstellungen des Druckbegrenzungsventils 7033.0 psi 48500.0 kPa Less
Fahrmotoren 2 2 Less
Höchstgeschwindigkeit – rückwärts 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Höchstgeschwindigkeit – vorwärts 5.6 mile/h 9.0 km/h Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht – XL 17465.0 lb 7922.0 kg Less
Einsatzgewicht – LGP 18442.0 lb 8365.0 kg Less
Anmerkung Die Angaben gelten für eine Maschine mit Planierschild, Überrollschutzdach, Rückfahrwarnsignal, Fahrer, Kühlmittel, Schmiermitteln und vollem Kraftstofftank. Die Angaben gelten für eine Maschine mit Planierschild, Überrollschutzdach, Rückfahrwarnsignal, Fahrer, Kühlmittel, Schmiermitteln und vollem Kraftstofftank. Less

Füllmengen

Getriebe/Hydrauliktank 15.7 gal (US) 59.5 l Less
Kurbelgehäuse und Filter 2.91 gal (US) 11.0 l Less
Seitenantriebe, XL (jede Seite) 2.6 gal (US) 10.0 l Less
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 4.9 gal (US) 19.0 l Less

Nachfüllmengen

Seitenantrieb (je) – (LGP) 2.6 gal (US) 10.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Cooling System 5.92 gal (US) 22.4 l Less
Fuel Tank 51.5 gal (US) 195.0 l Less

Hydrauliksteuerung

Pumpenförderstrom 17.7 US-Gall./min 68.0 l/min Less
2988.0 psi 20600.0 kPa Less

Laufwerk

Tragende Kettenlänge – LGP (Low Ground Pressure, geringer Bodendruck) 89.0 in 2248.0 mm Less
Tragende Kettenlänge – XL 89.0 in 2248.0 mm Less

Unterwagen

Bodenauflagefläche – LGP 4425.0 in² 28550.0 cm² Less
Bodenauflagefläche – XL 2829.0 in² 18254.0 cm² Less
Bodendruck – LGP 4.2 psi 30.0 kPa Less
Bodendruck – XL 6.2 psi 42.8 kPa Less
Bodenplattenbreite – LGP (Low Ground Pressure, geringer Bodendruck) 25.0 in 635.0 mm Less
Bodenplattenbreite – XL 16.0 in 406.0 mm Less
Spurweite – LGP 68.0 in 1725.0 mm Less
Spurweite – XL 59.0 in 1495.0 mm Less
Anzahl der Bodenplatten (je Seite) – Laufwerk mit ölgeschmierter Kette (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43 Less
Anzahl der Bodenplatten (je Seite) – SystemOne-Laufwerk 38 38 Less
Anzahl der Laufrollen (je Seite) 6 6 Less

Bodenaufstandsfläche – LGP, 762 mm (30") 5340.0 in² 34452.0 cm² Less
Bodendruck – LGP, 762 mm (30") 3.6 psi 24.8 kPa Less
Spurweite – LGP, 762 mm (30") 73.0 in 1860.0 mm Less
Bodenplattenbreite – LGP, 762 mm (30") 30.0 in 762.0 mm Less
Einsatzgewicht – LGP, 762 mm (30") 18896.0 lb 8571.0 kg Less
Tragende Kettenlänge – LGP, 762 mm (30") 89.0 in 2248.0 mm Less
73.0 in 1860.0 mm Less
94.9 in 2411.0 mm Less
167.6 in 4255.0 mm Less
128.9 in 3275.0 mm Less
108.8 in 2763.0 mm Less
13.0 in 332.0 mm Less

Ripper

Typ Parallelogramm Parallelogramm Less

Aufreißer

Anzahl der Schenkel 3 3 Less
Höhe 6.5 in 165.0 mm Less
1222.0 lb 554.0 kg Less
Max. Ausladung auf Standebene 30.2 in 766.0 mm Less
Max. Bodenfreiheit bis Spitze 17.6 in 448.0 mm Less
Maximale Grabtiefe 13.3 in 337.5 mm Less
67.3 in 1710.0 mm Less

Winde

Gewicht 1345.0 lb 610.0 kg Less
Windenantrieb Hydrostatisch Hydrostatisch Less
Steuerung Hydraulisch Hydraulisch Less
Geschwindigkeit Regelbar Regelbar Less
Bandagendurchmesser 10.0 in 254.0 mm Less
Drum Width 10.8 in 274.0 mm Less
Eintrittsöffnungsweite 6.75 in 171.5 mm Less
Gesamtbreite 29.2 in 741.0 mm Less
Max. Seilgeschwindigkeit – leere Trommel 131.0 ft/min 40.0 m/min Less
Max. Seilgeschwindigkeit – volle Trommel 207.0 ft/min 63.0 m/min Less
Max. Seilzugkraft – leere Trommel 40.0 lb 18144.0 kg Less
Max. Seilzugkraft – volle Trommel 25.0 lb 11.34 kg Less
Seilaufnahmekapazität – empfohlener Seildurchmesser 371.0 ft 113.0 m Less
Seildurchmesser (empfohlen) 0.63 in 16.0 mm Less
Seildurchmesser – optional 0.75 in 19.0 mm Less
Trommelkapazität – optionales Seil 256.0 ft 78.0 m Less
Windenlänge 27.76 in 705.0 mm Less

Abmessungen

Bodenfreiheit – LGP 13.0 in 332.0 mm Less
Bodenfreiheit – XL 13.0 in 332.0 mm Less
Gesamtlänge (mit Schild) – LGP 167.6 in 4255.0 mm Less
Gesamtlänge (mit Schild) – XL 168.0 in 4266.0 mm Less
Kettendozerbreite (Standardbodenplatten, ohne Schild) – LGP 92.9 in 2360.0 mm Less
Kettendozerbreite (Standardbodenplatten, ohne Schild) – XL 74.8 in 1901.0 mm Less
Länge der Grundmaschine (ohne Schild) – LGP 128.9 in 3275.0 mm Less
Länge der Grundmaschine (ohne Schild) – XL 128.9 in 3275.0 mm Less
Maschinenhöhe – LGP 108.8 in 2763.0 mm Less
Maschinenhöhe – XL 108.8 in 2763.0 mm Less
SCHILD: Breite bei maximalem Schwenkwinkel – LGP 113.1 in 2874.0 mm Less
SCHILD: Breite bei maximalem Schwenkwinkel – XL 95.2 in 2417.0 mm Less
SCHILD: Breite bei maximalem Schwenkwinkel – mittel 105.1 in 2669.0 mm Less
SCHILD: Grabtiefe – LGP 22.5 in 573.0 mm Less
SCHILD: Grabtiefe – XL 22.5 in 573.0 mm Less
SCHILD: Grabtiefe – mittel 22.5 in 573.0 mm Less
SCHILD: Maximale Neigung – LGP 17.2 in 438.0 mm Less
SCHILD: Maximale Neigung – XL 14.5 in 368.0 mm Less
SCHILD: Maximale Neigung – mittel 17.7 in 448.0 mm Less
SCHILD: Maximaler Schwenkwinkel (jede Seite) – LGP 25° 25° Less
SCHILD: Maximaler Schwenkwinkel (jede Seite) – XL 25° 25° Less
SCHILD: Maximaler Schwenkwinkel (jede Seite) – mittel 25° 25° Less
SCHILD: Schildbreite – LGP 124.0 in 3149.0 mm Less
SCHILD: Schildbreite – XL 104.2 in 2646.0 mm Less
SCHILD: Schildbreite – mittel 115.0 in 2921.0 mm Less
SCHILD: Schildhubhöhe – LGP 28.7 in 730.0 mm Less
SCHILD: Schildhubhöhe – XL 28.7 in 730.0 mm Less
SCHILD: Schildhubhöhe – mittel 29.3 in 743.0 mm Less
SCHILD: Schildhöhe – LGP 33.8 in 860.0 mm Less
SCHILD: Schildhöhe – XL 35.8 in 910.0 mm Less
SCHILD: Schildhöhe – mittel 33.9 in 860.0 mm Less
SCHILD: Schildkapazität (SAE) – LGP 2.17 yd³ 1.66 m³ Less
SCHILD: Schildkapazität (SAE) – XL 1.99 yd³ 1.52 m³ Less
SCHILD: Schildkapazität (SAE) – mittel 1.96 yd³ 1.5 m³ Less
SCHILD: Winkel des Schildschneidmessers, einstellbar – LGP 52° bis 58° 52° bis 58° Less
SCHILD: Winkel des Schildschneidmessers, einstellbar – XL 52° bis 58° 52° bis 58° Less
SCHILD: Winkel des Schildschneidmessers, einstellbar – mittel 52° bis 58° 52° bis 58° Less
58.9 in 1495.0 mm Less
67.9 in 1725.0 mm Less

Fahrerkabine

Geräuschpegel: ISO 6396:2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
Geräuschpegel: SAE J1166 FEB2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less