D6T WH (Tier 4 Final/Stufe IV)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Vom Verteilen von Müll und Abdeckmaterial bis hin zum Anlegen und Abschließen von Zellen: Cat®-Abfallentsorgungsmaschinen sind von Grund auf so konstruiert und gebaut, dass sie die Anforderungen von Mülldeponiearbeiten erfüllen.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Leistung am Schwungrad 207.0 HP 154.0 kW Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 55702.0 lb 25266.0 kg Less
Einsatzgewicht – XL SU 51229.0 lb 23237.0 kg Less
Einsatzgewicht – XW SU 53398.0 lb 24221.0 kg Less
Einsatzgewicht – XW VPAT 58519.0 lb 26544.0 kg Less
Einsatzgewicht – LGP S 55702.0 lb 25266.0 kg Less
Einsatzgewicht – LGP VPAT 59582.0 lb 27026.0 kg Less
Anmerkung Einsatzgewicht – ISO 16754 Einsatzgewicht – ISO 16754 Less

Abmessungen

XL – Maschinenbreite (ohne Drehzapfen) 8.58 ' 2.63 m Less
XL – Maschinenhöhe über Vorreiniger 11.42 ' 3.47 m Less
XL – Tragende Kettenlänge 9.42 ' 2.86 m Less
XL – Länge der Grundmaschine mit Abstreifbalken 16.25 ' 4.96 m Less
XL – Bodenfreiheit 15.0 '' 372.0 mm Less
XL – Bodendruck (ISO 16754) 9.39 psi 64.7 kPa Less
XW – Maschinenbreite (ohne Drehzapfen) 9.42 ' 2.88 m Less
XW – Maschinenhöhe über Vorreiniger 11.42 ' 3.47 m Less
XW – Tragende Kettenlänge 9.42 ' 2.86 m Less
XW – Länge der Grundmaschine mit Abstreifbalken 16.25 ' 4.96 m Less
XW – Bodenfreiheit 15.0 '' 372.0 mm Less
XW – Bodendruck (ISO 16754) 7.21 psi 49.7 kPa Less
LGP – Maschinenbreite (ohne Drehzapfen) 10.92 ' 3.33 m Less
LGP – Maschinenhöhe über Vorreiniger 11.58 ' 3.53 m Less
LGP – Tragende Kettenlänge 10.75 ' 3.27 m Less
LGP – Länge der Grundmaschine mit Abstreifbalken 17.25 ' 5.26 m Less
LGP – Bodenfreiheit 15.0 '' 372.0 mm Less
LGP – Bodendruck (ISO 16754) 7.44 psi 51.3 kPa Less
XW VPAT – Maschinenbreite (ohne Drehzapfen) 9.83 ' 3.0 m Less
XW VPAT – Maschinenhöhe über Vorreiniger 11.58 ' 3.53 m Less
XW VPAT – Tragende Kettenlänge 10.75 ' 3.27 m Less
XW VPAT – Länge der Grundmaschine mit Abstreifbalken 19.08 ' 5.82 m Less
XW VPAT – Bodenfreiheit 16.0 '' 406.0 mm Less
XW VPAT – Bodendruck (ISO 16754) 5.49 psi 37.9 kPa Less
LGP VPAT – Maschinenbreite (ohne Drehzapfen) 10.33 ' 3.14 m Less
LGP VPAT – Maschinenhöhe über Vorreiniger 11.58 ' 3.53 m Less
LGP VPAT – Tragende Kettenlänge 10.75 ' 3.27 m Less
LGP VPAT – Länge der Grundmaschine mit Abstreifbalken 19.08 ' 5.82 m Less
LGP VPAT – Bodenfreiheit 16.0 '' 406.0 mm Less
LGP VPAT – Bodendruck (ISO 16754) 6.81 psi 46.9 kPa Less
Anmerkung 653 mm (25,7")/615 mm (24,2") für Maschinen mit Aufreißer auf kurzem Laufrollenrahmen bzw. langem Laufrollenrahmen hinzufügen. 653 mm (25,7")/615 mm (24,2") für Maschinen mit Aufreißer auf kurzem Laufrollenrahmen bzw. langem Laufrollenrahmen hinzufügen. Less
Anmerkung Hinzufügen, wenn Schild installiert ist: SU 1068 mm (3' 6"); XL A 1007 mm (3' 4"); XW A 1068 mm (3' 6"); LGP A 1305 mm (4' 4"); VPAT 420 mm (1' 5"). Abzuziehendes Maß, wenn Abstreifkasten nicht installiert ist: XL = 727 mm (29"); LGP = 709 mm (28"). Hinzufügen, wenn Schild installiert ist: SU 1068 mm (3' 6"); XL A 1007 mm (3' 4"); XW A 1068 mm (3' 6"); LGP A 1305 mm (4' 4"); VPAT 420 mm (1' 5"). Abzuziehendes Maß, wenn Abstreifkasten nicht installiert ist: XL = 727 mm (29"); LGP = 709 mm (28"). Less

Schilde

Kapazität – SU-Schild XL – Mülldeponie 14.3 yd.3 10.9 m3 Less
Kapazität – XL VPAT 6.0 yd.3 4.6 m3 Less
Kapazität – SU-Schild XW – Mülldeponie 14.7 yd.3 11.3 m3 Less
Kapazität – XW/LGP VPAT 6.5 yd.3 5.0 m3 Less
Kapazität – S-Schild LGP – Mülldeponie 12.3 yd.3 9.4 m3 Less
Breite – SU-Schild XL – Mülldeponie 10.67 ' 3260.0 mm Less
Breite – XL VPAT 12.75 ' 3880.0 mm Less
Breite – SU-Schild XW – Mülldeponie 11.67 ' 3560.0 mm Less
Breite – VPAT-Schild LGP – Mülldeponie 13.67 ' 4160.0 mm Less
Breite – S-Schild LGP – Mülldeponie 13.33 ' 4080.0 mm Less

Motorleistung und Kraftstofftankinhalt

Motortyp Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Emissionen Tier 4 Final/Stufe IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stufe IV/Korea Tier 4 Less
Nettoleistung (Nennwert) – 2000/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 154 kW/207 HP (210 HP) 154 kW/207 HP (210 HP) Less
Nettoleistung (Maximum) – 1600/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 180 kW/241 HP (244 HP) 180 kW/241 HP (244 HP) Less
Kraftstofftank 108.0 US-Gall. 410.0 l Less
DEF-Tank 4.5 US-Gall. 17.0 l Less
Anmerkung Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB und IV, Japan 2011 und 2014 (Tier 4 Interim und Tier 4 Final) sowie Korea Tier 4 entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) betrieben werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (EPA) bzw. 10 ppm (EU) (mg/kg) gemischt wird. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB und IV, Japan 2011 und 2014 (Tier 4 Interim und Tier 4 Final) sowie Korea Tier 4 entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) betrieben werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (EPA) bzw. 10 ppm (EU) (mg/kg) gemischt wird. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Less
Anmerkung Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Less

Wesentliche Merkmale und Vorteile

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen

Langlebigkeit

  • Spezielle Schutzvorrichtungen rund um die Maschine schützen wichtige Komponenten wie Fahrwerk, Kraftstoff- und Hydrauliktank vor Stößen und Schmutzansammlungen.
  • Mehrschichtiger Seitenantriebsschutz, einschließlich Labyrinthdichtungsschutz mit 90-Grad-Drehungen, hält Schmutz und Fremdkörper von der Gleitringdichtung (Duo-Cone™) fern und trägt somit zum Schutz des Seitenantriebsöls bei.
  • Schutzvorrichtungen für die Gelenkwellendichtung verhindern, dass Schmutz und Fremdkörper eindringen und die Dichtungen beschädigen.
  • Abstreifbalken verhindern, dass die Maschine durch Schmutz und Fremdkörper beschädigt wird und zusätzliche Dichtungen gewährleisten, dass so wenig Material wie möglich in die Motor- und Getrieberäume eindringen kann.
  • Kippzylinder in Drehbuchsensausführung tragen dazu bei, dass verwickeltes Material von den Schläuchen abgerollt werden kann.
  • Ein schwenkbares HD-Kühlerschutzgitter verhindert, dass Material direkt aus dem Schild oder unterhalb des Schilds in Kühler und Lüfter eindringen kann.
  • Kühlsystem für Umgebungen mit starker Schmutzbelastung; mit automatischem Umkehrlüfter und aufschwenkbarem Zugang für einfache Reinigung.
  • Beschichtete Wärmeabschirmungen und isoliertes Modul für saubere Emissionen.
  • Klappbares Unterbodenschutzblech für einfache Reinigung.
  • Leuchten sind zum Schutz oberhalb und entfernt von Hauptschmutzbereichen montiert, leuchten aber dennoch den Arbeitsbereich ausreichend aus.

Einfache Bedienung

  • Komfortable, leise Fahrerkabine mit hervorragender Sicht und Belüftungsfunktionen, die das Eindringen von Staub verhindern bzw. für eine Luftfilterung sorgen.
  • Die Schaltautomatikerweiterung ermöglicht es dem Fahrer, die optimale Fahrgeschwindigkeit für die zu erledigende Aufgabe zu wählen. Zudem trägt sie zur Kraftstoffersparnis bei, indem sie je nach Last automatisch den effizientesten Gang auswählt.
  • Leichtgängige, schnell ansprechende Bedienelemente für präzise und einfache Bedienung.
  • Mit den wählbaren elektrohydraulischen Kennfeldern können Sie das Ansprechverhalten der Anbaugeräte an die Präferenzen des Fahrers und die jeweilige Anwendung anpassen.
  • Eine optionale Rückfahrkamera verbessert die Sicht hinter der Maschine.
  • Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Korea Tier 4 mit transparenter Abgastechnologie – keine Maßnahmen auf Fahrerseite erforderlich, keine Arbeitsunterbrechung für Regenerationsprozesse.

Technologie

  • Cat GRADE mit Slope Assist (S) – (verfügbar Mitte 2016) behält automatisch voreingestellte Schwenkwinkel bei und spart so Zeit, verbessert die Planumsqualität und reduziert den Fahreraufwand, insbesondere bei Abdeckarbeiten. Erfahrene Fahrer können produktiver arbeiten; weniger erfahrene Fahrer können schneller bessere Ergebnisse erzielen.
  • Cat Stable Blade (S) ergänzt die Fahrereingabe mit automatischen Anpassungen und ermöglicht glattere Planierergebnisse bei geringerem Fahreraufwand.
  • Cat Slope Indicate (S) zeigt auf dem Maschinen-Hauptdisplay die Quer- und Längsneigung an und vermittelt dem Fahrer so ein sichereres Arbeitsgefühl.
  • Cat GRADE mit 3D (O) ist ein integriertes Planiersteuersystem, das dem Fahrer hilft, Planierarbeiten mit mehr Genauigkeit und Effizienz auszuführen. Antennen sind auf der Fahrerkabine (nicht auf dem Schild) montiert und können somit auf der Mülldeponie nicht mit Schmutz und Fremdkörpern in Kontakt geraten.
  • Mit dem Maschinensteuerungs- und -führungssystem Cat AccuGrade™ (O) kann der Fahrer Produktivität und Präzision im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um bis zu 50 % steigern.
  • Die Fernüberwachung mit Product Link™/VisionLink® hilft Ihnen, den Einsatz Ihrer Flotte effizienter und rentabler zu steuern

Merkmale

  1. Spezielle Belüftungsfunktionen tragen dazu bei, dass sauberere Luft in Maschine und Fahrerkabine eintritt.
  2. Mülldeponieschild erhöht die Kapazität und verhindert, dass Material überläuft und in den Kühler gelangt.
  3. Abstreifbalken vor und hinter der Maschine schützen die Maschine vor Schmutz, Fremdkörpern und Stößen.
  4. Schutzschalen über den Seitenantrieben sowie Schutzvorrichtungen für die Leitrad- und Seitenantriebsdichtungen verhindern, dass sich Draht verwickelt und sich Material um die Duo-Cone™-Dichtungen wickelt.
  5. Unterbodenschutz, Fahrwerks- und Kippzylinderschutzvorrichtungen sowie Schutzvorrichtungen für Kraftstofftank und Batteriekasten bieten zusätzlichen Schutz für die wichtigsten Komponenten.
Die vollständigen Merkmale und technischen Daten der Maschine erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler oder unter www.cat.com.