Diese Website verwendet "Cookies" und legt Sie auf Ihrem Computer ab, um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu optimieren. Klicken Sie hier, um mehr über diese Cookies zu erfahren und allgemeine Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Bei weiterer Verwendung dieser Website, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, stimmen Sie der Verwendung unserer Cookies zu.
Vom Verteilen von Müll und Abdeckmaterial bis hin zum Anlegen und Abschließen von Zellen: Cat®-Abfallentsorgungsmaschinen sind von Grund auf so konstruiert und gebaut, dass sie die Anforderungen von Mülldeponiearbeiten erfüllen.
Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4, Stufe IIIB und IV sowie Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch.Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4, Stufe IIIB und IV sowie Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch.
Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen.Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen.
Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen
Langlebigkeit
Spezielle Schutzvorrichtungen rund um die Maschine schützen wichtige Komponenten wie Fahrwerk, Kraftstoff- und Hydrauliktank vor Stößen und Schmutzansammlungen.
Mehrschichtiger Seitenantriebsschutz hält Schmutz und Fremdkörper von der Gleitringdichtung (Duo-Cone™) fern und trägt somit zum Schutz des Seitenantriebsöls bei.
Schutzvorrichtungen für die Gelenkwellendichtung verhindern, dass Schmutz und Fremdkörper eindringen und die Dichtungen beschädigen.
Abstreifbalken verhindern, dass die Maschine durch Schmutz und Fremdkörper beschädigt wird, und zusätzliche Dichtungen gewährleisten, dass so wenig Material wie möglich in die Motor- und Getrieberäume eindringen kann.
Kippzylinder in Drehbuchsenausführung tragen dazu bei, dass verwickeltes Material von den Schläuchen abgerollt werden kann.
Ein schwenkbares HD-Kühlerschutzgitter verhindert, dass Material direkt aus dem Schild oder unterhalb des Schilds in Kühler und Lüfter eindringen kann.
Kühlsystem für Umgebungen mit starker Schmutzbelastung; mit automatischem Umkehrlüfter und ausschwenkbarem Zugang für einfache Reinigung.
Beschichtete Wärmeabschirmungen und isoliertes Modul für saubere Emissionen.
Klappbares Unterbodenschutzblech für einfache Reinigung.
Mülldeponieschilde und Bodenplatten mit Reinigungsloch tragen zur Optimierung der Arbeit Ihrer Abfallentsorgungsmaschine bei.
Leuchten sind zum Schutz oberhalb und entfernt von Hauptschmutzbereichen montiert, leuchten aber dennoch den Arbeitsbereich ausreichend aus.
Leistung
Das neue Getriebe mit Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung wählt automatisch den optimalen Fahrmodus für die jeweilige Anwendung aus.
Bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch und 10 % höhere Produktivität* bei den meisten Anwendungen.
Die Schaltautomatikerweiterung (Standard) verringert den Kraftstoffverbrauch, indem sie je nach Last automatisch hoch- oder herunterschaltet und somit immer den effizientesten Gang auswählt. Mit drei verschiedenen Einstellungen (3-Gang-, 6-Gang- und Feineinstellungsmodus) können Sie die Dozerleistung optimal an die jeweiligen Abfallentsorgungsanwendungen anpassen.
Komfortable, leise Fahrerkabine mit hervorragender Sicht und Belüftungsfunktionen, die das Eindringen von Staub verhindern bzw. für eine Luftfilterung sorgen.
Leichtgängige, schnell ansprechende Bedienelemente für präzise und einfache Bedienung.
Mit den wählbaren elektrohydraulischen Kennfeldern können Sie das Ansprechverhalten der Arbeitsgeräte an die Präferenzen des Fahrers und die jeweilige Anwendung anpassen.
Eine optionale Rückfahrkamera verbessert die Sicht hinter der Maschine.
Erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final (EPA)/Stufe IV (EU)/Tier 4 (Korea) mit transparenter Abgastechnologie – keine Maßnahmen auf Fahrerseite erforderlich, keine Arbeitsunterbrechung für Regenerierungsprozesse.
*Im Vergleich zum Vorgängermodell D6N.
Cat Connect-Technologie
Cat GRADE mit Slope Assist (Standard) behält automatisch voreingestellte Schwenkwinkel bei und spart so Zeit, verbessert die Planumsqualität und reduziert den Fahreraufwand, insbesondere bei Abdeckarbeiten. Erfahrene Fahrer können produktiver arbeiten; weniger erfahrene Fahrer können schneller bessere Ergebnisse erzielen.
Cat Slope Indicate (Standard) zeigt auf dem Maschinen-Hauptdisplay die Quer- und Längsneigung an und vermittelt dem Fahrer so ein sichereres Arbeitsgefühl.
Cat GRADE mit 3D (Optional – verfügbar Ende 2016) ist ein integriertes Planiersteuersystem, das dem Fahrer hilft, Planierarbeiten mit mehr Genauigkeit und Effizienz auszuführen. Antennen sind auf der Kabine (nicht auf dem Schild) montiert und können somit auf der Mülldeponie nicht mit Schmutz und Fremdkörpern in Kontakt geraten.
Mit dem Maschinensteuerungs- und -führungssystem Cat AccuGrade™ (Optional) kann der Fahrer Produktivität und Präzision im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um bis zu 50 % steigern.
Die Cat AccuGrade-Vorrüstung (ARO, AccuGrade Ready Option) (Optional) ermöglicht Ihnen die einfache Installation der Planiersteuersysteme Cat AccuGrade 2D und 3D bzw. eine Aktualisierung auf diese Systeme. So erhöhen Sie die Vielseitigkeit und den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine.
Die Fernüberwachung mit Product Link™/VisionLink® hilft Ihnen, den Einsatz Ihrer Flotte effizienter und rentabler zu steuern.