834

Raddozer 834

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C18
Cat® C18
Nenndrehzahl
1900 r/min
1900 r/min
Drehzahl bei Spitzenleistung
1500 r/min
1500 r/min

Übersicht

MOBIL. WENDIG. VIELSEITIG.

Die Cat-Raddozer sind für eine hervorragende Haltbarkeit ausgelegt. Mehrere Lebenszyklen gewährleisten maximale Verfügbarkeit. Dank der optimierten Leistung und größeren Servicefreundlichkeit kann mit unseren Maschinen am Einsatzort effizient und sicher gearbeitet werden, und gleichzeitig können die Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt werden. Der Mitte der 1960er-Jahre eingeführte 834 ist seit über 50 Jahren Branchenführer. Im Bestreben, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen, stellt jede neue Baureihe eine Weiterentwicklung dar. Der 834 setzt die Tradition von Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Fahrerkomfort, Servicefreundlichkeit und Effizienz fort.

Vorteile

NOCH GRÖSSERE SICHERHEIT

Ausgestattet mit Standard-Sicherheitsfunktionen, die die Sicht verbessern und eine sicherere Betriebsumgebung bieten.

GERINGERE WARTUNGSKOSTEN

Mit den geplanten Wechselintervallen für die Motor- und Kraftstofffilter erleichtern Sie die regelmäßige Wartung.

BESSERE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Ausgestattet mit einer Kombination von bewährten Komponenten und Technologien, die Ihre Erwartungen hinsichtlich Produktivität, Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer erfüllen.

Produktspezifikationen für 834

Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Nenndrehzahl 1900 r/min 1900 r/min
Drehzahl bei Spitzenleistung 1500 r/min 1500 r/min
Bruttoleistung – SAE J1995 562 HP 419 kW
Nettoleistung – SAE J1349 496 HP 370 kW
Bohrung 5.7 in 145 mm
Hub 7.2 in 183 mm
Hubraum 1105 in³ 18.1 l
Maximales Drehmoment – 1300/min 2092 lb/ft 2836 N·m
Drehmomentanstieg 52 % 52 %
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und EU-Stufe V oder hält Emissionsgrenzwerte äquivalent zu EPA Tier 3 (USA) und EPA Tier 2 (USA) ein. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und EU-Stufe V oder hält Emissionsgrenzwerte äquivalent zu EPA Tier 3 (USA) und EPA Tier 2 (USA) ein.
Brutto – SAE J1349 562 HP 419 kW
Netto – SAE J1349 496 HP 370 kW
Einsatzgewicht 105271 lb 47750 kg
Schildkapazität 7,9–22,2 m3 (10,3–29,0 yd3) 7,9–22,2 m3 (10,3–29,0 yd3)
Kohleschaufel – Einsatzgewicht 112428 lb 51103 kg
Späneschaufel – Einsatzgewicht 112838 lb 112838 kg
Getriebetyp Cat-Planetenlastschaltgetriebe Cat-Planetenlastschaltgetriebe
Vorwärts – 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Vorwärts – 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
Vorwärts – 3 12.6 mile/h 20.3 km/h
Vorwärts – 4 22 mile/h 35.4 km/h
Rückwärts – 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Rückwärts – 2 7.6 mile/h 12.2 km/h
Rückwärts – 3 13.3 mile/h 21.4 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert
Direktantrieb – Vorwärts 2 7.7 mile/h 12.4 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 3 13.7 mile/h 22.1 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 4 23.9 mile/h 38.5 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 1 4.5 mile/h 7.2 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 2 8.1 mile/h 13 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 3 14.3 mile/h 23 km/h
Hub-/Kippsystem – Kreis Vorgesteuertes LS-Ventil mit elektrohydraulischer Betätigung Vorgesteuertes LS-Ventil mit elektrohydraulischer Betätigung
Arbeitshydraulik Verstellkolben Verstellkolben
Maximaler Förderstrom bei 1900/min 153 gal/min 582 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Heben/Kippen 4641 psi 32000 kPa
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 139,75 mm × 1021 mm (5,5" × 40,2") 139,75 mm × 1021 mm (5,5" × 40,2")
Zylinder, doppeltwirkend – Links und rechts neigen, Bohrung und Hub 140 mm × 230 mm (5,5"× 9,1") 140 mm × 230 mm (5,5"× 9,1")
Vorsteuerhydraulik Verstellkolben Verstellkolben
Vorsteuerung, maximaler Durchfluss 13.7 gal/min 52 l/min
Einstellung des Vorsteuerdruck-Begrenzungsventils 580 psi 4000 kPa
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load Sensing-System Vorgesteuertes Load Sensing-System
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Max. Fördermenge 65.8 gal/min 250 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Lenkung 3495 psi 24100 kPa
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 86 ° 86 °
Lenkzeiten – Obere Leerlaufdrehzahl 3.1 s 3.1 s
Lenkzeiten – Leerlauf 5.7 s 5.7 s
Kraftstofftank 209.5 Gall. (US) 793 l
Kühlsystem 31.7 Gall. (US) 120 l
Kurbelgehäuse 15.9 Gall. (US) 60 l
Getriebe 31.7 Gall. (US) 120 l
Hydrauliksystem (Werksbefüllung) 63.4 Gall. (US) 240 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 49.1 Gall. (US) 186 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 49.1 Gall. (US) 186 l
Hydrauliksystem – Nur Tank 37 Gall. (US) 140 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 8.7 Gall. (US) 33 l
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht.
Front Fest Fest
Hinten Pendelnd Pendelnd
Pendelwinkel ±13° ±13°
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallpegel Maschine (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallpegel Maschine (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Höhe – Oberkante Abgasrohr 15.9 ft 4835 mm
Höhe – Oberkante Luftfilter 12.8 ft 3895 mm
Höhe – Über Motorhaube 10.9 ft 3334 mm
Bodenfreiheit – Stoßfänger 3.1 ft 933 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Stoßfänger 10.5 ft 3187 mm
Radstand 14.9 ft 4550 mm
Länge – Reifen-Vorderkante 28.4 ft 8715 mm
Länge – Abgesenkter S-Schild 32.6 ft 9927 mm
Mittellinie Vorderachse bis Knickgelenk 7.5 ft 2275 mm
Länge – Abgesenkter U-Schild 34.4 ft 10470 mm
Bodenfreiheit 1.7 ft 531 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 13.7 ft 4184 mm
Holzspanschaufel – Traglast 35 yd³ 26.8 m³
Holzspanschaufel – Schubvermögen 70 yd³ 53.3 m³
Kohleschaufel – Traglast 30 yd³ 22.9 m³
Kohleschaufel – Schubvermögen 60 yd³ 45.9 m³
Einsatzgewicht 105271 lb 47750 kg
Schildkapazität 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd.3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd.3)

834 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator (100 A)
  • Batterien, trocken
  • Warnleuchte für gefährliche Spannung
  • Spannungswandler, 10/15 A, 24 V–12 V
  • Beleuchtungsanlage (LED-Arbeitsscheinwerfer, Zugangs- und Serviceplattform-Beleuchtung)
  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • Fremdstartanschluss

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage
  • Fahrerkabine, schallgedämpft und druckbelüftet
  • Fahrerkabine, schallgedämpft und druckbelüftet, integrierter Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure/FOPS, Falling Object Protective Structure), Radiovorrüstung, einschließlich Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12 V, 5 A) sowie Steckdose
  • Cat Vision, Rückfahrkamerasystem
  • Grafische Informationsanzeige; Echtzeitanzeige von Betriebsinformationen, Durchführung von Kalibrierungen und fahrerspezifischen Einstellungen
  • Neigungs- und Kippverstellung
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Deckenleuchte, Fahrerkabine
  • Fahrtrichtungsanzeiger
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Überwachungssystem (VIMS 3G)
  • Radio, AM/FM/CD/MP3, Bluetooth®
  • Instrumente, Messgeräte: – Kühlmitteltemperatur, Motorbetriebsstundenzähler, Hydrauliköltemperatur, Getriebeöltemperatur
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Felgenzugkraftsteuerung (RCS, Rimpull Control System)
  • Sitz, Deluxe
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control)
  • UV-Schutzglas
  • Sitzbelegungserkennung
  • Wisch-/Waschanlage (vorn/hinten) mit integrierten Spritzdüsen
  • Scheibenwischer vorn und hinten mit Intervallschaltung

ANTRIEBSSTRANG

  • Lamellen-Betriebs-/Hilfsbremsen, ölgekühlt
  • Automatische Retardersteuerungen
  • Leckölsiebe
  • Cat-Dieselmotor C18 MEUI™ mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
  • Frostschutzmittel, Langzeitkühlmittel in vorgemischter 50-prozentiger Konzentration mit Frostschutz bis –34 °C (–29 °F)
  • Feststellbremse
  • Turboluftvorreiniger, Motorlufteinlass
  • Kühler, Aluminium-Modulwasserkühler (AMR, Aluminium Modular Radiator)
  • Manueller Schalter und automatische Kraftstoffentlüftung
  • Starthilfe (Äther), automatisch
  • Drosselklappensperre, elektronisch
  • Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung und Überbrückungssteuerung, Felgenzugkraftsteuerung (Schalter und Drehwählschalter in der Fahrerkabine)
  • Planeten-Lastschaltgetriebe (4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge), elektronische Steuerung

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Ölprobenzapfventile
  • Zugangstreppe, links (hinterer Zugang)
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss

834 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Frostschutzmittel bis -50 °C (-58 °F)
  • Motoröl-Schnellwechselsystem (Wiggins)
  • Motorbremse
  • Hochleistungskühlung – Software
  • Turboluftvorreiniger, Motorlufteinlass, zweistufig
  • Achsölkühler
  • Motorunterbodenschutzbleche

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabinenluft-Vorreiniger
  • Radio, AM/FM/CD/MP3, Bluetooth mit Satellitenradio SiriusXM
  • Satellitenradio Sirius mit Bluetooth
  • Stroboskop-Warnleuchte, LED
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Sonnenrollo
  • Cat Detect (Objekterkennungssystem)

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kotflügel vorn und hinten
  • Schnellbetankungsanlage (Shaw-Aero)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 834 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Raddozer 834

Raddozer 834

Raddozer 834

Raddozer 834

Raddozer 834

Raddozer 834
Raddozer 834
Raddozer 834
Raddozer 834
Raddozer 834

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  834

Weitere Angebote anzeigen