844

Raddozer 844

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
C27 Cat®
C27 Cat®
Nenndrehzahl
1800 r/min
1800 r/min
Bruttoleistung– ISO 14396
752 HP
561 kW

Übersicht

Mobil. Wendig. Vielseitig.

Die Cat-Raddozer sind für eine hervorragende Haltbarkeit ausgelegt. Mehrere Lebenszyklen gewährleisten maximale Verfügbarkeit. Dank der optimierten Leistung und größeren Servicefreundlichkeit können Sie mit unseren Maschinen mehr Material effizient und sicher zu niedrigeren Kosten pro Tonne bewegen. Der Raddozer 844 ist für anspruchsvolle Aufgaben bei schweren Planieranwendungen konzipiert und ist das größte Modell unter den Cat-Raddozern und auch eine ideale Maschine für den Bergbau im großen Stil, Energieversorgungsunternehmen und allgemeine zusammenziehen Branchen, wo Mobilität, Vielseitigkeit und Verdichtung gefragt sind.

Vorteile

HÖHERE EFFIZIENZ

Der Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung, kombiniert mit einem bedarfsgerechten Kühlgebläse und einem fortschrittlichen Leerlaufmanagement des Motors, sorgt für eine sanftere Schaltung.

VERBESSERTER WARTUNGSAUFWAND

Der Wartungszugang ist bequem erreichbar, was die Wartungszeit verkürzt.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

Gruppierte, ebenerdige Motor- und Maschinensteuerungen ermöglichen eine sichere und einfache tägliche Wartung.

BIS ZU 18% WENIGER CO2-EMISSIONEN

Der 844 stößt bis zu 18 % weniger CO2 aus als der vorherige 844H.

Produktspezifikationen für 844

Motormodell C27 Cat® C27 Cat®
Nenndrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Bruttoleistung– ISO 14396 752 HP 561 kW
Bruttoleistung – SAE J1995 766 HP 571 kW
Nettoleistung – SAEJ1349 – Normale Umgebungstemperaturen 699 HP 521 kW
Nettoleistung – SAEJ1349 – Hohe Umgebungstemperaturen 648 HP 483 kW
Bohrung 5.4 in 137.2 mm
Hub 6 in 152.4 mm
Hubraum 1649.5 in³ 27.03 l
Maximales Drehmoment 2624 lb/ft 3557 N·m
Drehmomentanstieg 18 % 18 %
Emissionen U.S. EPA Tier 4 Final und EU Stufe V oder China Nonroad Stufe III Emissionsgrenzwerte sind gleichwertig mit U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 4 Final und EU Stufe V oder China Nonroad Stufe III Emissionsgrenzwerte sind gleichwertig mit U.S. EPA Tier 2
Nettoleistung – SAE J1349 699 HP 521 kW
Bruttoleistung 752 HP 561 kW
Einsatzgewicht 165089 lb 74883 kg
Schildkapazität 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3) 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3)
Getriebetyp Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Wandlerantrieb – vorwärts1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Wandlerantrieb – vorwärts2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Wandlerantrieb – vorwärts3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Wandlerantrieb – rückwärts1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Wandlerantrieb – rückwärts2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Wandlerantrieb – rückwärts3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert
Direktantrieb – Vorwärts 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Förderstrom bei 2.000/min und 6900kPa (1.000psi) 82 gal/min 311 l/min
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 133mm× 1535mm (5,25"× 60,4") 133mm× 1535mm (5,25"× 60,4")
Zylinder, doppeltwirkend: Neigen und Kippen, Bohrung und Hub 210mm× 188mm (8,25"× 7,4") 210mm× 188mm (8,25"× 7,4")
Einstellung Druckbegrenzungsventil – Bulldozer (große Pumpe) 2700 psi 18650 kPa
Einstellung Druckbegrenzungsventil – Kippzylinder (kleine Pumpe) 2920 psi 20150 kPa
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load Sensing-System Vorgesteuertes Load Sensing-System
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Kleinster Wenderadius – Über Schild 34 ft 10369 mm
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 35 ° 35 °
Max. Fördermenge 94.3 gal/min 357 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung 4500 psi 31000 kPa
Kraftstofftank – Standard 286.6 Gall. (US) 1085 l
Kühlsystem 54.9 Gall. (US) 208 l
Kurbelgehäuse 20 Gall. (US) 76 l
Getriebe 29.1 Gall. (US) 110 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 71.6 Gall. (US) 271 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 68.9 Gall. (US) 261 l
Hydrauliksystem – Arbeitsgerät- und Hydrauliklüfter 68.9 Gall. (US) 261 l
Hydrauliksystem – Lenkung und Bremsen 34.9 Gall. (US) 132 l
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht.
Front Fest Fest
Hinten Pendelnd Pendelnd
Pendelwinkel 8.5 ° 8.5 °
Bremsen Entspricht ISO 3540:2011 Entspricht ISO 3540:2011
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Schallpegel Maschine (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Schallpegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
ROPS/FOPS Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II
Klimaanlage Serienmäßige Klimaanlage enthält umweltfreundliches Kältemittel R134a Serienmäßige Klimaanlage enthält umweltfreundliches Kältemittel R134a
FOPS FOPS erfüllt die Kriterien von SAE J231 JAN81 und ISO 3449:1992 Stufe II. FOPS erfüllt die Kriterien von SAE J231 JAN81 und ISO 3449:1992 Stufe II.
ROPS ROPS erfüllt die Kriterien von SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 und ISO 3471:1994. ROPS erfüllt die Kriterien von SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 und ISO 3471:1994.
Fahrerkabine – ROPS-/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Fahrerkabine – ROPS-/FOPS (1) Die Cat-Fahrerkabine mit separatem ROPS/FOPS gehört in Nordamerika, Europa und Japan zur Standardausrüstung. Die Cat-Fahrerkabine mit separatem ROPS/FOPS gehört in Nordamerika, Europa und Japan zur Standardausrüstung.
Höhe bis Oberseite ROPS 17.2 ft 5240 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 16.6 ft 5049 mm
Höhe – Über Motorhaube 12.7 ft 3862 mm
Bodenfreiheit 2 ft 596 mm
Mittellinie Vorderachse bis Knickgelenk 7.5 ft 2300 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Stoßfänger 12.5 ft 3795 mm
Radstand 15.1 ft 4600 mm
Länge – Bei abgesenktem Schild 36.5 ft 11120 mm
Bereich der Schildkapazität 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd.3) 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd.3)

844 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage und Heizung mit automatischer Temperaturregelung
  • Fahrerkabine, schallgedämmt und druckbelüftet, schützender Aufbau (Überrollschutz, ROPS, Rollover Protective Structure/Steinschlagschutz, FOPS, Falling Object Protective Structure), Radiovorrüstung einschließlich Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12V, 10-15A)
  • 12-V-Steckdose für Mobiltelefon oder Laptop
  • Zigarettenanzünder und Aschenbecher
  • Kleiderhaken
  • Elektrohydraulische Schildsteuerungen (Joystick)
  • Hochklappbare Armlehnen
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Instrumente, Anzeigen:– Motorkühlwassertemperatur – Kraftstoffstand– Fahrgeschwindigkeit– Gang– Hydrauliköltemperatur– Tachometer/Drehzahlmesser– Temperatur des Drehmomentwandlers
  • Instrumente, Warnanzeigen: Alarmsystem, drei Kategorien, Aktivierungsstatus des automatischen Schaltmodus, Bremsstörung, Status der Schwimmfunktion, Status der verzögerten Motorabschaltung, Status der Leerlaufabschaltung, Motorfehlfunktion, Aktivierungsstatus des Kraftstoffsparmodus, Hydrauliksperre, Aktivierungsstatus der Überbrückungskupplung, niedriger Kraftstoffstand, Status der Feststellbremse, Aktivierungsstatus der Felgenzugkraftsteuerung, Sicherheitsgurtwarnmeldung, Notlenkung (falls vorhanden), Status der Drosselklappensperre, Getriebegang
  • Tastatur, Steuerung mit Kontrollleuchten: - Geschwindigkeitsbereich automatischer Schaltmodus - Automatischer/manueller Schaltmodus - Überbrückungskupplung - Reduzierte Felgenzugkraft - Drosselklappensperre
  • Fahrerkabinen-Innenleuchte
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Premiumsitz mit beheizbarem und aktiv kühlbarem Lederpolster, einstellbare Lendenwirbelstütze, luftverstellbare Polster für Sitzfläche und Rückenlehne, Sitzkissenneigungseinstellung, Sitzkissenlänge einstellbar
  • STIC-Steuerungssystem mit Lenkradsperre
  • Getönte Scheiben
  • Wisch-/Waschanlagen (Front-, Heck- und Eckscheiben) mit wischerintegrierten Sprühdüsen, Intervallschaltung der Frontscheibenwischer
  • Wandler (12 V, 10/15 A) und Steckdose

ANTRIEBSSTRANG

  • Lamellen-Betriebs-/Hilfsbremsen, ölgekühlt
  • Achswellen-Öllamellen-Betriebsbremse
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Cat-Emissionsmodul (nur Tier4)
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Cat C27-Motor
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Motorausschalter, vom Boden aus zugänglich
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube) (nur Tier2)
  • Vorreiniger, Lufteinlass
  • Kühler, Aluminium, modulare Bauweise (AMR)
  • Getrenntes Kühlsystem
  • Starthilfe (Äther), automatisch
  • Drosselklappensperre elektronisch
  • Drehmomentwandler, Pumpenradkupplung mit Überbrückungsfunktion und Felgenzugkraftsteuerung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, 534mm (21") (elektronisch) (3V/3R)

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien, wartungsfrei (4 – 1.400 CCA)
  • Anschlussstecker (Fabrikat Deutsch)
  • 24-V-Elektriksystem
  • Elektronische Getriebeschaltung
  • Beleuchtungsanlage, Halogenscheinwerfer (vorn und hinten), Zugangstreppe, Motorraum
  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • Startersperrschalter im Stoßfänger
  • Fremdstartanschluss für Notstarts
  • Getriebesperrschalter im Stoßfänger

SERVICE

  • VIMS™ 3G (Vital Information Management System, Maschinendatenerfassungssystem) mit grafischer Informationsanzeige: externer Datenanschluss, individuelle Fahrerprofile
  • Gehäuseablauffilter
  • Schlaucharmatur, Cat-O-Ring-Dichtungen
  • Schutzbleche, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Cat XT-Schläuche
  • Ölprobenzapfventile
  • Product Link™

SICHERHEIT

  • Rückfahrkamera
  • Anbaugerät-Verriegelungsschalter
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Beifahrersitz mit Beckengurt
  • Rückfahrwarnsignal
  • Plattform-Notausstieg
  • Zugangstreppe, links und rechts hinten
  • Notlenkung
  • Anti-Abrutsch-Fußleisten

TRIEBWAGEN

  • Stahlkotflügel (vorn)

SONSTIGES

  • Achsöltemperatursensor
  • Batteriehauptschalter und Fremdstartanschluss, Stoßfänger
  • Sparmodus mit Gas auf Abruf
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit CH4
  • Funktionen zur Leerlaufdrehzahl-Anpassung: Automatischer Leerlaufabschaltautomat, verzögerte Motorabschaltung, Leerlaufabschaltung
  • Gruppenweise angeordnete/gekennzeichnete Schmierstellen
  • Hydraulische Bedarfsstromsteuerung (Positive Flow Control, PFC)
  • Schaugläser: Hydrauliktanks, Lenkung/Lüfter und Arbeitshydraulik/Bremse sowie Getriebe
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss
  • Langzeitkühlmittel in vorgemischter 50-prozentiger Konzentration mit Frostschutz bis -34°C (-29°F)

844 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Frostschutz bis 50°C (–58°F)
  • Motoröl-Schnellwechselsystem (Wiggins)
  • Kühlwasservorwärmer – 120V oder 240V
  • Hochleistungskühlung – Software

SCHILDE

  • SU – 17,8 m3 (23,3 yd3)
  • HD SU – 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Kohle – 30,7 m3 (40,2 yd3)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabinenluft-Vorreiniger
  • MW/UKW, CD, MP3-Radio
  • Satellitenradio Sirius mit Bluetooth
  • Stroboskop-Warnleuchte, LED
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Fenstersonnenblende

TRIEBWAGEN

  • Kotflügel vorn und hinten

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Schnellbetankungsanlage (Shaw-Aero)
  • Achspendelbegrenzung
  • Lack, schwarzes Schild hinten

SONSTIGES

  • Venturi-Rohr

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 844 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844

Raddozer 844
Raddozer 844
Raddozer 844
Raddozer 844
Raddozer 844
Raddozer 844

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  844

Weitere Angebote anzeigen