Robuste Konstruktion
Durch den extrem langlebigen Grundrahmen, der mehrmals wiederverwendet werden kann und härtesten Ladebedingungen gewachsen sind, erzielen Sie bessere Betriebsergebnisse.
- Der Kastenprofil-Hinterwagen nimmt Verdrehbeanspruchungen und Verwindungskräfte auf.
- Gussteile im Hinterwagen werden in stark beanspruchten Bereichen zur Verteilung großer Lasten eingesetzt.
- Durch die gegossenen Achsschenkelaufhängungsbereiche werden Spannungsbeanspruchungen besser verteilt und dadurch die konstruktive Beständigkeit verbessert.
- Die Schweißungen am Aufbau der Maschine werden zu mehr als 90Prozent von Robotern durchgeführt. Dies garantiert gleichmäßige Schweißnähte und eine höhere Festigkeit.
Rahmen
Unsere speziell konstruierten Vorder- und Hinterrahmen sind der Schlüssel zu größtmöglicher Verfügbarkeit und Produktivität.
- Durch die Kastenprofilbauweise der Rahmen werden die beim Planieren erzeugten Torsionskräfte absorbiert und die Ausrichtung zwischen Knickgelenkbolzen und Antriebsstrang wird aufrechterhalten.
- Die Spreizkonstruktion des Knickgelenks umfasst zweifache Schrägrollenlager und gehärtete Bolzen, die horizontale und vertikale Belastungen aufnehmen.
- Einteilige Gussstücke dienen zur Verbesserung der Festigkeit in wichtigen Bolzenbereichen.
Dozer-Ausführung mit Schubträger und Schubarm
Um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sind robuste einteilige Schubträger über die gesamte Breite und nicht nur an der Seite des Rahmens angebracht. Beim Planieren in Ecken werden Belastungen über einen größeren Teil des Rahmens übertragen und absorbiert.
Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) und Felgenzugkraftsteuerung (RCS, Rimpull Control System)
Modulieren Sie mit den modernen Systemen ICTC und RCS die Felgenzugkraft, und senken Sie dadurch Ihre Kosten pro Tonne.
- Verringern Sie Schlupf und Abnutzung der Reifen, indem Sie durch Betätigung des linken Pedals die Felgenzugkraft zwischen 100und 25Prozent modulieren. Wenn 25Prozent Felgenzugkraft erreicht sind, wird mit dem linken Pedal die Bremse angelegt.
- Reduzieren Sie mittels RCS die Gefahr von Radschlupf, ohne die Effizienz der Hydraulik zu beeinträchtigen.
- Mit dem Drehmomentwandler, der durch die Überbrückungskupplung für Direktantrieb sorgt, können Sie bei bestimmten Einsätzen die Kraftstoffnutzung verbessern.
Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
Bestes Ansprechverhalten und genaue Kontrolle durch das STIC-System, das Fahrtrichtungswahl, Gangwahl und Lenkung mit nur einem Hebel ermöglicht.
- Durch einfaches Bewegen zur Seite wird die Maschine nach rechts oder links gelenkt, wobei die Bewegung des Fahrers auf ein Minimum reduziert wird.
- Einfache Gangwahl mit einem Finger.
- Gleichmäßigere, kürzere Arbeitstakte und geringeres Ermüden des Fahrers durch leichtgängige integrierte Bedienelemente.
Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Ihr Erfolg beginnt mit einem einzigartigen Getriebe, das speziell für Steinbrucheinsätze konzipiert wurde.
- Gleichmäßiges, weiches Schalten und Effizienz durch integrierte elektronische Steuerung.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch Wärmebehandlung von Zahnrädern und "Metallurgie".
- Drei Vorwärts- und drei Rückwärtsgänge ermöglichen stehts die richtige Leistung für Ihren Einsatz.
Cat-Motor C32 ACERT
Langlebigkeit und Effizienz kommen vom Herzstück des 854K, dem Cat-Motor Cat C32 mit ACERT-Konzept. Die 12-Zylinder-Viertakt-Bauweise sorgt für optimale Leistung.
- Turbolader und Ladeluftkühler sorgen bei Bedarf für einen Leistungsschub.
- Hoher Drehmomentanstieg – 33 % Drehmomentanstieg für hohe Drückkräfte beim Schieben.
- Verlängerte Motorlebensdauer dank niedrigerer Nenndrehzahl.
- Schnelles Ansprechverhalten des Motors dank elektronischer Regelungen.
- Version gemäß US EPA Tier 4 Final für stark regulierte Regionen erhältlich.
Elektrohydraulische Bedienelemente
Mit der feinfühligen Funktionsweise unserer Arbeitshydraulik steigern die Fahrer die Produktivität.
- Komfortables Arbeiten durch elektronisch gesteuerte Zylinderabschaltung.
- Leichtgängige Bedienhebel mit weichen Rastfunktionen.
Schild-Ansprechverhalten
Verbessern Sie die Effizienz des Fahrers, indem Sie die Geschwindigkeit der Schildbewegung an die jeweilige Anwendung anpassen.
- Drei Geschwindigkeiten: Standard, Fein und Schnell.
- Einfach konfigurieren über die Advisor-Anzeige.
- Betrifft nur die Schildfunktionen Heben und Senken.
Lenksystem
Sicheres Arbeiten mit dem Lader beginnt bei der präzisen Maschinensteuerung, die das Load-Sensing-Lenkhydrauliksystem des 854K gewährleistet.
- Steigerung der Effizienz durch unsere Kolbenverstellpumpen.
- Exaktes Positionieren für einfaches Laden auf engem Raum durch Lenkeinschlagwinkel von 43Grad.
- Verbesserung des Fahrerkomforts durch kombinierte Lenk-Schaltfunktionen.
Filtersystem
Die hohe Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Hydrauliksystems mit unserem fortschrittlichen Filtersystem verschafft Vorteile.
- Hub-/Kippkreis-Leckölfilter.
- Hub-/Kippkreis-Hochdrucksiebe.
- Lenkhydraulik-Gehäuseablauffilter.
- Lenkhydraulik-Hochdrucksiebe.
- Leckölfilter der Hydraulik.
- Frontpumpenantriebs-Schmierölfilter.
- Ölsiebe bei Vorder- und Hinterradbremsen.
Unsere Fahrerkabine mit kundenseitig angeregten Merkmalen sorgt dafür, dass Fahrer sich wohlfühlen und effizienter arbeiten können.
Ein- und Aussteigen
Durch diese neu gestalteten, ergonomischen Einrichtungen ist der Ein- und Ausstieg in die und aus der Fahrerkabine einfach und sicher.
- Zugang von zwei Seiten.
- Hochklappbare STIC-Lenkkonsole/Armlehne.
- Aufstiegstreppen mit flachem Winkel.
Cat-Sitz der Comfort-SerieIII
Der Cat-Sitz Comfort SeriesIII erhöht den Komfort und beugt der Ermüdung des Fahrers vor.
- Ausführung mit hoher Rückenlehne und besonders starker, körpergerecht geformter Polsterung.
- Luftfederung.
- Sechsfachverstellung über gut erreichbare Hebel und Einstellvorrichtungen am Sitz.
- Am Sitz montierte Arbeitshydraulik-Steuerkonsole und STIC-Lenkung, die sich mit dem Sitz mitbewegt.
- 76mm (3") breiter Automatiksicherheitsgurt.
Beifahrersitz
Durch den serienmäßigen Beifahrersitz können Fahrer sicher und bequem geschult werden.
- 76mm (3") breiter Automatiksicherheitsgurt.
- Der Sitz kann umgeklappt werden und bietet dann einen Getränkehalter und eine Ablagefläche.
Umgebung
Die saubere, komfortable Arbeitsumgebung wirkt sich positiv auf die Produktivität Ihres Fahrers aus.
- Die Visko-Lager der Fahrerkabine und die Luftfederung des Sitzes tragen zur Senkung der Schwingungsbelastung bei.
- Eine automatische Klimaanlage steuert die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.
- Überdruckkabine mit Luftfilterung.
- Senkung des Schallpegels auf leise 71dB(A).
Die elektronischen Systeme des 854K sind vollständig integriert, sodass die Maschine als ein einheitliches System arbeitet. Das Ergebnis dieser Integration ist eine intelligente Maschine und ein besser informierter Fahrer, die beide mit höchster Produktivität arbeiten können.
VIMS™ 3G
Wir haben alles daran gesetzt, dass unsere Kunden und ihre Fahrer durch unser Maschinendatenerfassungssystem VIMS3G (Vital Information Management System) optimal arbeiten können.
- Die gut ablesbare Advisor-Anzeige zeichnet sich durch einen großen Bildschirm aus.
- Intuitive Bedienung und einfache Navigation durch eine verbesserte Benutzerschnittstelle.
- Fahrer werden ständig über Funktion bzw. Funktionsstörungen von Maschinensystemen informiert, dadurch geringerer Wartungsaufwand.
Fahrerprofil
Personalisierte Einstellungen für Maschinenfunktionen tragen zum Fahrerkomfort bei. Über die Advisor-Anzeige können Fahrer personalisierte Profile unmittelbar wieder aufrufen.
- Mit Advisor können bis zu 10 verschiedene Fahrerprofile gespeichert werden.
- Durch den Aufruf personalisierter Bildschirmeinteilungen lassen sich Einrichtzeiten beim Fahrerwechsel verkürzen.
Das Cat MineStar System ist die umfangreichste Funktionssammlung integrierter Bergbaubetriebs- und mobiler Gerätemanagementtechnologien der Branche. Es lässt sich an die jeweiligen betrieblichen Erfordernisse anpassen. Die einzelnen Funktionsbestandteile Fleet, Terrain, Detect, Health und Command bieten eine Reihe technologischer Lösungen, mit denen Sie alles unter Kontrolle haben, von der Fuhrparkbelegung und Zustandsüberwachung bis zur Fernsteuerung und der autonomen Kontrolle. Der 854K kann viele dieser fortschrittlichen Funktionen nutzen, von denen einige bereits zur Standardausrüstung ab Werk gehören.
Fleet
Fleet dient umfassend zur Maschinenverfolgung in Echtzeit, zur Aufgabenzuweisung und Produktivitätskontrolle. Sie erhalten damit eine ausführliche Übersicht über sämtliche Betriebsvorgänge von einem beliebigen Standort weltweit.
Terrain für Laden
Terrain ermöglicht beim 854K durch den Einsatz von Führungssystemen ein sehr präzises Management von Ladevorgängen. Die Produktivität des 854K wird gesteigert, und durch die Rückmeldungen in Echtzeit wird die Effizienz verbessert.
Detect
Detect hilft dabei, die Aufmerksamkeit der Fahrer zu steigern und dadurch die Betriebssicherheit zu erhöhen. Es umfasst verschiedene Einrichtungen, die den Fahrer bei eingeschränkter Sicht in der Nähe von stehenden und fahrenden Maschinen unterstützen.
Health
Health liefert kritische Angaben über den Maschinenzustand auf Ereignisgrundlage sowie Betriebsdaten für die gesamte Flotte. Es beinhaltet umfassende Funktionen zur Überwachung des Maschinenzustands und der Aktiva mit einer breiten Palette von Diagnose-, Analyse- und Berichterstattungstools.
Unsere Produkte werden ständig verbessert, damit der Fahrer und alle Arbeitskräfte auf der Baustelle unter sicheren Bedingungen arbeiten können.
Zugang zur Maschine
- Breitere Stufen und ein geringerer Treppenwinkel ermöglichen Fahrern das sichere Betreten und Verlassen des 854K.
- Laufstege mit rutschfesten Oberflächen und integrierte Sperr- und Kennzeichnungsstellen sind Konstruktionsmerkmale in den Wartungsbereichen.
- Reinigungsplattformen ermöglichen dem Fahrer sicheren und bequemen Zugang zur Frontscheibe.
- Durch auf Boden- oder Plattformebene zugängliche Wartungsbereiche können jederzeit drei Kontaktpunkte aufrechterhalten werden.
- Notausstieg.
Übersichtlichkeit
- Ein optionales Rollo und optionale beheizbare Spiegel gewährleisten bessere Sicht und damit sicheren Betrieb.
- Cat Detect mit Objekterkennungssystem (Rückfahrkamera und Radar) oder Vision (Rückfahrkamera) verschafft dem Fahrer einen besseren Überblick über das Umfeld um die Maschine.
- Serienmäßige Xenon-Scheinwerfer sorgen für ausgezeichnete Sichtverhältnisse im Arbeitsbereich.
- An der Fahrerkabine montierte LED-Warnleuchten.
Arbeitsumgebung
- Geringe Schwingungsbelastung des Fahrers durch Visko-Lager der Fahrerkabine und die Luftfederung des Sitzes.
- Niedriger Innengeräuschpegel.
- Beifahrersitz erleichtert die sichere Schulung neuer Fahrer.
- 76mm (3") breite Sicherheitsgurte beim Fahrer- und beim Beifahrersitz gehören zur Standardausrüstung.
Zugangssystem mit Antrieb
Das Cat-Zugangssystem mit Antrieb ermöglicht einfacheren Zugang zur Haupttreppe, da der Aufstieg zur hinteren Plattform und der Abstieg von ihr verbessert wurde.
- Sicheres, ergonomisches Zugangssystem.
- Auf der breiten Treppe hat jeder Fahrer genügend Platz.
- Wenn der Fahrer die durchgehenden Handläufe auf beiden Seiten benutzt, ist der Dreipunktkontakt gewährleistet.
- Die untere Plattform ist gegenüber Fahrerkabinenebene bzw. Boden höher angeordnet.
- Im Fall einer Funktionsunfähigkeit des Laders können Personen durch ein günstig angeordnetes Notabsenkventil schnell absteigen.
Überragende Betreuung durch Cat-Händlerservice
Die Cat-Händler sind zuverlässige Partner und stehen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.
- Programme zur vorbeugenden Wartung und Festpreis-Wartungsverträge.
- Unübertroffene Ersatzteilverfügbarkeit.
- Fahrerschulung zur Steigerung der Effizienz.
- Generalüberholte Original-Cat-Ersatzteile.
Nachhaltige Vorteile
Mit dem 854K lassen sich Effizienz und Produktivität maximieren und gleichzeitig natürliche Ressourcen sparsam einsetzen.
- Mit der Leerlaufabschaltung können Sie Kraftstoff sparen, weil unnötiger Leerlauf vermieden wird.
- Unsere Batterien sind wartungsfrei bzw. haben verlängerte Wartungsintervalle und entlasten die Umwelt durch Abfallreduzierung.
- Der für mehrere Lebenszyklen gebaute Cat 854K zählt zu den am häufigsten aufgearbeiteten Produkten. Zur Unterstützung des maximalen Lebenszyklus der Maschine hält Caterpillar eine Anzahl nachhaltiger Optionen in Form unserer "Reman"- oder "Certified Rebuild"-Programme bereit. Bei diesen Programmen können mit wiederverwendeten oder generalüberholten Bauteilen Kosteneinsparungen von 40 bis 70Prozent erzielt werden. Das senkt die Betriebskosten und schont die Umwelt.
- Caterpillar bietet zur Maximierung Ihrer Ressourcennutzung Nachrüstpakete für die Integration neuer Funktionen bei älteren Maschinen an. Im Rahmen eines "Cat Certified Rebuild"-Programms sind diese Nachrüstpakete Bestandteil des Umbauvorgangs.
Zuverlässige Schilde
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem passenden Schild für Ihre Dozer-Anwendung.
- Hochfeste, gepresste Rippenbauweise.
- Große Cat-Kettendozer, Unterschraubmesser und Bodenverschleißplatten.
- Optimierte Breiten und Kapazitäten für hervorragende Planier- und Walzeigenschaften.
Kohleschild
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem Cat-Kohleschild, das zum Halten des Materials beiträgt und ein größeres Fassungsvermögen für leichtere Materialien bietet.
SU-Schild
Verbindet die Eigenschaften des S-Schilds mit denen des U-Schilds für eine höhere Kapazität, ohne Einbußen bei den Verteilungseigenschaften von geraden Schilden.
HD-Semi-U
Die HD-Semi-U-Schilde für unübertroffene Haltbarkeit in verschleißintensiven Anwendungen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Verstärkungsplatte und Seitenplatten aus Hardox400
- Zusätzliche Verstärkungen an der Unterseite des Schilds