834K

Raddozer 834K

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C18
Cat® C18
Einsatzgewicht
105271 lb
47750 kg
Schildkapazität
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd.3)
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd.3)

Übersicht

MOBIL. WENDIG. VIELSEITIG.

Die Cat-Raddozer sind für eine hervorragende Haltbarkeit ausgelegt. Mehrere Lebenszyklen gewährleisten maximale Verfügbarkeit. Dank der optimierten Leistung und größeren Servicefreundlichkeit kann mit unseren Maschinen am Einsatzort effizient und sicher gearbeitet werden, und gleichzeitig können die Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt werden. Der Mitte der 1960er Jahre eingeführte 834 ist seit 50 Jahren Branchenführer. Im Bestreben, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen, stellt jede neue Baureihe eine Weiterentwicklung dar. Der 834K setzt die Tradition von Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Fahrerkomfort, Servicefreundlichkeit und Effizienz fort.

Vorteile

GESTEIGERTE LEISTUNG

Reaktionsfähige und vollständig integrierte elektronische Motorsteuerungen sorgen für eine schnelle Reaktion und maximieren die Maschinenleistung.

HÖHERE EFFIZIENZ

Höhere Effizienz ermöglicht dem Bediener eine präzise Steuerung durch die Pumpenradkupplung.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Mehr Beschleunigung und kürzere Fahrzeiten führen zu höherer Produktivität.

Produktspezifikationen für 834K

Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Nennleistung 496 HP 370 kW
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1105 in³ 18.1 l
Drehmomentanstieg 52 % 52 %
Nenndrehzahl 1900 r/min 1900 r/min
Netto – SAE J1349 496 HP 370 kW
Drehzahl bei Spitzenleistung 1500 r/min 1500 r/min
Maximales Drehmoment – 1300/min 2092 lb/ft 2836 N·m
Brutto – SAE J1349 562 HP 419 kW
Emissionen Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU), Tier-3-konform, Tier-2-konform Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU), Tier-3-konform, Tier-2-konform
Direktantrieb – vorwärts2 7.7 mile/h 12.4 km/h
Direktantrieb – vorwärts3 13.7 mile/h 22.1 km/h
Direktantrieb – rückwärts1 4.5 mile/h 7.2 km/h
Direktantrieb – rückwärts2 8.1 mile/h 13 km/h
Direktantrieb – rückwärts3 14.3 mile/h 23 km/h
Vorwärts – 3 12.6 mile/h 20.3 km/h
Direktantrieb – vorwärts1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert
Getriebetyp Cat-Planetenlastschaltgetriebe Cat-Planetenlastschaltgetriebe
Vorwärts – 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
Vorwärts – 4 22 mile/h 35.4 km/h
Rückwärts – 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Vorwärts – 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Rückwärts – 2 7.6 mile/h 12.2 km/h
Rückwärts – 3 13.3 mile/h 21.4 km/h
Direktantrieb – vorwärts 4 23.9 mile/h 38.5 km/h
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Vorn Fest Fest
Hinten Pendelnd Pendelnd
Pendelwinkel ±13° ±13°
Einsatzgewicht 105271 lb 47750 kg
Kühlsystem 31.7 Gall. (US) 120 l
Kraftstofftank 209.5 Gall. (US) 793 l
Kurbelgehäuse 15.9 Gall. (US) 60 l
Getriebe 31.7 Gall. (US) 120 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 49.1 Gall. (US) 186 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 49.1 Gall. (US) 186 l
Hydrauliksystem – Nur Tank 37 Gall. (US) 140 l
DEF-Tank 8.7 Gall. (US) 33 l
Hydrauliksystem (Werksbefüllung) 63.4 Gall. (US) 240 l
Schildkapazität 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd.3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd.3)
Einsatzgewicht 105271 lb 47750 kg
Innengeräuschpegel – Standard 72 dB(A) 72 dB(A)
Außengeräuschpegel – Standard 111 dB(A) 111 dB(A)
Außengeräuschpegel – Schalldämmung 109 dB(A) 109 dB(A)
Innengeräuschpegel – Schalldämmung 71 dB(A) 71 dB(A)
Länge – Reifen-Vorderkante 28.4 ft 8715 mm
Mittellinie Vorderachse bis Knickgelenk 7.5 ft 2275 mm
Länge – Abgesenkter S-Schild 32.6 ft 9927 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Stoßfänger 10.5 ft 3187 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 15.9 ft 4835 mm
Höhe – Über Motorhaube 10.9 ft 3334 mm
Bodenfreiheit – Stoßfänger 3.1 ft 933 mm
Länge – Abgesenkter U-Schild 34.4 ft 10470 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 13.7 ft 4184 mm
Höhe – Oberkante Luftfilter 12.8 ft 3895 mm
Radstand 14.9 ft 4550 mm
Bodenfreiheit 1.7 ft 531 mm
Schildkapazität 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd.3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd.3)
Vorsteuerung, maximaler Durchfluss 13.7 gal/min 52 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Heben/Kippen 4641 psi 32000 kPa
Zylinder, doppeltwirkend – Links und rechts neigen, Bohrung und Hub 140 mm × 230 mm (5,5" × 9,1") 140 mm × 230 mm (5,5" × 9,1")
Einstellung des Vorsteuerdruck-Begrenzungsventils 580 psi 4000 kPa
Maximaler Förderstrom bei 1,900/min 153 gal/min 582 l/min
Hub-/Kippsystem – Kreis Vorgesteuertes LS-Ventil mit elektrohydraulischer Betätigung Vorgesteuertes LS-Ventil mit elektrohydraulischer Betätigung
Arbeitshydraulik Verstellkolben Verstellkolben
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 139,75 mm × 1021 mm (5,5" × 40,2") 139,75 mm × 1021 mm (5,5" × 40,2")
Vorsteuerhydraulik Verstellkolben Verstellkolben
Max. Fördermenge 65.8 gal/min 250 l/min
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Druckbegrenzungsventileinstellung – Lenkung 3495 psi 24100 kPa
Lenkzeiten – Obere Leerlaufdrehzahl 3.1 s 3.1 s
Lenkzeiten – Leerlauf 5.7 s 5.7 s
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load-Sensing-System Vorgesteuertes Load-Sensing-System
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 86 ° 86 °

834K Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator (100 A)
  • Batterien, wartungsfrei
  • Anschlussstecker (Fabrikat Deutsch)
  • Elektrische Anlage (24 V)
  • Beleuchtungsanlage, Halogenscheinwerfer (vorn und hinten), Zugangstreppe
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Fremdstartanschluss für Notstarts

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage
  • Fahrerkabine, schallgedämmt und druckbelüftet
  • Aus 4 Streben bestehender innerer Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure/FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), Radiovorrüstung (Entertainment) einschließlich Antenne, Lautsprechern und Spannungswandler (12 V, 5 A), 12-V-Stromanschluss, getönte Scheiben
  • Zigarettenanzünder (12 V, 15 A) und Aschenbecher
  • Kleiderhaken
  • Bedienelemente für elektrohydraulische Neigungs- und Kippverstellung
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Deckenleuchte, Fahrerkabine
  • Überbrückungskupplungs-Ausschalter
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Überwachungssystem (VIMS 3G)
  • Alarmsystem, drei Kategorien
  • Instrumentierung, Anzeigen: – Motorkühlwassertemperatur – Kraftstoffstand – Hydrauliköltemperatur – Tachometer/Drehzahlmesser – Getriebeöltemperatur – Instrumente, Warnanzeigen – Achsen-/Bremsöltemperatur (vorne/hinten) – Bremsöldruck – elektrische Anlage, Niederspannung – Motoransaugluft-/Verbrennungslufttemperatur – Motoröldruck – Motorüberdrehzahl – Kraftstoffdruck – Status Hydraulikölfilter – Status Feststellbremse – Status Getriebefilter – Cat-Vision (Rückfahrkamera)
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Felgenzugkraft-Wahlschalter
  • Sitz, Comfort Series (Stoffbezug), Luftfederung
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • STIC-Steuerungssystem mit Lenkradsperre
  • Sperre der Neigungs- und Höhenverstellungssteuerung
  • Getriebeganganzeige
  • Wisch-/Waschanlage (vorn/hinten) mit integrierten Spritzdüsen
  • Intervallschaltung (Frontscheibenwischer)

ANTRIEBSSTRANG

  • Vollhydraulische, geschlossene Nassbremsen
  • Lamellenbetriebsbremsen
  • Leckölfilter
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Cat-Motor C18 MEUI, ATAAC, Steuergerät ADEM™ IV
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Feststellbremse
  • Ansaugluft-Vorreiniger
  • Modulwasserkühler der nächsten Generation
  • Kühler (NGMR)
  • Getrenntes Kühlsystem
  • Starthilfe (Äther), automatisch
  • Drehzahlautomatik
  • Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung und Überbrückungssteuerung, Felgenzugkraftsteuerung (Schalter und Drehwählschalter in der Kabine)
  • Planetengetriebe, Schaltautomatik (4V/3R)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit Öl CH-4
  • In Gruppen zusammengefasste elektronische Kupplungsdrucksteuerung
  • Steuerung für dezentral montierte Druckmessanschlüsse
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Motorhaube, Metall mit verriegelbaren Wartungsklappen
  • Hydraulikölkühler
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube)
  • Ölprobenzapfventile
  • Zugangstreppe, links (hinterer Zugang)
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss
  • Venturi-Rohr

REIFEN, FELGEN UND WALZEN

  • Aus der obligatorischen Ausrüstung muss ein Reifen ausgewählt werden - im Preis der Grundmaschine ist ein Betrag für Reifen enthalten.

FROSTSCHUTZMITTEL

  • Vorgemischte 50-prozentige Konzentration von Langzeitkühlmittel mit Frostschutz bis –34 °C (–29 °F)

834K Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Frostschutz bis -50 °C (-58 °F)
  • Motoröl-Schnellwechselsystem (Wiggins)
  • Kühlwasservorwärmer – 120 V oder 240 V
  • Motor, Kompressionsbremse
  • Automatische Retardersteuerung (mit Kompressionsdruckbremse)
  • Achsölkühler
  • Zweiter Anlasser
  • Schutzvorrichtungen des Kurbelgehäuses

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerhausluft-Vorreiniger
  • MW/UKW, CD, MP3-Radio
  • Satellitenradio Sirius mit Bluetooth
  • Stroboskop-Warnleuchte, LED
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Sonnenrollo
  • Schalldämpfung
  • Blendengruppe – Rollo der Fahrerkabine
  • Cat Detect (rückseitige Objekterkennung)

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kotflügel vorn und hinten
  • Schnellbetankungsanlage (Shaw-Aero)
  • Cat Detect
  • Halogen- und Xenon-Scheinwerfer

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 834K mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  834K

Weitere Angebote anzeigen