Effizienz dank Schaltautomatik
Mit der Schaltautomatik kann die Maschine anhand der Geschwindigkeit automatisch in einen höheren oder niedrigeren Gang schalten, was die Leistung verbessert und Kraftstoff spart. Diese Funktion kann problemlos auf der Tastatur aktiviert oder deaktiviert werden.
Gasreduzierpedal
Das linke Pedal dient als Bremse, Getriebeneutralisiereinrichtung und Gasreduzierpedal zum Übersteuern der durch die Drosselklappensperre eingestellten Motordrehzahl. Das ermöglicht dem Fahrer, bei aktivierter Drosselklappensperre die Geschwindigkeit zu verringern und anschließend zum Niveau der Drosselklappensperre zurückzukehren, ohne erneut eine Fortsetzen- oder Einstellungstaste drücken zu müssen. Das hilft beim Manövrieren um Lkw, Maschinen oder andere Hindernisse.
Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
Bestes Ansprechverhalten und genaue Kontrolle durch das STIC-System, das Fahrtrichtungswahl, Gangwahl und Lenkung mit nur einem Hebel ermöglicht.
- Durch einfaches Bewegen zur Seite wird die Maschine nach rechts oder links gelenkt, wobei die Bewegung des Fahrers auf ein Minimum reduziert wird
- Einfache Gangwahl mit einem Finger
- Geringere Fahrerermüdung durch gleichmäßigere, kürzere Arbeitstakte und leichtgängige integrierte Bedienelemente
Lenksystem
Sicheres Arbeiten mit der Maschine beginnt bei der präzisen Maschinensteuerung, wie sie durch das Load-Sensing-Lenkhydrauliksystem des 824K gewährleistet ist.
- Steigerung der Effizienz durch unsere Kolbenverstellpumpen
- Exaktes Positionieren für einfaches Laden auf engem Raum durch beidseitigen Lenkeinschlagwinkel von 43 Grad
- Verbesserung des Fahrerkomforts durch kombinierte Lenk-Schaltfunktionen
Elektrohydraulische Bedienelemente
Mit der feinfühligen Funktionsweise unserer Arbeitshydraulik steigern die Fahrer die Produktivität.
- Komfortables Arbeiten durch elektronisch gesteuertes Abschalten der Hydraulikzylinder
- Leichtgängige Bedienelemente mit weichen Rastfunktionen
Robuste Konstruktion
Durch den extrem langlebigen Grundrahmen, der mehrmals wiederverwendet werden kann und härtesten Ladebedingungen gewachsen sind, erzielen Sie bessere Betriebsergebnisse.
- Der Kastenprofil-Hinterwagen nimmt Verdrehbeanspruchungen und Verwindungskräfte auf.
- Die hochbelastbaren Lenkzylinderaufhängungen leiten Lenkbelastungen wirksam in den Rahmen ein.
- Die Achsaufhängung wurde optimiert, um die konstruktive Beständigkeit zu verbessern.
Dozer-Ausführung mit Schubträger und Schubarm
Um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sind robuste einteilige Schubträger über die gesamte Breite und nicht nur an der Seite des Rahmens angebracht. Beim Planieren in Ecken werden Belastungen über einen größeren Teil des Rahmens übertragen und absorbiert.
Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Ihr Erfolg beginnt mit einem herausragenden Getriebe.
- Gleichmäßiges, weiches Schalten und Effizienz durch integrierte elektronische Bedienelemente mit Einfachkupplungs-Gangwechseln (SCSS, Single Clutch Speed Shifting).
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch Wärmebehandlung von Zahnrädern und "Metallurgie".
- Vier Vorwärts- und vier Rückwärtsgänge ermöglichen stets die richtige Leistung für ihren Einsatz.
Cat-Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung
- Wandlerverluste werden verhindert und das System erwärmt sich weniger stark
- Höhere Fahrgeschwindigkeiten
- Verbesserte Kraftstoffnutzung
Cat-Motor C15
Der Cat C15 ist so ausgelegt und geprüft, dass er den höchsten Anforderungen gerecht wird. Es stehen zwei Motorausführungen zur Verfügung, die die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/EU-Stufe IV oder EPA Tier 3 (USA)/EU-Stufe IIIA entsprechende Emissionsnormen erfüllen.
- Die voll integrierte elektronische Motorsteuerung sorgt im Zusammenspiel mit der gesamten Maschine für sparsameren Kraftstoffverbrauch.
- Durch die Leerlaufabschaltung wird weniger Kraftstoff im Leerlauf verbraucht.
- Die verzögerte Motorabschaltung trägt zu längerer Haltbarkeit bei.
Unsere Fahrerkabine mit kundenseitig angeregten Merkmalen sorgt dafür, dass Fahrer sich wohlfühlen und effizienter arbeiten können.
Ein- und Aussteigen
Durch diese neu gestalteten, ergonomischen Einrichtungen ist der Ein- und Ausstieg in die und aus der Fahrerkabine einfach und sicher.
- Hochklappbare STIC-Lenkkonsole/Armlehne
- Aufstiegstreppen mit kleinerem Winkel
- Treppenbeleuchtung serienmäßig
Cat-Sitz der Comfort-Serie III
Der Cat-Sitz der Comfort-Baureihe III erhöht den Komfort und beugt der Ermüdung des Fahrers vor.
- Mittelhohe Rückenlehne und besonders starke, körpergerecht geformte Polsterung
- Luftfederung
- Sechsfachverstellung über gut erreichbare Hebel und Einstellvorrichtungen am Sitz
- Am Sitz montierte Arbeitshydraulik-Steuerkonsole und STIC-Lenkung, die sich mit dem Sitz mitbewegt.
- 76 mm (3") breiter Automatiksicherheitsgurt
Bedienkonsole
Dank der ergonomischen Anordnung von Schaltern und Informationsanzeige können Ihre Fahrer den ganzen Tag bequem arbeiten.
- Bei den großen hintergrundbeleuchteten Folienschaltern zeigen Leuchtdioden die Aktivierung an
- Zur schnellen Erkennung der Funktion weisen die Schalter ISO-Symbole auf
- Ein Zweistellungs-Wippschalter betätigt die elektrohydraulische Feststellbremse.
Umwelt
Die saubere, komfortable Arbeitsumgebung wirkt sich positiv auf die Produktivität Ihres Fahrers aus.
- Die Isolierlager der Fahrerkabine und die Luftfederung des Sitzes verringern die Schwingungsbelastung.
- Eine automatische Klimaanlage steuert die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.
- Druckbelüftete Fahrerkabine mit Luftfilterung
- Niedrigere Schallpegel
- Praktischer Ablagekasten/Fach für Verpflegungsbox am Boden
Cat Connect nutzt Technologien und Services geschickt zur Verbesserung Ihrer Effizienz am Einsatzort. Mit den Daten der technologisch ausgerüsteten Maschinen erhalten Sie mehr Informationen und Erkenntnisse über Ihre Maschinen und Jobs als je zuvor. Die Technologien von Cat Connect bieten Verbesserungen in den folgenden wichtigen Bereichen: Maschinenmanagement – Längere Maschinenverfügbarkeit und niedrigere Betriebskosten. Sicherheit – Mehr Verantwortungsbewusstsein bezüglich Arbeitssicherheit am Einsatzort zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und Maschinen.
LINK-Technologien
LINK-Technologien wie Product Link™ verbinden Ihre Maschinen drahtlos, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse über die Leistung Ihrer Maschine oder Flotte erhalten. Überwachen Sie Informationen wie Maschinenstandort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit und Ereigniscodes über die VisionLink®-Schnittstelle, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen treffen können, die die Effizienz und Produktivität auf der Baustelle steigern und die Betriebskosten senken. VIMS™-Daten wie Ereignisse, Histogramme, und historische Trends können für eine Analyse heruntergeladen werden und bieten Ihnen alle erforderlichen Informationen, um den Zustand Ihrer Maschinen proaktiv zu erhalten sowie Leistung und Standzeiten zu optimieren.
DETECT-Technologien
DETECT-Technologien wie die Rückfahrkamera schärfen das Bewusstsein des Fahrers für seine Umgebung, indem sie die Sicht auf die Umgebung verbessern – für Höchstleistungen und Sicherheit.
Überragende Betreuung durch Cat-Händlerservice
Die Cat-Händler sind zuverlässige Partner und stehen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.
- Programme der vorbeugenden Wartung und Festpreis-Wartungsverträge
- Unübertroffene Teileverfügbarkeit
- Fahrerschulung zur Steigerung der Effizienz
- Generalüberholte Original-Cat-Teile
Unsere Produkte werden ständig verbessert, damit der Fahrer und alle Arbeitskräfte auf der Baustelle unter sicheren Bedingungen arbeiten können.
Zugang zur Maschine
- Treppen mit einem Steigungswinkel auf der rechten und der linken Seite erhöhen die Sicherheit des Fahrers beim Betreten und Verlassen des 824K.
- In den Wartungsbereichen sind ein durchgehender Durchgang mit Handläufen und rutschfeste Oberflächen mit Fußleisten angebracht.
- Durch auf Boden- oder Plattformebene zugängliche Wartungsbereiche können jederzeit drei Kontaktpunkte aufrechterhalten werden.
Übersichtlichkeit
- Die optionale Rückfahrkamera mit Monitor in der Fahrerkabine vermittelt dem Fahrer einen besseren Überblick über das Umfeld der Maschine.
- Serienmäßige an der Fahrerkabine montierte LED-Stroboskop-Warnleuchten
Arbeitsumgebung
- Geringere Schwingungsbelastung des Fahrers durch die Dämpfungslager der Fahrerkabine und am Sitz montierte Bedienelemente für Anbaugerät und Lenkung.
- Niedriger Innengeräuschpegel
- Druckbelüftete Fahrerkabine mit Luftfilterung
- 76 mm (3") breite Standard-Sicherheitsgurte am Fahrersitz
Geringere Auswirkungen auf die Umwelt
Der 824K wurde unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit entwickelt und gebaut.
- Mit der Leerlaufabschaltung können Sie Kraftstoff sparen, weil unnötiger Leerlauf vermieden wird.
- Durch unsere wartungsfreien Batterien wird die Belastung der Umwelt reduziert.
- Der für mehrere Lebenszyklen gebaute Cat 824 zählt zu den am häufigsten grunderneuerten Produkten– dank eines zweiten oder sogar dritten Lebens holen Sie das meiste aus Ihrer Investition heraus. Zur Unterstützung des maximalen Lebenszyklus der Maschine hält Caterpillar eine Anzahl nachhaltiger Optionen in Form unserer "Reman"- oder "Certified Rebuild"-Programme bereit. Bei diesen Programmen können mit wiederverwendeten oder generalüberholten Bauteilen Kosteneinsparungen von 40 bis 70Prozent erzielt werden. Das senkt die Betriebskosten und schont die Umwelt.
- Caterpillar bietet zur Maximierung Ihrer Ressourcennutzung Nachrüstpakete für die Integration neuer Funktionen bei älteren Maschinen an. Im Rahmen eines "Cat Certified Rebuild"-Programms sind diese Nachrüstpakete Bestandteil des Umbauvorgangs.
Cat-Schilde
Die elastischen und haltbaren Cat-Schilde zeichnen sich durch hervorragende Planier- und Rolleigenschaften aus.
- Die Füllmengen und Breiten sind für höhere Produktivität dimensioniert.
- Die spezielle Bauweise ermöglicht das Verteilen von Deckmaterial sowie das Abschieben schwererer Füllungen.
S-Schild
Der S-Schild (5,0 m3/6,6 yd3) ist für umfangreiche Schubarbeiten bei Haldenmaterial und allgemeine Erdbewegungsarbeiten konzipiert.
U-Schild
Der U-Schild (7,7 m3/10,0 yd3) ist darauf ausgelegt, in Bergbaueinsätzen große Füllungen über lange Strecken zu bewegen.
SU-Schild
Beim SU-Schild (7,7 m3/10,0 yd3) sind die Merkmale des S- und des U-Schildes zusammengeführt. Durch die kurzen Flügel, die sich nur über die Eckmesser erstrecken, wird eine höhere Kapazität erreicht, ohne dass Einbußen bei den Verteileigenschaften von geraden Schilden entstehen.
Kohleschild
Der Kohleschild (16,2 m3/21,1 yd3) ist für präzise und umfangreiche Schubarbeiten konzipiert, weist eine größere Kapazität für leichteres Material auf und unterstützt das Führen der Schildfüllung. Durch Flügelwinkel wird das Material beim Planieren besser gehalten.
Baugruppen
Die Schilde werden mit Planierschildbaugruppen kombiniert, die aus Schubarmen, hydraulischen Hub-, Kipp- und Neigezylindern, Drehzapfenbefestigungen und Hydraulikleitungsschutzvorrichtungen bestehen.
Planierraupen-Ausführung mit besserer Verschleißbeständigkeit
Die Planierraupen-Ausführung mit besserer Verschleißbeständigkeit ist für den Transport großer Lasten über große Entfernungen unter harten Bedingungen konzipiert. Die Ausführung besteht aus einem 8,1 m3- (10,7 yd3-)U-Schild mit Hartmetallbeschichtung (ARM, Abrasion Resistant Material) auf der Vorderseite und den Seiten, Schneidmessern, Schubarm und integrierten Zylinder-Schutzvorrichtungen sowie einer Schwerlast-Stabilisierung.
Weitere lieferbare Optionen
Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach anderen Ausrüstungsmöglichkeiten.
Kraftstoffkosten reduzieren
Die Daten verschiedener Kundenmaschinen beweisen: Cat-Raddozer gehören in puncto Kraftstoffnutzung zu den besten Maschinen der Branche. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen:
- Motor – Die moderne Motorsteuerung sorgt für höchste Leistung und Effizienz.
- Leerlaufabschaltung – Durch die automatische Abschaltung von Motor und elektrischer Anlage wird Kraftstoff gespart.
- Wandler mit Überbrückungskupplung – Überträgt mehr Kraft auf den Boden und sorgt bei jedem Einsatz für optimale Kraftstoffnutzung.
- Einfachkupplungs-Gangwechsel (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)– Die völlig neue SCSS-Getriebesteuerungsfunktion verbessert die Dynamik auf Steigungen und sorgt für größere Kraftstoffeinsparungen, da diese Dynamik bei den Schaltvorgängen erhalten bleibt.
- Kraftstofftankinhalt mindestens 12Betriebsstunden, je nach Anwendung.
Maschinenkonfiguration, Fahrerverhalten und Baustellenanlage können den Kraftstoffverbrauch beeinflussen.
- Maschinenkonfiguration – Wählen Sie auf Basis Ihrer individuellen Anwendungen die richtige Schildkonfiguration.