340F UHD

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

VORLÄUFIGE KONFIGURATION: Eine Maschine für Abbrucharbeiten in großen Höhen – entwickelt und gefertigt von Caterpillar, vertrieben über das Cat®-Händlernetz –, für die die gleiche Garantie und die gleiche einzigartige Produktbetreuung gelten wie für alle anderen Cat-Produkte. Anmerkung: Alle genannten Funktionen und Werte sind vorläufig und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Engine

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Nettoleistung 306.0 PS 228.0 kW Less
Displacement 567.5 in³ 9.3 l Less

Gewichte

Einsatzgewicht 100310.0 lb 45500.0 kg Less

Motor

Bruttoleistung – SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Leistung – ISO 14396 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Bohrung 4.5 in 115.0 mm Less
Hub 5.9 in 149.0 mm Less
Nettoleistung (ISO 9249) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less

Abmessungen – UHD: L-Unterwagen

Ausleger UHD UHD Less
Stiel UHD UHD Less

Abmessungen – Nachrüstung: L-HVG-Unterwagen

Löffel 2.98 ft³ 2.28 m³ Less
Stiel 10.5 ft 3.2 m Less
Transporthöhe 11.55 ft 3520.0 mm Less
Transportlänge 49.67 ft 15140.0 mm Less

Abmessungen – UHD: L-HVG-Unterwagen

Bodenfreiheit 1.69 ft 515.0 mm Less
Heckschwenkradius 11.48 ft 3500.0 mm Less
Höhe Fahrerkabine mit Steinschlagschutz (FOG, Falling Object Guard) 11.55 ft 3520.0 mm Less
Kettenbreite – 600 mm – ausgefahren 10.47 ft 3190.0 mm Less
Kettenbreite – 600 mm – eingefahren 10.47 ft 3190.0 mm Less
Kettenlänge 16.54 ft 5040.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.04 ft 1230.0 mm Less
Spurweite – ausgefahren 8.5 ft 2590.0 mm Less
Spurweite – eingefahren 8.5 ft 2590.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 13.25 ft 4040.0 mm Less

Arbeitsbereiche – UHD: L-HVG-Unterwagen

Max. Drehpunkthöhe 72.38 ft 22060.0 mm Less
Max. Gewicht am Stielkopf 71.03 tn 21650.0 tn Less

Arbeitsbereiche – UHD: L-Unterwagen

Max. Reichweite über Horizontalbolzen/Höhe über Front 14.570 mm/11.910 mm (47,80'/39,07') 14.570 mm/11.910 mm (47,80'/39,07') Less
Max. Reichweite über Horizontalbolzen/Höhe über Seite 12.000 mm/11.910 mm (39,37'/39,07') 12.000 mm/11.910 mm (39,37'/39,07') Less

Antrieb

Maximale Zughakenkraft 64071.0 285.0 kN Less

Geräuschpegel

Anmerkung *Gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch Richtlinie 2005/88/EG. *Gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch Richtlinie 2005/88/EG. Less
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008* 106 dB(A)* 106 dB(A)* Less
Schalldruckpegel am Fahrerohr ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom (gesamt) 150.6 US-Gall./min 570.0 l/min Less
Höchstdruck – Ausrüstung: Normalbetrieb 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Max. Druck - Geräte - Schwerlasthubanlage 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Max. Druck - Schwenken 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maximaler Druck – Fahren 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Schwenksystem - max. Fluss 36.7 US-Gall./min 139.0 l/min Less

Maschinengewicht

340F L HVG, 3,2-m-Stiel, 600-mm-Dreisteg-HD-Bodenplatten 109129.0 lb 49500.0 kg Less
340F L HVG, UHD-Frontteile, 600-mm-Dreisteg-HD-Bodenplatten 111995.0 lb 50800.0 kg Less
340F L, 3,2-m-Stiel, 600-mm-Dreisteg-HD-Bodenplatten 97444.0 lb 44200.0 kg Less
340F L, UHD-Frontteile, 600-mm-Dreisteg-HD-Bodenplatten 100310.0 lb 45500.0 kg Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 4.4 r/min 4.4 r/min Less
Schwenkmoment 80394.0 ft·lbf 109.0 Less

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen

Leistung

  • Die UHD-Frontteile ermöglichen eine Löffelbolzenhöhe von bis zu 22 m bei einer Traglast von 3,6 Tonnen und einer horizontalen Reichweite von bis zu 15 m.
  • Der Motor C9.3 ACERT™ erfüllt die Emissionsnormen Stufe IV (EU). Die Motordrehzahlautomatik verringert automatisch die Drehzahl, wenn die Maschine weniger Leistung benötigt, und hilft so, Kraftstoff zu sparen.
  • Die automatische Motorleerlaufabschaltung trägt zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs bei.
  • Drei Leistungsmodi – Hochleistungsmodus, Standardmodus und Eco-Modus – sowie die automatische Motordrehzahlregelung helfen, den Kraftstoffverbrauch möglichst gering zu halten.

Technologie und Sicherheit

  • Das aktive Standsicherheits-Überwachungssystem von Cat informiert den Fahrer fortlaufend über die Arbeitsgeräteposition im sicheren Arbeitsbereich und warnt ihn bei Annäherung an die Kippgrenze.
  • Die serienmäßige Rückfahrkamera sorgt für ein klares Bild auf dem Monitor.
  • Cat Product Link™ und VisionLink® ermöglichen Eigentümern Zugriff auf Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes.

Vielseitigkeit

  • Mit dem neuen Auslegerumrüstsystem kann der Fahrer Frontteile mit langer oder kurzer Reichweite problemlos und schnell ein- und ausbauen. Ein neues hydraulisches Verbindungssystem verriegelt die Frontteile miteinander.
  • Ein kurzer Auslegerkopf kann entweder gewinkelt oder gerade angeordnet und mit in drei Längen verfügbaren Stielen ausgerüstet werden.
  • Für einen breiten Anwendungsbereich sind zahlreiche Cat-Arbeitsgeräte verfügbar, die speziell für Cat-Maschinen entwickelt wurden.
  • Mithilfe von Cat-Schnellwechslern können Sie innerhalb weniger Minuten von einem Arbeitsgerät zum anderen wechseln.
  • Die Arbeitsgerätesteuerung von Cat merkt sich Drücke und Volumenströme für bis zu 10 Arbeitsgeräte. So können Sie nach jedem Arbeitsgerätewechsel schnell mit der Arbeit beginnen.

Komfort

  • Die Abbruchkabine verfügt über eine mit P5A-Glas verstärkte Windschutzscheibe und Dachscheibe. Zudem gehören Parallelogrammscheibenwischer sowie ein Steinschlagschutz für den Front- und Dachbereich zur Ausrüstung.
  • Ein vergrößertes oberes Fenster sorgt für bessere Sicht nach oben.
  • Die Fahrerkabine lässt sich nach hinten kippen, sodass der Fahrer bei Arbeiten in großer Höhe eine ergonomisch günstigere Position einnehmen kann.
  • Die Klimaautomatik sorgt für eine konstante Temperatur in der Fahrerkabine.
  • Sitz mit Heizung und Belüftung (Sonderausrüstung).
  • Joysticks und Armlehnen lassen sich auf die Präferenzen des Fahrers einstellen.
  • Der LED-Monitor lässt sich in 42 Sprachen programmieren.

Servicefreundlichkeit

  • An den Seitenklappen angebrachte Schutzgitter verhindern ein Verstopfen der Kühler.
  • Dank S·O·SSM-Probenzapfventilen lassen sich einfache Untersuchungen und Flüssigkeitsqualitätsüberwachungen für Hydrauliksystem, Motoröl und Kühlmittel durchführen.
  • Durch QuickEvac™-Ablassvorrichtungen im Pumpenraum können Hydraulik- und Motoröl schnell abgelassen werden.
  • Routinemäßige Wartungspunkte wie Schmierstellen, Zapfventile, Filter und Ablassleitungen sind vom Boden aus bequem erreichbar. Großzügige Handläufe sowie rutschfeste Trittbleche auf den Stufen und der Oberdeckplattform sorgen für einen sicheren Zugang.

Langlebigkeit

  • Konstruktionselemente sind speziell für lange Nutzungsdauer bei Abbrucheinsätzen gebaut.
  • Bodenplatten, Kettenglieder, Laufrollen, Leiträder und Seitenantriebe sind aus hochzugfestem Stahl gefertigt.
  • Die fettgeschmierten Laufwerkskettenglieder verhindern, dass Schmutz und Fremdkörper eindringen.

Anmerkung: Alle oben genannten Funktionen und Werte sind vorläufig und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.