Abbruchbagger 340F UHD Problemloser Abbruch bei großer Reichweite

Funktionen auf einen Blick

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT
TECHNOLOGIE FÜR PRODUKTIVITÄT
SPEZIELLE CAT-ANBAUGERÄTE
FAHRERKOMFORT/-SICHERHEIT
EINSPARUNGEN BEI SERVICE UND WARTUNG
HOCHLEISTUNGS-KONSTRUKTION

Produktspezifikationen für 340F UHD

Motor

Hydrauliksystem

Schwenkwerk – ultralange Frontteile (UHD)

Schwenkwerk

Gewicht

Füllmengen

Abmessungen

Arbeitsbereiche

Arbeitsbereiche und Kräfte

340F UHD Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Schutzschalter
  • Batterie, Standard
  • Rundumleuchte

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C9.3
  • Erfüllt die Emissionsnormen Japan 2014 (Tier 4 Final)
  • Leistung bis 2300 m Höhe ohne Höhenlagendrosselung
  • Motordrehzahlautomatik
  • Elektrische Kraftstoff-Vorförderpumpe
  • Wasserabscheider in der Kraftstoffleitung einschließlich Wasserstandsensor und Anzeige
  • Hochleistungs-, Spar- und Standardmodus
  • Luftfilter
  • Schnellwechselluftfilter mit Radialdichtring
  • Kühlsystem in Parallelanordnung
  • Vorfilter mit Wasserabscheider und Wasserabscheider-Anzeigeschalter
  • Starthilfepaket für Kälte, ‒18 °C
  • Kraftstoffdifferenzdruck-Anzeigeschalter in der Kraftstoffleitung
  • 2×4-µm-Hauptfilter und 1×10-µm-Vorfilter in der Kraftstoffleitung

HYDRAULIKSYSTEM

  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Ausleger- und Stielkreise mit Energierückführung
  • Schnellwechslersteuerung

ARBEITSAUSRÜSTUNG

  • UHD-Auslegerkopf mit Scheinwerfern links/rechts:
    – Vorausleger mit Scheinwerfern links/rechts
    – UHD-Stiel, 7,1 m
    – CB-Löffelumlenkung mit Huböse
    – Zylinderlöffel

FAHRERKABINE

  • Abbruchkabine mit P5A-Glas (Front- und Dachbereich)
  • Parallelgeführte Scheibenwischer und Waschanlage (Front- und Dachbereich)
  • Spiegel
  • Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Filterung
  • Schiebefenster (linke Fahrerkabinentür oben)
  • Innenraum:
    – Kleiderhaken
    – Getränkehalter
    – Dokumentenfach
    – Innenbeleuchtung
    – AM/FM-Radiovorrüstung (DIN-Größe)
    – zwei 12-V-Stereolautsprecher
    – Ablage für Verpflegungsbox oder Werkzeugkasten
    – Stromversorgung mit 12 V, zwei Steckdosen (10 A)
    – Joysticks mit Rändelrad für kombinierte Zusatzsteuerung
    – Klimaanlage, Heizung und Entfroster mit Klimaanlage
  • Sitz:
    – verstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung/Belüftung und Luftfederung
    – Sicherheitsgurt, 51 mm
    – verstellbare Armstütze
    – höhenverstellbare Joystick-Konsolen
    – Sperrhebel für alle Funktionen
    – Fahrsteuerpedale mit abnehmbaren Handhebeln
    – zwei Fahrstufen
    – Fußmatte, waschbar
  • Monitor:
    – Uhr
    – videofähig
    – Flüssigkristall-Farbdisplay (LCD, Liquid Crystal Display) mit Anzeige für Warnhinweise, Filter-/Flüssigkeitswechsel und Arbeitsstunden
    – Sprachdisplay (Vollgrafik und Vollfarbendisplay)
    – Maschinenzustand, Fehlercode, Tool-Modus-Einstellungsinformation
    – Füllstandprüfung bei Start für Hydrauliköl, Motoröl und Motorkühlmittel
    – Warnanzeige, Filter-/Flüssigkeitswechsel und Arbeitsstunden
    – Kraftstoffverbrauchsanzeige
  • Frontscheibe:
    – einteilig, fest
  • Sonnenrollo

LAUFWERK/OBERWAGEN

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette GLT2, Harzdichtung
  • HD-Laufrolle
  • Zugöse am Grundrahmen
  • HD-Unterbodenschutz
  • HD-Fahrmotorabdeckung
  • Drehdurchführungsschutz
  • Kontergewicht, 8,45 t für UHD, 7,0 t für 2PB

BELEUCHTUNG

  • Fahrerkabinen- und Auslegerscheinwerfer mit Verzögerungszeit (Halogen)
  • Beleuchtung im Staufach

SICHERHEIT

  • Cat-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Türschlösser
  • Sicherheitsverschlüsse an Kraftstoff- und Hydrauliktanks
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Spiegel
  • Heck- und Seitenkameras

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEN

  • Product Link
  • Heck- und Seitenkameras

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Steinschlagschutz (FOGS, Falling Object Guard System) mit Gittern für Dach und Frontscheibe

340F UHD Sonderausrüstung

MOTOR

  • Schnellablassvorrichtungen, Motor- und Hydrauliköl (QuickEvac™)

HYDRAULIKSYSTEM

  • HP-Hydraulikleitungen am Stiel
  • Kombi-Hydraulikleitungen am Stiel
  • Schnellwechsler-Hydraulikleitungen am Stiel

ARBEITSAUSRÜSTUNG

  • Nachgerüsteter Standardauslegerkopf mit Scheinwerfern links/rechts
  • Stiel R2.8DB
  • Stiel R3.2DB
  • Stiel R3.9DB
  • DB-Löffelumlenkung mit Huböse
  • Tragegestell für UHD-Frontteile
  • Tragegestell für ausgetauschte Frontteile

KETTEN

  • Zweistegbodenplatten, 600 mm
  • Dreisteg-HD-Bodenplatten, 600 mm
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm

ELEKTRIK

  • Kaltwetterstartsystem, 240 V, ‒32 °C

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Gummistoßfänger am Oberwagen
  • Kettenführungen:
    – gesamte Länge
    – mittig

Vergleichen Sie 340F UHD mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Aktuelle Angebote für  340F UHD

Weitere Angebote anzeigen