352 UHD

Abbruchbagger 352 UHD

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht
151483 lb
68700 kg
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf
90.75 '
27.67 m
Max. Gewicht am Stielkopf
8157 lb
3700 kg

Übersicht

Abbruchbagger mit den größten Arbeitsgeräten für Arbeitshöhen von 8 bis 9 Stockwerken

Der Cat® 352 UHD übertrifft die Reichweite anderer Maschinen und bietet die in seiner Klasse besten Arbeitsgerätemöglichkeiten. Wenn es um schnelle und präzise Abbrucharbeiten im Dauereinsatz geht, dann gibt es in der 60-Tonnen-Klasse keine bessere Wahl.

Vorteile

MASCHINENAUSLASTUNG MAXIMIEREN

Die hydraulische Schnellkupplung ermöglicht den werkzeuglosen Auslegerwechsel innerhalb von 15Minuten. Dies erlaubt Arbeitshöhen von bis zu 28m (92') mit einem Arbeitsgerät von 3,7t (8160 lb) an der UHD-Front. Mit kurzem Steckausleger sind Arbeiten in Kellergeschossen von bis zu 2 Stockwerken Tiefe sowie das Beladen von Lkws möglich.

MAXIMALE EFFIZIENZ AUF DER BAUSTELLE

Das Laufwerk mit Spurverstellung gewährleistet ausgefahren eine hervorragende Stabilität und ermöglicht eingezogen den einfachen Transport.

KOMFORT UND SICHERHEIT

Die neigbare Deluxe-Fahrerkabine bietet Sicherheit durch hoch widerstandsfähiges P5A-Glas und Komfort durch Premium-Sitz. Der Farb-Touchscreen mit 254 mm (10") Bildschirmdiagonale zeigt die Informationen des Überwachungssystems leicht ablesbar an.

BIS ZU 31% WENIGER CO2-EMISSIONEN

Der 352 UHD stößt bis zu 31 % weniger CO2 aus als sein Vorgänger, der 345C.

Produktspezifikationen für 352 UHD

Motormodell Cat C13 Cat C13
Motorleistung – ISO 14396 425 HP 317 kW
Bohrung 5 " 130 mm
Hub 6 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Hauptsystem – max. Volumenstrom 779 l/min (206 US-Gall./min) 779 l/min (206 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3771 psi 26000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 4.22 r/min 4.22 r/min
Schwenkgeschwindigkeit 8.44 r/min 8.44 r/min
Max. Schwenkmoment 138000 ft·lbf 187 kN·m
Einsatzgewicht 151483 lb 68700 kg
Anmerkung (1) Einsatzgewicht enthält Universalschere Cat MP332 mit Abbruchbacken Einsatzgewicht enthält Universalschere Cat MP332 mit Abbruchbacken
Maschinengewicht – UHD-Konfiguration 143300 lb 65000 kg
Anmerkung (2) UHD-Front und Kontergewicht, ohne Arbeitsgerät UHD-Front und Kontergewicht, ohne Arbeitsgerät
Maschinengewicht – Konfiguration mit kurzem Steckausleger 139300 lb 63200 kg
Anmerkung (3) Kurzer Steckausleger und Stiel R3.35 M TB (11') sowie HD-Löffel 2,41 m3 (3,15 yd3) Kurzer Steckausleger und Stiel R3.35 M TB (11') sowie HD-Löffel 2,41 m3 (3,15 yd3)
UHD in Traggestell 26000 lb 11800 kg
Kurzer Steckausleger in Traggestell – Stiel R3.35 TB 15700 lb 7120 kg
Kurzer Steckausleger in Traggestell – Stiel R2.9 TB 15460 lb 7010 kg
Kraftstofftankinhalt 188.9 Gall. (US) 715 l
Kühlsystem 13.7 Gall. (US) 52 l
Motoröl 10.6 Gall. (US) 40 l
Schwenkantrieb – jeweils 10.6 Gall. (US) 40 l
Seitenantrieb – jeweils 4 Gall. (US) 15 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 145.3 Gall. (US) 550 l
Hydrauliktank 57.3 Gall. (US) 217 l
DEF-Tank 12.2 Gall. (US) 46 l
Anmerkung (1) UHD-Arbeitsausrüstung UHD-Arbeitsausrüstung
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.75 ' 3592 mm
Transportlänge 61.75 ' 18.83 m
Heckschwenkradius 13.33 ' 3760 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.66 ' 1435 mm
Bodenfreiheit 1.66 ' 510 mm
Kettenlänge 18.9 ' 5770 mm
Tragende Kettenlänge 15.6 ' 4770 mm
Spurweite 9.3 ' 2820 mm
Arbeitsbreite – vollständig ausgefahrene Stellung 11.1 ' 3400 mm
Transportbreite – eingefahrene Stellung 7.8 ' 2400 mm
Transportbreite 9.83 ' 3000 mm
Maschinenlänge – ohne Front, mit Kontergewicht 25.42 ' 7.77 m
Maschinenlänge – ohne Front und Kontergewicht 24.92 ' 7.6 m
Höhe Fahrerkabine – mit Steinschlagschutz (FOGS, Falling Object Guard Structure) 11.75 ' 3592 mm
Kettenbreite – ausgefahren 13.08 ' 4000 mm
Kettenbreite – eingefahren 9.83 ' 3000 mm
Anmerkung (2) Bodenplatte 600 mm (24") Bodenplatte 600 mm (24")
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 90.75 ' 27.67 m
Max. Gewicht am Stielkopf 8157 lb 3700 kg
Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf – 1/2 75.2 ' 22.93 m
Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf – 1/2 45.4 ' 13.85 m
Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite 52.8 ' 16.11 m
Maximale Reichweite am Stielkopf 51.7 ' 15.77 m
Anmerkung (1) Frontauslage UHD-Arbeitsausrüstung 28 m (91'10") Frontauslage UHD-Arbeitsausrüstung 28 m (91'10")
Anmerkung 1 Frontauslage, gerader Stiel – R3.35 m (11'0") Frontauslage, gerader Stiel – R3.35 m (11'0")
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 39.8 ' 12.13 m
Max. Gewicht am Stielkopf 13190 lb 5982 kg
Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite 7.7 ' 2.337 m
Maximale Reichweite am Stielkopf 36.5 ' 11.13 m
Löffel Universal 3,08 m3 (4,08 yd3) Universal 3,08 m3 (4,08 yd3)
Maximale Grabtiefe 16.9 ' 5.18 m
Maximale Reichweite – Standebene 41.9 ' 12.79 m
Max. Ladehöhe 33.6 ' 10.25 m
Min. Ladehöhe 15 ' 4.58 m
Losbrechkraft – ISO 60250 lbf 268 kN
Reißkraft – ISO 44740 lbf 199 kN
Anmerkung 1 Frontauslage, gebogener Stiel – R3.35 m TB (11'0") Frontauslage, gebogener Stiel – R3.35 m TB (11'0")
Löffel Universal 3,08 m3 (4,08 yd3) Universal 3,08 m3 (4,08 yd3)
Maximale Grabtiefe 21.8 ' 6.67 m
Maximale Reichweite – Standebene 38.9 ' 11.88 m
Maximale Einstechhöhe 35 ' 10.69 m
Min. Ladehöhe 10 ' 3.05 m
Max. Ladehöhe 24.6 ' 7.5 m
Losbrechkraft – ISO 60250 lbf 268 kN
Reißkraft – ISO 44740 lbf 199 kN

352 UHD Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • UHD-Front von 28 m (91'10") mit Arbeitsgerätekamera und Wassersprühanlage
  • Fortschrittliche Arbeitsgerätesteuerung, UHD

FAHRERKABINE

  • Nach oben neigbare Abbruchkabine mit 10mm starkem P5A-Verbundglas im Front- und Dachbereich
  • Hochauflösender LCD-Touchscreen-Monitor
  • Premium-Sitz mit Sitzheizung und -kühlung sowie automatisch verstellbarer Sitzfederung
  • Radio mit Bluetooth-Integration
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais
  • Wippschalter für Kippfunktion
  • Schalter für Dachfensterwischer
  • LED-Innenleuchten
  • Sonnenrollo vorn
  • Feste Frontscheibe aus P5A
  • FOGS-Schutzvorrichtungen (Falling Object Guard Structure, Steinschlagschutz)

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link
  • Fernhilfe-Unterstützung
  • Standsicherheits-Überwachungssystem für UHD
  • Elektronische Anzeigen für Längs- und Querneigung
  • Swing e-Fence (Begrenzung des Schwenkbereichs)
  • Fahrtrichtungsanzeige
  • Fahrer-Coaching
  • Steuerschema-Umschalter für elektronischen Joystick
  • Cat Grade mit 2D und Offset-Speicher (nur kurzer Steckausleger)
  • Cat Payload (nur kurzer Steckausleger)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 1000CCA Wartungsfreie Batterien (x4)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Leuchten

MOTOR

  • Drei wählbare Stufen: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Geeignet für Höhenlagen bis 4500m (14.760Fuß)
  • Umkehrlüfter
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energierückführung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

SICHERHEIT

  • Cat-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktanks
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Heck- und rechte Seitenkameras

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Langes Hydraulik-Laufwerk mit Spurverstellung (VG, Variable Gauge)
  • Kettenführungs- und -schutzplatten über gesamte Länge
  • HD-Fahrmotorabdeckung
  • HD-Unterbodenschutz

352 UHD Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Kurzer Steckausleger 9,1 m (29'9")
  • Kurzer TB-Stiel R2,9 m (9'5")
  • Kurzer TB-Stiel R3,35 m (11'0")
  • Kurzer Steckausleger – R3,9 m (12'10") TB
  • DB-Löffelumlenkung mit Huböse
  • Tragegestell für UHD-Frontteile
  • Tragegestell für ausgetauschte Frontteile

FAHRERKABINE

  • Sonnenrollo hinten

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Paket Premium-Umgebungsbeleuchtung

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32°C (-25°F)
  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Ätherstarthilfe

HYDRAULIKSYSTEM

  • Auslegerrohrbruchsicherung (BLCV, Boom Lowering Check Valve) für UHD-Front
  • Stielrohrbruchsicherung (SLCV, Stick Lowering Check Valve) für UHD-Front
  • Auslegerschwimmfunktion mit BLCV und Überlastwarneinrichtung für UHD-Front
  • Kombinierte Zweiwege-Hydraulikkreise
  • Hoch- und Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechslerkreis
  • Schwenkwerkfeinsteuerung

SICHERHEIT

  • Rundumsicht

SERVICE UND WARTUNG

  • Für QuickEvac-Wartung geeignet
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

LAUFWERK UND AUFBAU

  • 600-mm-Dreistegbodenplatten
  • 700-mm-Dreistegbodenplatten
  • 700-mm-Dreistegbodenplatten

Vergleichen Sie 352 UHD mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 352 UHD zu entdecken.

Tour für 352 UHD starten
close

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  352 UHD

Weitere Angebote anzeigen