Motor
Motormodell | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Motorleistung – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Bohrung | 4.5 in 115 mm |
Hub | 5.9 in 149 mm |
Hubraum | 568 in³ 9.3 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat® 340 UHD bietet optimale Maschinenlösungen für Gebäudeabbrucharbeiten über bis zu acht Stockwerke. Das einzigartige Umrüstsystem ermöglicht den Wechsel zwischen UHD-Frontteilen in zwei Längen sowie zwei Arten von kurzen Steckauslegern und Stielen ohne Spezialwerkzeug innerhalb von 15 Minuten. In der 50-Tonnen-Klasse werden Sie keinen besseren Abbruchbagger finden.
Die hydraulische Schnellkupplung ermöglicht den werkzeuglosen Auslegerwechsel innerhalb von 15 Minuten; wählen Sie das gewünschte Frontteil – Arbeitshöhe bis zu 22 m mit Arbeitsgerät 3,7 t (72' mit Arbeitsgerät 8160 lb) oder bis zu 25 m mit Arbeitsgerät 3,3 t (82' mit Arbeitsgerät 7275 lb). Mit kurzem Steckausleger sind Arbeiten in Kellergeschossen von bis zu 2 Stockwerken Tiefe sowie das Beladen von Lkws möglich.
Das Laufwerk mit Spurverstellung gewährleistet ausgefahren eine hervorragende Stabilität und ermöglicht eingezogen den einfachen Transport.
Die Deluxe-Fahrerkabine lässt sich um 30 Grad neigen und ermöglicht dadurch noch ergonomischeres Arbeiten. Für die Sicherheit sorgt hoch widerstandsfähiges P5A-Glas. Der Premium-Sitz bietet Komfort. Ein Farb-Touchscreen mit 254 mm (10") Bildschirmdiagonale zeigt die Informationen des Standsicherheits-Überwachungssystems leicht ablesbar an.
Motormodell | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Motorleistung – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Bohrung | 4.5 in 115 mm |
Hub | 5.9 in 149 mm |
Hubraum | 568 in³ 9.3 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom | 558l/min (147US-Gall./min) 558l/min (147US-Gall./min) |
Höchstdruck – Ausrüstung | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus | 5511 psi 38000 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 4264 psi 29400 kPa |
Schwenkgeschwindigkeit | 5.2 r/min 5.2 r/min |
Schwenkgeschwindigkeit | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Max. Schwenkmoment | 106000 ft·lbf 144 kN·m |
Einsatzgewicht | 128000 lb 58050 kg |
Anmerkung (1) | Einsatzgewicht enthält Universalschere Cat MP332 mit Pulverisierbacken Einsatzgewicht enthält Universalschere Cat MP332 mit Pulverisierbacken |
Maschinengewicht– UHD-Konfiguration | 120600 lb 54700 kg |
Anmerkung (2) | 340 UHD mit Front 22 m (72' 2"), Kontergewicht 9,0 t (19.842 lb), Hydraulik-Laufwerk mit Spurverstellung, Dreisteg-HD-Bodenplatten 600 mm (24"), ohne Arbeitsgerät 340 UHD mit Front 22 m (72' 2"), Kontergewicht 9,0 t (19.842 lb), Hydraulik-Laufwerk mit Spurverstellung, Dreisteg-HD-Bodenplatten 600 mm (24"), ohne Arbeitsgerät |
Maschinengewicht– Konfiguration mit kurzem Steckausleger | 139300 lb 63200 kg |
Anmerkung (3) | Kurzer Steckausleger 340 mit Stiel R3.2DB – 3,2 m (10' 6"), Kontergewicht von 9,0 t (19.842 lb), Hydraulik-Laufwerk mit Spurverstellung und Dreisteg-HD-Bodenplatten 600 mm (24") sowie GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd3) Kurzer Steckausleger 340 mit Stiel R3.2DB – 3,2 m (10' 6"), Kontergewicht von 9,0 t (19.842 lb), Hydraulik-Laufwerk mit Spurverstellung und Dreisteg-HD-Bodenplatten 600 mm (24") sowie GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd3) |
UHD in Traggestell | 19460 lb 8830 kg |
Kurzer Steckausleger in Traggestell – Stiel R3.35 TB | 15700 lb 7120 kg |
Kurzer Steckausleger in Traggestell – Stiel R2.9 TB | 15460 lb 7010 kg |
Zweiteiliger kurzer Steckausleger in Traggestell– Stiel R3.2DB | 18980 lb 8610 kg |
Kraftstofftankinhalt | 159 gal (US) 600 l |
Kühlsystem | 10 gal (US) 40 l |
Motoröl | 8 gal (US) 32 l |
Schwenkantrieb | 5 gal (US) 18 l |
Seitenantrieb – jeweils | 2 gal (US) 8 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 145.3 gal (US) 550 l |
Hydrauliktank | 43 gal (US) 161 l |
DEF-Tank | 21 gal (US) 80 l |
Anmerkung (1) | UHD-Arbeitsausrüstung UHD-Arbeitsausrüstung |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 11.1 ft 3383 mm |
Transportlänge | 59.6 ft 18.16 m |
Heckschwenkradius | 11.6 ft 3521 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 4.6 ft 1397 mm |
Bodenfreiheit | 1.66 ft 510 mm |
Kettenlänge | 18.9 ft 5770 mm |
Spurweite | 9.3 ft 2820 mm |
Tragende Kettenlänge | 15.6 ft 4770 mm |
Arbeitsbreite – vollständig ausgefahrene Stellung | 11.1 ft 3400 mm |
Transportbreite – eingefahrene Stellung | 7.8 ft 2400 mm |
Transportbreite | 9.83 ft 3000 mm |
Maschinenlänge – ohne Front, mit Kontergewicht | 23.25 ft 7.077 m |
Maschinenlänge – ohne Front und Kontergewicht | 22.83 ft 6.954 m |
Höhe Fahrerkabine – mit Steinschlagschutz(FOGS, Falling Object Guard Structure) | 11.75 ft 3585 mm |
Kettenbreite– ausgefahren | 13.08 ft 4000 mm |
Kettenbreite– eingefahren | 9.83 ft 3000 mm |
Anmerkung (2) | Bodenplatte 600 mm (24") Bodenplatte 600 mm (24") |
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf | 72.2 ft 22 m |
Max. Gewicht am Stielkopf | 8160 lb 3700 kg |
Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf– 1/2 | 61 ft 18.59 m |
Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf – 1/2 | 45.4 ft 13.85 m |
Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite | 41.5 ft 12.64 m |
Maximale Reichweite am Stielkopf | 44.4 ft 13.55 m |
Anmerkung (1) | UHD-Frontauslage 22 m (72' 2") UHD-Frontauslage 22 m (72' 2") |
Anmerkung1 | Frontauslage, gerader Stiel – R3.9DB – 3,9 m (12' 10") Frontauslage, gerader Stiel – R3.9DB – 3,9 m (12' 10") |
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf | 42.6 ft 12.97 m |
Max. Gewicht am Stielkopf | 13190 lb 4200 kg |
Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite | 7.6 ft 2.31 m |
Maximale Reichweite am Stielkopf | 37.2 ft 11.32 m |
Schaufel | 2,27 m3 (2,97 yd3) – Standardeinsatz (GD) 2,27 m3 (2,97 yd3) – Standardeinsatz (GD) |
Max. Grabtiefe | 19.75 ft 6.01 m |
Maximale Reichweite – Standebene | 42.3 ft 12.9 m |
Max. Ladehöhe | 35.2 ft 10.73 m |
Min. Ladehöhe | 3.9 ft 12.8 m |
Losbrechkraft– ISO | 47160 lbf 210 kN |
Reißkraft– ISO | 32440 lbf 144 kN |
Anmerkung1 | Frontauslage, gebogener Stiel – R3.9DB – 3,9 m (12' 10") Frontauslage, gebogener Stiel – R3.9DB – 3,9 m (12' 10") |
Schaufel | 2,27 m3 (2,97 yd3) – Standardeinsatz (GD) 2,27 m3 (2,97 yd3) – Standardeinsatz (GD) |
Max. Grabtiefe | 24.8 ft 7.58 m |
Maximale Reichweite – Standebene | 39.1 ft 11.91 m |
Max. Einstechhöhe | 35.66 ft 10.88 m |
Max. Ladehöhe | 25.2 ft 7.68 m |
Min. Ladehöhe | 7.25 ft 2.22 m |
Losbrechkraft– ISO | 47160 lbf 210 kN |
Reißkraft– ISO | 32440 lbf 144 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.