352 mit geradem Ausleger

Abbruchbagger 352 mit geradem Ausleger

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht
114900 lb
52100 kg
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf
40.8 ft
12.4 m
Max. Gewicht am Stielkopf
13470 lb
6110 kg

Übersicht

Abbruchbagger mit den größten Anbaugeräten für Arbeitshöhen von 4 bis 5 Stockwerken

Mit dem Cat®-Bagger 352 mit geradem Ausleger sind Abbrucharbeiten einfacher denn je. Diese Maschine ist konzipiert für kleinere Abbrucharbeiten an Gebäuden, Brücken und industrieller Infrastruktur und gewährleistet niedrigere Betriebskosten. Sie können größere Anbaugeräte nutzen, die Ihnen höhere Reichweite und somit optimierte Leistung ermöglichen. Profitieren Sie von der Vielseitigkeit, Präzision und Effizienz, die Sie durch die Standard-Cat-Technologie erhalten. In Kombination mit synchronisierter Wartung und einer FOGS-Fahrerkabine lässt Sie der 352 mit geradem Ausleger länger und sicherer arbeiten.

Vorteile

Leistung maximieren

Erleben Sie das höchste Leistungsniveau der Branche mit größerer Stielbolzenhöhe und der Möglichkeit für größere Anbaugeräte. Die Standardausstattungen Cat Payload, Cat 2D e-Fence und Cat Grade mit 2D-Technologie bedeuten noch mehr Vielseitigkeit, Präzision und Effizienz.

Niedrige Betriebskosten

Mit synchronisierten Serviceintervallen, einem standardmäßigen Umkehrlüfter und dem optionalen Entfernen des Kontergewichts können Ihre Betriebskosten gesenkt werden.

Mehr Komfort und Sicherheit

In einer luxuriösen Fahrerkabine mit FOGS-Schutz profitieren Sie den ganzen Tag von Komfort und einer sicheren Arbeitsumgebung.

Produktspezifikationen für 352 mit geradem Ausleger

Motormodell Cat C13B Cat C13B
Motorleistung – ISO 14396 445 HP 332 kW
Bohrung 5 " 130 mm
Hub 6 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Hauptsystem – max. Volumenstrom 779 l/min (206 US-Gall./min) 779 l/min (206 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3771 psi 26000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 6.5 r/min 6.5 r/min
Max. Schwenkmoment 139400 ft·lbf 189 kN·m
Einsatzgewicht 114900 lb 52100 kg
Anmerkung (1) 352 gerader Ausleger, Unterwagen ohne Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,35 m TB (11'0"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und Kontergewicht von 12,0 mt (26.460 lb) 352 gerader Ausleger, Unterwagen ohne Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,35 m TB (11'0"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und Kontergewicht von 12,0 mt (26.460 lb)
Einsatzgewicht − abnehmbares Kontergewicht 121000 lb 54900 kg
Anmerkung (2) 352 gerader Ausleger, Laufwerk mit Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,9 m TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb) 352 gerader Ausleger, Laufwerk mit Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,9 m TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb)
Kraftstofftankinhalt 188.9 Gall. (US) 715 l
Kühlsystem 13.7 Gall. (US) 52 l
Motoröl 10.6 Gall. (US) 40 l
Schwenkantrieb 2.9 Gall. (US) 11 l
Seitenantrieb – jeweils 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 145.3 Gall. (US) 550 l
Hydrauliktank 57.3 Gall. (US) 217 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Anmerkung (1) 352 gerader Ausleger, Unterwagen ohne Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,35 m TB (11'0"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und Kontergewicht von 12,0 mt (26.460 lb) 352 gerader Ausleger, Unterwagen ohne Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,35 m TB (11'0"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und Kontergewicht von 12,0 mt (26.460 lb)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.9 ft 3330 mm
Transportlänge 42.2 ft 12840 mm
Heckschwenkradius 12.3 ft 3760 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.2 ft 1280 mm
Bodenfreiheit 1.6 ft 475 mm
Kettenlänge 17.6 ft 5370 mm
Tragende Kettenlänge 14.3 ft 4360 mm
Spurweite 9 ft 2740 mm
Transportbreite 10.9 ft 3340 mm
Höhe Fahrerkabine – mit Steinschlagschutz (FOGS, Falling Object Guard Structure) 11.3 ft 3440 mm
Anmerkung (1) 352 gerader Ausleger, Laufwerk mit Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,9 m TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb) 352 gerader Ausleger, Laufwerk mit Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,9 m TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.6 ft 3530 mm
Transportlänge 42.3 ft 12870 mm
Heckschwenkradius 12.3 ft 3760 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.7 ft 1435 mm
Bodenfreiheit 2.3 ft 710 mm
Kettenlänge 17.6 ft 5350 mm
Tragende Kettenlänge 14.3 ft 4340 mm
Spurweite 7.1 ft 2390 mm
Transportbreite 9.1 ft 2990 mm
Höhe Fahrerkabine – mit Steinschlagschutz (FOGS, Falling Object Guard Structure) 11.8 ft 3590 mm
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 40.8 ft 12.4 m
Max. Gewicht am Stielkopf 13470 lb 6110 kg
Anmerkung (1) 352 gerader Ausleger, Unterwagen ohne Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,35 m TB (11'0"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und Kontergewicht von 12,0 mt (26.460 lb) 352 gerader Ausleger, Unterwagen ohne Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,35 m TB (11'0"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und Kontergewicht von 12,0 mt (26.460 lb)
Maximale Grabtiefe 18.4 ft 5620 mm
Maximale Einstechhöhe 46.8 ft 14240 mm
Max. Ladehöhe 34.6 ft 10530 mm
Min. Ladehöhe 15.6 ft 4750 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440mm (8'0") 17.9 ft 5460 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 14.9 ft 4550 mm
Losbrechkraft – ISO 60250 lbf 268 kN
Reißkraft – ISO 45190 lbf 201 kN
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 42.2 ft 12.9 m
Max. Gewicht am Stielkopf 14021 lb 6360 kg
Anmerkung (1) 352 gerader Ausleger, Laufwerk mit Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,9 m TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb) 352 gerader Ausleger, Laufwerk mit Spurverstellung, Reichweite Stiel 3,9 m TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatte mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb)
Maximale Grabtiefe 19.8 ft 6010 mm
Maximale Einstechhöhe 48.1 ft 14650 mm
Max. Ladehöhe 36 ft 10970 mm
Min. Ladehöhe 14.4 ft 4390 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440mm (8'0") 19.2 ft 5850 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 16.1 ft 4890 mm
Losbrechkraft – ISO 60250 lbf 268 kN
Reißkraft – ISO 41360 lbf 184 kN
Recyclingfähigkeit 98% 98%

352 mit geradem Ausleger Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Gerader Ausleger 7,8 m (25'6")

FAHRERKABINE

  • Radialscheibenwischer mit Waschanlage
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Payload
  • 2D e-Fence
  • Hubunterstützung
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Erkennung von Arbeitswerkzeugen

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-A-Batterien (x4)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Chassis- und Ausleger-LED-Außenbeleuchtung
  • Premium-Rundum-Arbeitsscheinwerfer

MOTOR

  • 115-A-Drehstromgenerator
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Zweistufiger 4-Mikron-Hauptfilter
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Fernsteuerungssperre

HYDRAULIKSYSTEM

  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer*
  • Kombinierter Zweiwege-Hydraulikkreis
  • Schnellwechslerkreis für speziellen CW-Schnellwechsler**
  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Turbo-Füllautomatik
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Auto Heavy Lift
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

SICHERHEIT

  • Bluetooth-Empfänger
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Steinschlagschutz (FOGS)
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Möglichkeit für Auslegerrohrbruchsicherung
  • Möglichkeit für Stielrohrbruchsicherung

SERVICE UND WARTUNG

  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet
  • Gruppierte Motoröl- und Kraftstofffilter
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Laufwerk mit Spurverstellung***

Anmerkung (1)

  • * Nur Nordamerika

Anmerkung (2)

  • ** Nur Europa

Anmerkung (3)

  • *** Serienmäßig in Europa, optional in Nordamerika

352 mit geradem Ausleger Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardstiel 3,35 m (11'0")
  • Standardstiel 3,9 m (12′10″)

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32°C (-25°F)

SICHERHEIT

  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Unterwagen ohne Spurverstellung*
  • Abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb)
  • Kontergewicht von 12,0 mt (26.460 lb)
  • Dreistegbodenplatten, 600mm (24")
  • Dreistegbodenplatten 750mm
  • Dreistegbodenplatten 900 mm (35")

Anmerkung (1)

  • * Nur Nordamerika

Vergleichen Sie 352 mit geradem Ausleger mit häufig verglichenen Modellen.

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  352 mit geradem Ausleger

Weitere Angebote anzeigen