340 mit geradem Ausleger

Abbruchbagger 340 mit geradem Ausleger

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht
88500 lb
40200 kg
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf
45.2 ft
13.77 m
Max. Gewicht am Stielkopf
10570 lb
4795 kg

Übersicht

Perfekt für kleinere Abbrucharbeiten, Sortieraufgaben und Aushubarbeiten.

Mit der neuen Fahrerkabine, längeren Serviceintervallen und einem Antriebssystem, das die Kraftstoffeffizienz um bis zu 15Prozent verbessert, ist der Cat®340 die perfekte Wahl für kleinere Abbrucharbeiten, Sortieraufgaben und andere Aushubarbeiten.

Vorteile

Bis zu 15% Sparsamer im Verbrauch

Dank moderner Motortechnik und elektrohydraulischer Steuerung erledigen Sie mehr.

Neue Fahrerkabine mit mehr Komfort- und Sicherheitsmerkmalen

Deluxe-Fahrerkabine mit ISO-zertifiziertem Überrollschutz (ROPS) für einen sichereren und ruhigeren Arbeitsplatz.

Bis zu 15% Niedrigere Wartungskosten

Höhere Verfügbarkeit und geringere Kosten dank längerer Wartungsintervalle

Produktspezifikationen für 340 mit geradem Ausleger

Motormodell C9.3B C9.3B
Motorleistung – ISO 14396 314 HP 234 kW
Bohrung 5 " 115 mm
Hub 6 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Motordrehzahl – Fahren 1800 r/min 1800 r/min
Motordrehzahl – Betrieb 1550 r/min 1550 r/min
Hauptsystem – max. Volumenstrom 558l/min (147US-Gall./min) 558l/min (147US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4264 psi 29400 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 8.75 r/min 8.75 r/min
Max. Schwenkmoment 106228 ft·lbf 144 kN·m
Einsatzgewicht 88500 lb 40200 kg
Anmerkung (1) 340 SB mit Stiel DB R3.9 m (12' 10"), GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd3), langem Laufwerk mit Dreisteg-HD-Kette 600 mm (24") 340 SB mit Stiel DB R3.9 m (12' 10"), GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd3), langem Laufwerk mit Dreisteg-HD-Kette 600 mm (24")
Kraftstofftankinhalt 158.5 Gall. (US) 600 l
Kühlsystem 10.5 Gall. (US) 40 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Schwenkantrieb 4.8 Gall. (US) 18 l
Seitenantrieb – jeweils 2.1 Gall. (US) 8 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 98.5 Gall. (US) 373 l
Hydrauliktank 42.5 Gall. (US) 161 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Anmerkung (1) 340 SB mit Stiel DB R3.9 m (12' 10"), GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd3), langem Laufwerk mit Dreisteg-HD-Kette 600 mm (24") 340 SB mit Stiel DB R3.9 m (12' 10"), GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd3), langem Laufwerk mit Dreisteg-HD-Kette 600 mm (24")
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11 ft 3360 mm
Transportlänge 37.4 ft 11390 mm
Heckschwenkradius 11.6 ft 3530 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.1 ft 1250 mm
Bodenfreiheit 1.7 ft 520 mm
Kettenlänge 16.5 ft 5030 mm
Tragende Kettenlänge 13.3 ft 4040 mm
Spurweite 8.5 ft 2590 mm
Transportbreite 10.5 ft 3190 mm
Höhe Fahrerkabine – mit Steinschlagschutz (FOGS, Falling Object Guard Structure) 11.5 ft 3505.2 mm
Anmerkung (2) Bodenplatte 600 mm (24") Bodenplatte 600 mm (24")
Ausleger Gerader Ausleger 6,9 m (22′8″) Gerader Ausleger 6,9 m (22′8″)
Stiel Standardausleger R3.9DB – 3,9 m (12'10") Standardausleger R3.9DB – 3,9 m (12'10")
Löffel GDC GDC
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 45.2 ft 13.77 m
Max. Gewicht am Stielkopf 10570 lb 4795 kg
Anmerkung (1) 340 SB mit Stiel DB R3.9 m (12' 10"), GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd3), langem Laufwerk mit Dreisteg-HD-Kette 600 mm (24") 340 SB mit Stiel DB R3.9 m (12' 10"), GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd3), langem Laufwerk mit Dreisteg-HD-Kette 600 mm (24")
Maximale Grabtiefe 21.8 ft 6650 mm
Maximale Einstechhöhe 45.2 ft 13770 mm
Max. Ladehöhe 33.6 ft 10250 mm
Min. Ladehöhe 11 ft 3360 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440mm (8'0") 21.4 ft 6520 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 18.5 ft 5640 mm
Losbrechkraft – ISO 47150 lbf 210 kN
Reißkraft – ISO 32440 lbf 144 kN
Maximale Reichweite auf Standebene 40.5 ft 12350 mm
Löffel GDC GDC
Stiel Standardausleger R3.9DB – 3,9 m (12'10") Standardausleger R3.9DB – 3,9 m (12'10")
Ausleger Gerader Ausleger 6,9 m (22′8″) Gerader Ausleger 6,9 m (22′8″)

340 mit geradem Ausleger Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Gerader Ausleger 6,9m (22′8″)

FAHRERKABINE

  • ROPS, erweiterte Schalldämpfung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien (2Stück)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Fahrwerkleuchte

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Für Höhenlagen bis zu 2300 m (7546') ohne Drosselung der Motorleistung
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Fernsteuerungssperre

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Schwerlasthubmodus
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

SICHERHEIT

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Standardmäßiges Spiegelpaket für bessere Sicht
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Heck- und Seitenkameras
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zugöse am Grundrahmen
  • Kontergewicht 9,0t (19.842lb)

340 mit geradem Ausleger Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardstiel 3,2m (10′6″)
  • Standardstiel 3,9 m (12′10″)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Paket Premium-Umgebungsbeleuchtung

MOTOR

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Automatischer Umkehrlüfter
  • Kaltstartfähigkeit bis -32°C (-25°F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Auslegerschwimmfunktion
  • Kombinierter Zwei-Wege-Zusatzkreis mit direktem Rücklauf
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Kühlkreislauf
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler

SICHERHEIT

  • Cat Command-Fernsteuerung
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Schwenkalarm
  • Rundumsicht

SERVICE UND WARTUNG

  • Vorbereitung für vorbeugende Wartung (Quick Evac™)
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Langes Laufwerk
  • LN-Laufwerk
  • HD-Dreistegbodenplatten, 600mm (24″)
  • Dreistegbodenplatten, 700mm (28″)
  • HD-Dreistegbodenplatten, 850mm (33″)

Vergleichen Sie 340 mit geradem Ausleger mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 340 mit geradem Ausleger zu entdecken.

Tour für 340 mit geradem Ausleger starten
close

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command für Aushubarbeiten

    Cat Command für Aushubarbeiten ist eine Fernsteuerungsoption, die zur Sicherheit auf der Baustelle beiträgt, indem sie dem Fahrer ermöglicht, einen Bagger in gefährlichen Bereichen aus der Ferne zu kontrollieren.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command für Aushubarbeiten ist eine Fernsteuerungsoption, die zur Sicherheit auf der Baustelle beiträgt, indem sie dem Fahrer ermöglicht, einen Bagger in gefährlichen Bereichen aus der Ferne zu kontrollieren.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  340 mit geradem Ausleger

Weitere Angebote anzeigen