336F L XE (2017)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der 336F L XE wurde entwickelt, um Ihre Produktionszahlen zu steigern und Ihre Vorhalte- und Betriebskosten zu senken, während Sie die Leistung, Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit erhalten, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Nettoleistung am Schwungrad 306.0 PS 228.0 kW Less
Bohrung 4.53 in 115.0 mm Less
Hub 5.87 in 149.0 mm Less
Hubraum 568.0 in³ 9.3 l Less
Bruttoleistung – SAE J1995 238 kW (319 HP/324 PS) 238 kW (319 HP/324 PS) Less
Nettoleistung – SAE J1349/ISO 9249 228 kW (306 HP/310 PS) 228 kW (306 HP/310 PS) Less
Motorleistung – ISO 14396 234 kW (314 HP/318 PS) 234 kW (314 HP/318 PS) Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 85100.0 lb 38600.0 kg Less

Maschinengewicht

Einsatzgewicht* 81800.0 lb 37100.0 kg Less
Einsatzgewicht** 85100.0 lb 38600.0 kg Less
Anmerkung (1) *336F L XE mit Kontergewicht 5,1 t (5,6 US-Tonnen), HD-Standardausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), Universallöffel 2,28 m3 (2,98 yd.3), Dreistegbodenplatten 800 mm (32"). *336F L XE mit Kontergewicht 5,1 t (5,6 US-Tonnen), HD-Standardausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), Universallöffel 2,28 m3 (2,98 yd.3), Dreistegbodenplatten 800 mm (32"). Less
Anmerkung (2) **336F L XE mit Kontergewicht 6,1 t (6,7 US-Tonnen), HD-Standardausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), Universallöffel 2,28 m3 (2,98 yd.3), Dreistegbodenplatten 800 mm (32"). **336F L XE mit Kontergewicht 6,1 t (6,7 US-Tonnen), HD-Standardausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), Universallöffel 2,28 m3 (2,98 yd.3), Dreistegbodenplatten 800 mm (32"). Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 8.7 r/min 8.7 r/min Less
Schwenkmoment 80144.0 ft·lbf 109.0 Less

Antrieb

Höchstgeschwindigkeit 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Max. Zugkraft 66139.0 lbf 294.0 kN Less

Abmessungen: HD-Standardausleger 6,50 m (21'4"); Stiel R3.2DB (10'6")

Heckschwenkradius 11.42 ft 3490.0 mm Less
Kettenlänge 16.5 ft 5030.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 13.25 ft 4040.0 mm Less
Transportlänge 36.61 ft 11160.0 mm Less
Bodenfreiheit – mit Bodenplattensteghöhe 1.67 ft 510.0 mm Less
Bodenfreiheit – ohne Bodenplattensteghöhe 1.58 ft 480.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine 10.37 ft 3160.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine mit Steinschlagschutzdach 11.0 ft 3360.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht (ohne Bodenplattensteghöhe) 4.0 ft 1220.0 mm Less
Spurweite 8.5 ft 2590.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 700 mm (28") 10.83 ft 3290.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 800 mm (32") 11.08 ft 3390.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 850 mm (33") 11.25 ft 3440.0 mm Less
Transporthöhe (mit Bodenplattensteghöhe) 11.48 ft 3500.0 mm Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom (gesamt) 151.0 US-Gall./min 570.0 l/min Less
Höchstdruck – Ausrüstung: Normalbetrieb 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Höchstdruck – Ausrüstung: Schwerhubbetrieb 5511.0 psi 37000.0 kPa Less
Höchstdruck – Fahren 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Höchstdruck – Schwenken 4061.0 psi 31500.0 kPa Less
Schwenksystem – max. Volumenstrom 74.0 US-Gall./min 279.0 l/min Less
Vorsteuersystem – Höchstdruck 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Vorsteuerungssystem – max. Volumenstrom 8.0 US-Gall./min 28.0 l/min Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 164.0 gal (US) 620.0 l Less
Kühlsystem 11.0 gal (US) 43.0 l Less
Schwenkantrieb (jeweils) 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Seitenantrieb (jeweils) 2.0 gal (US) 8.0 l Less
Hydrauliksystem (einschließlich Tank) 100.0 gal (US) 380.0 l Less
Hydrauliktank 46.0 gal (US) 175.0 l Less
Motoröl (mit Filter) 8.0 gal (US) 32.0 l Less
DEF-Tank 11.0 gal (US) 41.0 l Less

Geräuschpegel

Fahrer – SAE J1166/ISO6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Außen – ISO 6395 105.0 dB(A) 105.0 dB(A) Less

Arbeitsbereiche: HD-Standardausleger 6,50 m (21'4"); Stiel R3.2DB (10'6")

Max. Einstechhöhe 33.83 ft 10320.0 mm Less
Max. Grabtiefe 24.58 ft 7490.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 18.08 ft 5500.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 22.42 ft 6820.0 mm Less
Max. Ladehöhe 23.33 ft 7110.0 mm Less
Max. Reichweite auf Standebene 36.17 ft 11020.0 mm Less
Min. Ladehöhe 8.58 ft 2610.0 mm Less

Leistung

  • Die Caterpillar XE-Technologie, wie das exklusive Ventil des adaptiven Cat®-Steuersystems (ACS, Cat Adaptive Control System), lässt die Maschine bis zu 20 % weniger Kraftstoff verbrauchen als der Standard-336F L – bei unverändert hohem Produktionsniveau.
  • Der Motor C9.3 ACERT™ erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Tier 4 (Korea) und Stufe IV (EU).
  • Die automatische Motordrehzahlautomatik verringert die Drehzahl anhand der Last der Maschine und reduziert so den Kraftstoffverbrauch.
  • Die Leistungsmodi helfen, den Kraftstoffverbrauch möglichst gering zu halten.

Cat Connect-Technologie

  • Cat Connect-Technologielösungen erhöhen die Produktivität, minimieren die Betriebskosten und optimieren die Rentabilität dank LINK-, GRADE- und DETECT-Technologien.
  • Cat Production Measurement stellt Nutzlastinformationen in der Fahrerkabine bereit, damit Sie produktiver und mit genauen Lasten arbeiten können.
  • VisionLink® bietet einen drahtlosen Zugriff auf Daten wie Maschinenstandort, Betriebsstunden, Leerlaufzeiten, Kraftstoffverbrauch, Produktivität und Diagnosecodes, um die Leistung zu optimieren.
  • Cat Grade Control und AccuGrade™ liefern in Echtzeit Informationen zum Abtragen und Auffüllen, sodass Sie schneller präzisere Höhen und Neigungen erreichen können.

Wartung

  • Routinemäßige Wartungspunkte wie Schmierstellen und Zapfventile sind vom Boden aus bequem erreichbar.
  • Das Kühlsystem in Parallelanordnung ermöglicht eine einfache Reinigung.
  • Mehrere S·O SSM-Anschlüsse und Druckmessanschlüsse tragen zur Vermeidung wartungsbedingter Ausfallzeiten bei.

Komfort

  • Die zertifizierte Großraum-Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ist geräuscharm und komfortabel.
  • Verstellbare Joystick-Konsolen und Armlehnen. Sitze sind verstellbar und mit einer Luftfederung sowie Heiz- und Kühloptionen ausgestattet.
  • Der LCD-Monitor ist einfach zu bedienen und kann in 44 Sprachen programmiert werden.

Vielseitigkeit

  • Abbrucharbeiten sind schnell und einfach mit einer Cat-Schere oder -Universalschere zu bewältigen.
  • Steinbrucharbeiten sind mit einem speziellen Cat-Löffel und -Hammer kein Problem.
  • Mit einem Schnellwechsler können Sie ohne Verlassen der Fahrerkabine in wenigen Sekunden zwischen verschiedenen Anbaugeräten wechseln.
  • Die Arbeitsgerätesteuerung von Cat merkt sich Drücke und Volumenströme für bis zu 20 Arbeitsgeräte und verbessert somit die Maschinenverfügbarkeit.

Langlebigkeit

  • Ausleger und Stiele sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
  • Kastenprofilkonstruktionen mit mehrlagig gefertigten Teilen sowie Stahlguss- und Schmiedeteile kommen in hochbelasteten Bereichen zum Einsatz. Bodenplatten, Kettenglieder, Laufrollen, Leiträder und Seitenantriebe sind aus hochfestem Stahl gefertigt.
  • Ein geschmiertes Kettenglied zwischen Stiften und Buchsen erhöht die Lebensdauer des Unterwagens und verringert Geräusche.

Sicherheit

  • Intelligente Betankung befüllt die Maschine schnell aus einer externen Kraftstoffquelle und stoppt automatisch, wenn der Tank voll oder die Kraftstoffquelle leer ist. So müssen Sie nicht mehr schätzen, und die Pumpe wird nicht vorzeitig abgenutzt.
  • Die Rückfahr- und Seitenkameras verbessern die Sicht, sodass der Fahrer effektiver und effizienter arbeiten kann.
  • Verlängerte Handläufe und Schutzgeländer ermöglichen ein sicheres Besteigen des Oberwagens, und rutschhemmende Trittbleche verringern die Rutschgefahr bei jedem Wetter.

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen