352F XE (2017)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der 352F L XE wurde entwickelt, um Ihre Produktionszahlen zu steigern und Ihre Vorhalte- und Betriebskosten zu senken, während Sie die Leistung, Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit erhalten, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Netto-Schwungradleistung 408.0 PS 304.0 kW Less
Bohrung 5.12 in 130.0 mm Less
Hub 6.18 in 157.0 mm Less
Displacement 763.0 in³ 12.5 l Less
Bruttoleistung – SAE J1995 322 kW/432 HP – 438 PS 322 kW/432 HP – 438 PS Less
Motorleistung – ISO 14396 317 kW – 425 HP – 431 PS 317 kW – 425 HP – 431 PS Less
Nettoleistung – SAE J1349/ISO 9249 304 kW – 408 HP – 413 PS 304 kW – 408 HP – 413 PS Less

Weights

Einsatzgewicht 113229.0 lb 51360.0 kg Less

Maschinengewicht

Einsatzgewicht* 113229.0 lb 51360.0 kg Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 8.5 r/min 8.5 r/min Less
Schwenkmoment 109500.0 ft·lbf 148.5 kN·m Less

Antrieb

Höchstgeschwindigkeit 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
Maximale Zughakenkraft 75300.0 lbf 335.0 kN Less

Abmessungen – langer Unterwagen mit Spurverstellung: HD-Ausleger R6,9m (22'8

Heckschwenkradius 12.25 ft 3730.0 mm Less
Kettenlänge 17.58 ft 5350.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 14.25 ft 4340.0 mm Less
Transportlänge 38.75 ft 11800.0 mm Less
Bodenfreiheit – mit Bodenplattensteghöhe 2.33 ft 710.0 mm Less
Bodenfreiheit – ohne Bodenplattensteghöhe 2.43 ft 740.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine 11.06 ft 3370.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine mit Steinschlagschutzdach 11.61 ft 3540.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht* 4.69 ft 1430.0 mm Less
Spurweite – ausgefahren 9.48 ft 2890.0 mm Less
Spurweite – eingefahren 7.84 ft 2390.0 mm Less
Transportbreite, Bodenplatten 600 mm – ausgefahren 12.08 ft 3680.0 mm Less
Transportbreite, Bodenplatten 600 mm – eingefahren 10.42 ft 3180.0 mm Less
Transporthöhe 11.75 ft 3570.0 mm Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom (gesamt) 198.0 US-Gall./min 750.0 l/min Less
Max. Druck - Geräte - Schwerlasthubanlage 5510.0 psi 38000.0 kPa Less
Max. Druck - Schwenken 3990.0 psi 27500.0 kPa Less
Maximaler Druck – Fahren 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Schwenksystem - max. Fluss 99.0 US-Gall./min 375.0 l/min Less
Vorsteuersystem – Max. Druck 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Vorsteuersystem – Max. Volumenstrom 6.9 US-Gall./min 26.0 l/min Less
Höchstdruck – Ausrüstung: Normalbetrieb 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Maschinengewichte

Anmerkung *Mit Ausleger R6,9 m, Stiel R3,35 m, Universallöffel 3,1 m3, Zweistegbodenplatten 600 mm. *Mit Ausleger R6,9 m, Stiel R3,35 m, Universallöffel 3,1 m3, Zweistegbodenplatten 600 mm. Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 190.0 gal (US) 720.0 l Less
Cooling System 13.2 gal (US) 50.0 l Less
Schwenkantrieb (jeweils) 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Final Drives (each) 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Hydrauliksystem (einschl. Tank) 150.6 gal (US) 570.0 l Less
Hydraulic Tank 107.5 gal (US) 407.0 l Less
Motoröl (mit Filter) 10.0 gal (US) 38.0 l Less

Arbeitsbereiche – langer Unterwagen mit Spurverstellung: HD-Ausleger R6,9m (22'8

Max. Einstechhöhe 36.0 ft 10970.0 mm Less
Max. Grabtiefe 24.64 ft 7510.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 18.64 ft 5680.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm 24.15 ft 7360.0 mm Less
Max. Ladehöhe 24.87 ft 7580.0 mm Less
Max. Reichweite auf Standebene 38.42 ft 11710.0 mm Less
Min. Ladehöhe 9.51 ft 2900.0 mm Less

Füllmengen

Tankinhalt Abgasreinigungsflüssigkeit 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Geräuschpegel

Außen – ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Fahrer – SAE J1166/ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Leistung

  • Die Cat® XE-Technologie, wie das exklusive Ventil des adaptiven Cat-Steuersystems (ACS, Cat Adaptive Control System), lässt die Maschine bis zu 15 % weniger Kraftstoff verbrauchen als der Standard-352F L – bei unverändert hohem Produktionsniveau.
  • Der C13 ACERT™-Motor erfüllt die EU-Emissionsnormen der Stufe IV.
  • Die automatische Motordrehzahlautomatik verringert die Drehzahl anhand der Last der Maschine und reduziert so den Kraftstoffverbrauch.
  • Die Leistungsmodi helfen, den Kraftstoffverbrauch möglichst gering zu halten.

Cat Connect-Technologie

  • Cat Connect-Technologielösungen erhöhen die Produktivität, minimieren die Betriebskosten und optimieren die Rentabilität dank LINK-, GRADE- und DETECT-Technologien.
  • Cat Production Measurement stellt Nutzlastinformationen in der Fahrerkabine bereit, damit Sie produktiver und mit genauen Lasten arbeiten können.
  • VisionLink® bietet einen drahtlosen Zugriff auf Daten wie Maschinenstandort, Betriebsstunden, Leerlaufzeiten, Kraftstoffverbrauch, Produktivität und Diagnosecodes, um die Leistung zu optimieren.
  • Cat Grade Control und AccuGrade™ liefern in Echtzeit Informationen zum Abtragen und Auffüllen, sodass Sie schneller präzisere Höhen und Neigungen erreichen können.

Wartung

  • Routinemäßige Wartungspunkte wie Schmierstellen und Zapfventile sind vom Boden aus bequem erreichbar.
  • Das Kühlsystem in Parallelanordnung ermöglicht eine einfache Reinigung.
  • Mehrere S∙O∙SSM-Anschlüsse und Druckmessanschlüsse tragen zur Vermeidung wartungsbedingter Ausfallzeiten bei.

Komfort

  • Die zertifizierte Großraum-Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ist geräuscharm und komfortabel.
  • Verstellbare Joystick-Konsolen und Armlehnen. Sitze sind verstellbar und mit einer Luftfederung sowie Heiz- und Kühloptionen ausgestattet.
  • Der LCD-Monitor ist einfach zu bedienen und kann in 44 Sprachen programmiert werden.

Vielseitigkeit

  • Abbrucharbeiten sind schnell und einfach mit einer Cat-Schere oder -Universalschere zu bewältigen.
  • Steinbrucharbeiten sind mit einem speziellen Cat-Löffel und -Hammer kein Problem.
  • Mit einem Schnellwechsler können Sie ohne Verlassen der Fahrerkabine in wenigen Sekunden zwischen verschiedenen Anbaugeräten wechseln.
  • Die Arbeitsgerätesteuerung von Cat merkt sich Drücke und Volumenströme für bis zu 20 Arbeitsgeräte und verbessert somit die Maschinenverfügbarkeit.

Langlebigkeit

  • Ausleger und Stiele sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
  • Kastenprofilkonstruktionen mit mehrlagig gefertigten Teilen sowie Stahlguss- und Schmiedeteile kommen in hochbelasteten Bereichen zum Einsatz. Bodenplatten, Kettenglieder, Laufrollen, Leiträder und Seitenantriebe sind aus hochfestem Stahl gefertigt.
  • Ein geschmiertes Kettenglied zwischen Stiften und Buchsen erhöht die Lebensdauer des Unterwagens und verringert Geräusche.

Sicherheit

  • Intelligente Betankung befüllt die Maschine schnell aus einer externen Kraftstoffquelle und stoppt automatisch, wenn der Tank voll oder die Kraftstoffquelle leer ist. So müssen Sie nicht mehr schätzen, und die Pumpe wird nicht vorzeitig abgenutzt.
  • Die Rückfahr- und Seitenkameras verbessern die Sicht, sodass der Fahrer effektiver und effizienter arbeiten kann.
  • Verlängerte Handläufe und Schutzgeländer ermöglichen ein sicheres Besteigen des Oberwagens, und rutschhemmende Trittbleche verringern die Rutschgefahr bei jedem Wetter.