Motor
Nettoleistung – ISO 9249 | 484 HP 361 kW |
Motormodell | Cat C15 Cat C15 |
Motorleistung – ISO 14396 | 485 HP 362 kW |
Bohrung | 5.4 in 137 mm |
Hub | 6.7 in 171 mm |
Hubraum | 928 in³ 15.2 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Bagger 374 der nächsten Generation bedeutet hohe Produktionsleistung, längere Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand für Ihr Unternehmen.
Schnellere Zykluszeiten und reibungslosere, vorhersagbarere Leistung.
Die verstärkte Ausführung von Auslegern, Gestängen sowie oberem und unterem Rahmen ermöglicht harte, schwere Einsätze.
Sparen Sie Zeit und Geld dank verringerter Ölmenge sowie verbesserten Filtern mit verlängerten Serviceintervallen.
Nettoleistung – ISO 9249 | 484 HP 361 kW |
Motormodell | Cat C15 Cat C15 |
Motorleistung – ISO 14396 | 485 HP 362 kW |
Bohrung | 5.4 in 137 mm |
Hub | 6.7 in 171 mm |
Hubraum | 928 in³ 15.2 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik | 237 gal/min 896 l/min |
Höchstdruck – Ausrüstung | 5366 psi 37000 kPa |
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus | 5511 psi 38000 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 5076 psi 35000 kPa |
Schwenkgeschwindigkeit | 6.5 r/min 6.5 r/min |
Max. Schwenkmoment | 220000 ft·lbf 298 kN·m |
Einsatzgewicht | 158200 lb 71700 kg |
Kraftstofftankinhalt | 243 gal (US) 920 l |
Kühlsystem | 19 gal (US) 71 l |
Motoröl | 16 gal (US) 62 l |
Schwenkantrieb | 5 gal (US) 20 l |
Seitenantrieb – jeweils | 9 gal (US) 32 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 164 gal (US) 620 l |
Hydrauliktank | 86 gal (US) 326 l |
DEF-Tank | 21 gal (US) 80 l |
Ausleger | Reichweite 7,8 m (25'7") Reichweite 7,8 m (25'7") |
Stiel | R 3,6 m (11'10") R 3,6 m (11'10") |
Löffel | SD 3,3m³ (4,32yd³) SD 3,3m³ (4,32yd³) |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 11.8 ft 3559 mm |
Handlaufhöhe | 13 ft 3982 mm |
Transportlänge | 44.9 ft 13652 mm |
Heckschwenkradius | 13.8 ft 4171 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 4.1 ft 1494 mm |
Bodenfreiheit | 2.6 ft 782 mm |
Kettenlänge | 19.3 ft 5873 mm |
Tragende Kettenlänge | 15.5 ft 4705 mm |
Spurweite | 11.2 ft 3410 mm |
Transportbreite | 11.1 ft 3400 mm |
Anmerkung | Spurweite des Laufwerks verlängert mit 650-mm-Bodenplatten (26"); Transportbreite des Laufwerks eingefahren mit 650-mm-Bodenplatten (26") und ohne Stufen Spurweite des Laufwerks verlängert mit 650-mm-Bodenplatten (26"); Transportbreite des Laufwerks eingefahren mit 650-mm-Bodenplatten (26") und ohne Stufen |
Maximale Grabtiefe | 28.1 ft 8570 mm |
Ausleger | Reichweite 7,8 m (25'7") Reichweite 7,8 m (25'7") |
Stiel | R 3,6 m (11'10") R 3,6 m (11'10") |
Löffel | SD 3,3m³ (4,32yd³) SD 3,3m³ (4,32yd³) |
Max. Reichweite auf Standebene | 43.2 ft 13160 mm |
Max. Einstechhöhe | 41.2 ft 12550 mm |
Max. Ladehöhe | 27.7 ft 8430 mm |
Min. Ladehöhe | 10.1 ft 3310 mm |
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) | 27.8 ft 8440 mm |
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand | 22.8 ft 6910 mm |
Losbrechkraft – ISO | 80550 ft·lbf 358 kN |
Reißkraft – ISO | 66390 ft·lbf 295 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSWir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.
Mehr erfahrenCat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat Command für Aushubarbeiten ist eine Fernsteuerungsoption, die zur Sicherheit auf der Baustelle beiträgt, indem sie dem Fahrer ermöglicht, einen Bagger in gefährlichen Bereichen aus der Ferne zu kontrollieren.
Cat Command für Aushubarbeiten ist eine Fernsteuerungsoption, die zur Sicherheit auf der Baustelle beiträgt, indem sie dem Fahrer ermöglicht, einen Bagger in gefährlichen Bereichen aus der Ferne zu kontrollieren.
Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.
Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.
Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.
Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.