340

Große Hydraulikbagger 340

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO9249
346 HP
258 kW
Einsatzgewicht
82700 lb
37500 kg
Maximale Grabtiefe
26.11 ft
8210 mm

Übersicht

Best-in-Class-Produktivität bei niedrigen Vorhalte- und Betriebskosten

Mit einer bis zu 10 Prozent höheren Produktivität im Vergleich zum Vorgängermodell ist der Cat® 340 der Beste seiner Klasse hinsichtlich der Tonnen pro Stunde. Wenn Sie dann noch die niedrigen Vorhalte- und Betriebskosten des Baggers heranziehen, werden Sie wie kein anderes Unternehmen profitieren.

Vorteile

Bis zu 10% höhere Produktivität

Eine höhere Motorleistung, ein breiteres Laufwerk und ein schweres Kontergewicht ermöglichen höhere Nutzlasten und Best-in-Class-Produktivität.

Niedrige Vorhalte- und Betriebskosten

Branchenführende Kraftstoffeffizienz, langlebige Filter und gut zugängliche Wartungsstellen reduzieren die Ausfallzeiten und steigern somit die Produktivität.

Einfach zu bedienende Cat-Technologie

Die verfügbare Technologie macht das Arbeiten einfacher, sicherer und effizienter.

Produktspezifikationen für 340

Motorleistung – ISO9249 346 HP 258 kW
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Bohrung 5 " 115 mm
Hub 6 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Hauptsystem – max. Volumenstrom 148 gal/min 560 l/min
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4264 psi 29400 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 8.84 r/min 8.84 r/min
Max. Schwenkmoment 105214 ft·lbf 143 kN·m
Einsatzgewicht 82700 lb 37500 kg
Kraftstofftankinhalt 158.5 Gall. (US) 600 l
Kühlsystem 10.5 Gall. (US) 40 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Schwenkantrieb – jeweils 4.8 Gall. (US) 18 l
Seitenantrieb – jeweils 2.1 Gall. (US) 8 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 98.5 Gall. (US) 373 l
Hydrauliktank 42.5 Gall. (US) 161 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger Standardausleger 6,5m (21′4″) Standardausleger 6,5m (21′4″)
Stiel Standardausleger 3,9m (12′10″) Standardausleger 3,9m (12′10″)
Löffel HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.5 ft 3180 mm
Handlaufhöhe 10.5 ft 3180 mm
Transportlänge 36.8 ft 11180 mm
Heckschwenkradius 11.7 ft 3530 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.2 ft 1260 mm
Bodenfreiheit 1.8 ft 510 mm
Kettenlänge 16.6 ft 5030 mm
Tragende Kettenlänge 13.3 ft 4040 mm
Spurweite 9 ft 2740 mm
Transportbreite – Bodenplatten 850 mm (33″) 11.9 ft 3590 mm
Maximale Grabtiefe 26.11 ft 8210 mm
Ausleger Standardausleger 6,5m (21′4″) Standardausleger 6,5m (21′4″)
Stiel Standardausleger 3,9m (12′10″) Standardausleger 3,9m (12′10″)
Löffel HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 38.7 ft 11760 mm
Maximale Einstechhöhe 35.3 ft 10740 mm
Max. Ladehöhe 24.6 ft 7470 mm
Min. Ladehöhe 6.2 ft 1890 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 26.6 ft 8080 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 21.1 ft 6420 mm
Losbrechkraft – ISO 47190 lbf 210 kN
Reißkraft – ISO 32480 lbf 145 kN

340 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

CAT-TECHNOLOGIE

  • Product LinkTM
  • Product LinkTM
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Möglichkeit zum Einbau von 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica
  • Möglichkeit zum Einbau von 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica
  • Cat Grade mit 2D und Offset-Speicher
  • Cat Grade mit 2D und Offset-Speicher
  • Cat Assist
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat Payload
  • Cat E-Fence
  • Cat E-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Erkennung von Arbeitswerkzeugen
  • Erkennung von Arbeitswerkzeugen
  • Anbaugeräteverfolgung (in Verbindung mit Anbaugerätefinder PL161)
  • Anbaugeräteverfolgung (in Verbindung mit Anbaugerätefinder PL161)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien (2Stück)
  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien (2Stück)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Chassis- und Ausleger-LED-Außenbeleuchtung
  • Chassis- und Ausleger-LED-Außenbeleuchtung

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Motordrehzahlautomatik
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (–0 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (–0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Fernsteuerungssperre
  • Fernsteuerungssperre

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Auto Heavy Lift
  • Auto Heavy Lift
  • Turbo-Füllautomatik
  • Turbo-Füllautomatik
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Für Biohydrauliköl geeignet
  • Für Biohydrauliköl geeignet
  • Schwenkwerkfeinsteuerung
  • Schwenkwerkfeinsteuerung
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Zwei Fahrstufen

SICHERHEIT

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rückfahrkamera
  • Rückfahrkamera

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zugöse am Grundrahmen
  • Zugöse am Grundrahmen
  • Drehdurchführungsschutz
  • Drehdurchführungsschutz
  • HD-Unterbodenschutz
  • HD-Unterbodenschutz
  • HD-Fahrmotorabdeckung
  • HD-Fahrmotorabdeckung
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • HD-Schwenkrahmen
  • HD-Schwenkrahmen
  • HD-Drehkranzlager
  • HD-Drehkranzlager
  • Kontergewicht 7,56t (16.667lb)
  • Kontergewicht 7,56t (16.667lb)

DELUXE-FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 203-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (8″)
  • Hochauflösender 203-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (8″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz
  • Im Monitor integriertes Bluetooth®-Radio mit USB/AUX-Anschlüssen
  • Im Monitor integriertes Bluetooth®-Radio mit USB/AUX-Anschlüssen
  • 12-V-DC-Steckdosen
  • 12-V-DC-Steckdosen
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Stauraum unter dem Dach und hinten, mit Netzen
  • Stauraum unter dem Dach und hinten, mit Netzen
  • Getränkehalter
  • Getränkehalter
  • Getränkehalter
  • Getränkehalter
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Radialscheibenwischer mit Waschanlage
  • Radialscheibenwischer mit Waschanlage
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend
  • LED-Deckenleuchte
  • LED-Deckenleuchte
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Sonnenrollo für Dachfenster
  • Sonnenrollo für Dachfenster
  • Sonnenrollo vorn
  • Sonnenrollo vorn
  • Waschbare Bodenmatte
  • Waschbare Bodenmatte
  • Rundumleuchten-Vorrüstung
  • Rundumleuchten-Vorrüstung

PREMIUM-FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Beheizbarer und belüfteter, luftgefederter Sitz
  • Beheizbarer und belüfteter, luftgefederter Sitz
  • Im Monitor integriertes Bluetooth®-Radio mit USB/AUX-Anschlüssen
  • Im Monitor integriertes Bluetooth®-Radio mit USB/AUX-Anschlüssen
  • 12-V-DC-Steckdosen
  • 12-V-DC-Steckdosen
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Stauraum unter dem Dach und hinten, mit Netzen
  • Stauraum unter dem Dach und hinten, mit Netzen
  • Getränkehalter
  • Getränkehalter
  • Getränkehalter
  • Getränkehalter
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Parallel laufender Scheibenwischer
  • Parallel laufender Scheibenwischer
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend
  • LED-Deckenleuchte
  • LED-Deckenleuchte
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Sonnenrollo für Dachfenster
  • Sonnenrollo für Dachfenster
  • Sonnenrollo vorn
  • Sonnenrollo vorn
  • Waschbare Bodenmatte
  • Waschbare Bodenmatte
  • Rundumleuchten-Vorrüstung
  • Rundumleuchten-Vorrüstung
  • Rundumleuchten-Vorrüstung

340 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Massenaushubausleger 6,18 m (20'3")
  • HD-Standardausleger, 6,5 m (21′4″)
  • Massenaushub-Stiel, 2,55 m (8′4″)
  • HD-Standardstiele, 2,8 m (9′2″)
  • HD-Standardstiele, 3,2 m (10′6″)
  • HD-Standardstiele, 3,9 m (12′10″)
  • TB-Löffelgestänge mit/ohne Huböse
  • DB-Löffelgestänge mit/ohne Huböse

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade mit Advanced 2D
  • Cat Grade mit 3D Single GNSS
  • Cat Grade mit 3D Dual GNSS

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-A-Batterien (x4)

MOTOR

  • Ölfüllstandsensor
  • Batteriebetriebene Motorheizung
  • Kaltstart-Blockheizung
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52 °C (126 °F)
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Kaltstartfähigkeit bis -32°C (-25°F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Einzelner Einwege-Hydraulikkreis
  • Kombinierter Zweiwege-Hydraulikkreis

SICHERHEIT

  • Cat Detect − Personenerkennung
  • Cat Command-Fernsteuerung
  • Schwenkalarm
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Inspektionsbeleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Kettenführungs- und -schutzplatten über gesamte Länge
  • Segmentierte, zweiteilige Kettenführungs- und Schutzplatten
  • HD-Rollen
  • Doppelsteg-, Dreisteg- und HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24″)
  • Dreistegbodenplatten, 700mm (28″)
  • Dreistegbodenplatten, 800 mm (31″)
  • Dreistegbodenplatten, 850mm (33")

DELUXE-FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Sonnenrollo hinten
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais

PREMIUM-FAHRERKABINE

  • Einteilige Frontscheibe
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais

Vergleichen Sie 340 mit häufig verglichenen Modellen.

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 340 zu entdecken.

Tour für 340 starten
close

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade Assist für Bagger

    Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Detect – Personenerkennung für Bagger

    Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade mit 2D für Bagger

    Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.

  • Cat Grade mit 3D für Bagger

    Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.

  • Cat GRADE mit Advanced 2D für Bagger

    Cat Grade mit Advanced 2D ermöglicht es Baggerfahrern, anhand der vom System bereitgestellten Echtzeit-Schaufelspitzen- und Höhenführung einfache zweidimensionale Designs einzugeben, zu bearbeiten und zu planieren.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.

Mehr über die Technologie erfahren

Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat Grade mit Advanced 2D ermöglicht es Baggerfahrern, anhand der vom System bereitgestellten Echtzeit-Schaufelspitzen- und Höhenführung einfache zweidimensionale Designs einzugeben, zu bearbeiten und zu planieren.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  340

Weitere Angebote anzeigen