Motor
Motorleistung – ISO9249 | 300 HP 223 kW |
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Bohrung | 4 " 105 mm |
Hub | 5 " 135 mm |
Hubraum | 428 in³ 7.01 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat® 336 ist ein besonders produktiver Bagger, der dank geringer Vorhalte- und Betriebskosten Ihre Gewinnmarge steigert.
Leistungsstarke Hydraulik, hohe Nutzlast, hohe Grabkraft und hohes Schwenkmoment machen den 336 zum Spitzenspieler in Ihrem Team.
Ein geringer Kraftstoffverbrauch, langlebige Filter und gut zugängliche Wartungsstellen reduzieren die Ausfallzeiten und steigern somit die Produktivität.
Die verfügbare Technologie macht das Arbeiten einfacher, sicherer und effizienter.
Motorleistung – ISO9249 | 300 HP 223 kW |
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Bohrung | 4 " 105 mm |
Hub | 5 " 135 mm |
Hubraum | 428 in³ 7.01 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom | 148 gal/min 560 l/min |
Höchstdruck – Ausrüstung | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus | 5511 psi 38000 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 4264 psi 29400 kPa |
Schwenkgeschwindigkeit | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Max. Schwenkmoment | 105250 ft·lbf 143 kN·m |
Einsatzgewicht | 81200 lb 36800 kg |
Kraftstofftankinhalt | 158.5 Gall. (US) 600 l |
Kühlsystem | 10.2 Gall. (US) 39 l |
Motoröl | 6.6 Gall. (US) 25 l |
Schwenkantrieb – jeweils | 4.8 Gall. (US) 18 l |
Seitenantrieb – jeweils | 2.1 Gall. (US) 8 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 98.5 Gall. (US) 373 l |
Hydrauliktank | 42.5 Gall. (US) 161 l |
DEF-Tank | 13.2 Gall. (US) 50 l |
Ausleger | Standardausleger 6,5m (21′4″) Standardausleger 6,5m (21′4″) |
Stiel | Standardausleger 3,9m (12′10″) Standardausleger 3,9m (12′10″) |
Löffel | HD 2,12 m3 (2,77 yd3) HD 2,12 m3 (2,77 yd3) |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 10.5 ' 3180 mm |
Handlaufhöhe | 10.5 ' 3180 mm |
Transportlänge | 36.8 ' 11180 mm |
Heckschwenkradius | 11.7 ' 3530 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 4.2 ' 1260 mm |
Bodenfreiheit | 1.8 ' 510 mm |
Kettenlänge | 16.6 ' 5030 mm |
Tragende Kettenlänge | 13.3 ' 4040 mm |
Spurweite | 9 ' 2740 mm |
Transportbreite | 10.5 ' 3190 mm |
Transportbreite – Bodenplatten 850 mm (33″) | 11.9 ' 3590 mm |
Maximale Grabtiefe | 26.11 ' 8210 mm |
Ausleger | Standardausleger 6,5m (21′4″) Standardausleger 6,5m (21′4″) |
Stiel | Standardausleger 3,9m (12′10″) Standardausleger 3,9m (12′10″) |
Löffel | HD 2,12 m3 (2,77 yd3) HD 2,12 m3 (2,77 yd3) |
Maximale Reichweite auf Standebene | 38.7 ' 11760 mm |
Maximale Einstechhöhe | 35.3 ' 10740 mm |
Max. Ladehöhe | 24.6 ' 7480 mm |
Min. Ladehöhe | 6.2 ' 1890 mm |
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) | 26.6 ' 8080 mm |
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand | 21.4 ' 6500 mm |
Losbrechkraft – ISO | 47190 lbf 210 kN |
Reißkraft – ISO | 32480 lbf 145 kN |
Recyclingfähigkeit | 98% 98% |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSNutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.
Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.
Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.
Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.
Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.
Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.
Cat Grade mit Advanced 2D ermöglicht es Baggerfahrern, anhand der vom System bereitgestellten Echtzeit-Schaufelspitzen- und Höhenführung einfache zweidimensionale Designs einzugeben, zu bearbeiten und zu planieren.
Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.
Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.
Cat Grade mit Advanced 2D ermöglicht es Baggerfahrern, anhand der vom System bereitgestellten Echtzeit-Schaufelspitzen- und Höhenführung einfache zweidimensionale Designs einzugeben, zu bearbeiten und zu planieren.
Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.
Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.