350

Große Hydraulikbagger 350

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
413 HP
308 kW
Einsatzgewicht
105100 lb
47700 kg
Maximale Grabtiefe
26.11 ft
8210 mm

Übersicht

Klassenführende Produktivität zu niedrigen Vorhalte- und Betriebskosten

Der Cat® 350 bietet klassenführende Produktivität. Mit niedrigen Vorhalte- und Betriebskosten und benutzerfreundlicher Cat-Technologie hilft Ihnen der Bagger dabei, tonnenweise Arbeit planmäßig und pünktlich zu erledigen.

Vorteile

Klassenführende Produktivität

Graben, laden und schwenken Sie tonnenweise Material mit Kraft und Präzision.

Niedrige Vorhalte- und Betriebskosten

Geben Sie weniger Geld aus dank branchenführender Kraftstoffeffizienz und langlebigen Filtern mit verlängerten Serviceintervallen.

Einfach zu bedienende Cat-Technologie

Machen Sie Ihre Arbeit einfacher, sicherer und viel effizienter.

Produktspezifikationen für 350

Nettoleistung – ISO 9249 413 HP 308 kW
Motormodell C9.3 B C9.3 B
Bohrung 5 " 115 mm
Hub 6 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Hauptsystem – max. Volumenstrom 206 gal/min 779 l/min
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3727 psi 25700 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 7.94 r/min 7.94 r/min
Max. Schwenkmoment 139275 ft·lbf 189 kN·m
Einsatzgewicht 105100 lb 47700 kg
Kraftstofftankinhalt 179.6 Gall. (US) 680 l
Kühlsystem 12.7 Gall. (US) 48 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Schwenkantrieb 4 Gall. (US) 15 l
Schwenkantrieb – jeweils 4 Gall. (US) 15 l
Seitenantrieb – jeweils 3.2 Gall. (US) 12 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 145.3 Gall. (US) 550 l
Hydrauliktank 57.3 Gall. (US) 217 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger Standardausleger 6,9 m (22′8″) Standardausleger 6,9 m (22′8″)
Stiel R3.9m (12'10") R3.9m (12'10")
Löffel GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.8 ft 3260 mm
Handlaufhöhe 11.2 ft 3400 mm
Transportlänge 39.2 ft 11950 mm
Heckschwenkradius 12.4 ft 3760 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.5 ft 1340 mm
Bodenfreiheit 1.8 ft 520 mm
Kettenlänge 17.9 ft 5400 mm
Tragende Kettenlänge 14.4 ft 4360 mm
Spurweite 9 ft 2740 mm
Transportbreite – Bodenplatten 600 mm (24") 10.11 ft 3340 mm
Maximale Grabtiefe 26.11 ft 8210 mm
Ausleger Standardausleger 6,9 m (22′8″) Standardausleger 6,9 m (22′8″)
Stiel R3.9m (12'10") R3.9m (12'10")
Löffel GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3)
Maximale Reichweite auf Standebene 39.1 ft 12150 mm
Maximale Einstechhöhe 35.1 ft 10690 mm
Max. Ladehöhe 24.3 ft 7390 mm
Min. Ladehöhe 7.2 ft 2190 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 26.6 ft 8080 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 19.2 ft 5840 mm
Losbrechkraft – ISO 60160 lbf 268 kN
Reißkraft – ISO 41090 lbf 183 kN

350 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

CAT-TECHNOLOGIE

  • Product LinkTM
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Möglichkeit zum Einbau von 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica
  • Cat Grade mit 2D und Offset-Speicher
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat E-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Erkennung von Arbeitswerkzeugen
  • Anbaugeräteverfolgung (in Verbindung mit Anbaugerätefinder PL161)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien (2Stück)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Chassis- und Ausleger-LED-Außenbeleuchtung

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52°C (126°F)
  • Hydraulischer Umkehrlüfter (in Europa optional erhältlich)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (–0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Turbo-Füllautomatik
  • Auto Heavy Lift
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Für Biohydrauliköl geeignet
  • Zwei Fahrstufen

SICHERHEIT

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rückfahrkamera

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zugöse am Grundrahmen
  • Kontergewicht 9 t (19.842 lb)

DELUXE-FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 203-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (8″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz
  • Im Monitor integriertes Bluetooth®-Radio mit USB/AUX-Anschlüssen
  • 12-V-DC-Steckdosen
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Stauraum unter dem Dach und hinten, mit Netzen
  • Getränkehalter
  • Getränkehalter
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Radialscheibenwischer mit Waschanlage
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend
  • LED-Deckenleuchte
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Sonnenrollo für Dachfenster
  • Sonnenrollo vorn
  • Waschbare Bodenmatte
  • Rundumleuchten-Vorrüstung

PREMIUM-FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Beheizbarer und belüfteter, luftgefederter Sitz
  • Im Monitor integriertes Bluetooth®-Radio mit USB/AUX-Anschlüssen
  • 12-V-DC-Steckdosen
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Stauraum unter dem Dach und hinten, mit Netzen
  • Getränkehalter
  • Getränkehalter
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Parallel laufender Scheibenwischer
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend
  • LED-Deckenleuchte
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Sonnenrollo für Dachfenster
  • Sonnenrollo vorn
  • Waschbare Bodenmatte
  • Rundumleuchten-Vorrüstung

350 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Massenaushubausleger 6,55 m (21′6)
  • Standardausleger 6,9 m (22'8")
  • Massenaushub-Stiel 2,5 m (8′2″)
  • Standardstiel, 2,9 m (9'6")
  • Massenaushub-Stiel 3,0 m (9′10″)
  • Standardstiel 3,35 m (11')
  • Standardstiel 3,9 m (12′10″)

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade mit Advanced 2D
  • Cat Grade mit 3D Single GNSS
  • Cat Grade mit 3D Dual GNSS
  • Laserempfänger

MOTOR

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Kaltstartfähigkeit bis -32°C (-25°F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Kombinierter Zweiwege-Hydraulikkreis

SICHERHEIT

  • Schwenkalarm
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

SERVICE UND WARTUNG

  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zweisteg, HD-Zweistegbodenplatten 600 mm (24″)
  • Dreistegbodenplatten 750mm
  • Dreistegbodenplatten 900 mm (35")
  • Dreistegbodenplatten 750mm
  • Dreistegbodenplatten 900 mm (35")

DELUXE-FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Sonnenrollo hinten
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Sonnenrollo hinten
  • Cat-Joystick-Lenkung

PREMIUM-FAHRERKABINE

  • Einteilige Frontscheibe
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais
  • Einteilige Frontscheibe
  • Cat-Joystick-Lenkung

Vergleichen Sie 350 mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 350 zu entdecken.

Tour für 350 starten
close

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade Assist für Bagger

    Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  350

Weitere Angebote anzeigen