336

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat®-Bagger 336 zeichnet sich durch erstklassige Leistung aus und ist ab Werk serienmäßig mit einfach zu handhabenden Technologien wie Cat GRADE mit 2D, GRADE ASSIST und PAYLOAD ausgerüstet, um die Effizienz Ihres Fahrers um bis zu 45 Prozent zu steigern. Die Verbindung dieser Ausstattungsmerkmale mit einer neuen Fahrerkabine, längeren Wartungsintervallen, die Ihre Wartungskosten um bis zu 15 Prozent senken, sowie einem Antriebssystem, das die Kraftstoffeffizienz um bis zu 15 Prozent verbessert, ergibt einen Bagger mit niedrigen Kosten pro Produktionseinheit, der sich ideal für Ihre Einsätze eignet.

Engine

Maßeinheiten:
Engine Model C9.3B C9.3B Less
Bruttoleistung – SAE J1995 314.0 PS 234.0 kW Less
Displacement 568.0 in³ 9.3 l Less

Schwenkmechanismus

Schwenkgeschwindigkeit 8.75 r/min 8.75 r/min Less

Gewichte

Einsatzgewicht 81900.0 lb 37200.0 kg Less

Gewichtsangaben

Anmerkung L-Unterwagen, Standardausleger, Stiel R3.9DB (12'10"), GDC-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd.3) und Dreistegbodenplatten 850 mm (33"), Kontergewicht 6,8 t (14.991 lb). L-Unterwagen, Standardausleger, Stiel R3.9DB (12'10"), GDC-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd.3) und Dreistegbodenplatten 850 mm (33"), Kontergewicht 6,8 t (14.991 lb). Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftank-Fassungsvermögen 158.5 gal (US) 600.0 l Less
Schwenkantrieb (jeweils) 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Hydrauliksystem (einschl. Tank) 98.5 gal (US) 373.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 10.5 gal (US) 40.0 l Less
Final Drives (each) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Hydraulic Tank 40.4 gal (US) 153.0 l Less

Füllmengen

Motoröl (mit Filter) 8.5 gal (US) 32.0 l Less
DEF-Tank 21.1 gal (US) 80.0 l Less

Abmessungen

Ausleger Standardausleger 6,5 m (21'4") Standardausleger 6,5 m (21'4") Less
Stiel R: 3,9 m (12'10") R: 3,9 m (12'10") Less
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.4 ft 3170.0 mm Less
Handlaufhöhe 10.4 ft 3160.0 mm Less
Transportlänge 36.7 ft 11.2 mm Less
Heckschwenkradius 11.6 ft 3530.0 mm Less
Lichte Höhe bis Gegengewicht 4.1 ft 1250.0 mm Less
Bodenfreiheit 1.7 ft 510.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 13.3 ft 4040.0 mm Less
Spurweite 8.5 ft 2590.0 mm Less
Spurweite – langes Laufwerk 8.5 ft 2590.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 850 mm (33") 11.3 ft 3440.0 mm Less

Arbeitsbereiche und Kräfte

Ausleger Standardausleger 6,5 m (21'4") Standardausleger 6,5 m (21'4") Less
Stiel R: 3,9 m (12'10") R: 3,9 m (12'10") Less
Löffel GDC 2,27 m3 (2,97 yd.3) GDC 2,27 m3 (2,97 yd.3) Less
Max. Grabtiefe 26.9 ft 8200.0 mm Less
Max. Reichweite auf Standebene 38.5 ft 11730.0 mm Less
Max. Einstechhöhe 35.2 ft 10740.0 mm Less
Max. Ladehöhe 24.6 ft 7490.0 mm Less
Min. Ladehöhe 6.2 ft 1900.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8') 26.4 ft 8060.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 20.9 ft 6360.0 mm Less
Losbrechkraft – SAE 41.9 186.0 kN Less
Losbrechkraft – ISO 47160.0 210.0 kN Less
Reißkraft – SAE 31630.0 141.0 kN Less
Reißkraft – ISO 32400.0 144.0 kN Less

Abmessungen – Standardausleger – 6,5 m (21'4"); Stiel R3.2DB (10'6"); GDC-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd.3)

Bodenfreiheit 1.7 510.0 Less
Handlaufhöhe 10.4 3160.0 Less
Heckschwenkradius 11.6 3530.0 Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.1 1250.0 Less
Spurweite 8.5 2590.0 Less
Tragende Kettenlänge 13.3 4040.0 Less
Transportbreite – Bodenplatten 850 mm (33") 11.3 3440.0 Less
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.4 3170.0 Less
Transportlänge 36.7 11.2 Less

Arbeitsbereiche – Standardausleger – 6,5 m (21'4"); Stiel R3.2DB (10'6"); GDC-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd.3)

Losbrechkraft (ISO) 47160.0 210.0 Less
Losbrechkraft (SAE) 41900.0 186.0 Less
Max. Einstechhöhe 35.2 10740.0 Less
Max. Grabtiefe 26.9 8200.0 Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 20.9 6360.0 Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 26.4 8060.0 Less
Max. Ladehöhe 2.6 7490.0 Less
Maximale Reichweite – Standebene 38.5 11730.0 Less
Min. Ladehöhe 6.2 1900.0 Less
Reißkraft (ISO) 32400.0 144.0 Less
Reißkraft (SAE) 31630.0 141.0 Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 558.0 l/min Less
Max. Druck – Ausrüstung – Arbeitshydraulik 5076.0 psi 35.0 kPa Less
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511.0 psi 38.0 kPa Less
Maximaler Druck – Fahren 5076.0 psi 35.0 kPa Less
Max. Druck - Schwenken 4264.0 psi 29400.0 kPa Less
Hauptsystem – max. Volumenstrom – gesamt 147.0 US-Gall./min 558.0 l/min Less

Motor

Netto-Schwungradleistung 311.0 PS 232.0 kW Less
Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 311.0 PS 232.0 kW Less
Bruttoleistung – ISO 14396/SAE J1995 314.0 PS 234.0 kW Less
Motordrehzahl: Betrieb 1550.0 r/min 1550.0 r/min Less
Motordrehzahl – Fahren 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less
Bohrung 5.0 in 115.0 mm Less
Hub 6.0 in 149.0 mm Less
Nettoleistung – SAE J1349 311.0 PS 232.0 kW Less

Schwenkwerk

Max. Schwenkmoment 106.228 ft·lbf 144.0 kN·m Less
Max. Schwenkmoment 84151.0 114.0 kN·m Less
Schwenkdrehzahl 8.75 r/min 8.75 r/min Less

Hochleistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch

        
  • Die serienmäßigen Cat Connect-Technologien, die Betriebskosten einschließlich Kraftstoffverbrauch und täglicher Wartungsarbeiten reduzieren sowie Fahrer weniger schnell ermüden lassen, ermöglichen eine erhöhte Arbeitseffizienz um bis zu 45 Prozent.
  •     
  • Eine um 15 Prozent höhere Kraftstoffeffizienz – also mehr Arbeit pro Kraftstoffeinheit möglich – als beim Cat-Bagger 336F.
  •     
  • Der Motor C9.3B kann mit Biodiesel bis zu B20 betrieben werden und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
  •     
  • Einstellen des Baggers für unterschiedliche Aufgabenstellungen über drei Leistungsstufen – Power, Smart und Eco. Der Smart-Modus passt den Motor und die Hydraulikleistung automatisch an die Aushubbedingungen an und stellt damit die maximale Leistung zur Verfügung, wenn sie gebraucht wird, und verringert sie wieder, wenn sie nicht benötigt wird, um Kraftstoff zu sparen./li>     
  • Neue hocheffiziente Hydrauliklüfter kühlen je nach Bedarf einzelne Motorteile, um Kraftstoff zu sparen.
  •     
  • Das fortschrittliche Hydrauliksystem sorgt für die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz, während Sie die Kontrolle über Ihre präzisen Aushubanforderungen behalten.
  •     
  • Die neuen selbstschärfenden Advansys-Löffelspitzen erhöhen die Produktivität und reduzieren die Kosten bei bis zu 30 Prozent längerer Lebensdauer der Löffelspitzen./li>     
  • Optionale Zusatzhydrauliken ermöglichen den Einsatz einer Reihe von Cat-Anbaugeräten.
  •     
  • Lassen Sie sich Ihre Arbeit nicht von Temperaturen diktieren. Der Bagger ist für hohe Umgebungstemperaturen bis 52 °C (125 °F) und für Kaltstarts bis zu -18  C (0  F) ausgelegt.

Gesteigerte Effizienz und Produktivität mit integriertem Cat Connect

        
  • Steigern Sie die Produktivität um bis zu 45 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Feinplanieren mit dem Standard-Cat GRADE 2D-System, welches eine reine Anzeige-Option und die optionale Integration eines Lasers beinhaltet.
  •     
  • Handlungshilfen für Tiefe, Neigung und horizontalen Abstand zum Planum können Sie beim Graben unterstützen.
  •     
  • Das 2D-System kann auf Cat GRADE mit erweitertem 2D-System umgerüstet werden oder auf Cat GRADE mit 3D-System.
  •     
  • Halten Sie das Planum durch Graben mit Einhebelsteuerung einfach und mühelos ein. Für einfaches, präzises und schnelles Arbeiten können Sie Ihren gewünschten Löffelwinkel einstellen und mit Bucket Assist den Winkel bei Neigungs-, Planier-, Feinplanier- und Grabenaushubarbeiten automatisch beibehalten.
  •     
  • Halten Sie die Ketten mit Boom Assist bei Hubarbeiten und schweren Grabarbeiten am Boden.
  •     
  • Stoppen Sie automatisch den Baggerschwenkbereich an bestimmten, vom Fahrer festgelegten Punkten beim Beladen von Lkw und beim Grabenaushub dank Swing Assist. Dadurch verringert sich der Arbeitsaufwand, und es wird weniger Kraftstoff verbraucht.
  •     
  • Standardmäßiges Cat PAYLOAD-Bordwiegesystem: Präzises Erreichen von Lastzielen und gesteigerte Effizienz beim Laden dank mobilem Wiegen und Echtzeitschätzungen der Nutzlast ohne Schwenken.
  •     
  • Nachverfolgung der täglichen Produktivität wie Lkw-Solllasten und Anzahl von Ladungen/Ladetakten.
  •     
  • Die Kalibrierung kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden.
  •     
  • Die Kombination von Payload und VisionLink® ermöglicht die ferngesteuerte Verwaltung Ihrer Produktionsziele.
  •     
  • Aktualisierung auf optionales Cat GRADE mit erweitertem 2D: Erstellen und Bearbeiten von Planumskonstruktionen auf einem zweiten hochauflösenden Touchscreen-Monitor mit 254 mm (10").
  •     
  • Aktualisierung auf optionales Cat GRADE mit 3D: Einfaches Erstellen und Bearbeiten von Konstruktionen und Darstellung des vollständigen Bewegungsbereichs der Arbeitsausrüstung auf einem zweiten hochauflösenden Touchscreen-Monitor mit 254 mm (10").
  •     
  • Ermittlung der genauen Position des Baggers relativ zum GPS- und GLONASS-System. Die Maschine kompensiert automatisch die Längs- und Querneigung des Baggers, die durch geneigte Bodenverhältnisse verursacht wird.
  •     
  • Standardmäßiges Product Link™ liefert bei Bedarf Daten zu Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten, Diagnosecodes sowie weitere Maschinendaten über die VisionLink-Online-Schnittstelle und trägt somit zur Verbesserung der Effizienz am Einsatzort bei geringeren Betriebskosten bei.
  •     
  • Sie sind dank der Aufzeichnungsfunktion der Maschine für jedes Zubehör mit Cat TrackIt-Technologie stets darüber informiert, wo sich Ihre Anbaugeräte befinden und in welchem Maß Sie diese einsetzen.

Angenehmes Arbeiten in der runderneuerten Fahrerkabine

        
  • Wählen Sie zwischen Deluxe- und Premium-Kabinen – beide mit Klimaautomatik.
  •     
  • Sitzen Sie in breiten Sitzen, die sich auf jede Fahrergröße einstellen lassen.
  •     
  • Halten Sie sich mit dem Deluxe-Sitz warm; nutzen Sie den Premium-Sitz, um sich warmzuhalten oder abzukühlen.
  •     
  • Großzügige Abstände zwischen den Konsolen sorgen für eine geräumigere, komfortablere Umgebung.
  •     
  • Gelangen Sie mit der hochklappbaren linken Konsole leichter in die Fahrerkabine hinein und aus ihr heraus.
  •     
  • Die neuen verbesserten Viskoseauflagen reduzieren die Vibrationen der Fahrerkabine um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu den vorherigen Baggermodellen.
  •     
  • Bequeme Steuerung des Baggers dank leicht zugänglicher Bedienelemente, die sich direkt vor dem Fahrer befinden.
  •     
  • Verstauen Sie Ihre Sachen dank viel Lagerfläche in der Fahrerkabine unter und hinter dem Sitz, über dem Kopf und in den Konsolen. Getränkehalter, Dokumentenhalterung, Flaschenhalter und Kleiderhaken sind ebenfalls vorhanden.
  •     
  • Das standardmäßige Radio verfügt über USB-Anschlüsse und Bluetooth®-Technologie, die als Freisprecheinrichtung oder zum Verbinden von persönlichen Geräten verwendet werden kann.

Einfach zu bedienen

        
  • Starten Sie den Motor per Drucktaste; nutzen Sie die Bluetooth-Schlüsselfernbedienung, die Smartphone-App oder die eindeutige Fahrerkennungsfunktion (Fahrer-ID).
  •     
  • Programmieren Sie Ihren Leistungsmodus und Ihre bevorzugten Joystick-Einstellungen über die Fahrer-ID; der Bagger erinnert sich bei jedem Arbeitseinsatz an Ihre Einstellungen.
  •     
  • Automatische Hydraulikölaufwärmung ermöglicht Ihnen einen schnelleren Arbeitsstart bei niedrigen Temperaturen und trägt dazu bei, die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.
  •     
  • Über den serienmäßig 254 mm (10") großen hochauflösenden Touchscreen oder mit Hilfe der Dreh-/Auswahlknöpfe können Sie die Maschine schnell steuern. 
  •     
  • Sie sind sich einer Funktion nicht sicher, oder Sie möchten mehr über die Wartung des Baggers erfahren? Per Fingerdruck können Sie jederzeit das Bedienungshandbuch auf dem Touchscreen-Monitor aufrufen.

Wartung

        
  • Erwarten Sie dank verlängerter Wartungsintervalle bis zu 15 Prozent geringere Wartungskosten als beim 336F. (Einsparungen über 12.000 Betriebsstunden berechnet)
  •     
  • Überprüfung des Hydrauliköls und einfaches Entwässern des Kraftstoffsystems und Kraftstofftanks vom Boden aus.
  •     
  • Verfolgen Sie die Lebensdauer des Filters und Wartungsintervalle Ihres Baggers über den Monitor in der Fahrerkabine.
  •     
  • Austausch aller Kraftstofffilter nach 1000 synchronisierten Stunden. Für einfache Wartung befinden sich Öl- und Kraftstofffilter gruppiert auf der rechten Seite der Maschine.
  •     
  • Der neue Lufteinlassfilter mit Vorreiniger verfügt über eine doppelt so hohe Staubaufnahmekapazität wie sein Vorgänger.
  •     
  • Der neue Hydraulikölfilter bietet verbesserte Filterleistung, Rücklaufsperrventile, um das Öl bei einem Filterwechsel sauber zu halten, sowie eine längere Lebensdauer mit einem Wechselintervall von 3000 Stunden – 50 Prozent länger als bei vorherigen Filterkonstruktionen.
  •     
  • Neue hocheffiziente Hydrauliklüfter verfügen über eine optionale Umkehrfunktion, um die Kühlerblöcke auch ohne ein Handeln seitens des Fahrers frei von Verschmutzungen zu halten.
  •     
  • S·O·SSM-Probenzapfventile sind vom Boden aus erreichbar, was die Wartung einfacher macht und eine schnelle, einfache Entnahme von Flüssigkeiten zur Analyse erlaubt.

Sicherheit

        
  • Sicheres Arbeiten mit der standardmäßigen 2D e-Fence-Funktion, die ab Werk integriert ist und verhindert, dass sich ein Teil des Hydraulikbaggers außerhalb der vom Fahrer festgelegten Punkte bewegt.
  •     
  • Die standardmäßige ROPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) erfüllt die Anforderungen von ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Eine Fahrrichtungsanzeige unterstützt den Fahrer dabei zu erkennen, in welche Richtung er die Fahrhebel betätigen muss.
  •     
  • Hervorragende Sicht in den Graben bei jeder Schwenkrichtung und nach hinten dank schmalerer Säulen in der Fahrerkabine und größerer Scheiben und einer flachen Motorhaube.
  •     
  • Ein vom Boden erreichbarer Ausschalter unterbricht bei seiner Aktivierung die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab.
  •     
  • Eine Rückfahrkamera gehört zur Standardausstattung. Indem Sie auf Rundumsicht aufrüsten, können Sie Objekte und Personen um den Bagger in einer einzigen Ansicht leicht erfassen.
  •     
  • Geriffelte Stufen und ein rutschhemmendes Trittblech vermeiden ein Ausrutschen auf der Wartungsplattform.

336 Standardausrüstung

FAHRERKABINE
  • ROPS, Schalldämmung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10")
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik (nur bei Deluxe)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und mit automatisch verstellbarer Sitzfederung (nur bei Premium)

MOTOR
  • Drei wählbare Betriebsarten: Power, Smart und Eco
  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Für Höhenlagen bis 2300 m (7546') ohne Leistungsdrosselung
  • 52 °C (126 °F) Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur mit hydraulischem Umkehrlüfter
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit doppeltem Element und integriertem Vorreiniger
  • Fernsteuerungssperre
  • Geeignet für Biodiesel bis B20

HYDRAULIKSYSTEM
  • Kranregenerierungskreis
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrgeschwindigkeiten
  • Für Biohydrauliköl geeignet

UNTERWAGEN UND AUFBAU
  • Zurrösen am Grundrahmen

ELEKTRISCHE ANLAGE
  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien (x2)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Kabinenbeleuchtung

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE mit 2D
  • Cat GRADE mit Assist
  • Cat PAYLOAD

SERVICE UND WARTUNG
  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für Planmäßige Öluntersuchung (S.O.S, Scheduled Oil Sampling)

SICHERHEIT
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmender Trittplatte und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts (ISO 2867:2011-konform)
  • Standardmäßiges Sichtverbesserungs-Spiegelpaket
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene

336 Sonderausrüstung

MOTOR
  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM
  • Smart Boom
  • Schwerlasthubmodus
  • Kombinierter Zwei-Wege-Zusatzkreis mit direktem Rücklauf
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Kühlkreislauf
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler

UNTERWAGEN UND AUFBAU
  • L-Unterwagen
  • LN-Unterwagen
  • Kontergewicht 6,8 t (14.991 lb)
  • Kontergewicht 7,56 t (16.667 lb)
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24")
  • 600-mm-Zweistegbodenplatten (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • Dreistegbodenplatten, 850 mm (33")

AUSLEGER UND STIELE
  • Massenaushubausleger 6,18 m (20'3")
  • Standardausleger, 6,5 m (21'4")
  • HD-Standardausleger 6,5 m (21'4")
  • Stiel, 2,55 m (8'4")
  • Stiel, 2,8 m (9'2")
  • Stiel, 3,2 m (10'6")
  • Stiel, 3,9 m (12'10")

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE
  • Cat GRADE mit erweitertem 2D
  • Cat GRADE mit 3D

SERVICE UND WARTUNG
  • Vorbereitung für vorbeugende Wartung (QuickEvac™)
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

SICHERHEIT
  • Rückfahr- und Seitenkameras
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Rundumsicht