Motor
Nettoleistung – ISO 9249 | 273 HP 204 kW |
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Motorleistung – ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Bohrung | 4 " 105 mm |
Hub | 5 " 135 mm |
Hubraum | 433 in³ 7.1 l |
Der Cat® 336 GC bietet erstklassigen Komfort bei geringeren Kraftstoff- und Wartungskosten. Das bedeutet für Sie maximale Produktivität zum kleinsten Preis pro Stunde.
Mit dem 336 GC können Sie die Arbeit effizient und zuverlässig erledigen. Dafür sorgen die wohldosierte Kraft der Maschine und die einfache Bedienung.
Sitzverstellung, gut erreichbare Bedienelemente und ein ROPS-Überrollschutz mit ISO-Zertifizierung sorgen für eine angenehmere und sicherere Arbeitsumgebung.
Höhere Verfügbarkeit und geringere Kosten dank längerer Wartungsintervalle
Nettoleistung – ISO 9249 | 273 HP 204 kW |
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Motorleistung – ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Bohrung | 4 " 105 mm |
Hub | 5 " 135 mm |
Hubraum | 433 in³ 7.1 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom | 560 l/min (148 US-Gall./min) 560 l/min (148 US-Gall./min) |
Höchstdruck – Ausrüstung | 5076 psi 35 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5076 psi 35 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 4061 psi 28 kPa |
Schwenkgeschwindigkeit | 8.74 1/min 8.74 1/min |
Max. Schwenkmoment | 101.168 ft·lbf 137 kNm |
Einsatzgewicht | 80.5 lb 36.5 kg |
Kraftstofftankinhalt | 158.5 Gall. (US) 600 l |
Kühlsystem | 10.2 Gall. (US) 39 l |
Motoröl | 6.6 Gall. (US) 25 l |
Schwenkantrieb – jeweils | 4.8 Gall. (US) 18 l |
Seitenantrieb – jeweils | 2.1 Gall. (US) 8 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 98.5 Gall. (US) 373 l |
Hydrauliktank | 42.5 Gall. (US) 161 l |
DEF-Tank | 50 Gall. (US) 13.2 l |
Ausleger | Standardausleger 6,5 m (21′4″) Standardausleger 6,5 m (21′4″) |
Stiel | Reichweite 3,9 (12′10″) Reichweite 3,9 (12′10″) |
Löffel | HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³) |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 10.4 ' 3170 mm |
Handlaufhöhe | 10.4 ' 3160 mm |
Transportlänge | 36.7 ' 11.18 mm |
Heckschwenkradius | 11.6 ' 3530 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 4.1 ' 1250 mm |
Bodenfreiheit | 1.7 ' 510 mm |
Kettenlänge | 16.5 ' 5030 mm |
Tragende Kettenlänge | 13.3 ' 4040 mm |
Spurweite | 8.5 ' 2590 mm |
Transportbreite | 10.8 ' 3290 mm |
Max. Grabtiefe | 27 ' 8230 mm |
Ausleger | Standardausleger 6,5 m (21′4″) Standardausleger 6,5 m (21′4″) |
Stiel | Reichweite 3,9 (12′10″) Reichweite 3,9 (12′10″) |
Löffel | HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³) |
Max. Reichweite auf Standebene | 38.6 ' 11.76 mm |
Maximale Einstechhöhe | 35.2 ' 10.73 mm |
Max. Ladehöhe | 24.5 ' 7460 mm |
Min. Ladehöhe | 6.1 ' 1870 mm |
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) | 26.6 ' 8100 mm |
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand | 21.4 ' 6520 mm |
Losbrechkraft – ISO | 44.09 lbf 196 kN |
Reißkraft – ISO | 28.78 lbf 128 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.
Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.