Große Hydraulikbagger 340

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
311 HP
232 kW
Einsatzgewicht
87 lb
39.7 kg
Maximale Grabtiefe
23.9 ft
7270 mm

Übersicht

Besonders effizient für spezielle Anwendungen

Der 340 wird ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten: ob zum Lösen von Erde, zum Bewegen von Gestein oder zum Profilieren von langen Neigungen und tiefen Gräben. Die Technologien und Fahrerassistenzsysteme in diesem 40-Tonnen-Bagger helfen Ihnen dabei, mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen.

Vorteile

Bis zu 45 % effizienterer Betrieb

Der Cat 340 gehört zu den leistungsstärksten Modellen der Branche. Das gelingt dank Standardausstattungsoptionen wie Cat GRADE mit 2D, GRADE mit Assist, PAYLOAD, Lift Assist und e-Fence.

Bis zu 15 % sparsamer im Verbrauch

Dank moderner Motortechnik und elektrohydraulischer Steuerung erledigen Sie mehr.

Bis zu 20 % niedrigere Wartungskosten

Höhere Verfügbarkeit und geringere Kosten dank längerer Wartungsintervalle

Produktspezifikationen für 340

Nettoleistung – ISO 9249 311 HP 232 kW
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Motorleistung – ISO 14396 314 HP 234 kW
Bohrung 5 in 115 mm
Hub 6 in 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Motordrehzahl – Fahren 1800 r/min 1800 r/min
Motordrehzahl – Betrieb 1550 r/min 1550 r/min
Hauptsystem – max. Volumenstrom 558 l/min (147 US-Gall./min) 558 l/min (147 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4264 psi 29.4 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 8.75 r/min 8.75 r/min
Max. Schwenkmoment 106.228 ft·lbf 144 kN·m
Einsatzgewicht 87 lb 39.7 kg
Kraftstofftankinhalt 158.5 gal (US) 600 l
Kühlsystem 10.5 gal (US) 40 l
Motoröl 8.5 gal (US) 32 l
Schwenkantrieb 4.8 gal (US) 18 l
Seitenantrieb – jeweils 2.1 gal (US) 8 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 98.5 gal (US) 373 l
Hydrauliktank 42.5 gal (US) 161 l
DEF-Tank 21.1 gal (US) 80 l
Ausleger Standardausleger 6,5 m (21′4″) Standardausleger 6,5 m (21′4″)
Stiel Standard R3.2DB (10′6″) Standard R3.2DB (10′6″)
Löffel GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.2 ft 3400 mm
Handlaufhöhe 11.1 ft 3390 mm
Transportlänge 36.5 ft 10.11 mm
Heckschwenkradius 11.6 ft 3530 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.8 ft 1470 mm
Bodenfreiheit 2.4 ft 720 mm
Kettenlänge 16.5 ft 5030 mm
Tragende Kettenlänge 13.3 ft 4040 mm
Spurweite 9.6 ft 2930 mm
Transportbreite 11.6 ft 3530 mm
Maximale Grabtiefe 23.9 ft 7270 mm
Ausleger Standardausleger 6,5 m (21′4″) Standardausleger 6,5 m (21′4″)
Stiel Standard R3.2DB (10′6″) Standard R3.2DB (10′6″)
Löffel GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Max. Reichweite auf Standebene 36 ft 10.98 mm
Max. Einstechhöhe 34.6 ft 10.55 mm
Max. Ladehöhe 24 ft 7330 mm
Min. Ladehöhe 9.3 ft 2830 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 23.3 ft 7110 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 17.5 ft 5330 mm
Losbrechkraft – ISO 47.15 lbf 210 kN
Reißkraft – ISO 37.3 lbf 186 kN
Losbrechkraft – SAE 41.9 lbf 186 kN
Reißkraft – SAE 36.21 lbf 161 kN
Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1430 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1430 Tonnen entspricht.
Einsatzgewicht Erhöhter und verbreiterter HD-Unterwagen, Standardausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd.3), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 7,56 t (16.700 lb). Erhöhter und verbreiterter HD-Unterwagen, Standardausleger, Stiel R3.2DB (10'6"), GD-Löffel 2,27 m3 (2,97 yd.3), HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24"), Kontergewicht 7,56 t (16.700 lb).

340 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • ROPS, Schalldämpfung serienmäßig
  • Mechanisch verstellbare Sitzfederung

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik
  • Für Höhenlagen bis 2300 m ohne Motorleistungsdrosselung
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52 °C (126 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis −18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Fernsteuerungssperre
  • Geeignet für Biodiesel bis B20

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energierückführung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zugöse am Grundrahmen (ISO 15818-konform)
  • Kontergewicht 7,56 t (16.667 lb)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien (2 Stück)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Fahrwerkleuchte

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE mit 2D
  • Cat GRADE mit Assist
  • Cat Payload
  • 2D e-Fence
  • Hubunterstützung
  • Turbo-Füllautomatik
  • Fernhilfe-Unterstützung

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

SICHERHEIT

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmenden Trittblechen und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts (ISO 2867-konform)
  • Standardmäßiges Spiegelpaket für bessere Sicht
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Heck- und Seitenkameras

340 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • ROPS, erweiterte Schalldämpfung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik (nur bei Deluxe)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und mit automatisch verstellbarer Sitzfederung (nur bei Premium)

MOTOR

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Auslegerschwimmfunktion
  • Schwerlasthubmodus
  • Kombinierter Zwei-Wege-Zusatzkreis mit direktem Rücklauf
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Kühlkreislauf
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Langes Laufwerk
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24″)
  • Zweistegbodenplatten, 600 mm (24″)
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28″)
  • HD-Dreistegbodenplatten, 850 mm (33″)

AUSLEGER UND STIELE

  • Massenaushubausleger 6,18 m (20'3")
  • HD-Standardausleger, 6,5 m (21′4″)
  • Stiel, 2,55 m (8′4″)
  • HD-Stiel, 2,8 m (9′2″)
  • HD-Stiel, 3,2 m (10′6″)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Paket Premium-Umgebungsbeleuchtung

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat GRADE mit erweitertem 2D
  • Cat GRADE mit 3D

SERVICE UND WARTUNG

  • Vorbereitung für vorbeugende Wartung (Quick Evac™)
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

SICHERHEIT

  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Rundumsicht
  • Cat-Maschinenverfolgungstechnologie
  • Cat Command-Fernsteuerung

Vergleichen Sie 340 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Nachhaltigkeit in Aktion

Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.

Mehr erfahren

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command für Aushubarbeiten

    Cat Command für Aushubarbeiten ist eine Fernsteuerungsoption, die zur Sicherheit auf der Baustelle beiträgt, indem sie dem Fahrer ermöglicht, einen Bagger in gefährlichen Bereichen aus der Ferne zu kontrollieren.

  • Fernsteuerungskonsole und -station für Cat Command

    Mit Cat® Command-Technologien erhöhen Sie die Sicherheit in gefährlichen Arbeitsumgebungen und steigern die Produktivität. Command-Fernsteuerlösungen umfassen Elektronik- und Sichtsysteme an Bord, mit denen die Maschinen gesteuert werden können, ohne dass ein Bediener in der Fahrerkabine anwesend ist.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command für Aushubarbeiten ist eine Fernsteuerungsoption, die zur Sicherheit auf der Baustelle beiträgt, indem sie dem Fahrer ermöglicht, einen Bagger in gefährlichen Bereichen aus der Ferne zu kontrollieren.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Command-Technologien erhöhen Sie die Sicherheit in gefährlichen Arbeitsumgebungen und steigern die Produktivität. Command-Fernsteuerlösungen umfassen Elektronik- und Sichtsysteme an Bord, mit denen die Maschinen gesteuert werden können, ohne dass ein Bediener in der Fahrerkabine anwesend ist.

Mehr über die Technologie erfahren
  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Mehr über die Technologie erfahren

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Mehr über die Technologie erfahren