Große Hydraulikbagger 336 Spitzenleistung bei jeder Aufgabe: Technologie macht’s möglich

Funktionen auf einen Blick

LEISTUNG AUS WENIGER KRAFTSTOFF
TECHNOLOGIE FÜR PRODUKTIVITÄT
KOMFORTABEL ARBEITEN
EINFACH ZU BEDIENEN
VERRINGERTE WARTUNGSKOSTEN
INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Produktspezifikationen für 336

Motor

Hydrauliksystem

Schwenkwerk

Gewicht

Füllmengen

Abmessungen

Arbeitsbereiche & Kräfte

336 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • ROPS, Schalldämpfung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik (nur bei Deluxe)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und mit automatisch verstellbarer Sitzfederung (nur bei Premium)

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart und Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3300 m (10.830 Fuß)
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52 °C (126 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis −18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Fernsteuerungssperre
  • Geeignet für Biodiesel bis B20

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energierückführung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zugöse am Grundrahmen

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien (2 Stück)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Kabinenbeleuchtung

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE mit 2D
  • Cat GRADE mit Assist
  • Cat PAYLOAD
  • e-Fence
  • Hubunterstützung
  • Turbo-Füllautomatik
  • Fernhilfe-Unterstützung

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

SICHERHEIT

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts (ISO 2867:2011-konform)
  • Standardmäßiges Spiegelpaket für bessere Sicht
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rückfahrkamera

336 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

MOTOR

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)
  • Hydraulischer Umkehrlüfter

HYDRAULIKSYSTEM

  • Schwerlasthubmodus
  • Kombinierter Zweiwege-Hydraulikkreis
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechslerkreis

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Langes Laufwerk
  • Kontergewicht 6,8 t (14.991 lb)
  • Kontergewicht 7,56 t (16.667 lb)
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24″)
  • HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24″)
  • Zweistegbodenplatten, 600 mm (24″)
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28″)
  • Dreistegbodenplatten, 850 mm (33″)

AUSLEGER UND STIELE

  • Massenaushubausleger 6,18 m (20′3″)
  • Standardausleger, 6,5 m (21′4″)
  • HD-Standardausleger 6,5 m (21′4″)
  • Stiel, 2,55 m (8′4″)
  • Stiel, 3,2 m (10′6″)
  • Stiel, 3,9 m (12′10″)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Paket Premium-Umgebungsbeleuchtung

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat GRADE mit erweitertem 2D
  • Cat GRADE mit 3D

SERVICE UND WARTUNG

  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

SICHERHEIT

  • Kamera auf der rechten Seite
  • Rundumsicht
  • Seitenkamera
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Cat Command-Fernsteuerung

Vergleichen Sie 336 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 336 zu entdecken.

Tour für 336 starten

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat 2D e-Fence ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. Das ist zum Beispiel nützlich, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Cat 2D e-Fence ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. Das ist zum Beispiel nützlich, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

  • Cat GRADE mit 2D für Bagger

    Cat-Grade mit 2D für Bagger ist ein Anzeigesystem, mit dessen Hilfe Fahrer Planierarbeiten schneller abschließen können. Wählen Sie Ihre gewünschte Tiefe und Neigung aus, und sehen Sie, wie Grade mit 2D über bordinterne Prozessoren und Sensoren in Echtzeit Anweisungen zu der zu planierenden Distanz bietet.

  • Cat GRADE mit 3D für Bagger

    Cat Grade mit 3D für Bagger ermöglicht Ihnen Planierarbeiten nach komplexen Entwürfen mit mehreren Maschinen auf der Baustelle. Grade mit 3D nutzt die Satellitensysteme GPS und Glonass, um den genauen Standort Ihrer Maschine zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Arbeiten nach Plan verlaufen.

  • Cat GRADE mit Advanced 2D für Bagger

    Cat Grade mit Advanced 2D für Bagger bietet Ihnen die Möglichkeit, einfache Entwürfe zu erstellen und danach zu arbeiten. Cat Grade mit Advanced 2D nutzt bordinterne Prozessoren und Sensoren, um in Echtzeit Anweisungen zur Höhe der Löffelschneide bereitzustellen.

  • Cat GRADE mit Assist für Bagger

    Cat Grade mit Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade mit Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu aktivieren.

Cat-Grade mit 2D für Bagger ist ein Anzeigesystem, mit dessen Hilfe Fahrer Planierarbeiten schneller abschließen können. Wählen Sie Ihre gewünschte Tiefe und Neigung aus, und sehen Sie, wie Grade mit 2D über bordinterne Prozessoren und Sensoren in Echtzeit Anweisungen zu der zu planierenden Distanz bietet.

Cat Grade mit 3D für Bagger ermöglicht Ihnen Planierarbeiten nach komplexen Entwürfen mit mehreren Maschinen auf der Baustelle. Grade mit 3D nutzt die Satellitensysteme GPS und Glonass, um den genauen Standort Ihrer Maschine zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Arbeiten nach Plan verlaufen.

Cat Grade mit Advanced 2D für Bagger bietet Ihnen die Möglichkeit, einfache Entwürfe zu erstellen und danach zu arbeiten. Cat Grade mit Advanced 2D nutzt bordinterne Prozessoren und Sensoren, um in Echtzeit Anweisungen zur Höhe der Löffelschneide bereitzustellen.

Cat Grade mit Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade mit Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu aktivieren.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

1 - 8 von 9 Artikel
Zurück Weiter

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

  • Cat PAYLOAD für Bagger

    Cat Payload für Bagger, ein bordinternes Wiegesystem, ermöglicht mobiles Wiegen von Material auf dem Löffel und verbessert so die Beladungseffizienz und die Produktivität am Arbeitsplatz. Cat Payload verwendet Daten zum Zylinderdruck und von Maschinensensoren, um bei der Arbeit durchgehend das Materialgewicht zu berechnen.

Cat Payload für Bagger, ein bordinternes Wiegesystem, ermöglicht mobiles Wiegen von Material auf dem Löffel und verbessert so die Beladungseffizienz und die Produktivität am Arbeitsplatz. Cat Payload verwendet Daten zum Zylinderdruck und von Maschinensensoren, um bei der Arbeit durchgehend das Materialgewicht zu berechnen.

Aktuelle Angebote für  336

Weitere Angebote anzeigen