340F LRE

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat-LRE-Bagger 340F mit großer Reichweite wurde gebaut, um Ihre Produktion nachhaltig zu steigern und Ihre Vorhalte- und Betriebskosten nachhaltig zu senken. Der ACERT-Motor der Maschine hält nicht nur die Emissionsnormen der EU-Stufe IV ein, er bietet Ihnen zudem die Leistung, die Wirtschaftlichkeit und die Zuverlässigkeit, die Sie für Ihren Erfolg brauchen. Die wahre Leistung steckt im Hydrauliksystem. Sie können buchstäblich den ganzen Tag Tonnen von Material mit hoher Geschwindigkeit und Präzision bewegen. Dies wird ergänzt durch eine ruhige Arbeitsumgebung, die für Komfort und Produktivität sorgt, Wartungsstellen für einfache routinemäßige Wartungsarbeiten sowie zahlreiche Cat-Arbeitsgeräte für eine Vielzahl von Arbeiten – es gibt also keine bessere LRE-Maschine.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Nennleistung (2) 306.0 PS 228.0 kW Less
Leistung – ISO 9249 (metrisch) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Leistung – ISO 14396 (metrisch) 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Bohrung 4.5 in 115.0 mm Less
Bruttoleistung – SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Displacement 567.5 in³ 9.3 l Less
Hub 5.9 in 149.0 mm Less

Weights

Einsatzgewicht 96122.0 lb 43600.0 kg Less

Gewichtsangaben

Max. Gewicht 96122.0 lb 43600.0 kg Less

Antrieb

Höchstgeschwindigkeit 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Maximale Zughakenkraft 65419.0 291.0 kN Less
Steigfähigkeit 30°/70 % 30°/70 % Less

Füllmengen

DEF-Tank 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Geräuschpegel

Anmerkung (1) *Gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch Richtlinie 2005/88/EG *Gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch Richtlinie 2005/88/EG Less
Anmerkung (2) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Kabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Kabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Less
Außengeräuschpegel – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Schalldruckpegel am Fahrerohr ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less

Hydrauliksystem

Auslegerzylinder - Bohrung 5.9 in 150.0 mm Less
Auslegerzylinder - Hub 56.7 in 1440.0 mm Less
Höchstdruck: Vorsteuersystem 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Löffelzylinder B1: Bohrung 6.3 in 160.0 mm Less
Löffelzylinder B1 – Hub 53.4 in 1356.0 mm Less
Max. Druck - Geräte - Schwerlasthubanlage 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Max. Druck - Schwenken 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Max. Druck – Ausrüstung 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Max. Volumenstrom: Hauptsystem 150.6 US-Gall./min 570.0 l/min Less
Max. Volumenstrom: Schwenkwerk 73.7 US-Gall./min 279.0 l/min Less
Max. Volumenstrom: Vorsteuersystem 7.7 US-Gall./min 29.0 l/min Less
Maximaler Druck – Fahren 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Stielzylinder - Hub 68.4 in 1738.0 mm Less
Stielzylinder: Bohrung 6.7 in 170.0 mm Less

Kette

Anzahl der Bodenplatten (je Seite) 49 49 Less
Anzahl der Laufrollen (je Seite) 9 9 Less
Anzahl der Tragrollen (je Seite) 2 2 Less

Normen

DEF (Diesel Exhaust Fluid) ISO 22241-1:2006 ISO 22241-1:2006 Less
Fahrerhaus/Steinschlagschutz SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less

Schwenkwerk

Max. Schwenkmoment 80394.0 ft·lbf 109.0 Less
Schwenkgeschwindigkeit 8.8 r/min 8.8 r/min Less

Standards

Bremsen ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Fahrerkabine/ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Cooling System 11.4 gal (US) 43.0 l Less
Final Drives (each) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Hydrauliksystem (einschl. Tank) 100.4 gal (US) 380.0 l Less
Hydrauliktanköl 46.2 gal (US) 175.0 l Less
Kraftstofftank-Fassungsvermögen 163.8 gal (US) 620.0 l Less
Motoröl (mit Filter) 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Schwenkantrieb (jeweils) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Sparsam im Verbrauch

Einfach zu bedienen

Zuverlässig und produktiv

Cat-Anbaugeräte

Langlebige Konstruktion

Servicefreundlichkeit

Integrierte Technologien

Rundum-Kundenservice