352 LRE

Große Reichweite 352 LRE

352 LRE Hydraulic Excavator

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
424 HP
316.2 kW
Einsatzgewicht
128800 lb
58400 kg
Maximale Grabtiefe
42.8 '
13040 mm

Übersicht

Auf Ihre Arbeit ausgelegt

Der Cat® Bagger 352 mit großer Reichweite (LRE) kombiniert erstklassige Leistung und bedienerfreundliche Technologie. Er ist für starke Gefälle oder Steigungen geeignet und hat eine Reichweite von 19,6 m (64 ft) sowie eine Grabtiefe von 13,04 m (43 ft). Das Heavy-Duty-Laufwerk mit Spurverstellung und zusätzlichem Kontergewicht bietet eine stabile Basis für das Baggern mit großer Reichweite. Wenn über höhere Reichweiten schwer gearbeitet werden muss, können Sie sich auf Cat®-Bagger mit großer Reichweite verlassen. Sie eignen sich hervorragend für Anwendungen mit hoher Reichweite, darunter allgemeine Grabarbeiten, Graben- und Klärteichreinigung, Wasserstraßen- und Kanalwartung, Vegetationskontrolle mit Mulcher-Anbaugerät und Umschlag von losem Material.

Vorteile

Bis zu 15% Niedrigere Wartungskosten

Höhere Verfügbarkeit und geringere Kosten dank längerer Wartungsintervalle

Bis zu 10% Sparsamer im Verbrauch

Dank moderner Motortechnik und elektrohydraulischer Steuerung erledigen Sie mehr.

Bis zu 45% Mehr Effizienz auf der Baustelle

Der Cat 352 gehört zu den leistungsstärksten Modellen der Branche. Das gelingt dank Standardausstattungsoptionen wie Cat Grade mit 2D, Payload und e-Fence.

Bis zu 9% Geringere CO2-Emissionen

Der 325 LRE stößt bis zu 9 % weniger CO2 aus als sein Vorgänger, der 352F LRE.

Produktspezifikationen für 352 LRE

Nettoleistung – ISO 9249 424 HP 316.2 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 429.9 HP (metrisch) 429.9 HP (metrisch)
Motormodell Cat C13 Cat C13
Motorleistung – ISO 14396 425 HP 317 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 431 HP (metrisch) 431 HP (metrisch)
Bohrung 5 in 130 mm
Hub 6 in 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1,800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1,800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem– maximaler Volumenstrom 206 Gall./min 779 l/min
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3771 psi 26000 kPa
Max. Schwenkmoment 138000 ft·lbf 187 kN·m
Einsatzgewicht 128800 lb 58400 kg
Anmerkung Breites Laufwerk mit Spurverstellung, LRE-Ausleger, LRE 8.5B-Stiel (27'9"), HD-Löffel 1,19 m³ (1,56 yd³), Dreigstegbodenplatten 900 mm (35"), 12,0 t (26.455 lb) Kontergewicht. Breites Laufwerk mit Spurverstellung, LRE-Ausleger, LRE 8.5B-Stiel (27'9"), HD-Löffel 1,19 m³ (1,56 yd³), Dreigstegbodenplatten 900 mm (35"), 12,0 t (26.455 lb) Kontergewicht.
Kraftstofftankinhalt 188.9 Gall. (US) 715 l
Kühlsystem 13.7 Gall. (US) 52 l
Motoröl – mit Filter 10.6 Gall. (US) 40 l
Schwenkantrieb 2.8 Gall. (US) 10.5 l
Seitenantrieb – jeweils 2.5 Gall. (US) 9.5 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 145.3 Gall. (US) 550 l
Hydrauliktank 57.3 Gall. (US) 217 l
DEF-Tank 12.2 Gall. (US) 46 l
Ausleger LRE-Ausleger mit großer Reichweite: 11,5m LRE-Ausleger mit großer Reichweite: 11,5m
Stiel LRE Teleskopstiel 8,5m LRE Teleskopstiel 8,5m
Löffel HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.1 ' 3390 mm
Handlaufhöhe 11.6 ' 3540 mm
Transportlänge 54 ' 16450 mm
Heckschwenkradius 12.3 ' 3760 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.7 ' 1445 mm
Bodenfreiheit 2.3 ' 710 mm
Kettenlänge 17.6 ' 5350 mm
Tragende Kettenlänge 14.2 ' 4340 mm
Spurweite 10.6 ' 3220 mm
Transportbreite 13.6 ' 4120 mm
Maximale Grabtiefe 42.8 ' 13040 mm
Ausleger LRE-Ausleger mit großer Reichweite: 11,5m LRE-Ausleger mit großer Reichweite: 11,5m
Stiel LRE Teleskopstiel 8,5m LRE Teleskopstiel 8,5m
Löffel HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 64.4 ' 19640 mm
Maximale Einstechhöhe 48.2 ' 14700 mm
Max. Ladehöhe 39.4 ' 12030 mm
Min. Ladehöhe 7.3 ' 2250 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 42.5 ' 12970 mm
Losbrechkraft – ISO 31700 lbf 141 kN
Reißkraft – ISO 23380 lbf 104 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1430 Tonnen (1576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1430 Tonnen (1576 US-Tonnen) entspricht.

352 LRE Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Kran

  • LRE-Ausleger mit großer Reichweite: 11,5m
  • 8,5m LRE-Stiel

Fahrerkabine

  • Schalldämpfung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz (nur Deluxe)
  • Sitz mit Sitzheizung/-kühlung und mit automatischer Sitzfederung (nur Premium)
  • Hochklappbare Konsole links
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Bluetooth®-integriertes Radio

Cat-Technologie

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • 2D e-Fence

Elektrische Anlage

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Leuchten

Motor

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

Hydrauliksystem

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

Sicherheit

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktanks
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter

Service und Wartung

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Gruppierte Anordnung von Motor- & Kraftstofffiltern
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)

Laufwerk und Aufbau

  • Breites Laufwerk mit Spurverstellung
  • 12,0 t Kontergewicht
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette

352 LRE Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Fahrerkabine

  • Cat-Joystick-Lenkung

Cat-Technologie

  • VisionLink® Productivity
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade 3D Single GNSS
  • Cat Grade 3D Dual GNSS

Motor

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Lüfter mit automatischer Umkehrung
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

Hydrauliksystem

  • SmartBoom™ (nur Europa)
  • Kombinierter Zwei-Wege-Zusatzkreis mit direktem Rücklauf
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler

Sicherheit

  • Cat Command (Fernsteuerung)
  • Auslegerrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Stielrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Fahralarm (in Nordamerika serienmäßig)
  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht

Service und Wartung

  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik (nur Europa)
  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet

Laufwerk und Aufbau

  • Dreistegbodenplatten 900 mm (35")
  • Dreistegbodenplatten 750mm
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Zweistegbodenplatten, 600mm (24″)

Vergleichen Sie 352 LRE mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Bagger mit großer Reichweite 352

Bagger mit großer Reichweite 352

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade Assist für Bagger

    Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade mit 2D für Bagger

    Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.

  • Cat Grade mit 3D für Bagger

    Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.

Mehr über die Technologie erfahren

Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren