Große Reichweite 340

Große Reichweite Große Reichweite 340

340 LRE Hydraulic Excavator

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
346 HP
258.3 kW
Einsatzgewicht
96500 lb
43800 kg
Maximale Grabtiefe
42.8 '
13050 mm

Übersicht

Für Langstreckeneinsätze ausgelegt

Der Cat® 340 LRE hilft Ihnen, Ihre Ziele den ganzen Tag lang zu treffen. Mit der serienmäßigen Cat®-Nutzlast und 2D Grade können Sie Entfernungen von bis zu 18,28 m (60 Fuß) erreichen. Hinzu kommen eine ergonomische Kabine, längere Wartungsintervalle, die Ihre Wartungskosten um bis zu 15 % senken, und ein Antriebssystem, das die Kraftstoffeffizienz um bis zu 15 % verbessert. Sie werden keinen besseren Bagger für die Reinigung von Gräben, Kanälen und Wasserstraßen oder für schwerere Arbeiten wie Baggerarbeiten und Aushubarbeiten über lange Strecken finden.

Vorteile

Nahezu 35 % mehr Reichweite

Die Cat-Bagger mit großer Reichweite reichen fast 35 % weiter als die Bagger mit Standardreichweite, und das mit etwa 66 % der Grabkraft.

Entwickelt zum Graben

Verstärkungen im Frontgestänge und im Rahmen ermöglichen das Graben auf Distanz, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Das schwerere Gegengewicht als bei vergleichbaren Baggern mit Standardreichweite sorgt für mehr Stabilität. Zusätzliche Vielseitigkeit durch optionale Werkzeugsteuerung für ausgewählte hydro-mechanische Werkzeuge

Stabiles Fundament

Der schwere, hohe und breite Unterwagen bietet eine stabile, robuste Plattform für Grab- und Ladearbeiten mit großer Reichweite und hoher Bodenfreiheit.

Merkmale der nächsten Generation

Profitieren Sie von den Vorteilen der Cat-Bagger der nächsten Generation, wie z. B. verbesserter Fahrerkomfort, geringere Wartungskosten und geringerer Kraftstoffverbrauch. Bagger mit großer Reichweite sind mit den Baggertechnologien der nächsten Generation kompatibel.

Produktspezifikationen für Große Reichweite 340

Nettoleistung – ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 351 HP (metrisch) 351 HP (metrisch)
Motormodell C9.3B C9.3B
Motorleistung – ISO 14396 347 HP 259 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 352 HP (metrisch) 352 HP (metrisch)
Bohrung 5 in 115 mm
Hub 6 in 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1,900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1,900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 560 l/min (148 US-Gall./min) 560 l/min (148 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4264 psi 29400 kPa
Max. Schwenkmoment 105471 ft·lbf 143 kN·m
Einsatzgewicht 96500 lb 43800 kg
Anmerkung Heavy Duty High Wide-Laufwerk LRE-Ausleger, LRE7.1B1 (23'4") Stiel, General Duty (GD) 0,95 m³ (1,24 yd³) Löffel, 850 mm (33") Dreistegbodenplatten und 10,35 t (22.800 lb) Gegengewicht. Heavy Duty High Wide-Laufwerk LRE-Ausleger, LRE7.1B1 (23'4") Stiel, General Duty (GD) 0,95 m³ (1,24 yd³) Löffel, 850 mm (33") Dreistegbodenplatten und 10,35 t (22.800 lb) Gegengewicht.
Kraftstofftankinhalt 158.5 Gall. (US) 600 l
Kühlsystem 10.5 Gall. (US) 40 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Schwenkantrieb 4.8 Gall. (US) 18 l
Seitenantrieb – jeweils 2.1 Gall. (US) 8 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 98.5 Gall. (US) 373 l
Hydrauliktank 42.5 Gall. (US) 161 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger LRE-Ausleger 10,6 m (34'9") LRE-Ausleger 10,6 m (34'9")
Stiel LRE-Stiel 7,1 m (23'4") LRE-Stiel 7,1 m (23'4")
Löffel GD 0,95 m³ (1,24 yd³) GD 0,95 m³ (1,24 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.2 ' 3400 mm
Handlaufhöhe 11.1 ' 3390 mm
Transportlänge 50.2 ' 15310 mm
Heckschwenkradius 11.6 ' 3530 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.8 ' 1470 mm
Bodenfreiheit 2.4 ' 720 mm
Kettenlänge 15.5 ' 5030 mm
Tragende Kettenlänge 13.3 ' 4040 mm
Spurweite 9.6 ' 2930 mm
Transportbreite 12.4 ' 3780 mm
Maximale Grabtiefe 42.8 ' 13050 mm
Ausleger LRE-Ausleger 10,6 m (34'9") LRE-Ausleger 10,6 m (34'9")
Stiel LRE-Stiel 7,1 m (23'4") LRE-Stiel 7,1 m (23'4")
Löffel GD 0,95 m³ (1,24 yd³) GD 0,95 m³ (1,24 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 59.3 ' 18080 mm
Maximale Einstechhöhe 51.2 ' 15620 mm
Max. Ladehöhe 41.9 ' 12770 mm
Min. Ladehöhe 10.5 ' 3210 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 35 ' 12960 mm
Losbrechkraft – ISO 31590 lbf 141 kN
Reißkraft – ISO 20750 lbf 92 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.

Große Reichweite 340 Standardausrüstung

ANMERKUNG:

  • In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIEL

  • LRE-Ausleger 10,6 m (34'9")
  • LRE-Stiel 7,1 m (23' 4")

FAHRERKABINE

  • Schalldämpfung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik (Deluxe)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und mit automatisch verstellbarer Sitzfederung (Premium)
  • Hochklappbare Konsole links
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Bluetooth®-integriertes Radio

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Leuchten

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Schwerlasthubmodus
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Zwei Fahrstufen

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktanks
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Verbreitertes HD-Laufwerk
  • 1035kg (22.800lb) Kontergewicht
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette

Große Reichweite 340 Sonderausrüstung

Optional_01

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Cat-Joystick-Lenkung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade 3D Single GNSS
  • Cat Grade 3D Dual GNSS

MOTOR

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • SmartBoom™ (nur Europa)
  • Kombinierter Zwei-Wege-Zusatzkreis mit direktem Rücklauf
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler

SICHERHEIT

  • Cat Command (Fernsteuerung)
  • Auslegerrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Stielrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Fahralarm (in Nordamerika serienmäßig)
  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht

SERVICE UND WARTUNG

  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik
  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet

LAUFWERK UND AUFBAU

  • HD-Dreistegbodenplatten 600mm (24″)
  • Zweistegbodenplatten, 600mm (24″)
  • Dreistegbodenplatten, 700mm (28″)
  • Dreistegbodenplatten, 850mm (33″)

Vergleichen Sie Große Reichweite 340 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

340 LRE Hydraulikbagger

340 LRE Beladen eines Lkw

340 LRE Hydraulikbagger

340 LRE Hydraulikbagger

340 LRE Cat Command (Fernsteuerung)

340 LRE Hydraulikbagger
340 LRE Beladen eines Lkw
340 LRE Hydraulikbagger
340 LRE Hydraulikbagger
340 LRE Cat Command (Fernsteuerung)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade Assist für Bagger

    Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren