325D MH

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Umschlagbagger 325D MH Der Cat 325D MH ist konstruktiv auf die besonderen Anforderungen bei Umschlagarbeiten in Schrottverwertung und Hafen zugeschnitten.

Motor

Maßeinheiten:
Motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Nennleistung 190.0 PS 140.0 kW Less
Nettoleistung – ISO 9249 190.0 PS 140.0 kW Less
Bohrung 4.33 " 110.0 mm Less
Hub 5.0 " 127.0 mm Less
Hubraum 439.37 in3 7.2 L Less

Betriebsdaten

Max. Reichweite 50.85 ' 15.5 m Less
Maximale Grabtiefe 22.97 ' 7.0 m Less
Maximale Schnitthöhe 53.81 ' 16.4 m Less
Max. Höhe 16 m 16 m Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 35 300 kg 35 300 kg Less
Kontergewicht 16975.57 lb 7700.0 kg Less

Leistung

Max. Zughakenkraft 54853.37 lb 244.0 kN Less

Schwenkwerk

Schwenkmoment 60627.6 lb ' 82.2 kNm Less
Schwenkdrehzahl 10.2 U/min 10.2 U/min Less

Füllmengen

Kraftstofftank 132.09 US-Gall. 500.0 L Less
Kühlsystem 7.93 US-Gall. 30.0 L Less
Motoröl 7.93 US-Gall. 30.0 L Less

Motor

Im Cat Dieselmotor C7 mit ACERT-Konzept bewirken sowohl praxiserprobte Systeme als auch neue Technologien eine bessere Kraftstoffverbrennung, sodass eine drastische Schadstoffminderung erzielt wird, ohne die bisherige Leistungsfähigkeit, Effizienz und Haltbarkeit des Motors zu beeinträchtigen. Bei konsequenter Nutzung des neuen Sparmodus lässt sich eine hervorragende Energiebilanz erzielen.


Hydraulik

Durch intensive Feinarbeit wurde nicht nur die Steuerbarkeit der Hydraulik weiter verbessert, sondern auch ein erneuter Kraftzuwachs erreicht. Anbaugeräte-Steuersystem und Schwerlast-Hubfunktion erhöhen die Einsatzflexibilität der Maschinen.


Fahrerkabine

Großer Innenraum, vorbildliche Sichtverhältnisse und in direkter Reichweite angeordnete Bedienelemente erlauben dem Fahrer ein ermüdungsarmes und produktives Arbeiten in der neuen Kabine. Auf dem grafikfähigen Farbdisplay werden wichtige Maschineninformationen angezeigt.


Steuer- und Überwachungssystem

Auf dem völlig neuen, kompakten Monitor mit grafikfähigem Display werden dem Fahrer wichtige Wartungs-, Diagnose- und Prognoseinformationen in 20 wählbaren Sprachen angezeigt. Hier kann u.a. auch der neue Sparmodus aktiviert werden. Um Blendungen zu vermeiden, lässt sich der Winkel des Monitors verändern.


Ober- und Unterwagen

Robuste Hauptrahmen und Aufbauten verhelfen der Maschine zu langer Lebensdauer in schwersten Einsätzen. Moderne Caterpillar Konstruktions- und Fertigungsverfahren garantieren eine hervorragende Dauerfestigkeit aller tragenden Bauteile und des gesamten Maschinenaufbaus. In Kastenprofil-Bauweise hergestellte, spannungsarm geglühte Ausleger und Stiele widerstehen problemlos schwersten Beanspruchungen.


Kabinenerhöhung

Um bei jedem Einsatz optimale Sichtverhältnisse zu gewährleisten, wird der 325D MH mit einer hydraulischen Kabinenerhöhung geliefert, die ein stufenloses Anheben der Kabine um bis zu 2600 mm ermöglicht.


Umweltverträglichkeit

Leiser Betrieb, geringer Schadstoffausstoß und unkomplizierte, saubere Servicearbeiten bürgen für bestmöglichen Schutz der Umwelt.


Arbeitsausrüstung

Der 325D MH ist mit Mehrschalengreifern oder Zweischalen-Verladegreifern unterschiedlicher Größen ausrüstbar.


Schwimmfunktion SmartBoom™

Produktiver. Die Ausleger-Schwimmfunktion SmartBoom erleichtert die Maschinenbedienung bei Umschlagarbeiten.


Servicefreundlichkeit

Verlängerte Wartungsintervalle, vereinfachte Instandhaltung, fortschrittliche Filtersysteme und elektronische Diagnose erhöhen die Maschinenverfügbarkeit und senken die Betriebskosten.


Rundum-Kundenservice

Ihr Caterpillar-Händler bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an, die beim Kauf der Maschine durch eine Kundendienstvereinbarung festgelegt werden können.