320F L (2017)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat® 320F L wurde für diejenigen entwickelt, die hohe und zuverlässige Leistung gepaart mit niedrigen Betriebskosten wünschen. Die Maschine ist mit einem verbrauchsarmen C4.4 ACERT™-Motor ausgestattet. Sie verfügt zudem über ein bewährtes Hydrauliksystem, mit dem eine Vielzahl verschiedener Arbeiten erledigt werden kann. Im Gegensatz zu anderen Marken ihrer Größenklasse ist diese Maschine mit vielen weiteren einzigartigen Merkmalen ausgestattet, so etwa mit einem robusten Aufbau, einem starken und stabilen Unterwagen, einer leisen und komfortablen ROPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutzaufbau) und leicht zugänglichen Wartungsstellen, um nur einige zu nennen. Fazit: Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen, robusten und betriebskostengünstigen Bagger sind und gleichzeitig von dem einzigartigen Support einer Marke profitieren möchten, auf die hundertprozentig Verlass ist, dann ist der 320F L genau die richtige Wahl für Sie. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es einfach keine bessere Entscheidung.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Nettoleistung am Schwungrad 161.0 PS 120.0 kW Less
Bohrung 4.13 in 105.0 mm Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Hubraum 269.0 in³ 4.4 l Less
Motorleistung – ISO 14396 122 kW (166 HP) 122 kW (166 HP) Less
Motorleistung – ISO 9249 120 kW (163 HP) 120 kW (163 HP) Less
Motordrehzahl 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Maschinengewichte

Min. Einsatzgewicht 47399.0 lb 21500.0 kg Less
Max. Einsatzgewicht 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 11.2 r/min 11.2 r/min Less
Schwenkmoment 45581.0 ft·lbf 61.8 Less

Antrieb

Max. Zugkraft 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Höchstgeschwindigkeit 3.5 mile/h 5.6 km/h Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – Max. Volumenstrom (gesamt) 113.0 US-Gall./min 428.0 l/min Less
Höchstdruck – Ausrüstung, Normalbetrieb 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Höchstdruck – Ausrüstung, Schwerlasthubmodus 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Höchstdruck – Fahren 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Höchstdruck – Schwenken 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Vorsteuerungssystem – Höchstdruck 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Vorsteuerungssystem – Max. Volumenstrom 6.4 US-Gall./min 24.3 l/min Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 108.0 gal (US) 410.0 l Less
Kühlsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Motoröl 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Schwenkantrieb 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Seitenantrieb (jeweils) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Hydrauliktanköl 30.4 gal (US) 115.0 l Less
Hydrauliköl im System (einschließlich Tank) 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Tankinhalt Abgasreinigungsflüssigkeit 5.5 gal (US) 21.0 l Less

Geräuschpegel

ISO 6395 – Außenschallleistungspegel 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396 – Schalldruckpegel am Fahrerohr 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Abmessungen: Verstellausleger; Stiel R2,9 m (9'6"); Löffelinhalt 1,3 m3 (1,7 yd.3)

Bodenfreiheit 1.5 ft 450.0 mm Less
Handlaufhöhe 9.92 ft 3010.0 mm Less
Heckschwenkradius 9.25 ft 2830.0 mm Less
Kettenlänge 14.67 ft 4460.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.33 ft 1020.0 mm Less
Spurweite 7.83 ft 2380.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 12.0 ft 3650.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatte 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatte 700 mm (28") 10.08 ft 3080.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatte 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Transporthöhe 10.25 ft 3130.0 mm Less
Transportlänge 31.33 ft 9540.0 mm Less

Arbeitsbereiche: Verstellausleger; Stiel R2,9 m (9'6"); Löffelinhalt 1,3 m3 (1,7 yd.3)

Grabtiefe an der Vertikalwand 18.42 ft 5610.0 mm Less
Max. Einstechhöhe 31.0 ft 9450.0 mm Less
Max. Grabtiefe 22.0 ft 6710.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 21.42 ft 6540.0 mm Less
Max. Ladehöhe 21.33 ft 6500.0 mm Less
Maximale Reichweite auf Standebene 32.33 ft 9850.0 mm Less
Min. Ladehöhe 7.17 ft 2180.0 mm Less

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen

Leistung

  • Der EU-Stufe-IV-konforme Cat-Motor C4.4 ACERT verbraucht bis zu 8,5 % weniger Kraftstoff als der Motor des 320 (Stufe IIIA) bei ähnlicher Hubkraft und Stabilität..
  • Die konstante Motordrehzahlregelung regelt die Pumpen- und Motordrehzahl für verbesserte Kraftstoffeffizienz.
  • Ausleger und Stiel mit Ölumlauf für geringeren Kraftstoffverbrauch und verbesserte Taktzeiten.
  • Die Schwerlasthubfunktion ermöglicht sanftes, kontrolliertes Heben ohne Zeitbegrenzung.
  • Maximale Losbrechkraft ist immer ohne Zeitbegrenzung verfügbar.

Vielseitigkeit

  • Cat-Anbaugeräte eröffnen Ihnen verschiedenste Möglichkeiten.
  • Schnellwechsler ermöglichen den Austausch von Anbaugeräten in wenigen Sekunden, ohne die Fahrerkabine verlassen zu müssen.
  • Die speziell an Ihr Einsatzgebiet angepassten Löffel verbessern Ihre Produktivität und Rentabilität enorm.
  • Abbrucharbeiten sind leicht mit einem Cat-Hammer, -Greifer, einer Cat-Schere oder -Universalschere zu bewältigen.

Komfort

  • Die zertifizierte Großraum-Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ist geräuscharm und komfortabel.
  • Die Klimaautomatik sorgt für eine konstante Temperatur in der Fahrerkabine.
  • Verstellbare Joystick-Konsolen und Armlehnen.
  • Sitze sind verstellbar und mit einer Luftfederung sowie Heiz- und Kühloptionen ausgestattet.
  • Der LED-Monitor ist einfach zu bedienen und kann in 42 Sprachen programmiert werden.

Servicefreundlichkeit

  • Die meisten Wartungspunkte wie Schmierstellen und Zapfventile sind vom Boden aus bequem erreichbar.
  • Breite Wartungsklappen und einteilige Haube erleichtern den Zugang bei Wartungsarbeiten.
  • Einfach erreichbare Druckmessanschlüsse und S·O·SSM-Anschlüsse zur Maximierung der Betriebszeit.
  • Eine elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe beschleunigt Motorstarts sowie die Wartung des Kraftstoffsystems.

Langlebigkeit

  • Ausleger und Stiele sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
  • Geschmiertes Kettenglied zwischen Stiften und Buchsen erhöht die Lebensdauer des Unterwagens.
  • Das Hochdruck-Kraftstoffsystem mit Hochdruckpumpe und Einspritzdüsen ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt.
  • Das große Drehkranzlager ist mit länglichen Schrauben gesichert, um auch die leistungsintensivsten Arbeiten zu unterstützen.

Sicherheit

  • Der Hydrauliksteuerhebel sperrt alle Hydraulikfunktionen.
  • >Handläufe, rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben reduzieren die Ausrutsch- und Stolpergefahr.
  • Eine Brandschutzwand über die gesamte Länge trennt Pumpen- und Motorraum.
  • Ein vom Boden aus erreichbarer Kraftstoffabsperrschalter stellt den Motor ab.
  • Die serienmäßige Rückfahrkamera, serienmäßige Seitenkamera rechts sowie Spiegel verbessern die Sicht.

Technologie

  • Cat Connect-Technologie verbessert die Effizienz auf der Baustelle.
  • Product Link™/VisionLink® verbindet die Eigentümer mit der Maschine und wichtigen Maschineninformationen wie Standort, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignissen und Diagnosecodes.