326F L/326F LN (2017)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der 326F L/F LN wurde gebaut, um Ihre Produktion nachhaltig zu steigern und Ihre Vorhalte- und Betriebskosten nachhaltig zu senken. Der C7.1 ACERTâ„¢-Motor und das moderne Hydrauliksystem der Maschine arbeiten nahtlos zusammen, damit Tonnen von Material den ganzen Tag lang mit großer Geschwindigkeit, hoher Präzision und maximaler Effizienz bewegt werden können.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Nettoleistung am Schwungrad 200.0 PS 149.0 kW Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 428.0 in³ 7.01 l Less
Leistung – ISO 14396 – metrisch 152 kW/204 HP/207 PS 152 kW/204 HP/207 PS Less
Leistung – ISO 9249 (metrisch) 149 kW/200 HP/203 PS 149 kW/200 HP/203 PS Less
Motordrehzahl (Nennwert) 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less
Note Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,43 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,43 Tonnen entspricht. Less

Weights

Einsatzgewicht 59325.0 lb 26910.0 kg Less

Maschinengewichte

Gewichtsbereich (Standardausleger) 25.660 – 26.910 kg (56.570 – 59.325 lb) 25.660 – 26.910 kg (56.570 – 59.325 lb) Less
Gewichtsbereich (Ausleger mit extragroßer Reichweite) 29.290 – 30.370 kg (64.575 – 66.955 lb) 29.290 – 30.370 kg (64.575 – 66.955 lb) Less
Gewichtsbereich (Verstellausleger) 26.710 – 27960 kg (58.885 – 61.640 lb) 26.710 – 27960 kg (58.885 – 61.640 lb) Less

Abmessungen: Standardausleger 5,9 m (19'4

Heckschwenkradius 9.83 ft 3000.0 mm Less
Transporthöhe 10.58 ft 3220.0 mm Less
Transportlänge 33.0 ft 10060.0 mm Less
Spurweite: langer Unterwagen 8.5 ft 2590.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 12.58 ft 3830.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine 9.83 ft 3000.0 mm Less
Bodenfreiheit 1.42 ft 440.0 mm Less
Kettenlänge 15.25 ft 4640.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.5 ft 1060.0 mm Less
Spurweite: langer schmaler Unterwagen 7.83 ft 2390.0 mm Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 9.0 r/min 9.0 r/min Less

Antrieb

Maximale Zugkraft 50807.0 lbf 226.0 kN Less
Höchstgeschwindigkeit 3.3 mile/h 5.3 km/h Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – Höchstdruck – Ausrüstung: Hubmodus 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Hauptsystem – Höchstdruck – Ausrüstung: Normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Hauptsystem – Höchstdruck – Fahren 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Vorsteuersystem – Max. Volumenstrom 7.9 US-Gall./min 30.0 l/min Less
Hauptsystem – max. Volumenstrom (gesamt) 508 l/min (254 × 2 Pumpen) – 134 US-Gall./min (67 × 2 Pumpen) 508 l/min (254 × 2 Pumpen) – 134 US-Gall./min (67 × 2 Pumpen) Less
Vorsteuersystem – Max. Druck 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Hauptsystem – Höchstdruck – Schwenken 3973.0 psi 27400.0 kPa Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftankinhalt 137.4 gal (US) 520.0 l Less
Kühlsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Motoröl 6.3 gal (US) 24.0 l Less
Seitenantrieb – jeweils 1.6 gal (US) 6.0 l Less
Hydrauliköl im Tank 46.2 gal (US) 175.0 l Less
Schwenkantrieb – jeweils 2.3 gal (US) 9.0 l Less

Füllmengen

Hydraulikölkapazität – einschließlich Tank 75.3 gal (US) 285.0 l Less
DEF-Tank 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Geräuschpegel

ISO 6396 (in der Fahrerkabine) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
ISO 6395 (außen)* 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less
Anmerkung *Gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch Richtlinie 2005/88/EG. *Gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch Richtlinie 2005/88/EG. Less

Arbeitsbereiche: Standardausleger – 5,9 m (19'4

Max. Grabtiefe 22.33 ft 6810.0 mm Less
Reißkraft (ISO) 37318.0 lbf 166.0 kN Less
Max. Ladehöhe 24.42 ft 7450.0 mm Less
Losbrechkraft (ISO) 27202.0 lbf 121.0 kN Less
Min. Ladehöhe 7.92 ft 2410.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 17.42 ft 5300.0 mm Less
Max. Reichweite auf Standebene 33.17 ft 10110.0 mm Less

Abmessungen – Verstellausleger 2,8-m-(9'2")-Grundausleger/3,3-m-(10'10")-Vorausleger; Stiel R2,95 m (9'8"); Löffelinhalt* 1,33 m3 (1,74 yd.3)

Spurweite – langes Laufwerk 8.5 ft 2590.0 mm Less
Heckschwenkradius 9.83 ft 3000.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.5 ft 1060.0 mm Less
Kettenlänge 15.25 ft 4640.0 mm Less
Transportlänge 33.5 ft 10200.0 mm Less
Unterwagenbreite – langer schmaler Unterwagen – 600-mm-Bodenplatten (24") 9.83 ft 2990.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine 9.83 ft 3000.0 mm Less
Länge – bis zur Mitte der Laufrollen 12.58 ft 3830.0 mm Less
Anmerkung *Abmessungen können je nach Löffelauswahl variieren. *Abmessungen können je nach Löffelauswahl variieren. Less
Unterwagenbreite – langer Unterwagen – 900-mm-Bodenplatten (35") 11.42 ft 3490.0 mm Less
Spurweite – langer schmaler Unterwagen 7.83 ft 2390.0 mm Less
Transporthöhe 10.25 ft 3120.0 mm Less
Unterwagenbreite – langer Unterwagen – 600-mm-Bodenplatten (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Bodenfreiheit 1.42 ft 440.0 mm Less

Arbeitsbereiche – Verstellausleger 2,8-m-(9'2")-Grundausleger/3,3-m-(10'10")-Vorausleger; Stiel R2,95 m (9'8"); Löffelinhalt* 1,33 m3 (1,74 yd.3)

Max. Grabtiefe 21.92 ft 6690.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 16.75 ft 5100.0 mm Less
Min. Ladehöhe 10.92 ft 3320.0 mm Less
Max. Ladehöhe 27.33 ft 8320.0 mm Less
Anmerkung *Abmessungen können je nach Löffelauswahl variieren. *Abmessungen können je nach Löffelauswahl variieren. Less
Max. Reichweite – Standebene 33.92 ft 10330.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 21.58 ft 6590.0 mm Less

Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 21.75 ft 6640.0 mm Less
Unterwagenbreite: langer Unterwagen – 600-mm-Bodenplatten (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Unterwagenbreite: langer Unterwagen – 900-mm-Bodenplatten (35") 11.42 ft 3490.0 mm Less
Unterwagenbreite: langer schmaler Unterwagen – 600-mm-Bodenplatten (24") 9.83 ft 2990.0 mm Less

Abmessungen – Standardausleger 5,9 m (19'4"); Stiel R2,95 m (9'8"); Löffelinhalt* 1,33 m3 (1,74 yd.3)

Anmerkung *Abmessungen können je nach Löffelauswahl variieren. *Abmessungen können je nach Löffelauswahl variieren. Less

Arbeitsbereiche – Standardausleger – 5,9 m (19'4"); Stiel R2,95 m (9'8"); Löffelinhalt* 1,33 m3 (1,74 yd.3)

Anmerkung *Abmessungen können je nach Löffelauswahl variieren. *Abmessungen können je nach Löffelauswahl variieren. Less

Leistung

  • Der C7.1 ACERT-Motor erfüllt die Emissionsnormen Stufe IV (EU).
  • Integrierte Elektronik, Kraftstoff, Luft und Nachbehandlung senken Kraftstoffverbrauch und Emissionen und verlängern die Serviceintervalle.
  • Der Motor kann mit Biodiesel bis B20 betrieben werden – bei einer Mischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff – für Flexibilität hinsichtlich potenzieller Kraftstoffeinsparungen.
  • Drei Leistungsstufen – Hochleistungsmodus, Standardmodus und Sparmodus (Eco) – helfen, den Kraftstoffverbrauch so gering wie möglich zu halten
  • Die automatische Motordrehzahlautomatik verringert die Drehzahl anhand der Last der Maschine und reduziert so den Kraftstoffverbrauch.

Vielseitigkeit

  • Mehrere Konfigurationen sind verfügbar, um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken: 5,9-m-Standardausleger mit R2,95-m- oder R2,5-m-Stiel, Verstellausleger mit R2,95-m- oder R2,5-m-Stiel und 10,2-m-Ausleger mit extragroßer Reichweite und 7,85-m-Stiel.
  • Allgemeine und abschließende Arbeiten werden mit einem Cat®-Verdichter, -Abschlusslöffel oder -Kipplöffel schnell und problemlos erledigt.
  • Abbrucharbeiten sind leicht mit einem Cat-Hammer, -Greifer, einer Cat-Schere oder -Universalschere zu bewältigen.
  • Dank Schnellwechslern können Sie ohne Verlassen der Fahrerkabine in wenigen Sekunden zwischen verschiedenen Anbaugeräten wechseln.

Komfort

  • Die zertifizierte Großraum-Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ist geräuscharm und komfortabel.
  • Die Klimaautomatik sorgt für eine konstante Temperatur in der Fahrerkabine.
  • Verstellbare Joysticks und Armlehnen.
  • Der voll verstellbare luftgefederte Sitz erhöht den Komfort bei längerem Betrieb.
  • Der LCD-Monitor ist einfach zu bedienen und kann in 44 Sprachen programmiert werden.

Technologie

  • Cat Grade Control Depth and Slope ermöglicht Fahrern ein produktiveres und präziseres Arbeiten mit weniger Nacharbeit.
  • Product Link™/VisionLink® verbindet Eigentümer mit ihrer Ausrüstung und ermöglicht ihnen damit Zugriff auf Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes der Maschine.

Wartung

  • Routinemäßige Wartungspunkte wie Schmierstellen und Zapfventile sind vom Boden aus bequem erreichbar.
  • Spezielle Konstruktion der Wartungsklappen verhindert das Eindringen von Fremdkörpern; das Einrasten der Klappen erleichtert Wartungsarbeiten.
  • Das Kühlsystem ist effizient ausgelegt, um die Wartung zu vereinfachen.

Langlebigkeit

  • Die HD-X-Rahmenstruktur verlängert die Nutzungsdauer.
  • Ausleger und Stiele sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
  • Ein geschmiertes Kettenglied zwischen Stiften und Buchsen erhöht die Lebensdauer des Unterwagens und verringert Geräusche
  • Das Hochdruck-Kraftstoffsystem mit neuer Hochdruckpumpe sowie neuen Einspritzdüsen erhöhen die Zuverlässigkeit.

Sicherheit

  • Die ROPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutzaufbau) erhöht die Arbeitssicherheit.
  • Handläufe, rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben reduzieren die Ausrutsch- und Stolpergefahr.
  • Spiegel, eine serienmäßige Rückfahrkamera und eine Seitenkamera verbessern die Sicht des Fahrers.
  • Der vom Boden aus erreichbare Kraftstoffsperrschalter schaltet den Motor im Notfall ab.

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen