323F L (2017)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat® 323F L ist die effizienteste Maschine in ihrer Größenklasse. Cat GRADE mit ASSIST, nahezu endlose Konfigurationen sowie mehrere Cat-Arbeitsgeräteoptionen ermöglichen eine schnelle Bewältigung aller 23-Tonnen-Arbeiten.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Nettoleistung am Schwungrad 161.0 PS 120.0 kW Less
Bohrung 4.1 in 105.0 mm Less
Hub 5.3 in 135.0 mm Less
Hubraum 433.0 in³ 7.1 l Less
Motorleistung – ISO 14396 122 kW (166 HP) 122 kW (166 HP) Less
Motorleistung – ISO 9249 120 kW (163 HP) 120 kW (163 HP) Less
Betrieb 1500.0 r/min 1500.0 r/min Less
Fahrgeschwindigkeit 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Maschinengewichte

Minimales Einsatzgewicht 49824.0 lb 22600.0 kg Less
Maximales Einsatzgewicht 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 108.3 gal (US) 410.0 l Less
Kühlsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Motoröl 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Seitenantrieb (jeweils) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
DEF-Tank 5.3 gal (US) 20.0 l Less
Hydrauliktanköl 42.0 gal (US) 159.0 l Less
Hydrauliköl im System (einschließlich Tank) 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Schwenkantrieb (jeweils) 2.1 gal (US) 8.0 l Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 11.0 r/min 11.0 r/min Less
Schwenkmoment 45580.0 ft·lbf 61.8 null Less

Antrieb

Maximale Zugkraft 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Höchstgeschwindigkeit 3.4 mile/h 5.5 km/h Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom (gesamt) 112.0 US-Gall./min 423.0 l/min Less
Höchstdruck – Ausrüstung, Normalbetrieb 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Höchstdruck – Ausrüstung, Schwerlasthubmodus 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Höchstdruck – Fahren 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Höchstdruck – Schwenken 3698.0 psi 25500.0 kPa Less
Vorsteuerungssystem – Höchstdruck 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Vorsteuerungssystem – max. Volumenstrom 5.3 US-Gall./min 20.0 l/min Less

Geräuschpegel

ISO 6395 – Außenschallleistungspegel 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less
ISO 6396 – Schalldruckpegel am Fahrerohr 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Abmessungen: Standardausleger – 5,7 m (18'8"); Stiel R2,9 m (9'6"); Löffelinhalt 1,19 m3 (1,56 yd.3)

Tragende Kettenlänge 12.0 ft 3650.0 mm Less
Heckschwenkradius 9.25 ft 2830.0 mm Less
Transporthöhe 10.25 ft 3130.0 mm Less
Transportlänge 31.33 ft 9540.0 mm Less
Bodenfreiheit 1.5 ft 450.0 mm Less
Handlaufhöhe 9.92 ft 3010.0 mm Less
Kettenlänge 14.67 ft 4460.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.33 ft 1020.0 mm Less
Spurweite 7.83 ft 2380.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatte 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatte 700 mm (28") 10.08 ft 3080.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatte 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less

Abmessungen: Verstellausleger; Stiel R2,9 m (9'6"); Löffelinhalt 1,3 m3 (1,7 yd.3)

Bodenfreiheit 10.75 ft 3270.0 mm Less

Arbeitsbereiche: Standardausleger – 5,7 m (18'8"); Stiel R2,9 m (9'6"); Löffelinhalt 1,19 m3 (1,56 yd.3)

Grabtiefe an der Vertikalwand 18.42 ft 5610.0 mm Less
Maximale Einstechhöhe 31.0 ft 9450.0 mm Less
Maximale Grabtiefe 22.0 ft 6710.0 mm Less
Maximale Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 21.42 ft 6540.0 mm Less
Maximale Ladehöhe 21.33 ft 6500.0 mm Less
Maximale Reichweite auf Standebene 32.33 ft 9850.0 mm Less
Mindestladehöhe 7.17 ft 2180.0 mm Less

Langlebigkeit

  • Das große Drehkranzlager ist mit länglichen Schrauben gesichert, um auch die leistungsintensivsten Arbeiten zu unterstützen.
  • Der verschleißfeste Cat XT™-6-Schlauch kann langfristig hohen Drücken standhalten.
  • Ausleger und Stiele sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt – bei einer Garantie über 3 Jahre und 10.000 Betriebsstunden.
  • Kastenprofilkonstruktionen mit mehrlagig gefertigten Teilen sowie Stahlguss- und Schmiedeteile kommen in hochbelasteten Bereichen zum Einsatz.
  • Ein geschmiertes Kettenglied zwischen Stiften und Buchsen erhöht die Lebensdauer des Unterwagens und verringert Geräusche.

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen

Technologie

  • Cat® Grade Control Depth and Slope ermöglicht Fahrern ein produktiveres und präziseres Arbeiten mit weniger Nacharbeit.
  • Cat GRADE-Option mit ASSIST automatisiert die Bewegungen von Ausleger und Löffel, einschließlich Kipplöffeln, um Fahrern aller Kenntnisstufen in jedem Fall das Graben flacher Sockel und ordnungsgemäßer Hänge zu ermöglichen.
  • Product Link™/VisionLink® verbindet Eigentümer mit ihrer Ausrüstung und ermöglicht ihnen damit Zugriff auf Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes der Maschine.

Leistung

  • Die Maschine erfüllt die Emissionsnormen Stufe IV (EU) und verbraucht bis zu 5 % weniger Kraftstoff als der 323E L.
  • Leistungsstufen und eine konstante Motordrehzahlregelung helfen, den Kraftstoffverbrauch möglichst gering zu halten.
  • Sanftes, kontrolliertes Heben ohne Zeitbegrenzung ist mit der Schwerlasthubfunktion möglich.
  • Maximale Losbrechkraft steht jederzeit zur Verfügung.

Vielseitigkeit

  • Mit den Optionen "Reichweite" und "extragroße Reichweite" können Sie jede Arbeit erledigen.
  • Mit Cat-Löffeln und -Verdichtern können Sie allgemeine und abschließend Arbeiten schnell und einwandfrei erledigen.
  • Mit Cat-Hämmern, -Greifern, -Scheren und -Universalscheren können Sie Abbrucharbeiten schnell und einfach erledigen.
  • Dank Cat-Schnellwechslern können Sie ohne Verlassen der Fahrerkabine in Sekunden zwischen verschiedenen Anbaugeräten wechseln.
  • Das gesamte Angebot gewinnbringender Anbaugeräte finden Sie unter www.cat.com/attachments.

Wartung

  • Routinemäßige Wartungspunkte wie Schmierstellen und Zapfventile sind vom Boden aus bequem erreichbar.
  • Wartungsklappen verhindern das Eindringen von Fremdkörpern und lassen sich fest verschließen, um Wartungszeiten zu verkürzen.
  • Das Kühlsystem lässt sich zur Wartungserleichterung hoch- bzw. ausklappen.

Komfort

  • Die zertifizierte Großraum-Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ist geräuscharm und komfortabel.
  • Die Klimaautomatik sorgt für eine konstante Temperatur in der Fahrerkabine.
  • Serienmäßige Rückfahrkamera und rechte Seitenkamera verbessern die Sicht auf das Umfeld der Maschine.
  • Sitze sind verstellbar und mit einer Luftfederung sowie Heiz- und Kühloptionen ausgestattet.
  • Der LCD-Monitor ist einfach zu bedienen und kann in 44 Sprachen programmiert werden.