330F L (2017)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der 330F L/ 330F LN ist eine leistungsstarke, zuverlässige und kraftstoffsparende Maschine. Der C7.1 ACERT™-Motor in Verbindung mit Caterpillars modernem Hydrauliksystem ermöglicht den ganzen Tag das Bewegen von Tonnen an Material mit großer Geschwindigkeit und Präzision.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Netto-Schwungradleistung 235.0 PS 175.0 kW Less
Bohrung 4.13 in 105.0 mm Less
Hub 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 428.0 in³ 7.01 l Less
Bruttoleistung – SAE J1995 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Leistung – ISO 14396 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Motordrehzahl (Nennwert) 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less
Motordrehzahl: Betrieb 1750.0 r/min 1750.0 r/min Less
Nettoleistung – SAE J1349 175 kW (238 PS) 175 kW (238 PS) Less

Weights

Einsatzgewicht 67748.0 lb 30730.0 kg Less

Maschinengewicht

Min. Einsatzgewicht* 64177.0 lb 29110.0 kg Less
Max. Einsatzgewicht** 67748.0 lb 30730.0 kg Less

Abmessungen: Standardausleger – 6,15 m (20'2

Heckschwenkradius 10.14 ft 3090.0 mm Less
Transporthöhe: Höhe – oberster Punkt des Auslegers 11.06 ft 3370.0 mm Less
Transportlänge 34.09 ft 10390.0 mm Less
Anmerkung (1) *Ohne Bodenplattensteghöhe. *Ohne Bodenplattensteghöhe. Less
Bodenfreiheit* 1.61 ft 490.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine* 9.97 ft 3040.0 mm Less
Kettenlänge 15.94 ft 4860.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht* 3.64 ft 1110.0 mm Less
Löffelinhalt 1.98 yd³ 1.51 m³ Less
Spurweite – langer Unterwagen 8.5 ft 2590.0 mm Less
Spurweite – langer schmaler Unterwagen 7.84 ft 2390.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 13.09 ft 3990.0 mm Less
Transportbreite: langer Unterwagen – 600-mm-Bodenplatten 10.47 ft 3190.0 mm Less
Transportbreite: langer Unterwagen – 900-mm-Bodenplatten 11.45 ft 3490.0 mm Less
Transportbreite: langer schmaler Unterwagen – 600-mm-Bodenplatten 9.81 ft 2990.0 mm Less

Antrieb

Maximale Zughakenkraft 55528.0 lbf 247.0 kN Less
Höchstgeschwindigkeit 3.2 mile/h 5.1 km/h Less
Steigfähigkeit 30°/70 % 30°/70 % Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom (gesamt) 2 × 247 [494] l/min (2 × 65,25 [130,5] US-Gall./min) 2 × 247 [494] l/min (2 × 65,25 [130,5] US-Gall./min) Less
Höchstdruck – Ausrüstung: Normalbetrieb 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Max. Druck - Geräte - Schwerlasthubanlage 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Max. Druck - Schwenken 3974.0 psi 27400.0 kPa Less
Maximaler Druck – Fahren 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Vorsteuersystem – Max. Druck 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Vorsteuersystem – Max. Volumenstrom 7.93 US-Gall./min 30.0 l/min Less

Geräuschpegel

Außengeräuschpegel: ISO 6395:2008 104 dB(A)* 104 dB(A)* Less
Schalldruckpegel am Fahrerohr ISO 6396:2008 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Anmerkung *Gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch Richtlinie 2005/88/EG. *Gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch Richtlinie 2005/88/EG. Less

Arbeitsbereiche: Standardausleger – 6,15 m (20'2

Losbrechkraft (ISO) 28326.0 lbf 126.0 kN Less
Max. Grabtiefe 23.79 ft 7250.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 19.62 ft 5980.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm 23.26 ft 7090.0 mm Less
Max. Ladehöhe 22.8 ft 6950.0 mm Less
Max. Reichweite auf Standebene 35.04 ft 10680.0 mm Less
Min. Ladehöhe 7.51 ft 2290.0 mm Less
Reißkraft (ISO) 40241.0 lbf 179.0 kN Less

Leistung

  • Integrierte komfortable, multifunktionale Steuerung für einfache Bedienung.
  • Der Schwerlasthubmodus erhöht den Höchstdruck, wobei Motordrehzahl und Pumpenförderstrom verringert werden, um die Steuerbarkeit zu verbessern.
  • Das Emissionspaket arbeitet im Hintergrund und ohne Unterbrechung des Arbeitsprozesses.

Effizienz

  • Der C7.1 ACERT-Motor erfüllt die Emissionsnormen Stufe IV (EU) und kann mit Biodiesel bis zu B20 betrieben werden.
  • Integrierte Elektronik, Kraftstoff, Luft und Nachbehandlung senken Kraftstoffverbrauch und Emissionen und verlängern die Serviceintervalle.
  • Drei Leistungsstufen – Hochleistungsmodus, Standardmodus und Sparmodus (Eco) – helfen, den Kraftstoffverbrauch möglichst gering zu halten.
  • Die automatische Motordrehzahlautomatik verringert die Drehzahl anhand der Last der Maschine und reduziert so den Kraftstoffverbrauch.
  • Die Seitenkamera verbessert die Sicht auf die Auslegerseite der Maschine, sodass der Fahrer effektiver und effizienter arbeiten kann.

Vielseitigkeit

  • Allgemeine und abschließende Arbeiten erfolgen schnell und einwandfrei mit einem Cat-Verdichter, -Löffelgreifer, -Abschlusslöffel oder -Kipplöffel.
  • Abbrucharbeiten sind leicht mit einem Cat-Hammer, -Greifer, einer Cat-Schere oder -Universalschere zu bewältigen.
  • Schnellwechsler ermöglichen den Austausch von Anbaugeräten in wenigen Sekunden, ohne die Fahrerkabine verlassen zu müssen, und die zusätzliche Arbeitsgerätesteuerung maximiert die Leistung des Anbaugeräts.

Technologie

  • Product Link™/VisionLink® verbindet Eigentümer mit ihrer Ausrüstung und ermöglicht ihnen damit Zugriff auf Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes der Maschine.
  • Cat® Grade Control Depth and Slope ermöglicht Fahrern ein produktiveres und präziseres Arbeiten mit weniger Nacharbeit.

Wartung

  • Routinemäßige Wartungspunkte wie Schmierstellen und Zapfventile sind vom Boden aus bequem erreichbar.
  • Spezielle Konstruktion der Wartungsklappen verhindert das Eindringen von Fremdkörpern; das Einrasten der Klappen erleichtert Wartungsarbeiten.
  • Das Kühlsystem lässt sich zur Wartungserleichterung hoch- bzw. ausklappen.

Komfort

  • Die zertifizierte Großraum-Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ist geräuscharm und komfortabel.
  • Die Klimaautomatik sorgt für eine konstante Temperatur in der Fahrerkabine.
  • Verstellbare Joystick-Konsolen und Armlehnen.
  • Sitze sind verstellbar und mit einer Luftfederung sowie Heiz- und Kühloptionen ausgestattet.
  • Der LCD-Monitor ist einfach zu bedienen und kann in 44 Sprachen programmiert werden.

Langlebigkeit

  • Das große Drehkranzlager ist mit länglichen Schrauben gesichert, um auch die leistungsintensivsten Arbeiten zu unterstützen.
  • Der verschleißfeste Cat XT™-6-Schlauch kann langfristig hohen Drücken standhalten.
  • Ausleger und Stiele sind auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
  • Kastenprofilkonstruktionen mit mehrlagig gefertigten Teilen sowie Stahlguss- und Schmiedeteile kommen in hochbelasteten Bereichen zum Einsatz.
  • Ein geschmiertes Kettenglied zwischen Stiften und Buchsen erhöht die Lebensdauer des Unterwagens und verringert Geräusche.
  • Schutzvorrichtungen schützen Komponenten vor Kettenschmutz und Material auf der Baustelle.

Hauptmerkmale

Vorteile, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen