323F LN

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat 323F LN ist die ideale Wahl für Unternehmer, die maximale Produktion in Verbindung mit der klassenbesten Kraftstoffeffizienz benötigen.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Nettoleistung am Schwungrad 161.0 PS 120.0 kW Less
Bohrung 4.1 in 105.0 mm Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l Less
Motorleistung – ISO 14396 122 kW/164 HP/166 PS 122 kW/164 HP/166 PS Less
Nettoleistung – SAE J1349 120 kW/161 HP/163 PS 120 kW/161 HP/163 PS Less
Anmerkung (1) Unter 3000 m Einsatzhöhe ist keine Drosselung der Motorleistung erforderlich. Unter 3000 m Einsatzhöhe ist keine Drosselung der Motorleistung erforderlich. Less
Anmerkung (2) Die angegebenen Nennleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nennleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Less
Anmerkung (3) Leistung bei 1800/min Leistung bei 1800/min Less
Emissionen Der 323F LN erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV. Der 323F LN erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV. Less
Motordrehzahl – Betrieb 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less
Motordrehzahl – Fahren 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 52029.0 lb 23600.0 kg Less

Maschinengewicht

Min. Einsatzgewicht* 49163.0 lb 22300.0 kg Less
Max. Einsatzgewicht** 52029.0 lb 23600.0 kg Less
Anmerkung (1) *LN-Unterwagen, Standardausleger 5,7 m, Stiel R2.5 m, Universallöffel 1,3 m3 und Dreistegbodenplatten 500 mm. *LN-Unterwagen, Standardausleger 5,7 m, Stiel R2.5 m, Universallöffel 1,3 m3 und Dreistegbodenplatten 500 mm. Less
Anmerkung (2) **LN-Unterwagen, Verstellausleger, Stiel R2.9 m, Universallöffel 1,3 m3 und Dreistegbodenplatten 500 mm. **LN-Unterwagen, Verstellausleger, Stiel R2.9 m, Universallöffel 1,3 m3 und Dreistegbodenplatten 500 mm. Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Kühlsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Motoröl 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Schwenkantrieb 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Hydrauliktank 40.4 gal (US) 153.0 l Less
Seitenantrieb 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Tankinhalt Abgasreinigungsflüssigkeit 5.5 gal (US) 21.0 l Less

Schwenkwerk

Schwenkdrehzahl 11.2 r/min 11.2 r/min Less
Max. Schwenkmoment 53104.0 ft·lbf 72.0 kN·m Less

Antrieb

Max. Zugkraft 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Max. Fahrgeschwindigkeit – hoch 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Max. Steigfähigkeit 35°/70 % 35°/70 % Less

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom – gesamt 113.0 US-Gall./min 428.0 l/min Less
Max. Druck – Schwenken 3626.0 psi 25.0 MPa Less
Maximaler Druck – Ausrüstung 35/38 MPa (5076/5511 psi) 35/38 MPa (5076/5511 psi) Less
Maximaler Druck – Fahren 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Vorsteuersystem – max. Volumenstrom – gesamt 6.4 US-Gall./min 24.3 l/min Less
Vorsteuersystem – Max. Druck 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Geräuschpegel

ISO 6395 – Außenschallleistungspegel 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396 – Schalldruckpegel am Fahrerohr 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Abmessungen – Standardausleger – 5,7 m (18'8"); Stiel* R2.9 (9'6")

Länge – bis zur Mitte der Laufrollen 11.98 ft 3650.0 mm Less
Heckschwenkradius 9.28 ft 2830.0 mm Less
Transporthöhe 9.91 ft 3020.0 mm Less
Transportlänge 31.36 ft 9560.0 mm Less
Anmerkung *Mit 1,3 m3-Löffel und 500-mm-Bodenplatte. *Mit 1,3 m3-Löffel und 500-mm-Bodenplatte. Less
Bodenfreiheit 1.48 ft 450.0 mm Less
Handlaufhöhe 9.88 ft 3010.0 mm Less
Kettenlänge 14.6 ft 4450.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.35 ft 1020.0 mm Less
Spurweite 6.56 ft 2000.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 500 mm (20") 8.37 ft 2550.0 mm Less

Abmessungen – Standardausleger – 5,7 m (18'8"); Stiel* R2.5 (8'2")

Anmerkung *Mit 1,3 m3-Löffel und 500-mm-Bodenplatte. *Mit 1,3 m3-Löffel und 500-mm-Bodenplatte. Less
Bodenfreiheit 1.48 ft 450.0 mm Less
Handlaufhöhe 9.88 ft 3010.0 mm Less
Heckschwenkradius 9.28 ft 2830.0 mm Less
Kettenlänge 14.6 ft 4450.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.35 ft 1020.0 mm Less
Länge – bis zur Mitte der Laufrollen 11.98 ft 3650.0 mm Less
Spurweite 6.56 ft 2000.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 500 mm (20") 8.37 ft 2550.0 mm Less
Transporthöhe 10.1 ft 3080.0 mm Less
Transportlänge 31.4 ft 9570.0 mm Less

Abmessungen – Verstellausleger – Grundausleger 2,7 m (8'10")/Vorausleger 3,3 m (10'10"); Stiel* R2.5 (8'2")

Anmerkung *Mit 1,3 m3-Löffel und 500-mm-Bodenplatte. *Mit 1,3 m3-Löffel und 500-mm-Bodenplatte. Less
Bodenfreiheit 1.48 ft 450.0 mm Less
Handlaufhöhe 9.88 ft 3010.0 mm Less
Heckschwenkradius 9.28 ft 2830.0 mm Less
Kettenlänge 14.6 ft 4450.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.35 ft 1020.0 mm Less
Länge – bis zur Mitte der Laufrollen 11.98 ft 3650.0 mm Less
Spurweite 6.56 ft 2000.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 500 mm (20") 8.37 ft 2550.0 mm Less
Transporthöhe 9.91 ft 3020.0 mm Less
Transportlänge 32.22 ft 9820.0 mm Less

Abmessungen – Verstellausleger – Grundausleger 2,7 m (8'10")/Vorausleger 3,3 m (10'10"); Stiel* R2.9 (9'6")

Anmerkung *Mit 1,3 m3-Löffel und 500-mm-Bodenplatte. *Mit 1,3 m3-Löffel und 500-mm-Bodenplatte. Less
Bodenfreiheit 1.48 ft 450.0 mm Less
Handlaufhöhe 9.88 ft 3010.0 mm Less
Heckschwenkradius 9.28 ft 2830.0 mm Less
Kettenlänge 14.6 ft 4450.0 mm Less
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.35 ft 1020.0 mm Less
Länge – bis zur Mitte der Laufrollen 11.98 ft 3650.0 mm Less
Spurweite 6.56 ft 2000.0 mm Less
Transportbreite – Bodenplatten 500 mm (20") 8.37 ft 2550.0 mm Less
Transporthöhe 9.84 ft 3000.0 mm Less
Transportlänge 32.22 ft 9820.0 mm Less

Arbeitsbereiche – Standardausleger – 5,7 m (18'8"); Stiel R2.5 (8'2"); Universallöffelinhalt 1,3 m3 (1,7 yd.3)

Max. Einstechhöhe 30.31 ft 9240.0 mm Less
Max. Grabtiefe 20.64 ft 6290.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 17.36 ft 5290.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 20.01 ft 6100.0 mm Less
Max. Ladehöhe 20.67 ft 6300.0 mm Less
Max. Reichweite – Standebene 31.0 ft 9450.0 mm Less
Min. Ladehöhe 8.53 ft 2600.0 mm Less

Arbeitsbereiche – Standardausleger – 5,7 m (18'8"); Stiel R2.9 (9'6"); Universallöffelinhalt 1,3 m3 (1,7 yd.3)

Max. Einstechhöhe 31.0 ft 9450.0 mm Less
Max. Grabtiefe 22.01 ft 6710.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 18.67 ft 5690.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 21.46 ft 6540.0 mm Less
Max. Ladehöhe 21.33 ft 6500.0 mm Less
Max. Reichweite – Standebene 32.32 ft 9850.0 mm Less
Min. Ladehöhe 7.15 ft 2180.0 mm Less

Arbeitsbereiche – Verstellausleger; Stiel R2.5 (8'2"); Universallöffelinhalt 1,3 m3 (1,7 yd.3)

Max. Einstechhöhe 36.68 ft 11180.0 mm Less
Max. Grabtiefe 20.57 ft 6270.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 16.21 ft 4940.0 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 20.24 ft 6170.0 mm Less
Max. Ladehöhe 26.48 ft 8070.0 mm Less
Max. Reichweite – Standebene 32.15 ft 9800.0 mm Less
Min. Ladehöhe 12.04 ft 3670.0 mm Less

Arbeitsbereiche – Verstellausleger; Stiel R2.9 (9'6"); Universallöffelinhalt 1,3 m3 (1,7 yd.3)

Max. Einstechhöhe 37.8 ft 11520.0 mm Less
Max. Grabtiefe 21.92 ft 6680.0 mm Less
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 17.52 ft 5.34 mm Less
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 21.59 ft 6580.0 mm Less
Max. Ladehöhe 27.59 ft 8410.0 mm Less
Max. Reichweite – Standebene 33.46 ft 10200.0 mm Less
Min. Ladehöhe 10.73 ft 3270.0 mm Less

Technologie

  • Erstellen Sie Ihr Zielplanum schnell und exakt mit der serienmäßigen Maschinensteuerung Cat® Grade Control, einem einfach zu bedienenden System, das über den serienmäßigen Monitor in der Fahrerkabine Echtzeitdaten zur Position der Löffelzahnspitzen sowie Abtragungs- und Auffülldaten liefert.
  • Erstellen Sie Ihr Zielplanum bis zu 45 % schneller und mit geringerem Aufwand dank Cat Grade mit ASSIST, einem System, das Arbeitsschritte automatisiert, die Sie in der Regel per Handsteuerung durchführen.
  • Einfache Aktualisierung auf AccuGrade™, ein 3D-System, das Ihnen perfekte Schnitte und Konturen bei komplexeren Einsätzen ermöglicht.

Leistung

  • Graben Sie jederzeit mit maximaler Ausbrechkraft – unabhängig von Motordrehzahl und Leistungsmodus.
  • Heben Sie Objekte mit der optionalen Schwerlasthubfunktion gleichmäßig und kontrolliert.
  • Ein intelligentes, unterbrechungsfreies Emissionssystem gewährleistet langfristig produktives Arbeiten.

Effizienz

  • Erfüllt die EU-Emissionsnormen der Stufe IV bei 5 % weniger Kraftstoffverbrauch als ein Motor der Stufe IIIB C4.4 ACERT™.
  • Aktives Management des Kraftstoffverbrauchs bei unterschiedlichen Grabbedingungen mit drei wählbaren Leistungsmodi.
  • Profitieren Sie vom Kraftstoffsparpotenzial dank der Verwendbarkeit von Biokraftstoff bis B20.

Vielseitigkeit

  • Maximieren Sie Ihre Maschinenverfügbarkeit, indem Sie Anbaugerätewechsel durch die Verwendung von optionalen Cat-Schnellwechslern beschleunigen.
  • Beginnen Sie schneller mit der Arbeit dank Cat-Arbeitsgerätesteuerung, einem exklusiven System, das Drücke und Volumenströme von bis zu 20 Anbaugeräten speichert.
  • Steigern Sie Ihre Leistung mit optionaler Zusatzhydraulik und optionalen Anbaugeräten von Cat Work Tools.

Wartung

  • Investieren Sie weniger Zeit in die Maschinenwartung – dank verlängerter Wartungsintervalle sowie eines wartungsfreien Dieselpartikelfilters.
  • Die meisten routinemäßigen Wartungsarbeiten wie die tägliche Schmierung oder die Wartung von Zapfventilen können sicher vom Boden aus durchgeführt werden.
  • Wartungsgehäuse können über breite, fest verschließbare Klappen bequem erreicht werden.

Komfort

  • Arbeiten Sie in einer ruhigen und komfortablen Umgebung – dank Viskoseauflagen zur Begrenzung von Kabinenvibrationen sowie einer speziellen Dachverkleidung und -abdichtung zur Reduzierung des Innengeräuschpegels.
  • Bewahren Sie dank serienmäßiger Klimaautomatik, die für eine angenehme, konstante Temperatur in der Fahrerkabine sorgt, immer einen kühlen Kopf.
  • Alle beheizbaren Sitze haben eine verstellbare Rückenlehne, obere und untere Schienenverstellungen sowie Höhen- und Neigungswinkel-Einstellmöglichkeiten.

Langlebigkeit

  • Profitieren Sie dank mehrlagig gefertigter Teile sowie Stahlguss- und Schmiedeteilen in stark beanspruchten Bereichen des oberen und unteren Rahmens von einer längeren Nutzungsdauer.
  • Unsere modernen automatischen Schweißverfahren und Ultraschallprüfungen gewährleisten Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Cat-Auslegern und -Stielen.
  • Verlassen sich bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen auf unseren Unterwagen mit hochfesten Stahlbodenplatten, Verbindungen, Laufrollen, Leiträdern und Seitenantrieben. Wasser, Schmutz und Staub werden dank geschmierter Ketten ferngehalten, die zudem für eine längere Lebensdauer sowie reduzierte Fahrgeräusche sorgen.