Motor
Nettoleistung – ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motorleistung – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Bohrung | 4 " 105 mm |
Hub | 5 " 127 mm |
Hubraum | 269 in³ 4.4 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat®-Bagger 325 zeichnet sich durch erstklassige Leistung aus und ist ab Werk serienmäßig mit einfach zu handhabenden Technologien wie Cat Grade mit 2D, Grade Assist, Lift Assist und Payload ausgerüstet, um die Effizienz Ihres Fahrers um bis zu 45 % zu steigern. Kombinieren Sie diese Merkmale mit einem Kurzheck-Design für das Arbeiten auf engem Raum, einer neuen Fahrerkabine, verlängerten Wartungsintervallen, die die Wartungskosten um bis zu 20% senken, und einem Antriebssystem, das den Kraftstoffverbrauch um bis zu 25% senkt, und Sie erhalten einen Bagger mit niedrigen Kosten pro Produktionseinheit, der sich bestens für mittelschwere bis schwere Anwendungen eignet. Die optionale Schar sorgt für eine schnellere Räumung und Ebnung der Baustelle sowie für verbesserte Hubfunktionen. Mit dem optionalen schweren Kontergewicht lässt sich die Leistung dieser Kurzheckmaschine maximieren.
Neues elektrohydraulisches Pumpen- und Hauptsteuerventil
Smart-Modus
E-Lüfter-System mit automatischer Umkehrung
Bis zu 45 % höhere Produktivität mit Standardtechnologie
NEUES schweres Kontergewicht für bis zu 19% mehr Hub
NEUER Schild mit Schwimmerfunktion und Abstützfunktion
Neu: Langzeitfilter für Kraftstoff, Hydrauliköl und Luft
Keine Vor- oder Gebäuseablauffilter
Motorölstandskontrolle vom Boden aus
Der 325 stößt bis zu 25 % weniger CO2 aus als sein Vorgänger, der 325F.
Nettoleistung – ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motorleistung – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Bohrung | 4 " 105 mm |
Hub | 5 " 127 mm |
Hubraum | 269 in³ 4.4 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik | 429l/min (× 2Pumpen)/113US-Gall./min (× 2Pumpen) 429l/min (× 2Pumpen)/113US-Gall./min (× 2Pumpen) |
Max. Druck– Ausrüstung– Normal | 5075 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus | 5510 psi 38000 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5075 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 3988 psi 27500 kPa |
Schwenkgeschwindigkeit | 11.12 r/min 11.12 r/min |
Max. Schwenkmoment | 60300 ft·lbf 82 kN·m |
Einsatzgewicht | 62800 lb 28500 kg |
Einsatzgewicht– Dreistegbodenplatten 600mm (24") | 49400 lb 22400 kg |
Anmerkung (1) | Standardlaufwerk, Standardausleger, Stiel R2.9 m (9'6"), HD-Löffel 0,9 m³ (1,18 yd³), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 4900 kg (10.800 lb). Standardlaufwerk, Standardausleger, Stiel R2.9 m (9'6"), HD-Löffel 0,9 m³ (1,18 yd³), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 4900 kg (10.800 lb). |
Einsatzgewicht– Dreistegbodenplatten 790mm (31") | 62800 lb 28500 kg |
Anmerkung (2) | Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R2.9 m (9'6"), HD-Löffel 1,19 m³ (1,56 yd³), Dreistegbodenplatten 790 mm (31") und Kontergewicht 8300 kg (18.300 lb). Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R2.9 m (9'6"), HD-Löffel 1,19 m³ (1,56 yd³), Dreistegbodenplatten 790 mm (31") und Kontergewicht 8300 kg (18.300 lb). |
Kraftstofftankinhalt | 82.7 Gall. (US) 313 l |
Kühlsystem | 3.1 Gall. (US) 11.8 l |
Motoröl | 4 Gall. (US) 15 l |
Schwenkantrieb | 3.2 Gall. (US) 12 l |
Seitenantrieb – jeweils | 1.1 Gall. (US) 4.5 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 60.8 Gall. (US) 230 l |
Hydrauliktank | 29.4 Gall. (US) 111 l |
DEF-Tank | 6.9 Gall. (US) 26 l |
Ausleger | Standardausleger 5,7 m (18'8") Standardausleger 5,7 m (18'8") |
Stiel | Standardstiel 2,9 m (9′6″) Standardstiel 2,9 m (9′6″) |
Löffel | HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³) |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 10.1 ' 3080 mm |
Handlaufhöhe | 10.5 ' 3187 mm |
Transportlänge | 29.2 ' 8890 mm |
Heckschwenkradius | 5.11 ' 1810 mm |
Kettenlänge | 14.7 ' 4460 mm |
Tragende Kettenlänge | 12 ' 3650 mm |
Bodenfreiheit | 1.5 ' 440 mm |
Spurweite | 7.1 ' 2380 mm |
Transportbreite – Bodenplatten 600 mm (24") | 9.8 ' 2980 mm |
Transportbreite– Bodenplatten 700mm (28") | 10.1 ' 3080 mm |
Transportbreite – Bodenplatten 790mm (31") | 10.4 ' 3170 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 3.3 ' 980 mm |
Maximale Grabtiefe | 22 ' 6700 mm |
Ausleger | Standardausleger 5,7 m (18'8") Standardausleger 5,7 m (18'8") |
Stiel | Standardstiel 2,9 m (9′6″) Standardstiel 2,9 m (9′6″) |
Löffel | HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³) |
Maximale Reichweite auf Standebene | 32.1 ' 9780 mm |
Maximale Einstechhöhe | 36 ' 10970 mm |
Max. Ladehöhe | 25.11 ' 7900 mm |
Min. Ladehöhe | 9.9 ' 2980 mm |
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) | 21.5 ' 6520 mm |
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand | 16 ' 4880 mm |
Losbrechkraft – ISO | 33720 lbf 150 kN |
Reißkraft – ISO | 23830 lbf 106 kN |
Recyclingfähigkeit | 98% 98% |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSCat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.
Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.
Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.
Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.
Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.
Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.
Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.
Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.
Cat Grade mit Advanced 2D ermöglicht es Baggerfahrern, anhand der vom System bereitgestellten Echtzeit-Schaufelspitzen- und Höhenführung einfache zweidimensionale Designs einzugeben, zu bearbeiten und zu planieren.
Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.
Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.
Cat Grade mit Advanced 2D ermöglicht es Baggerfahrern, anhand der vom System bereitgestellten Echtzeit-Schaufelspitzen- und Höhenführung einfache zweidimensionale Designs einzugeben, zu bearbeiten und zu planieren.
Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.
Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.
Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.
Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.
Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.
Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.