Motor
Nettoleistung – ISO 9249 | 273 HP 203.7 kW |
Motormodell | C7.1 C7.1 |
Motorleistung – ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Bohrung | 4 " 105 mm |
Hub | 5 " 135 mm |
Hubraum | 428 in³ 7.01 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat®-Bagger335 bietet hohe Leistung mit einfach zu bedienenden Technologien, um die Effizienz Ihres Fahrers um bis zu 45 % zu steigern. Die Verbindung dieser Ausstattungsmerkmale mit einem Kurzheck-Design, einer neuen Fahrerkabine, längeren Wartungsintervallen sowie einem effizienterem Antriebssystem ergibt einen Bagger mit niedrigen Kosten pro Produktionseinheit.
Der Smart-Modus, der hydraulische bedarfsgesteuerte Lüfter, die neue Pumpe und das elektrohydraulische Hauptsteuerventil ermöglichen einen optimierten Kraftstoffverbrauch und dadurch eine verbesserte Motoreffizienz.
Die Maschine wird serienmäßig mit Technologien wie Cat Grade mit 2D und Grade mit Assist, Lift Assist und Payload ausgeliefert.
Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.
Der 335 stößt bis zu 5 % weniger CO2 aus als sein Vorgänger, der 335F.
Nettoleistung – ISO 9249 | 273 HP 203.7 kW |
Motormodell | C7.1 C7.1 |
Motorleistung – ISO 14396 | 275 HP 205 kW |
Bohrung | 4 " 105 mm |
Hub | 5 " 135 mm |
Hubraum | 428 in³ 7.01 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom | 560l/min (148US-Gall./min) 560l/min (148US-Gall./min) |
Höchstdruck – Ausrüstung | 5075 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Fahren | 5075 psi 35000 kPa |
Höchstdruck – Schwenken | 4175 psi 28800 kPa |
Schwenkgeschwindigkeit | 10.8 r/min 10.8 r/min |
Max. Schwenkmoment | 79455 ft·lbf 107.7 kN·m |
Einsatzgewicht | 77000 lb 34900 kg |
Kraftstofftankinhalt | 97.2 Gall. (US) 368 l |
Kühlsystem | 3.3 Gall. (US) 13 l |
Motoröl | 6.6 Gall. (US) 25 l |
Schwenkantrieb – jeweils | 2.9 Gall. (US) 11 l |
Seitenantrieb – jeweils | 1.8 Gall. (US) 7 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 92.5 Gall. (US) 350 l |
Hydrauliktank | 40.7 Gall. (US) 154 l |
DEF-Tank | 7 Gall. (US) 26 l |
Ausleger | Reichweite 6,15m (20'2") Reichweite 6,15m (20'2") |
Stiel | R3.2CB2 (10'6") R3.2CB2 (10'6") |
Löffel | HD 1,54m³ (2,01yd³) HD 1,54m³ (2,01yd³) |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 10.9 ' 3272 mm |
Handlaufhöhe | 11.3 ' 3428 mm |
Transportlänge | 32.2 ' 9826 mm |
Heckschwenkradius | 6.3 ' 1903 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 3.1 ' 1167 mm |
Bodenfreiheit | 1.7 ' 482 mm |
Kettenlänge | 18.1 ' 5744 mm |
Tragende Kettenlänge | 13.3 ' 4040 mm |
Spurweite | 9 ' 2740 mm |
Transportbreite | 10.11 ' 3340 mm |
Maximale Grabtiefe | 22.11 ' 6990 mm |
Ausleger | Reichweite 6,15m (20'2") Reichweite 6,15m (20'2") |
Stiel | R3.2CB2 (10'6") R3.2CB2 (10'6") |
Löffel | HD 1,54m³ (2,01yd³) HD 1,54m³ (2,01yd³) |
Maximale Reichweite auf Standebene | 34.11 ' 10640 mm |
Maximale Einstechhöhe | 36.7 ' 11150 mm |
Max. Ladehöhe | 26.1 ' 7960 mm |
Min. Ladehöhe | 9.7 ' 2910 mm |
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) | 22.5 ' 6840 mm |
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand | 19 ' 5790 mm |
Losbrechkraft – ISO | 46482 lbf 207 kN |
Reißkraft – ISO | 32319 lbf 144 kN |
Recyclingfähigkeit | 98% 98% |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSCat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.
Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu ermöglichen.
Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.
Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.
Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.
Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.
Cat Grade mit Advanced 2D ermöglicht es Baggerfahrern, anhand der vom System bereitgestellten Echtzeit-Schaufelspitzen- und Höhenführung einfache zweidimensionale Designs einzugeben, zu bearbeiten und zu planieren.
Cat Grade mit 2D ermöglicht Baggerfahrern eine um bis zu 35 % höhere Effizienz bei zahlreichen Anwendungen. Mit der Echtzeitführung für eine präzise vertikale und horizontale Steuerung unterstützt Grade mit 2D Sie dabei, Schnitte und Aufschüttungen genau nach Spezifikation vorzunehmen – ohne übermäßigen oder unzureichenden Materialabtrag.
Grade mit 3D bietet zusätzliche GNSS-Technik und RTK-Positionsbestimmung zur Vereinfachung des Planierens von komplexen Konstruktionen, die oftmals bei großen Infrastrukturprojekten und kommerziellen Baustellen an der Tagesordnung sind.
Cat Grade mit Advanced 2D ermöglicht es Baggerfahrern, anhand der vom System bereitgestellten Echtzeit-Schaufelspitzen- und Höhenführung einfache zweidimensionale Designs einzugeben, zu bearbeiten und zu planieren.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.
Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.