Bagger 330 Den Standard höher schrauben

Funktionen auf einen Blick

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT
TECHNOLOGIE FÜR PRODUKTIVITÄT
FÜR FAHRER ENTWICKELT
EINFACH ZU BEDIENEN
NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN
KOMMEN SIE JEDEN TAG SICHER NACH HAUSE

Produktspezifikationen für 330

Motor

Hydrauliksystem

Schwenkwerk

Gewicht

Füllmengen

Abmessungen

Arbeitsbereiche und Kräfte

330 Standardausrüstung

HINWEIS

  • In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung
  • ROPS, Standardschalldämpfung (nur Deluxe)
  • ROPS, verbesserte Schalldämpfung (nur Premium)
  • Luftverstellbarer Sitz mit Heizung (nur Deluxe)
  • 203 mm (8") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung (nur Korea)

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE mit 2D
  • Cat PAYLOAD
  • Cat GRADE mit Assist
  • 2D e-Fence

MOTOR

  • Drei wählbare Leistungsstufen
  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Elektrische Umkehrlüfter
  • Geeignet für Biodiesel bis B20
  • Motorleerlaufabschaltautomatik
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F), mit Drosselung
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Erweiterte Arbeitsgerätesteuerung (Ein-Weg-/Zwei-Wege-Hochdruckdurchfluss mit zwei Pumpen) – nur Europa
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Automatisches Aufwärmen der Hydraulik
  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise

AUSLEGER UND STIEL

  • 6,15 m (20'2") langer Standardausleger, 3,2 m (10'6") langer Standardstiel

LAUFWERK UND AUFBAU

  • 6700 kg (14770 lb) Kontergewicht
  • Zurrösen am Grundrahmen

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Kabinenbeleuchtung
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Zwei wartungsfreie Batterien, Kälteprüfstrom 1000 A

SERVICE UND WARTUNG

  • Motorölmessstäbe auf Boden- und Plattformhöhe
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

SICHERHEIT

  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Kamera auf der rechten Seite
  • Heckkamera
  • Hubunterstützung
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn

330 Sonderausrüstung

FAHRERKABINE

  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung (nur Korea)
  • Automatisch verstellbarer Sitz mit Heizung und Belüftung (nur Premium)

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

  • Cat GRADE mit erweitertem 2D
  • Cat GRADE mit 3D

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Rundumsicht

Vergleichen Sie 330 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 330 zu entdecken.

Tour für 330 starten

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat 2D e-Fence ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. Das ist zum Beispiel nützlich, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Cat 2D e-Fence ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. Das ist zum Beispiel nützlich, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

  • Cat GRADE mit 2D für Bagger

    Cat-Grade mit 2D für Bagger ist ein Anzeigesystem, mit dessen Hilfe Fahrer Planierarbeiten schneller abschließen können. Wählen Sie Ihre gewünschte Tiefe und Neigung aus, und sehen Sie, wie Grade mit 2D über bordinterne Prozessoren und Sensoren in Echtzeit Anweisungen zu der zu planierenden Distanz bietet.

  • Cat GRADE mit 3D für Bagger

    Cat Grade mit 3D für Bagger ermöglicht Ihnen Planierarbeiten nach komplexen Entwürfen mit mehreren Maschinen auf der Baustelle. Grade mit 3D nutzt die Satellitensysteme GPS und Glonass, um den genauen Standort Ihrer Maschine zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Arbeiten nach Plan verlaufen.

  • Cat GRADE mit Advanced 2D für Bagger

    Cat Grade mit Advanced 2D für Bagger bietet Ihnen die Möglichkeit, einfache Entwürfe zu erstellen und danach zu arbeiten. Cat Grade mit Advanced 2D nutzt bordinterne Prozessoren und Sensoren, um in Echtzeit Anweisungen zur Höhe der Löffelschneide bereitzustellen.

  • Cat GRADE mit Assist für Bagger

    Cat Grade mit Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade mit Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu aktivieren.

Cat-Grade mit 2D für Bagger ist ein Anzeigesystem, mit dessen Hilfe Fahrer Planierarbeiten schneller abschließen können. Wählen Sie Ihre gewünschte Tiefe und Neigung aus, und sehen Sie, wie Grade mit 2D über bordinterne Prozessoren und Sensoren in Echtzeit Anweisungen zu der zu planierenden Distanz bietet.

Cat Grade mit 3D für Bagger ermöglicht Ihnen Planierarbeiten nach komplexen Entwürfen mit mehreren Maschinen auf der Baustelle. Grade mit 3D nutzt die Satellitensysteme GPS und Glonass, um den genauen Standort Ihrer Maschine zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Arbeiten nach Plan verlaufen.

Cat Grade mit Advanced 2D für Bagger bietet Ihnen die Möglichkeit, einfache Entwürfe zu erstellen und danach zu arbeiten. Cat Grade mit Advanced 2D nutzt bordinterne Prozessoren und Sensoren, um in Echtzeit Anweisungen zur Höhe der Löffelschneide bereitzustellen.

Cat Grade mit Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind. Grade mit Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit Einhebelsteuerung zu aktivieren.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

1 - 8 von 9 Artikel
Zurück Weiter

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Händler – alles an einer Stelle.

  • Cat PAYLOAD für Bagger

    Cat Payload für Bagger, ein bordinternes Wiegesystem, ermöglicht mobiles Wiegen von Material auf dem Löffel und verbessert so die Beladungseffizienz und die Produktivität am Arbeitsplatz. Cat Payload verwendet Daten zum Zylinderdruck und von Maschinensensoren, um bei der Arbeit durchgehend das Materialgewicht zu berechnen.

Cat Payload für Bagger, ein bordinternes Wiegesystem, ermöglicht mobiles Wiegen von Material auf dem Löffel und verbessert so die Beladungseffizienz und die Produktivität am Arbeitsplatz. Cat Payload verwendet Daten zum Zylinderdruck und von Maschinensensoren, um bei der Arbeit durchgehend das Materialgewicht zu berechnen.

Aktuelle Angebote für  330

Weitere Angebote anzeigen